Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
R-S-1325-6 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø12,7 mm× 25,0 mm avec filetage M6
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-1325-8 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø12,7 mm× 25,0 mm avec filetage M8
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-1350-8 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø12,7 mm× 50,0 mm avec filetage M8
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-19100-6 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø19,1 mm× 100,0 mm avec filetage M6
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-19100-8 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø19,1 mm× 100,0 mm avec filetage M8
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-1920-8 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø19,1 mm× 20,0 mm avec filetage M8
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-1950-8 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø19,1 mm× 50,0 mm avec filetage M8
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-25100-6 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø25,4 mm× 100,0 mm avec filetage M6
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-25150-6 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø25,4 mm× 150,0 mm avec filetage M6
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-25150-8 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø25,4 mm× 150,0 mm avec filetage M8
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-2520-8 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø25,4 mm× 20,0 mm avec filetage M8
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-2550-6 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø25,4 mm× 50,0 mm avec filetage M6
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-2550-8 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø25,4 mm× 50,0 mm avec filetage M8
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-37575-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø0,375 po × 0,75 po avec filetage 1/4-20
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-38150-8 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø38,1 mm× 150,0 mm avec filetage M8
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-13100-6 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø12,7 mm× 100,0 mm avec filetage M6
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-1315-8 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø12,7 mm× 15,0 mm avec filetage M8
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-1320-6 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø12,7 mm× 20,0 mm avec filetage M6
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-1350-6 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø12,7 mm× 50,0 mm avec filetage M6
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-150-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø1,0 po × 0,50 po avec filetage 1/4-20
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-1910-6 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø19,1 mm× 10,0 mm avec filetage M6
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-19150-6 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø19,1 mm× 150,0 mm avec filetage M6
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-19150-8 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø19,1 mm× 150,0 mm avec filetage M8
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-1915-8 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø19,1 mm× 15,0 mm avec filetage M8
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-1920-6 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø19,1 mm× 20,0 mm avec filetage M6
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-1925-6 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø19,1 mm× 25,0 mm avec filetage M6
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-1925-8 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø19,1 mm× 25,0 mm avec filetage M8
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-1950-6 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø19,1 mm× 50,0 mm avec filetage M6
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-25100-8 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø25,4 mm× 100,0 mm avec filetage M8
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-251-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø0,25 po × 1,00 po avec filetage 1/4-20
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-2520-6 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø25,4 mm× 20,0 mm avec filetage M6
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-2525-6 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø25,4 mm× 25,0 mm avec filetage M6
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-2525-8 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø25,4 mm× 25,0 mm avec filetage M8
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-3751-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø0,375 po × 1,00 po avec filetage 1/4-20
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-3825-8 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø38,1 mm× 25,0 mm avec filetage M8
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-3850-8 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø38,1 mm× 50,0 mm avec filetage M8
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-5025-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø0,50 po × 0,25 po avec filetage 1/4-20
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-504-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø0,50 po × 4,00 po avec filetage 1/4-20
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-506-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø0,50 po × 6,00 po avec filetage 1/4-20
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-7550-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø0,75 po × 0,50 po avec filetage 1/4-20
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-910-6 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø9,5 mm× 10,0 mm avec filetage M6
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-920-6 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø9,5 mm× 20,0 mm avec filetage M6
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
R-S-925-6 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø9,5 mm× 25,0 mm avec filetage M6
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
V2CKY30D20F - Tête de lecture VIONiC™ pour codeur rotatif de diamètre entre 60 mm et 135 mm (résolution 0,1 µm, sortie synchronisée 20 MHz)
La V2BJY30D20F est une tête de lecture Renishaw VIONiC avec une longueur de câble de 3 m.
R-PCA-135075-10-4 - Plateau angulaire réglable 25,4 mm × 50,8 mm × 76,2 mm avec filetage M4
Ce plateau angulaire réglable convient particulièrement pour positionner des composants suivant un angle donné.
R-SR-2525-6 - Entretoise rotative Ø25,4 mm x 25,0 mm avec filetage M6
Cette entretoise rotative peut être utilisée pour fixer des pièces contre des butées/supports.
R-CSP - Vis poussoir à ressort pour plaques de base M6, M8 et 1/4-20
La vis poussoir à ressort sert à pousser une pièce contre une structure de support quand on visse la vis à ailettes vers l'intérieur ou l'extérieur afin de relâcher la pression sur la pièce.
R-PCA-135075-12-6 - Plateau angulaire réglable 25,4 mm × 50,8 mm × 76,2 mm avec filetage M6
Ce plateau angulaire réglable convient particulièrement pour positionner des composants suivant un angle donné.
Nouvelle DSi (Interface SiGNUM™ double)
Nouvelle DSi (Interface SiGNUM™ double)