Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
R-CVM-B-6 - Étau miniature M6 avec base
Cet étau miniature avec base sert à tenir des petites pièces.
R-CTT-40-25-4 - Bride à lame ressort embout caoutchouté 36,2 mm avec tige de 25,0 mm et filetage M4
Cette bride à lame ressort comporte un embout caoutchouté pour tenir les pièces sans en rayer ou marquer la surface.
R-CTT-40-70-6 - Bride à lame ressort avec embout caoutchouté 36,2 mm avec tige de 68,1 mm et filetage M6
Cette bride à lame ressort comporte un embout caoutchouté pour tenir les pièces sans en rayer ou marquer la surface.
R-CTT-40-30-6 - Bride à lame ressort avec embout caoutchouté 36,2 mm avec tige de 30,0 mm et filetage M6
Cette bride à lame ressort comporte un embout caoutchouté pour tenir les pièces sans en rayer ou marquer la surface.
R-CTT-64-70-6 - Bride à lame ressort avec embout caoutchouté 57,5 mm avec tige de 68,1 mm et filetage M6
Cette bride à lame ressort comporte un embout caoutchouté pour tenir les pièces sans en rayer ou marquer la surface.
R-CTT-95-83-6 - Bride à lame ressort avec embout caoutchouté 87,7 mm avec tige de 82,8 mm et filetage M6
Cette bride à lame ressort comporte un embout caoutchouté pour tenir les pièces sans en rayer ou marquer la surface.
R-T-35450-8 - Barre 35 mm × 35 mm × 450 mm (2 côtés, 2 rangées, 2 côtés, 1 rangée) avec filetage M8
Cette barre sert à brider de grandes pièces ou à tenir une pièce à la verticale.
R-T-112-20 - 1,00 po × 1,00 in × 12,00 po tour (4 côtés, 1 rangée) avec filetage 1/4-20
Cette barre sert à brider de grandes pièces ou à tenir une pièce à la verticale.
R-AH-2545-6 - Pied à hauteur réglable Ø25,4 mm × 45,0 mm en polyoxyméthylène (POM) avec filetage M6
Ce pied à hauteur réglable en polyoxyméthylène (POM) convient particulièrement pour tenir les composants à des hauteurs variables sans en marquer leur surface.
R-CTT-160-275-20 - Bride à lame ressort avec embout caoutchouté 1,42 po avec support 2,76 po et filetage 1/4-20
Cette bride à lame ressort comporte un embout caoutchouté pour tenir les pièces sans en rayer ou marquer la surface.
R-RCD-19-8 - Appui conique Ø19,1 mm × 20,0 mm en polyoxyméthylène (POM) avec filetage M8
Cet appui conique en polyoxyméthylène (POM) convient particulièrement pour soutenir ou positionner des pièces avec un seul point de contact et sans en marquer la surface.
R-RPD-4 - Clavette d’appui en polyoxyméthylène (POM) Ø6,4 mm x 5,0 mm avec filetage M4
Cette clavette en polyoxyméthylène (POM) convient particulièrement pour soutenir ou positionner des pièces avec un seul point de contact arrondi et sans en marquer la surface.
R-CTB-19-6 - Équerre pour bride à lame ressort M6 pour entretoises Ø19,4 mm
Cette équerre pour bride à lame ressort se fixe à une entretoise et maintient la bride à lame ressort selon un certain angle.
R-CTB-25-6 - Équerre pour bride à lame ressort M6 pour entretoises Ø25,6 mm
Cette équerre pour bride à lame ressort se fixe à une entretoise et maintient la bride à lame ressort selon un certain angle.
R-CTB-25-8 - Équerre pour bride à lame ressort M8 pour entretoises Ø25,6 mm
Cette équerre pour bride à lame ressort se fixe à une entretoise et maintient la bride à lame ressort selon un certain angle.
R-SP-610-4 - Entretoise à clavette aluminium Ø6,0 mm × 10,0 mm avec filetage M4
Cette entretoise à clavette aluminium sert à élever et positionner une pièce contre la connexion.
R-SP-910-4 - Entretoise à clavette aluminium Ø9,0 mm × 10,0 mm avec filetage M4
Cette entretoise à clavette aluminium sert à élever et positionner une pièce contre la connexion.
R-CTB-1-20 - 1/4-20 support de bride à lame ressort
Cette équerre pour bride à lame ressort se fixe à une entretoise et maintient la bride à lame ressort selon un certain angle.
R-RCD-19-6 - Appui conique Ø19,1 mm × 20,0 mm en polyoxyméthylène (POM) avec filetage M6
Cet appui conique en polyoxyméthylène (POM) convient particulièrement pour soutenir ou positionner des pièces avec un seul point de contact et sans en marquer la surface.
R-RPD-6 - Clavette d’appui en polyoxyméthylène (POM) Ø9,5 mm x 10,0 mm avec filetage M6
Cette clavette en polyoxyméthylène (POM) convient particulièrement pour soutenir ou positionner des pièces avec un seul point de contact arrondi et sans en marquer la surface.
R-SP-1210-4 - Entretoise à clavette aluminium Ø12,0 mm × 10,0 mm avec filetage M4
Cette entretoise à clavette aluminium sert à élever et positionner une pièce contre la connexion.
R-AVP-2525-6 - Support en V réglable Ø25,1 mm × 25,0 mm avec filetage M6
Ce support en V sert à tenir des pièces cylindriques ou tubulaires sans en marquer la surface.
R-AS-45-4 - Bride ajustable longueur 45,0 mm avec filetage M4
Cette bride ajustable en aluminium convient particulièrement à la mise en place de composants entre les trous sur la plaque et peut également servir au positionnement des pièces.
R-AS-45-6 - Coulisseau réglable de 44,5 mm de long à filetage M6
Cette bride ajustable en aluminium convient particulièrement à la mise en place de composants entre les trous sur la plaque et peut également servir au positionnement des pièces.
R-AS-70-6 - Coulisseau réglable de 72,0 mm de long à filetage M6
Cette bride ajustable en aluminium convient particulièrement à la mise en place de composants entre les trous sur la plaque et peut également servir au positionnement des pièces.
R-AVP-2525-8 - Support en « V » réglable Ø25,1 mm × 25,0 mm avec filetage M8
Ce support en V sert à tenir des pièces cylindriques ou tubulaires sans en marquer la surface.
R-CTT-160-125-20 - Bride à lame ressort avec embout caoutchouté 1,42 po avec support 1,26 po et filetage 1/4-20
Cette bride à lame ressort comporte un embout caoutchouté pour tenir les pièces sans en rayer ou marquer la surface.
R-CW-50-50-4 - Bride à lame ressort 49,7 mm avec tige de 50,0 mm et filetage M4
Cette bride à lame ressort convient particulièrement au serrage de petites pièces.
Glossaire des codeurs optiques et inductifs
Notre glossaire des codeurs optiques et inductifs est un guide des terminologies techniques les plus courantes en matière de codeurs.
R-AS-30-4 - Bride ajustable longueur 30,1 mm avec filetage M4
Cette bride ajustable en aluminium convient particulièrement à la mise en place de composants de bridage entre les trous sur la plaque et peut également servir au positionnement des pièces.
R-CT-4P-325-20 - Plongueur de bride à lame ressort avec support 3,26 po et filetage 1/4-20
Cette bride à lame ressort est utilisée pour un serrage rapide et facile de pièces sur MMT et systèmes Equator™.
R-RCD-75-20 - Appui conique Ø0,75 po × 0,75 en polyoxyméthylène (POM) avec filetage 1/4-20
Cet appui conique en polyoxyméthylène (POM) convient particulièrement pour soutenir ou positionner des pièces avec un seul point de contact et sans en marquer la surface.
R-AVP-11-20 - Support réglable en V Ø0,99 po × 1,00 po avec filetage 1/4-20
Ce support en V sert à tenir des pièces cylindriques ou tubulaires sans en marquer la surface.
R-CP-6 - Poussoir à ressort M6
Ce poussoir à ressort sert à pousser une pièce contre des entretoises ou dans un coin.
A-5504-0281 - Kit de stylets de base pour Equator™ dans un boîtier de rangement (9 stylets, 1 SH25-2A)
Contient les 15 stylets les plus couramment utilisés.
R-S-756-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø0,75 po × 6,00 po avec filetage 1/4-20
Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.
ATOM2D0-100 - ATOM™ linéaire câblée de 20 μm : Tête de lecture à connecteur de type D (câble de 1 m) à utiliser avec la règle RTLF20 / RKLF20
ATOM est le premier codeur miniature de Renishaw avec optiques de filtrage, permettant d’offrir une immunité à la saleté, une stabilité du signal et une fiabilité renforcée.
ATOM4D0-100 - ATOM™ linéaire câblée de 40 μm : Tête de lecture à connecteur de type D (câble de 1 m) à utiliser avec la règle RTLF40 / RKLF40
ATOM est le premier codeur miniature de Renishaw avec optiques de filtrage, permettant d’offrir une immunité à la saleté, une stabilité du signal et une fiabilité renforcée.
R-CT-100P-83-6 - Bride à lame ressort 92,0 mm avec tige de 82,8 mm, embout de plongeur réglable et filetage M6
Cette bride à lame ressort est utilisée pour un serrage rapide et facile de pièces sur MMT et systèmes Equator™.
R-CT-100P-83-8 - Bride à lame ressort de 92,0 mm avec tige de 82,8 mm et embout de plongeur ajustable et filetage M8
Cette bride à lame ressort est utilisée pour un serrage rapide et facile de pièces sur MMT et systèmes Equator™.
Les codeurs hermétiques FORTiS™ aident les machines-outils à favoriser le développement durable dans la fabrication
Les délégués de l’EMO d’Hanovre 2023, du 18 au 23 septembre, sont invités au stand Renishaw pour découvrir comment le codeur hermétique FORTiS aide les constructeurs de machines-outils à fabriquer...
Le pack pour système de comparaison Equator ™ réduit de 85 % le temps d'inspection des pièces NIMS
Pour maintenir les niveaux de compétence des étudiants aux normes actuelles de l'industrie manufacturière, de nombreuses écoles de commerce aux États-Unis ont aligné leur formation sur la...
Tests de comparaison d’usure entre les stylets en diamant OPTiMUM™ Renishaw et leurs équivalents standard en rubis
Les stylets en diamant OPTiMUM offrent des performances de scanning durables pour les applications exigeantes.
Résultats RGA (analyse de gaz résiduels) pour codeurs optiques absolus RESOLUTE™ UHV
Résultats RGA (analyse de gaz résiduels) pour codeurs optiques absolus RESOLUTE™ UHV Renishaw fournit des données RGA (analyse de gaz résiduels) pour divers systèmes sous vide RESOLUTE.
Kit d'outils pour la conception et la fabrication d'aubes
Kit d'outils pour la conception et la fabrication d'aubes Combinant les capacités du module MODUS™ Blade Planner, de SurfitBlade™ et du logiciel de métrologie MODUS™, le Blade Toolkit de Renishaw...
V2CKY30D20F - Tête de lecture VIONiC™ pour codeur rotatif de diamètre entre 60 mm et 135 mm (résolution 0,1 µm, sortie synchronisée 20 MHz)
La V2BJY30D20F est une tête de lecture Renishaw VIONiC avec une longueur de câble de 3 m.
High definition Raman images
Collectez et analysez de très gros fichiers cartographiques afin de générer des images Raman haute définition de grandes dimensions