Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
RESOLUTE™
RESOLUTE™ verdadero sistema de encóder óptico absoluto
A-6088-0010 - Interfaz de botones de Equator™ (EBI)
La interfaz de botones de Equator, está diseñada para los operarios del taller, con botones de una pulsación que hacen innecesario el uso del ratón y el teclado.
R-CT-64-70-6 - Pinza de tensión de 57,5 mm con varilla de 68,1 mm y rosca M6
Esta pinza de tensión se utiliza para sujetar fácil y rápidamente las piezas en máquinas CMM, Equator™, sistemas de visión y máquinas multi-sensor.
R-CT-40-25-4 - Pinza de tensión de 36,2 mm con varilla de 25 mm y rosca M4
Esta pinza de tensión se utiliza para sujetar fácil y rápidamente las piezas en máquinas CMM, Equator™, sistemas de visión y máquinas multi-sensor.
R-CT-40-30-6 - Pinza de tensión de 36,2 mm con varilla de 30 mm y rosca M6
Esta pinza de tensión se utiliza para sujetar fácil y rápidamente las piezas en máquinas CMM, Equator™, sistemas de visión y máquinas multi-sensor.
R-CT-40-70-6 - Pinza de tensión de 36,2 mm con varilla de 68,1 mm y rosca M6
Esta pinza de tensión se utiliza para sujetar fácil y rápidamente las piezas en máquinas CMM, Equator™, sistemas de visión y máquinas multi-sensor.
R-CT-95-83-6 - Pinza de tensión de 87,7 mm con varilla de 82,8 mm y rosca M6
Esta pinza de tensión se utiliza para sujetar fácil y rápidamente las piezas en máquinas CMM, Equator™, sistemas de visión y máquinas multi-sensor.
El calibre flexible es ahora más rápido
El control de procesos en el taller con Equator incluye NOVEDADES, como la inspección por contacto ultrarrápida, la facilidad de uso en la comprobación de piezas y el software de automatización EZ-IO...
El nuevo sistema láser de reconocimiento de herramientas permite detectar herramientas rotas a alta velocidad
El sistema de reconocimiento de herramientas TRS2 de Renishaw es una solución fiable y económica que permite detectar rápidamente herramientas rotas en una extensa gama de Máquinas-Herramienta y...
El nuevo sistema láser de reconocimiento de herramientas permite detectar herramientas rotas a alta velocidad
El sistema de reconocimiento de herramientas TRS2 de Renishaw es una solución fiable y económica que permite detectar rápidamente herramientas rotas en una extensa gama de Máquinas-Herramienta y...
Advanced Diagnostic Tool (Herramienta de diagnóstico avanzado) para encóderes ópticos
Renishaw proporciona una serie de herramientas opcionales Advanced Diagnostic Tools para facilitar las instalaciones de control de movimiento exigentes.
Calibre con doble sistema de inspección Equator-X™ para medición en taller
El calibre Equator–X 500 con doble sistema de inspección lleva la medición a alta velocidad al taller con su exclusiva función de medición dual, que realiza la inspección absoluta y por comparación...
A-5504-0282 - Kit de palpadores intermedios Equator™ en estuche de almacenamiento (16 palpadores, 2 SH25-2A)
Contiene 22 palpadores e incluye todos los palpadores del kit básico además de otros más especializados.
Sistema de encóder incremental VIONiC™ con regla lineal y arco parcial RKLC20-S
Descubra la serie de encóderes VIONiC™, el encóder óptico incremental más versátil de Renishaw.
R-CC-6 - Centros con pasadores de Ø6,4 mm para componentes de fijación M4, M6 y 1/4-20
Para piezas de trabajo cilíndricas en los extremos de sus diámetros interiores. Se recomiendan para CMM, sistemas de calibre Equator™, y máquinas de visión y multi-sensor.
R-CC-13 - Centros con pasadores de Ø12,7 mm para componentes de fijación M4, M6, M8 y 1/4-20
Para piezas de trabajo cilíndricas en los extremos de sus diámetros interiores. Se recomiendan para CMM, sistemas de calibre Equator™, y máquinas de visión y multi-sensor.
R-CC-25 - Centros con pasadores de Ø25,4 mm para componentes de fijación M4, M6, M8 y 1/4-20
Para piezas de trabajo cilíndricas en los extremos de sus diámetros interiores. Se recomiendan para CMM, sistemas de calibre Equator™, y máquinas de visión y multi-sensor.
R-RCS-25-8 - Cono de apoyo de acero inoxidable 303 de 25,4 mm x 25 mm con rosca M8
Este cono de acero es perfecto para apoyar o ubicar piezas de trabajo con un único punto de contacto. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-RCS-75-20 - Cono de apoyo de acero inoxidable 303 de Ø0,75" x 0,75" con rosca 1/4-20
Este cono de acero es perfecto para apoyar o ubicar piezas de trabajo con un único punto de contacto. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
El encóder encapsulado FORTiS™ mejora la precisión y el rendimiento del rectificado
Después de realizar pruebas y evaluaciones, TGT seleccionó los encóderes encapsulados FORTiS™ de Renishaw para su última serie de rectificadoras de herramientas.
A-5472-3000 - Conjunto de palpadores de reglaje de herramientas completo 3D Primo™
Palpador de reglaje de herramientas con punta de precisión pulida para reglaje de longitud y diámetro de herramientas.
R-CTT-64-70-8 - Pinza de tensión de punta blanda con varilla de 68,1 mm y rosca M6
Esta pinza de tensión lleva una punta recubierta de goma para sujetar las piezas de trabajo sin dañar su superficie. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-CTT-250-275-20 - Pinza de blanda tensión 2,26'' con varilla de 2,76'' y rosca 1/4-20
Esta pinza de tensión lleva una punta recubierta de goma para sujetar las piezas de trabajo sin dañar su superficie. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-APJ-6 - Junta de pivote ajustable con rosca M6
Esta junta de pivote de aluminio ajustable es perfecta para colocar los componentes de fijación en ángulo.
R-M-13-6 - Espaciador de magnético de Ø12,7 mm × 25 mm con rosca M6
Este espaciador magnético es muy resistente al desgaste, idóneo para sujetar piezas de trabajo ferrosas.
R-MP-13-4 - Espaciador pasante magnético de Ø12,7 mm × 25 mm con rosca M4
Este espaciador magnético es muy resistente al desgaste, idóneo para sujetar piezas de trabajo ferrosas.
R-MP-19-6 - Espaciador pasante magnético de Ø19,1 mm × 25 mm con rosca M6
Este espaciador magnético es muy resistente al desgaste, idóneo para sujetar piezas de trabajo ferrosas.
R-MP-6-4 - Espaciador pasante magnético de Ø6,4 mm × 25 mm con rosca M4
Este espaciador magnético es muy resistente al desgaste, idóneo para sujetar piezas de trabajo ferrosas.
R-MV-13-6 - Imán V de Ø13 mm × 25 mm con rosca M6
El imán en V es idóneo para sujetar tubos y piezas de trabajo cilíndricas ferrosas. Se recomienda para CMM, sistemas de calibre Equator™ y máquinas de visión y máquinas multi-sensor.
R-MV-32-6 - Imán V de Ø32 mm × 25 mm con rosca M6
El imán en V es idóneo para sujetar tubos y piezas de trabajo cilíndricas ferrosas. Se recomienda para CMM, sistemas de calibre Equator™ y máquinas de visión y máquinas multi-sensor.
R-M-13-4 - Espaciador de magnético de Ø12,7 mm × 25 mm con rosca M4
Este espaciador magnético es muy resistente al desgaste, idóneo para sujetar piezas de trabajo ferrosas.
R-M-19-6 - Espaciador de magnético de Ø19,1 mm × 25 mm con rosca M6
Este espaciador magnético es muy resistente al desgaste, idóneo para sujetar piezas de trabajo ferrosas.
R-M-25-6 - Espaciador de magnético de Ø25,4 mm × 25 mm con rosca M6
Este espaciador magnético es muy resistente al desgaste, idóneo para sujetar piezas de trabajo ferrosas.
R-M-6-4 - Espaciador de magnético de Ø6,3 mm × 25 mm con rosca M4
Este espaciador magnético es muy resistente al desgaste, idóneo para sujetar piezas de trabajo ferrosas.
R-MP-13-6 - Espaciador pasante magnético de Ø12,7 mm × 25 mm con rosca M6
Este espaciador magnético es muy resistente al desgaste, idóneo para sujetar piezas de trabajo ferrosas.
R-MV-25-6 - Imán V de Ø25 mm × 25 mm con rosca M6
El imán en V es idóneo para sujetar tubos y piezas de trabajo cilíndricas ferrosas. Se recomienda para CMM, sistemas de calibre Equator™ y máquinas de visión y máquinas multi-sensor.
R-RCS-19-8 - Cono de apoyo de inoxidable acero inoxidable 303 de Ø19,1 mm x 20 mm con rosca M8
Este cono de acero es perfecto para apoyar o ubicar piezas de trabajo con un único punto de contacto. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-T-1518-20 - 2,00" × 1,50" × 18,00" torre (4 lados, 2 filas) con rosca 1/4-20
Esta torre se utiliza para sujetar piezas de trabajo grandes o en vertical. Dispone de agujeros roscados 1/4-20 y se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-T-224-20 - 2,00" × 2,00" × 24,00" torre (4 lados, 2 filas) con rosca 1/4-20
Esta torre se utiliza para sujetar piezas de trabajo grandes o en vertical. Dispone de agujeros roscados 1/4-20 y se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-AJ-13-6 - Caballete de aluminio ajustable de Ø15,9 mm con rosca M6
Caballete de ajustable para alturas variables y bloqueo de la pieza de trabajo en la posición. Se recomienda para CMM, sistemas de calibre Equator™ y máquinas de visión y máquinas multi-sensor.
R-AJS-35-8 - Caballete de aluminio ajustable de Ø38 mm con rosca M8
Caballete de ajustable para alturas variables y bloqueo de la pieza de trabajo en la posición. Se recomienda para CMM, sistemas de calibre Equator™ y máquinas de visión y máquinas multi-sensor.
R-CVM-4 - Pinza de micro tornillo M4
Este micro tornillo se recomienda para sujetar piezas de trabajo pequeñas en CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-CVM-6 - Pinza de micro tornillo M6
Este micro tornillo se recomienda para sujetar piezas de trabajo pequeñas en CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-AH-2545-8 - Base de altura ajustable de polioximetileno (POM) de Ø25,4 mm x 45 mm con rosca M8
La base de altura ajustable de polioximetileno (POM) es perfecta para sujetar componentes a distintas alturas sin marcar su superficie. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-PCV-507540-10-4 - Placa base vertical de 63,5 mm x 76,2 mm x 38,1 mm con rosca M4
Esta placa base vertical es perfecta para sujetar las piezas de trabajo verticalmente. Se recomienda para CMM, sistemas de calibre Equator™ y máquinas de visión y máquinas multi-sensor.
R-APJ-20 - Junta de pivote ajustable con rosca 1/4-20
Esta junta de pivote de aluminio ajustable es perfecta para colocar los componentes de fijación en ángulo.
R-T-112-20 - 1" × 1" × 12" torre (4 lados, 1 fila) con rosca 1/4-20
Esta torre se utiliza para sujetar piezas de trabajo grandes o en vertical. Dispone de agujeros roscados 1/4-20 0,50" y se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.