Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
R-QLC-NIN-VMA2520 - Esquina de carga rápida (QLC) QuickLoad™ para sistemas de medición multi-sensor Nikon
La esquina QuickLoad™ (QLC) de Renishaw está diseñada específicamente para ajustarse en la esquina inferior izquierda de los sistemas de visión y las máquinas multi-sensor, directamente en sus...
A-5004-4472 - OSP60 bola de rubí M4 de Ø6 mm, vástago de cerámica, L 100 mm, ESWL 62,9 mm
OSP60 palpador específico adaptado a aplicaciones individual. La sonda OSP60 está equipada con la tecnología SPRINT™.
A-5004-4474 - OSP60 bola de rubí M4 de Ø6 mm, vástago de cerámica, L 150 mm, ESWL 71,5 mm
OSP60 palpador específico adaptado a aplicaciones individual. La sonda OSP60 está equipada con la tecnología SPRINT™.
A-5004-6464 - OSP60 bola de rubí M4 de Ø3 mm, vástago de cerámica, L 100 mm, ESWL 27,0 mm
OSP60 palpador específico adaptado a aplicaciones individual. La sonda OSP60 está equipada con la tecnología SPRINT™.
A-5004-6467 - OSP60 bola de nitruro de silicio M4 Ø2 mm, vástago cerámico, L 80 mm, ESWL 10,7 mm
OSP60 palpador específico adaptado a aplicaciones individual. La sonda OSP60 está equipada con la tecnología SPRINT™.
A-5004-6468 - OSP60 bola de nitruro de silicio M4 Ø3 mm, vástago cerámico, L 100 mm, ESWL 27,0 mm
OSP60 palpador específico adaptado a aplicaciones individual. La sonda OSP60 está equipada con la tecnología SPRINT™.
A-5004-6469 - OSP60 bola de nitruro de silicio M4 Ø4 mm, vástago cerámico, L 100 mm, ESWL 42,6 mm
OSP60 palpador específico adaptado a aplicaciones individual. La sonda OSP60 está equipada con la tecnología SPRINT™.
A-5004-6465 - OSP60 bola de rubí M4 de Ø4 mm, vástago de cerámica, L 100 mm, ESWL 42,6 mm
OSP60 palpador específico adaptado a aplicaciones individual. La sonda OSP60 está equipada con la tecnología SPRINT™.
A-5004-6470 - OSP60 bola de nitruro de silicio M4 Ø6 mm, vástago cerámico, L 100 mm, ESWL 62,9 mm
OSP60 palpador específico adaptado a aplicaciones individual. La sonda OSP60 está equipada con la tecnología SPRINT™.
A-5004-6471 - OSP60 bola de nitruro de silicio M4 Ø6 mm, vástago cerámico, L 150 mm, ESWL 71,5 mm
OSP60 palpador específico adaptado a aplicaciones individual. La sonda OSP60 está equipada con la tecnología SPRINT™.
A-5926-0222 - Extensión acodada a 90 grados para sonda de contacto EJ2
Adaptador de dos vías para TP20 en Equator™, que permite crear un codo de 90 grados con dos módulos TP20.
A-5504-0258 - Joystick EQJ-MCUlite-2 Equator™
El joystick MCUlite-2 desplaza fácilmente la sonda por el área de trabajo. Las funciones incluyen regulación de la velocidad y bloqueo de movimiento en las direcciones X, Y o Z.
Escaneado en máquina: captura de superficies 3D
Utilizando la sonda OSP60 de Renishaw con tecnología SPRINT™, puede medir superficies complejas de forma libre, como álabes o discos de álabes con el toolkit de Superficies de forma libre de Productivity+™.
La seguridad es lo primero: algoritmos de verificación y detección de posición del encóder óptico absoluto RESOLUTE™
Este artículo técnico incluye una descripción general del funcionamiento del encóder absoluto RESOLUTE™ y describe detalladamente los aspectos de seguridad de sus algoritmos de verificación y...
Analizador Raman Virsa™ para control de bioprocesos PAT
Analizador Raman Virsa™ para control de bioprocesos PAT Velocidad: Sensibilidad inigualable que ofrece un tiempo de medición más rápidos Precisión: Genere modelos predictivos más completos y...
A-5504-2081 - Estuche de almacenamiento, solo para palpadores Equator™
Estuche de protección con huecos diseñados exclusivamente para el almacenamiento limpio y seguro de los palpadores, con espacio para hasta seis herramientas de palpado ensambladas.
A-5504-0295 - Kit de sonda SM25-2U Equator™
El kit de sonda Equator incluye el módulo de sonda SM25-2U. Gama de módulos de exploración diseñados para un rendimiento de exploración optimizado en su gama de longitudes de palpadores:
A-5504-0605 - Kit de sonda SM25-3 Equator™
El kit de sonda Equator incluye un módulo de sonda SM25-3. Gama de módulos de exploración diseñados para un rendimiento de exploración optimizado en su gama de longitudes de palpadores:
R-CT-40-30-8 - Pinza de tensión de 36,2 mm con varilla de 30 mm y rosca M8
Esta pinza de tensión se utiliza para sujetar fácil y rápidamente las piezas en CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-CT-95-83-8 - Pinza de tensión de 87,7 mm con varilla de 82,8 mm y rosca M8
Esta pinza de tensión se utiliza para sujetar fácil y rápidamente las piezas en CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-CT-40-70-8 - Pinza de tensión de 36,2 mm con varilla de 68,1 mm y rosca M8
Esta pinza de tensión se utiliza para sujetar fácil y rápidamente las piezas en CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-CT-64-70-8 - Pinza de tensión de 57,5 mm con varilla de 68,1 mm y rosca M8
Esta pinza de tensión se utiliza para sujetar fácil y rápidamente las piezas en CMM y sistemas de calibre Equator™.
Chemometric Raman imaging with the Empty Modelling™ method
Find out which chemicals or species are present in your sample with Renishaw’s patented Empty modelling technique for the analysis of Raman data
R-CT-375-325-20 - Pinza de tensión 3,45'' con varilla de 3,26'' y rosca 1/420
Esta pinza de tensión se utiliza para sujetar fácil y rápidamente las piezas en CMM y sistemas visión y calibre Equator™.
R-CT-160-125-20 - Pinza de tensión 1,43'' con varilla de 1,26'' y rosca 1/420
Esta pinza de tensión se utiliza para sujetar fácil y rápidamente las piezas en CMM y sistemas visión y calibre Equator™.
A-6078-0258 - EQJ-MCUlite-2 Equator™ 500 joystick
El joystick EQJ-MCUlite-2 Equator desplaza fácilmente la sonda por el área de trabajo. Las funciones incluyen regulación de la velocidad y bloqueo de movimiento en las direcciones X, Y o Z.
R-CT-250-275-20 - Pinza de tensión 2,26'' con varilla de 2,76'' y rosca 1/4-20
Esta pinza de tensión se utiliza para sujetar fácil y rápidamente las piezas en CMM y sistemas visión y calibre Equator™.
Sistemas avanzados de control flexible: así contribuyen a la excelencia en la fabricación
En un mercado competitivo como el actual, garantizar la calidad del producto es esencial para ganarse la confianza del cliente y no sucumbir ante la competencia.
R-MV-32-8 - Imán V de Ø32 mm × 25 mm con rosca M8
El imán en V es idóneo para sujetar tubos y piezas de trabajo cilíndricas ferrosas. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-MV-13-8 - Imán V de Ø13 mm × 25 mm con rosca M8
El imán en V es idóneo para sujetar tubos y piezas de trabajo cilíndricas ferrosas. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-MV-25-8 - Imán V de Ø25 mm × 25 mm con rosca M8
El imán en V es idóneo para sujetar tubos y piezas de trabajo cilíndricas ferrosas. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-APJ-8 - Junta de pivote ajustable con rosca M8
Esta junta de pivote de aluminio ajustable es perfecta para colocar los componentes de fijación en ángulo. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
Productivity+™: software de inspección en PC para centros de mecanizado
Solución de software de inspección en PC para centros de mecanizado, que permite realizar un sofisticado control de procesos con mecanizado adaptable.
R-M-19-8 - Espaciador de magnético de Ø19,1 mm × 25 mm con rosca M8
Este espaciador magnético es muy resistente al desgaste, idóneo para sujetar piezas de trabajo ferrosas. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-M-25-8 - Espaciador de magnético de Ø25,4 mm × 25 mm con rosca M8
Este espaciador magnético es muy resistente al desgaste, idóneo para sujetar piezas de trabajo ferrosas. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-MP-19-8 - Espaciador pasante magnético de Ø19,1 mm × 25 mm con rosca M8
Este espaciador magnético es muy resistente al desgaste, idóneo para sujetar piezas de trabajo ferrosas. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-MV-19-6 - Imán en V de Ø19,1 mm × 25 mm con rosca M6
El imán en V es idóneo para sujetar tubos y piezas de trabajo cilíndricas ferrosas. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-MV-75-20 - Imán en V de Ø0,75" × 1" con rosca 1/4-20
El imán en V es idóneo para sujetar tubos y piezas de trabajo cilíndricas ferrosas. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-M-13-8 - Espaciador de magnético de Ø12,7 mm × 25 mm con rosca M8
Este espaciador magnético es muy resistente al desgaste, idóneo para sujetar piezas de trabajo ferrosas. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-MP-13-8 - Espaciador pasante magnético de Ø12,7 mm × 25 mm con rosca M8
Este espaciador magnético es muy resistente al desgaste, idóneo para sujetar piezas de trabajo ferrosas. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-MV-19-8 - Imán en V de Ø19,1 mm × 25 mm con rosca M8
El imán en V es idóneo para sujetar tubos y piezas de trabajo cilíndricas ferrosas. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
A-5504-0283 - Kit de palpadores avanzado Equator™ (27 palpadores, 4 SH25-2A, 1 prealineado SH25)
A-5504-0283 Kit de palpadores avanzado Equator™ (27 palpadores, 4 SH25-2A, 1 prealineado SH25) Contiene 33 palpadores incluyendo todos los palpadores del kit intermedio.
Automatic focus tracking for Raman microscopy
LiveTrack™ focus-tracking technology automatically keeps the sample in focus during Raman microscopy on rough, uneven and dynamic surfaces.
R-CT-160-275-20 - Pinza de tensión 1,43'' con varilla de 2,76'' y rosca 1/-20
Esta pinza de tensión se utiliza para sujetar fácil y rápidamente las piezas en máquinas CMM, Equator™, sistemas de visión y máquinas multi-sensor.
R-AJ-19-8 - Caballete de aluminio ajustable de Ø19 mm con rosca M8
Caballete de aluminio ajustable para alturas variables y bloqueo de la pieza de trabajo en la posición. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-AJ-25-8 - Caballete de aluminio ajustable de Ø25,4 mm con rosca M8
Caballete de aluminio ajustable para alturas variables y bloqueo de la pieza de trabajo en la posición. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
Selecting UHV-compatible encoders for demanding semiconductor and scientific applications
Processes like semiconductor manufacturing that demand precision motion control need vacuum-compatible optical encoders for position feedback.
R-CT-64-70-6 - Pinza de tensión de 57,5 mm con varilla de 68,1 mm y rosca M6
Esta pinza de tensión se utiliza para sujetar fácil y rápidamente las piezas en máquinas CMM, Equator™, sistemas de visión y máquinas multi-sensor.