Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
Analizador Raman Virsa™
Rendimiento de laboratorio Raman donde lo necesite. El sistema Virsa es el futuro de Raman de fibra óptica.
Estudios sobre el calibre Equator™
Los operarios de talleres demuestran que al integrar Equator en los procesos de producción se pueden reducir los costes considerablemente, automatizar los procesos del taller y mejorar la eficacia.
Planos técnicos y modelos CAD de encóderes ópticos
Planos técnicos y modelos CAD de encóderes ópticos Encóderes ópticos abiertos Consulte a nuestro equipo comercial hoy mismo Para obtener más información o para configurar un paquete de servicio a...
Serie de encóderes ópticos absolutos RESOLUTE™
Descubra el encóder óptico absoluto RESOLUTE™, un sistema de medición de posición de alta resolución y velocidad.
Sistema de encóder absoluto RESOLUTE™ FS con regla lineal RTLA30
Sistema de encóder absoluto RESOLUTE™ FS con regla lineal RTLA30 Opción de interfaz externa Interfaz externa Siemens DRIVE-CLiQ Necesario para la interfaz serie Siemens DRIVE-CLiQ También...
Sistema de encóder absoluto RESOLUTE™ FS con regla lineal RELA30
Sistema de encóder absoluto RESOLUTE™ FS con regla lineal RELA30 Opción de interfaz externa Interfaz externa Siemens DRIVE-CLiQ Necesario para la interfaz serie Siemens DRIVE-CLiQ...
Aplicaciones principales del calibre Equator™
Los operarios de talleres demuestran que al integrar Equator en los procesos de producción se pueden reducir los costes considerablemente, automatizar los procesos del taller y mejorar la eficacia.
Sistema de encóder absoluto RESOLUTE™ FS con regla lineal RSLA30
Sistema de encóder absoluto RESOLUTE™ FS con regla lineal RSLA30 Amplias tolerancias de montaje RESOLUTE FS no sigue la técnica convencional de uso de guías dobles de lado a lado (una...
Serie de encóderes ópticos absolutos EVOLUTE™
EVOLUTE es un encóder óptico absoluto con resolución de precisión y sistema de medición de posición con tolerancias de instalación extraordinarias y mayor inmunidad a la suciedad.
Encóderes absolutos Renishaw con interfaz serie BiSS® C: productos compatibles
BiSS C es una interfaz serie "abierta" de alta velocidad; un complemento excelente al rendimiento innovador de los encóderes absolutos RESOLUTE™, EVOLUTE™ y FORTiS™.
Primo™ system helps SuMax Enterprises to reduce part set-up time by 90%
Maintaining the wall thickness of pump bodies and reducing the part setting time for manufacturing steering worm shafts is an important task for SuMax Enterprises Pvt Ltd, situated in Pune, India.
Encóder absoluto encapsulado FORTiS-S™
¿Está buscando un sistema de encóder absoluto lineal encapsulado para Máquina-Herramienta? Encuentre toda la información acerca de la generación avanzada de sistemas de encóder absoluto lineal...
Sistemas de calibre Equator™ en acción
Los operarios de talleres demuestran que al integrar Equator en los procesos de producción se pueden reducir los costes considerablemente, automatizar los procesos del taller y mejorar la eficacia.
Accesorios para el sistema de calibre Equator™
Accesorios para el sistema de calibre Equator™, Accesorios para entornos manuales o automáticos., ecom_nav
The Primo™ system reduces part set-up time for Victory Precisions from hours to seconds
Victory Precisions Pvt.
Interfaz SEM-Raman inLux™
Añadir la interfaz inLux a su SEM posibilita la espectroscopia Raman in situ, proporcionando una caracterización química y estructural altamente específica que completa la información SEM.
R-QLPC-501212-50-20 - Placa QuickLoad™ 0,50' × 12,00 × 12,00'' 1/4-20
Las placas base QuickLoad™ de aluminio de soporte de precisión para CMM tienen varios agujeros roscados 1/4 -20 separados a 0,5'' para aumentar la flexibilidad de la fijación.
R-QLPC-501818-50-20 - Placa QuickLoad™ 0,50' × 18,00 × 18,00'' 1/4-20
Las placas base QuickLoad™ de aluminio de soporte de precisión para CMM tienen varios agujeros roscados 1/4 -20 separados a 0,5'' para aumentar la flexibilidad de la fijación.
Sistema de encóder absoluto RESOLUTE™ FS con anillo (angular) rotatorio REXA30
Sistema de encóder absoluto RESOLUTE™ FS (Seguridad funcional) con anillo (angular) rotatorio REXA30.
Sistema de encóder absoluto RESOLUTE™ FS con anillo (angular) rotatorio RESA30
Sistema de encóder absoluto RESOLUTE™ FS (Seguridad funcional) con anillo (angular) rotatorio RESA30.
R-QLR2-1350600 - Paquete doble con 2 raíles métricos QuickLoad™ de 50 mm × 600 mm
Paquete doble con 2 raíles QuickLoad™.
Encóderes ópticos abiertos para control de movimiento
Renishaw dispone de una extensa gama de sistemas de encóder ópticos.
Encóder absoluto encapsulado FORTiS-N™ FS
¿Está buscando un encóder encapsulado con certificación de seguridad funcional conforme a SIL2 y Cat 3 PLd? Más información sobre el encóder FORTiS-N™ FS de Renishaw, idóneo para aplicaciones con...
Formación en software de calibración e inspección
Formación en software de calibración e inspección Renishaw imparte cursos de formación estándar y especializados sobre el software de metrología MODUS™ a medida de sus necesidades.
Sistema de encóder absoluto EVOLUTE™ con regla lineal RTLA50
Explore el encóder óptico absoluto real EVOLUTE™: basado en la tecnología líder del sector de los encóderes de la serie RESOLUTE, ofrece tolerancias de instalación extraordinarias y mayor inmunidad a...
R-QLR-1350600 - Raíl QuickLoad™ métrico de 50 mm × 600 mm
El raíl de acero inoxidable métrico de 50 mm × 600 mm QuickLoad™ se utiliza con las placas base QuickLoad.
R-QLR-1350450 - Raíl QuickLoad™ métrico de 50 mm × 450 mm
El raíl de acero inoxidable de 50 mm × 450 mm QuickLoad™ se utiliza con las placas base QuickLoad.
El calibre Equator™ de Renishaw permite un aumento de la producción en uno de los principales fabricantes aeroespaciales
Senior Aerospace Weston quería realizar una inspección más eficiente en las piezas mecanizadas para aeroestructuras, entonces, se puso en contacto con Renishaw para conocer su sistema de calibre...
Detalles del sistema de calibre Equator™
Con un diseño patentado de bajo coste, único en su construcción y modo de funcionamiento, Equator permite la comparación a alta velocidad para inspeccionar grandes series de piezas.
Calibre Equator™ con software de terceros
Ya están disponibles los sistemas de calibre Equator con software de programación estándar proporcionado por nuestros socios. Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros.
A-5000-0077 - Juego de palpadores avanzado para calibre Equator-X™ 500
Los kits de palpadores de Renishaw incluyen una variedad de tamaños y están diseñados para adaptarse a las aplicaciones de metrología del sistema Equator-X™ 500.
A-5000-0076 - Juego de palpadores básico para calibre Equator-X™ 500
Los kits de palpadores de Renishaw incluyen una variedad de tamaños y están diseñados para adaptarse a las aplicaciones de metrología del sistema Equator-X™ 500.
RESOLUTE™ encoders give focus to big science
French technology company IRELEC Alcen, based in Grenoble, manufactures optomechanical and robotics systems for synchrotron facilities worldwide.
High-speed Raman and PL imaging
Renishaw’s patented StreamHR™ and StreamLine™ rapid Raman imaging technologies can reveal chemical and structural distribution with ultimate speed.
Software de metrología MODUS™
El nuevo software de metrología MODUS de Renishaw incluye una potente plataforma para disparo por contacto, medición en continuo y medición de 5 ejes.
Guías del usuario: productos de calibre
Guías del usuario: productos de calibre Sistema de calibre Equator Paquete de software Equator Cabina de protección para Equator Sistema de transferencia automática Equator Automatización Equator™...
StreamHR™: generate high resolution chemical images
Cree rápidamente imágenes de sus muestras con la más alta resolución espacial por medio del StreamHR de Renishaw
Accesorios para sistemas de inspección
Accesorios útiles de sistemas de inspección para RMP40, OMP60, RLP, LP2, OMP400, RMP600, MP250, SPRINT™, OSP60, etc.
¿Qué incluye el kit del neurolocate™?
¿Qué incluye el kit del neurolocate™? 2 marcos de fiducial neurolocate 1 calibre de verificación neurolocate 2 tornillos de retención para el neurolocate 1 sólido estuche de...
Compatible con la interfaz serie BiSS®
Renishaw es compatible con la interfaz serie abierta BiSS® (unidireccional) para encóderes absolutos.
Renishaw’s new VIONiC™ encoder offers unparalleled performance
Renishaw, a world-leading metrology specialist, recently launched the VIONiC series, a new family of ultra-high accuracy, super-compact all-in-one digital incremental encoders.
Encóder absoluto encapsulado FORTiS-S™ con FS
¿Está buscando encóderes con seguridad funcional para Máquina-Herramienta? La gama de encóderes FORTiS-S™ FS de Renishaw es una generación avanzada de encóderes absolutos lineales encapsulados con...
Fichas técnicas: productos de calibre
Fichas técnicas: productos de calibre Busque documentos Calibre versátil Equator™ 300 Equator™ Auto Transfer System - EQ-ATS For EQ300 Plates Equator™ Auto Transfer System - EQ-ATS For EQ500 Pla...
Los encóderes incrementales TONiC™ tienen un gran potencial en Astrosysteme Austria
La era digital ha supuesto un salto considerable en astrofotografía, que hace posible llegar a las galaxias más lejanas a los astrónomos y a los observatorios.
Noticias sobre el sistema de calibre Equator™
Noticias sobre el sistema de calibre Equator™ Últimas noticias sobre productos de calibres de Renishaw, estudios y artículos técnicos. Últimos artículos Todos los artículos