Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
Accesorios de Equator™
Accesorios de Equator™, Accesorios para utilizar, programar, comprobar y mantener un sistema Equator., ecom_nav
Sistema de encóder incremental QUANTiC™ con regla lineal y arco parcial RKLC40-S
El encóder óptico abierto QUANTiC™ con opciones de salida digital o analógica, regla lineal RKLC40-S y de arco parcial: buena metrología, rendimiento de alta velocidad, y fácil instalación y configuración.
Estudios y notas de la aplicación de encóderes ópticos
Los encóderes ópticos de la marca Renishaw son respetados en todo el mundo y los clientes confían en ellos para sus necesidades metrológicas.
Project MARCH construye exoesqueletos que facilitan la movilidad de personas con lesiones medulares
Project MARCH es un proyecto multidisciplinar sin ánimo de lucro que lleva a cabo el equipo de alumnos de la Universidad Tecnológica de Delft en los Países Bajos.
APEXBlade™
APEXBlade™ Preparación de exploración helicoidal Importación desde el archivo CAD Selección de los álabes El software genera las exploraciones helicoidales y muestra los nodos de planificación de...
REVO-2 and the ATOM™ encoder
REVO-2, an improved version of Renishaw's revolutionary multisensor 5-axis measuring head for use on CMMs, incorporates Renishaw’s latest ATOM™ incremental rotary encoder with RCDM rotary (angle)...
El nuevo software MODUS™ para mmc incluye la medición de 5 ejes
El nuevo software de metrología complementa el innovador cabezal de medición de 5 ejes REVO™ de Renishaw y el control universal UCC2 para MMC, creando una oferta ‘todo integrado’ para “retrofit” de...
Correlative Raman microscopy with the Correlate™ software module
Correlate™ enables the comparison of Raman results with many commonly used microscopy systems including SEM, fluorescence, AFM, Infra-red and optical microscopes
MODUS™ Planning Suite
El paquete integrado MODUS™ Planning Suite hace fácil la programación más compleja, con herramientas y simulaciones offline para crear código de medición en máquina y generar una ruta sin colisiones.
Equator™ gauging system reduces inspection time of NIMS metalworking training parts by 85%
Renishaw has developed an Equator™ gauging system package which significantly improves the inspection of NIMS parts.
SurfitBlade™
El complemento SurfitBlade para APEXBlade genera análisis de forma de superficie de álabes reales para mejorar el proceso
Kits de palpadores Equator™
Juegos de palpadores para distintas aplicaciones de Equator.
Equator™ 300 gauging system cuts the measurement time of automotive parts by up to 80%
Equator™ 300 gauging system cuts the measurement time of automotive parts by up to 80%
Calibres flexibles Equator™ para la fabricación industrial
Los calibres patentados Equator™ reducen los costes de adquisición, mantenimiento y utillajes; pueden programarse previamente para varias piezas y reprogramarse en minutos para adaptarlos a los...
REM™ Vision Tech integra encóderes RESOLUTE™ en máquinas CNC para la industria oftalmológica
REM™ Vision Tech integra encóderes RESOLUTE™ en máquinas CNC para la industria oftalmológica
Sistema de raíl QuickLoad™
Configuraciones rápidas, fáciles y repetibles para inspección de piezas de las CMM con el sistema de raíl QuickLoad.
Encóder óptico incremental serie VIONiC™
La serie VIONiC™ de Renishaw es el sistema de encóder incremental óptico de más alto rendimiento de Renishaw.
Ensayo de productos de encóder encapsulado FORTiS™
Renishaw cuenta con décadas de experiencia en diseño, fabricación y uso de productos metrológicos para entornos hostiles, como Máquinas-Herramienta.
R-QLR-50218 - Raíl QuickLoad™ 2" × 18"
El raíl de acero inoxidable métrico de 2 × 18" QuickLoad™ se utiliza con las placas base QuickLoad.
Primo™ Credit Tokens
Primo™ Credit Tokens Términos y condiciones de Primo™ Total Protect Definiciones 1.
R-QLR-50224 - Raíl QuickLoad™ 2" × 24" imperial
El raíl de acero inoxidable métrico de 2 × 24" QuickLoad™ se utiliza con las placas base QuickLoad.
R-QLPC-5066-50-20 - Placa QuickLoad™ 0,50' × 6,00 × 6,00'' 1/4-20
Las placas base QuickLoad™ de aluminio de soporte de precisión para CMM tienen varios agujeros roscados 1/4 -20 separados a 0,5'' para aumentar la flexibilidad de la fijación.
New state of the art air bearing gantry system features Renishaw’s high-performance incremental encoder
New state of the art air bearing gantry system features Renishaw’s high-performance incremental encoder
StreamLine™ Slalom
Con Slalom de Renishaw, recopile datos de toda la zona que está mapeando sin perder los pequeños detalles, como las partículas
Improving machine tool accuracy with Renishaw FORTiS™ encoders and laser calibration systems
Renishaw’s products help HEAKE machine tools to produce consistently high-quality parts.
Artículos técnicos sobre productos de encóder óptico
Consulte los documentos técnicos más recientes sobre los encóderes ópticos de Renishaw para conocer los últimos avances en diseño, rendimiento y aplicación.
Preguntas más frecuentes sobre encóderes ópticos
Preguntas más frecuentes sobre encóderes ópticos ¿Qué ventajas tienen los encóderes absolutos sobre los incrementales? El motivo principal para elegir la tecnología...
Sistema de encóder incremental VIONiC™ con regla lineal RTLC20
Descubra la serie de encóderes VIONiC™, el encóder óptico incremental más versátil de Renishaw.
ATOM™ encoders allow rapid, high-accuracy FPD inspection and repair
TPC Motion (TPC), a well-known Korean manufacturer of motion-control components, has developed a laser aperture stop (optical slit) assembly that employs Renishaw’s miniature ATOM™ linear encoder...
Los encóderes incrementales aumentan la eficiencia en el consumo de combustible de las turbinas aeronáuticas
¿Qué grado de eficiencia tiene una línea aérea comercial en el consumo de combustible? Un Boeing 747 consume aproximadamente 15 litros de combustible por Km, o un total de 98 toneladas en un vuelo...
Linex Manufacturing overcomes inspection challenges by introducing metal 3D printed custom stylus on Equator™ gauging system
A move to Renishaw’s Equator™ 300 automated gauging system gave Linex Manufacturing all the inspection speed and accuracy it needed.
Información de conformidad de encóderes ópticos
Seleccione los datos de conformidad correspondientes de la Declaración de Conformidad de UE/RU, RoHS, WEEE, Seguridad del material, ISO 9001, Minerales conflictivos, REACH, y Seguridad Funcional y de...
Útiles de fijación para Equator™
Útiles de fijación para Equator™, Placas de fijación para Equator, con tamaños de rosca M6, M8 y 1/4"., ecom_nav
Sistema neuroguide™ de posicionamiento de electrodos para ECP
El kit introductor de electrodos neuroguide™ permite verificar la posición prevista del electrodo de estimulación cerebral profunda (ECP) en relación a la diana anatómica mediante el uso de imágenes...
Software de calibre MODUS™
MODUS es un completo paquete de metrología para Equator que permite programar con CAD e inspeccionar perfiles complejos.
Renishaw y RLS colaboran en la revolución de los robots
Entrevista en vídeo del estudio
R-QLR2-50224 - Raíl QuickLoad™ de 2" × 24 imperial x 2
El raíl de acero inoxidable métrico de 2 × 24" QuickLoad™ se utiliza con las placas base QuickLoad.
Introducing the RESOLUTE™ FS encoder
RESOLUTE FS (Functional Safety) encoder systems offer customers the outstanding metrology performance of the RESOLUTE series but with the added peace-of-mind that comes from compliance with the...
Sistema de encóder incremental VIONiC™ con regla lineal RELM20
Descubra la serie de encóderes VIONiC™, el encóder óptico incremental más versátil de Renishaw.
Planos técnicos y modelos CAD de encóderes ópticos
Planos técnicos y modelos CAD de encóderes ópticos Encóderes ópticos abiertos Consulte a nuestro equipo comercial hoy mismo Para obtener más información o para configurar un paquete de servicio a...
R-QLPC-13450450-12-6 - Placa QuickLoad™ M6, 12,7 mm × 450 mm × 450 mm
Las placas base QuickLoad™ de aluminio de soporte de precisión para CMM tienen varios agujeros roscados M6 separados a intervalos de 12,5 mm para aumentar la flexibilidad de la fijación.
R-QLPC-13300300-12-6 - Placa QuickLoad™ M6, 12,7 mm × 300,0 mm × 300,0 mm
Las placas base QuickLoad™ de aluminio de soporte de precisión para CMM tienen varios agujeros roscados M6 separados a intervalos de 12,5 mm para aumentar la flexibilidad de la fijación.
Análisis aerodinámico MODUS™
Análisis aerodinámico MODUS™ Funciones de ajuste de álabe de MODUS para el cálculo y los informes del perfil de la sección del álabe y las características aerodinámicas.
Sistema de calibre Equator™ 500
El nuevo sistema Equator 500 permite medir piezas más grandes, en un área de trabajo de 500 mm de diámetro y hasta 400 mm de altura, con un volumen de carga de 100 kg.
Software de planificación neuroquirúrgica neuroinspire™
El software de planificación neuroquirúrgica neuroinspire™ le proporciona herramientas que pueden ayudarle a planificar la mayor parte de procedimientos estereotácticos.
Accesorios del calibre Equator™
Accesorios del calibre Equator™ Una amplia gama de accesorios disponibles para entornos manuales o automáticos.
Sonda de escaneado en máquina con tecnología SPRINT™
Las sondas de escaneado en máquina de alta precisión a alta velocidad con tecnología SPRINT™.
FORTiS-S™ sealed linear encoders now with lengths up to 4240 mm
Combining high-accuracy position measurement with robustness and reliability, the FORTiS™ enclosed linear absolute encoder series is designed to provide a solid foundation for CNC machining processes.
Los encóderes incrementales aumentan la eficiencia en el consumo de combustible de las turbinas aeronáuticas
¿Qué grado de eficiencia tiene una línea aérea comercial en el consumo de combustible? Un Boeing 747 consume aproximadamente 15 litros de combustible por Km, o un total de 98 toneladas en un vuelo...