Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
R-S-25100-8 - Espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø25,4 mm × 100 mm con rosca M8
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-25150-6 - Espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø25,4 mm × 150 mm con rosca M6
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-2520-8 - Espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø25,4 mm × 20 mm con rosca M8
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-2525-6 - Espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø25,4 mm × 25 mm con rosca M6
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-2550-6 - Espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø25,4 mm × 50 mm con rosca M6
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-2550-8 - Espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø25,4 mm × 50 mm con rosca M8
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-CT-100P-83-6 - Pinza de tensión de 92 mm con varilla de 82,8 mm, punta de émbolo ajustable y rosca M6
Esta pinza de tensión se utiliza para sujetar fácil y rápidamente las piezas de trabajo en sistemas de CMM y Equator™.
R-S-13100-8 - Espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø12,7 mm × 100 mm con rosca M8
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-1315-8 - Espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø12,7 mm × 15 mm con rosca M8
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-1320-8 - Espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø12,7 mm × 20 mm con rosca M8
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-1325-6 - Espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø12,7 mm × 25 mm con rosca M6
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-1350-8 - Espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø12,7 mm × 50 mm con rosca M8
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-25100-6 - Espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø25,4 mm × 100 mm con rosca M6
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-25150-8 - Espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø25,4 mm × 150 mm con rosca M8
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-2520-6 - Espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø25,4 mm × 20 mm con rosca M6
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-2525-8 - Espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø25,4 mm × 25 mm con rosca M8
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
Toolkit para diseño y fabricación de álabes
Toolkit para diseño y fabricación de álabes Mediante las prestaciones combinadas de MODUS™ Blade planner, SurfitBlade™ y el software metrológico MODUS™, el Blade Toolkit de Renishaw supera las...
V2CKZ30D10F - Cabeza lectora VIONiC™ para diámetros de encóder rotatorio de 60 a 135 mm (0,5 µm de resolución, salida sincronizada de 10 MHz)
V2CKZ30D10F es una cabeza lectora VIONiC estándar de Renishaw con 3 m de cable.
V2CKY30D20F - Cabeza lectora VIONiC™ para diámetros de encóder rotatorio de 60 a 135 mm (0,1 µm de resolución, salida sincronizada de 20 MHz)
V2BJY30D20F es una cabeza lectora VIONiC estándar de Renishaw con 3 m de cable.
R-RPS-20 - Pasador de apoyo de acero inoxidable 303 de Ø0,37" x 0,37" con rosca 1/4-20
Este pasador de acero es perfecto para apoyar o ubicar piezas de trabajo con un único punto de contacto redondeado, sin marcar la superficie.
R-CMV-20 - 2,25" × 1,25" × 1,25" minitornillo con garras ajustables de 0,59 y rosca de 1/4-20
Este minitornillo se recomienda para sujetar piezas pequeñas en una CMM, sistemas de calibre Equator™, y máquinas de visión y multi-sensor.
R-SP-2525-6 - Espaciador de acero inoxidable 303 de Ø25,4 mm x 25 mm con rosca M6
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo contra un pasador.
R-SP-2525-8 - Espaciador de acero inoxidable 303 de Ø25,4 mm x 25 mm con rosca M8
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo contra un pasador.
R-SP-37550-20 - Pasador espaciador de acero inoxidable 303 de Ø0,375" × 0,50" con rosca 1/4-20
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo contra un pasador.
R-SP-1925-6 - Espaciador de acero inoxidable 303 de Ø19,1 mm × 25 mm con rosca M6
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo contra un pasador.
R-SP-1925-8 - Espaciador de acero inoxidable 303 de Ø19,1 mm x 25 mm con rosca M8
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo contra un pasador.
R-SP-2550-20 - Pasador espaciador de acero inoxidable 303 de Ø0,25" × 0,50" con rosca 1/4-20
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo contra un pasador.
R-SP-501-20 - Pasador espaciador de acero inoxidable 303 de Ø50" × 1" con rosca 1/4-20
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo contra un pasador.
R-SP-751-20 - Pasador espaciador de acero inoxidable 303 de Ø0,75" × 1" con rosca 1/4-20
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo contra un pasador.
R-SP-910-6 - Pasador espaciador de acero inoxidable 303 de Ø9,5 mm × 10 mm con rosca M6
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo contra un pasador.
Sistema SPRINT™ con SupaScan
El sistema SPRINT™ con SupaScan es la solución de inspección más rápida posible en una sonda de husillo para reglaje de piezas de trabajo, además y control de la condición de la superficie.
R-SP-610-6 - Espaciador pasante de aluminio de Ø6,4 mm × 10 mm con rosca M6
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo contra un pasador.
R-SA-6-4 - Adaptador espaciador de acero inoxidable 303 de 1Ø9,1 mm × 15 mm con rosca inferior M4 y superior M6
Este adaptador espaciador de acero se utiliza para sujetar componentes M6 en una placa base M4.
R-SA-8-6 - Adaptador espaciador de acero inoxidable 303 de Ø25,4 mm × 25 mm con rosca inferior M6 y superior M8
Este adaptador espaciador de acero se utiliza para sujetar componentes M8 en una placa base M6.
R-PCA-135075-10-4 - Placa de ángulo ajustable de 25,4 mm x 50,8 mm x 76,2 mm con rosca M4
Esta placa de ángulo ajustable es perfecta para sujetar los componentes en ángulo.
R-PCA-135075-12-6 - Placa de ángulo ajustable de 25,4 mm x 50,8 mm x 76,2 mm con rosca M6
Esta placa de ángulo ajustable es perfecta para sujetar los componentes en ángulo.
R-SA-4-6 - Adaptador espaciador de acero inoxidable 303 de Ø9,5 mm × 15 mm con rosca inferior M6 y superior M4
Este adaptador espaciador de acero se utiliza para sujetar componentes M4 en una placa base M6.
R-SA-6-8 - Adaptador espaciador de acero inoxidable 303 de Ø25,4 mm × 25 mm con rosca inferior M8 y superior M6
Este adaptador espaciador de acero se utiliza para sujetar componentes M6 en una placa base M8.
R-SA-8-4 - Adaptador espaciador de acero inoxidable 303 de 1Ø19,1 mm × 25 mm con rosca inferior M4 y superior M8
Este adaptador espaciador de acero se utiliza para sujetar componentes M8 en una placa base M4.
R-CMV-6 - Minitornillo de 57,2 mm x 31,8 mm x 31,8 mm con garras ajustables de 15 mm y rosca M8
Este minitornillo se recomienda para sujetar piezas pequeñas en una CMM, sistemas de calibre Equator™, y máquinas de visión y multi-sensor.
R-CMV-4 - Minitornillo de 57,2 mm x 31,8 mm x 31,8 mm con garras ajustables de 15 mm y rosca M4
Este minitornillo se recomienda para sujetar piezas pequeñas en una CMM, sistemas de calibre Equator™, y máquinas de visión y multi-sensor.
R-CMV-8 - Minitornillo de 57,2 mm x 31,8 mm x 31,8 mm con garras ajustables de 15 mm y rosca M8
Este minitornillo se recomienda para sujetar piezas pequeñas en una CMM, sistemas de calibre Equator™, y máquinas de visión y multi-sensor.
R-SP-1325-6 - Pasador espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø12,7 mm × 25 mm con rosca M6
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo contra un pasador.
R-SP-1325-8 - Pasador espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø12,7 mm × 25 mm con rosca M8
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo contra un pasador.
R-RCS-19-6 - Cono de apoyo de inoxidable acero inoxidable 303 de Ø19,1 mm x 20 mm con rosca M6
Este cono de acero es perfecto para apoyar o ubicar piezas de trabajo con un único punto de contacto.
R-CP-20 - Pinza de empuje de 1/4-20
La pinza de empuje se utiliza para empujar la pieza contra la estructura de soporte o una esquina.
SiGNUM™ para FANUC
¡Todas las ventajas de la gama de encóderes inteligentes SiGNUM™ de Renishaw... ahora con comunicaciones serie FANUC!
R-CSPS-1210-4 - Abrazadera de espaciador de empuje con muelle de Ø12 mm × 10 mm, con rosca M4
La abrazadera de espaciador de empuje con muelle se utiliza para sujetar piezas de trabajo pequeñas en el utillaje en espacios estrechos sin necesidad de pinzas de tensión.