Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
A-5465-8577 - OSP60 M4 Ø6 mm Rubinkugel, Keramikschaft, L 150 mm, ESAL 71,5 mm Zert.
OSP60-spezifische Taster, die individuellen Anwendungsanforderungen gerecht werden.
A-5465-5002 - OSP60 M4 Ø3 mm Rubinkugel, Keramikschaft, L 100 mm, ESAL 27,0 mm Zert.
OSP60-spezifische Taster, die individuellen Anwendungsanforderungen gerecht werden.
A-5465-5005 - OSP60 M4 Ø2 mm Kugel aus Siliziumnitrid, Keramikschaft, L 80 mm, ESAL 10,7 mm Zert.
OSP60-spezifische Taster, die individuellen Anwendungsanforderungen gerecht werden.
A-5465-5007 - OSP60 M4 Ø4 mm Kugel aus Siliziumnitrid, Keramikschaft, L 100 mm, ESAL 42,6 mm Zert.
OSP60-spezifische Taster, die individuellen Anwendungsanforderungen gerecht werden.
A-5465-5008 - OSP60 M4 Ø6 mm Kugel aus Siliziumnitrid, Keramikschaft, L 100 mm, ESAL 62,9 mm Zert.
OSP60-spezifische Taster, die individuellen Anwendungsanforderungen gerecht werden.
A-5465-5009 - OSP60 M4 Ø6 mm Kugel aus Siliziumnitrid, Keramikschaft, L 150 mm, ESAL 71,5 mm Zert.
OSP60-spezifische Taster, die individuellen Anwendungsanforderungen gerecht werden.
A-5465-8576 - OSP60 M4 Ø6 mm Rubinkugel, Keramikschaft, L 100 mm, ESAL 62,9 mm Zert.
OSP60-spezifische Taster, die individuellen Anwendungsanforderungen gerecht werden.
Interferometrische Laser-Messsysteme
Renishaw bietet hochleistungsfähige interferometriebasierte Laser-Messsystemlösungen für OEM-Maschinenhersteller aus unterschiedlichen Branchen.
Raman-Produkte
Machen Sie Renishaw zu Ihrem Raman-Partner für hochwertige Geräte und innovative Technologien, die die besten Raman-Ergebnisse erzielen.
R-CWT-1-1-20 - 1,23 Zoll Feder-Klemmbügel mit weicher Spitze und 0,94 Zoll Säule sowie 1/4-20 Gewinde
Dieser Feder-Klemmbügel eignet sich ideal zum leichten Spannen von kleinen Werkstücken.
Video: RESOLUTE™ absolutes Winkelmess-System
RESOLUTE ist ein absolutes, berührungsloses Mess-System mit einer feinen Teilungsperiode, hervorragenden Verschmutzungstoleranz und einer eindrucksvollen Spezifikation, und stellt im Bereich des...
neuroinspire™ neuromate® module
Das neuromate®-Modul ist eine optionale Ergänzung für neuroinspire™ zur Erleichterung der Verwendung des stereotaktischen Roboters neuromate® für nicht-endoskopische Eingriffe mit Rahmen.
SPRINT™ system mit SupaScan
Ergänzend zum preisgekrönten SPRINT Scan-System stellen wir unser neues SPRINT System mit SupaScan vor das die weltweit schnellsten Zyklen für die Werkstückeinrichtung bietet.
Renishaw präsentiert auf der EMO Hannover 2025 sein erweitertes Portfolio an Prüf- und Messlösungen für die Fertigungsum
Renishaw, ein weltweit führender Hersteller von Mess- und Fertigungssystemen, stellt seine umfassende Produktpalette für schnelle, automatisierte und flexible Prüfungen direkt in der Fertigungsumgebung vor.
RELA absoluter, hochgenauer ZeroMet™-Maßstab
Der absolute, hochgenaue Maßstab RELA aus ZeroMet ist kompatibel mit dem absoluten berührungslosen Wegmess-System RESOLUTE™ von Renishaw.
inVia™ Qontor® Konfokales Raman Mikroskop
A rendered image of the inVia™ Qontor® Raman microscope.
OSP60 / OSI-S / OMM-S
Hochgeschwindigkeits-Scansystem für die Prozessregelung auf der Maschine.
FORTiS™ Absolut-Messsysteme in geschlossener Bauweise
Je größer die Prozessabweichungen, desto höher das Fehlerrisiko.
Productivity+™ Active Editor Pro Mess-Software für Werkzeugmaschinen
Productivity+™ Active Editor Pro Mess-Software für Werkzeugmaschinen
Productivity+™ Active Editor Pro Mess-Software für Werkzeugmaschinen
Productivity+™ Active Editor Pro Mess-Software für Bearbeitungszentren
OPTiMUM™ Diamant-Tasterreihe für extreme Messanwendungen
Verschleißvergleichstest zwischen OPTiMUM™ Diamant-Tastereinsätzen von Renishaw und entsprechenden Standard-Rubintastern
RESOLUTE™ absolutes, optisches Messsystem
RESOLUTE™ ist ein optisches, hochauflösendes, absolutes Messsystem mit hervorragender Messleistung.
Renishaw encoders support the latest in DUKIN’s CMM design
The co-ordinate measuring machine (CMM) has become an indispensable tool in the process control regimes of modern production lines.
ATOM™ Messsysteme im Einsatz bei JUSTEK: Mit kundenspezifischen Motion-Control-Lösungen zu mehr Gewinn
Renishaw bietet kundenspezifische Messlösungen an, mit denen seine Kunden Innovationen vorantreiben können.
Multiple lasers and gratings for Raman and PL spectroscopy
Take full advantage of the inVia™ confocal Raman microscope’s multiple laser wavelength capability for both Raman and photoluminescence (PL) spectroscopy.
R-PV-13200200-10-4 - M4 Mehrfach-Loch-Platte aus Acryl, 12,0 mm × 200,0 mm × 200,0 mm
Diese M4 Mehrfach-Loch-Grundplatte aus Acryl bietet für Werkstücke verschiedener Größen und Formen, die gemeinsam aufgespannt werden sollen, ein Maximum an Flexibilität.
R-PV-501010-50-20 - 1/4-20 Mehrfach-Loch-Platte aus Acryl, 0,47 Zoll × 10,00 Zoll × 10,00 Zoll
Diese 1/4-20 Mehrfach-Loch-Grundplatte aus Acryl bietet für Werkstücke verschiedener Größen und Formen, die gemeinsam aufgespannt werden sollen, ein Maximum an Flexibilität.
R-PV-501212-50-20R - 1/4-20 Mehrfach-Loch-Platte aus Acryl, 0,47 Zoll × 12,00 Zoll × 12,00 Zoll
Diese 1/4-20 Mehrfach-Loch-Grundplatte aus Acryl bietet für Werkstücke verschiedener Größen und Formen, die gemeinsam aufgespannt werden sollen, ein Maximum an Flexibilität.
R-PV-50128-50-20 - 1/4-20 Mehrfach-Loch-Platte aus Acryl, 0,47 Zoll × 12,00 Zoll × 8,00 Zoll
Diese 1/4-20 Mehrfach-Loch-Grundplatte aus Acryl bietet für Werkstücke verschiedener Größen und Formen, die gemeinsam aufgespannt werden sollen, ein Maximum an Flexibilität.
R-PVW-501010-50-20R - 1/4-20 Mehrfach-Fenster-Platte aus Acryl, 0,47 Zoll × 10,00 Zoll × 10,00 Zoll
Diese 1/4-20 Mehrfach-Loch-Grundplatte aus Acryl bietet für Werkstücke verschiedener Größen und Formen, die gemeinsam aufgespannt werden sollen, ein Maximum an Flexibilität.
R-PVW-501212-50-20R - 1/4-20 Mehrfach-Fenster-Platte aus Acryl, 0,47 Zoll × 12 Zoll × 12 Zoll
Diese 1/4-20 Mehrfach-Loch-Grundplatte aus Acryl bietet für Werkstücke verschiedener Größen und Formen, die gemeinsam aufgespannt werden sollen, ein Maximum an Flexibilität.
R-PV-13150150-10-4 - M4 Mehrfach-Loch-Platte aus Acryl, 12,0 mm × 150,0 mm × 150,0 mm
Diese M4 Mehrfach-Loch-Grundplatte aus Acryl bietet für Werkstücke verschiedener Größen und Formen, die gemeinsam aufgespannt werden sollen, ein Maximum an Flexibilität.
R-PV-13250150-10-4 - M4 Mehrfach-Loch-Platte aus Acryl, 12,0 mm × 250,0 mm × 150,0 mm
Diese M4 Mehrfach-Loch-Grundplatte aus Acryl bietet für Werkstücke verschiedener Größen und Formen, die gemeinsam aufgespannt werden sollen, ein Maximum an Flexibilität.
R-PV-13250250-10-4 - M4 Mehrfach-Loch-Platte aus Acryl, 12,0 mm × 250,0 mm × 250,0 mm
Diese M4 Mehrfach-Loch-Grundplatte aus Acryl bietet für Werkstücke verschiedener Größen und Formen, die gemeinsam aufgespannt werden sollen, ein Maximum an Flexibilität.
R-PV-501010-50-20R - 1/4-20 Mehrfach-Loch-Platte aus Acryl, 0,47 Zoll × 10,00 Zoll × 10,00 Zoll
Diese 1/4-20 Mehrfach-Loch-Grundplatte aus Acryl bietet für Werkstücke verschiedener Größen und Formen, die gemeinsam aufgespannt werden sollen, ein Maximum an Flexibilität.
R-PV-501616-50-20 - 1/4-20 Mehrfach-Loch-Platte aus Acryl, 0,47 Zoll × 16,00 Zoll × 16,00 Zoll
Diese 1/4-20 Mehrfach-Loch-Grundplatte aus Acryl bietet für Werkstücke verschiedener Größen und Formen, die gemeinsam aufgespannt werden sollen, ein Maximum an Flexibilität.
White Papers – Taster
White Papers – Taster Dokumente durchsuchen Auswirkungen kontinuierliches Scannen auf Tastkugeln OPTiMUM™ Diamant-Tasterreihe für extreme Messanwendungen The importance of stylus cleaning An...
neuroinspire™ Frameless Ultrasound module
Die rahmenlose Ultraschall-Komponente ist eine optionale Ergänzung für neuroinspire™ zur Erleichterung der Verwendung des rahmenlosen Ultraschall-Patientenregistrierungssystems zusammen mit dem...
White Paper- Messtastersysteme und Software für Werkzeugmaschinen
White Paper- Messtastersysteme und Software für Werkzeugmaschinen Dokumente durchsuchen Innovations in touch-trigger probe sensor technology Renishaw's strain gauge probing technology Innovative...
Diamant-Taster für Messanwendungen
Die OPTiMUM™ Diamant-Taster von Renishaw unterstützen das Hochleistungs-Scannen für raue Umgebungen.
MM Award zur EMO 2013
Bereits zum fünften Mal prämiert der EMO-Medienpartner MaschinenMarkt aus dem Hause Vogel Business Media die innovativsten Exponate auf der Weltschau der Metallbearbeitung.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Kalibrierung
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Kalibrierung QC20 Kreisformmessgerät Kann ich die Batterie vor Ort kaufen? Welche Referenznummer hat sie? In einem XR20 System wird eine Varta...
VAD Instrument chooses Renishaw’s UHV optical encoders for motion platforms
Vacuum technology is used in many high-precision manufacturing processes. Typical applications include semiconductor wafer inspection, wafer bonding, photolithography and thin film deposition.
Astrosysteme Austria
Die Astrofotografie hat durch das digitale Zeitalter einen beispiellosen Quantensprung erfahren.