Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
R-CTB-25-6 - Svorka s pružnou upínkou se závitem M6 pro podpěry Ø25,6 mm
Tento držák upínky se připevňuje k podpěře a drží upínku pod úhlem.
R-CTB-25-8 - Svorka s pružnou upínkou se závitem M8 pro podpěry Ø25,6 mm
Tento držák upínky se připevňuje k podpěře a drží upínku pod úhlem.
R-MP-13-4 - Ø12,7 mm × 25,0 mm magnetická podpěra s kolíkem se závitem M4
Tato magnetická podpěra je ideální pro přidržení a polohování železných obrobků a je velmi odolná.
R-MP-13-6 - Magnetická podpěra s kolíkem Ø12,7 mm × 25,0 mm se závitem M6
Tato magnetická podpěra je ideální pro přidržení a polohování železných obrobků a je velmi odolná.
R-MP-19-6 - Magnetická podpěra Ø19,1 mm × 25,0 mm s kolíkem se závitem M6
Tato magnetická podpěra je ideální pro přidržení a polohování železných obrobků a je velmi odolná.
R-MP-6-4 - Ø6,4 mm × 25,0 mm magnetická podpěra s kolíkem se závitem M4
Tato magnetická podpěra je ideální pro přidržení a polohování železných obrobků a je velmi odolná.
R-SD-1210-4 - Podpěra z polyoxymethylenu (POM) Ø12,0 mm × 10,0 mm se závitem M4
Tato polyoxymethylenová (POM) podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků bez poškození jejich povrchu.
R-SD-1925-6 - Podpěra z polyoxymethylenu (POM) Ø19,0 mm × 25,0 mm se závitem M6
Tato polyoxymethylenová (POM) podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků bez poškození jejich povrchu.
R-SD-610-4 - Podpěra z polyoxymethylenu (POM) Ø6,0 mm × 10,0 mm se závitem M4
Tato polyoxymethylenová (POM) podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků bez poškození jejich povrchu.
R-SD-925-6 - Podpěra z polyoxymethylenu (POM) Ø10,0 mm × 25,0 mm se závitem M6
Tato polyoxymethylenová (POM) podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků bez poškození jejich povrchu.
R-PCX-10510510-25-6 - Hliníková upínací deska Equator-X™ se závity M6
Upínací desky od společnosti Renishaw poskytují platformu pro upínací přípravky na kontrolním systému Equator-X 500.
R-PCX-10510510-30-8 - Hliníková upínací deska Equator-X™ se závity M8
Upínací desky od společnosti Renishaw poskytují platformu pro upínací přípravky na kontrolním systému Equator-X 500.
Tuned mass dampers help FORTiS™ encoders achieve class-leading vibration resistance
Machine tools produce significant vibration during operation and high levels of machine vibration can adversely affect the measurement accuracy of enclosed position encoders installed on these machines.
TRS2
TRS2 pracuje odlišně – sonda využívá nový systém detekce stavu nástrojů s technologií ToolWise™
R-AS-45-6 - 44,5mm stavitelná základna se závitem M6
Tato nastavitelná základna je ideální pro umístění součástí mezi otvory na desce a lze ji použít k polohování obrobků.
R-AS-70-6 - 72,0mm stavitelná základna se závitem M6
Tato nastavitelná základna je ideální pro umístění součástí mezi otvory na desce a lze ji použít k polohování obrobků.
R-S-1220-4 - Hliníková podpěra Ø12,0 mm × 20,0 mm se závitem M4
Tato hliníková podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků.
R-S-1250-4 - Hliníková podpěra Ø12,0 mm × 50,0 mm se závitem M4
Tato hliníková podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků.
R-S-125-4 - Hliníková podpěra Ø12,0 mm × 5,0 mm se závitem M4
Tato hliníková podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků.
R-S-920-4 - Hliníková podpěra Ø9,0 mm × 20,0 mm se závitem M4
Tato hliníková podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků.
R-S-1210-4 - Hliníková podpěra Ø12,0 mm × 10,0 mm se závitem M4
Tato hliníková podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků.
R-S-1215-4 - Hliníková podpěra Ø12,0 mm × 15,0 mm se závitem M4
Tato hliníková podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků.
R-S-1225-4 - Hliníková podpěra Ø12,0 mm × 25,0 mm se závitem M4
Tato hliníková podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků.
R-S-610-4 - Hliníková podpěra Ø6,0 mm × 10,0 mm se závitem M4
Tato hliníková podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků.
R-S-615-4 - Hliníková podpěra Ø6,0 mm × 15,0 mm se závitem M4
Tato hliníková podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků.
R-S-620-4 - Hliníková podpěra Ø6,0 mm × 20,0 mm se závitem M4
Tato hliníková podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků.
R-S-625-4 - Hliníková podpěra Ø6,0 mm × 25,0 mm se závitem M4
Tato hliníková podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků.
R-S-65-4 - Hliníková podpěra Ø6,0 mm × 5,0 mm se závitem M4
Tato hliníková podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků.
R-S-910-4 - Hliníková podpěra Ø9,0 mm × 10,0 mm se závitem M4
Tato hliníková podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků.
R-S-915-4 - Hliníková podpěra Ø9,0 mm × 15,0 mm se závitem M4
Tato hliníková podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků.
R-S-925-4 - Hliníková podpěra Ø9,0 mm × 25,0 mm se závitem M4
Tato hliníková podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků.
R-S-950-4 - Ø9,0 mm × 50,0 mm hliník podpěra se závitem M4
Tato hliníková podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků.
R-S-95-4 - Hliníková podpěra Ø9,0 mm × 5,0 mm se závitem M4
Tato hliníková podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků.
R-CTT-40-25-4 - 36,2mm pružná upínka s pogumovanou špičkou s 25,0mm stojkou a závitem M4
Tato pružná upínka má pogumovanou špičku umožňující upínání obrobků bez poškrábání či poškození jejich povrchu.
R-CTT-40-70-6 - 36,2mm pružná upínka s pogumovanou špičkou s 68,1mm stojkou a závitem M6
Tato pružná upínka má pogumovanou špičku umožňující upínání obrobků bez poškrábání či poškození jejich povrchu.
R-CTT-95-83-6 - 87,7mm pružná upínka s pogumovanou špičkou s 82,8mm stojkou a závitem M6
Tato pružná upínka má pogumovanou špičku umožňující upínání obrobků bez poškrábání či poškození jejich povrchu.
R-CTT-40-30-6 - 36,2 mm pogumovaná špička pružná upínka se stojkou 30,0 mm a závitem M6
Tato pružná upínka má pogumovanou špičku umožňující upínání obrobků bez poškrábání či poškození jejich povrchu.
R-CSP - Tlačná upínka se šroubem pro použití s upínacími deskami M6, M8 a 1/4-20
Tlačná upínka slouží k přenosu tlaku z upínané součásti na opěrnou strukturu zašroubováním nebo vyšroubováním šroubu.
R-T-112-20 - 1,00" × 1,00" × 12,00" věž (4 strany, 1 řada) se závitem 1/4-20
Tato stavěcí věž slouží k upínání velkých obrobků nebo uchycení obrobků svisle.
R-AS-45-4 - 45,0 mm dlouhá nastavitelná základna se závitem M4
Tato nastavitelná základna je ideální pro umístění součástí mezi otvory na desce a lze ji použít k polohování obrobků.
R-CTT-160-275-20 - 1,42" pružná upínka s pogumovanou špičkou s 2,76" stojkou a závitem 1/4-20
Tato pružná upínka má pogumovanou špičku umožňující upínání obrobků bez poškrábání či poškození jejich povrchu.
R-T-25150-6 - 25 mm × 25 mm × 150 mm stavěcí věž (4 strany, 1 řada) se závitem M6
Tato stavěcí věž slouží k upínání velkých obrobků nebo uchycení obrobků svisle.
R-T-35300-6 - 35 mm × 35 mm × 300 mm stavěcí věž (4 strany, 2 řady) se závitem M6
Tato stavěcí věž slouží k upínání velkých komponent nebo uchycení součástí svisle.
R-T-35450-6 - 35 mm × 35 mm × 450 mm stavěcí věž (4 strany, 2 řady) se závitem M6
Tato stavěcí věž slouží k upínání velkých komponent nebo uchycení součástí svisle.
R-T-50600-6 - 50 mm × 50 mm × 600 mm stavěcí věž (4 strany, 2 řada) se závitem M6
Tato stavěcí věž slouží k upínání velkých obrobků nebo uchycení obrobků svisle.
R-T-50750-8 - 50 mm × 50 mm × 750 mm stavěcí věž (4 strany, 2 řady) se závitem M8
Tato stavěcí věž slouží k upínání velkých obrobků nebo uchycení obrobků svisle.
R-CTT-64-70-6 - 57,5 mm pružná upínka s pogumovanou špičkou s 68,1 mm stojkou a závitem M6
Tato pružná upínka má pogumovanou špičku umožňující upínání obrobků bez poškrábání či poškození jejich povrchu.
R-T-25150-8 - 25 mm × 25 mm × 150 mm stavěcí věž (4 strany, 1 řada) se závitem M8
Tato stavěcí věž slouží k upínání velkých obrobků nebo uchycení obrobků svisle.