Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
R-CTT-40-30-8 - 36,2 mm pružná upínka s pogumovanou špičkou s 30,0 mm stojkou a závitem M8
Tato pružná upínka má pogumovanou špičku umožňující upínání obrobků bez poškrábání či poškození jejich povrchu.
R-CTT-64-70-8 - 57,5 mm pružná upínka s pogumovanou špičkou 68,1 mm stojka a závit M8
Tato pružná upínka má pogumovanou špičku umožňující upínání obrobků bez poškrábání či poškození jejich povrchu.
R-CTT-250-275-20 - 2,26" pružná upínka s pogumovanou špičkou s 2,76" stojkou a závitem 1/4-20
Tato pružná upínka má pogumovanou špičku umožňující upínání obrobků bez poškrábání či poškození jejich povrchu.
R-AS-45-8 - 44,5mm stavitelná základna se závitem M8
Tato nastavitelná základna je ideální pro umístění součástí mezi otvory na desce a lze ji použít k polohování obrobků.
R-AS-70-8 - 71,9mm stavitelná základna se závitem M8
Tato nastavitelná základna je ideální pro umístění součástí mezi otvory na desce a lze ji použít k polohování obrobků.
Selecting UHV-compatible encoders for demanding semiconductor and scientific applications
Processes like semiconductor manufacturing that demand precision motion control need vacuum-compatible optical encoders for position feedback.
R-APJ-20 - Stavitelný kloub se závitem 1/4-20
Tento stavitelný hliníkový kloub je ideální pro polohování upínacích součástí v daném úhlu.
A-5504-0200 - Upínací deska M6 Equator™, 300 × 300 mm
Tato upínací deska o rozměrech 300 × 300 mm má 41 otvorů se závitem M6.
A-5504-0202 - Upínací deska M8 Equator™, 300 × 300 mm
Tato upínací deska o rozměrech 300 × 300 mm má 41 otvorů se závitem 6,35.
R-PCV-507540-10-4 - Svislá upínací deska 63,5 mm × 76,2 mm × 38,1 mm se závitem M4
Tato svislá upínací deska je ideální pro svislé upínání obrobků.
R-MV-13-6 - V-magnet Ø13,0 mm × 25,0 mm se závitem M6
Tento V-magnet je ideální pro přidržení železných válcových obrobků a trubek.
R-MV-25-6 - V-magnet Ø25,0 mm × 25,0 mm se závitem M6
Tento V-magnet je ideální pro přidržení železných válcových obrobků a trubek.
R-AJ-1-20 - Nastavitelný hliníkový stojan Ø1,00" se závitem 1/4-20
Tento nastavitelný stojan umožňuje měnit výšku a zajistit obrobek v požadované poloze.
R-AJ-13-6 - Nastavitelný hliníkový stojan Ø15,9 mm se závitem M6
Tento nastavitelný stojan umožňuje měnit výšku a zajistit obrobek v požadované poloze.
R-AJS-35-8 - Nastavitelný hliníkový stojan Ø38,1 mm se závitem M8
Tento nastavitelný stojan umožňuje měnit výšku a zajistit obrobek v požadované poloze.
R-AS-100-6 - 100,0 mm dlouhá stavitelná základna se závitem M6
Tato nastavitelná základna je ideální pro umístění součástí mezi otvory na desce a lze ji použít k polohování obrobků.
R-MV-32-6 - V-magnet Ø32,0 mm × 25,0 mm se závitem M6
Tento V-magnet je ideální pro přidržení železných válcových obrobků a trubek.
R-AH-2545-8 - Stavitelná podpěra z polyoxymetylenu (POM) Ø25,4 mm × 45,0 mm se závitem M8
Tato stavitelná podpěra z polyoxymetylenu (POM) je ideální pro upínání součástí v různých výškách bez poškození jejich povrchu.
R-AJ-9-4 - Nastavitelný hliníkový stojan Ø9,5 mm se závitem M4
Tento nastavitelný hliníkový stojan umožňuje měnit výšku a zajistit obrobek v požadované poloze.
R-AJ-25-6 - Nastavitelný hliníkový stojan Ø25,4 mm se závitem M6
Tento nastavitelný hliníkový stojan umožňuje měnit výšku a zajistit obrobek v požadované poloze.
R-AJ-50-20 - Nastavitelný hliníkový stojan Ø0,63 mm se závitem 1/4-20
Tento nastavitelný stojan umožňuje měnit výšku a zajistit obrobek v požadované poloze.
CS-SOF-SUBS-17-FBNU - Renishaw FixtureBuilder uživatelská licence na jméno, licence s 12měsíčním předplatným.
Software FixtureBuilder pro 3D modelování se používá k vytváření sestav upínacích systémů, které poskytují pracovní pokyny a pomáhají při offline programování pro souřadnicové měřicí stroje,...
R-CTB-1-20 - 1/4-20 držák pružné upínky
Tento držák upínky se připevňuje k podpěře a drží upínku pod úhlem.
R-M-19-6 - Ø19,1 mm × 25,0 mm magnetická podpěra se závitem M6
Tato magnetická podpěra je ideální pro přidržení železných obrobků a je velmi odolná.
R-M-6-4 - Ø6,3 mm × 25,0 mm magnetická podpěra se závitem M4
Tato magnetická podpěra je ideální pro přidržení železných obrobků a je velmi odolná.
R-M-13-4 - Ø12,7 mm × 25,0 mm magnetická podpěra se závitem M4
Tato magnetická podpěra je ideální pro přidržení železných obrobků a je velmi odolná.
R-M-13-6 - Magnetická podpěra Ø12,7 mm × 25,0 mm se závitem M6
Tato magnetická podpěra je ideální pro přidržení železných obrobků a je velmi odolná.
R-M-25-6 - Ø25,4 mm × 25,0 mm magnetická podpěra se závitem M6
Tato magnetická podpěra je ideální pro přidržení železných obrobků a je velmi odolná.
Inkrementální odměřovací systém VIONiC™ s lineární stupnicí a stupnicí části oblouku RKLC20-S
Poznejte řadu nejvšestrannějších inkrementálních optických snímačů VIONiC™ společnosti Renishaw.
A-6088-0050 - EQ-BI – Sada ovládacího panelu pro systém Equator™ a EQS 500 tlačítko STOP
Ovládací panel Equator Button Interface (EBI) je určen pro dílenské aplikace, kde se díky jednoduchému ovládání tlačítkem zbavíte nutnosti používání myši nebo klávesnice.
R-RCA-25-6 - Ø25,4 mm × 25,0 mm hliníkový opěrný kužel se závitem M6
Tento hliníkový kužel je ideální pro opření nebo polohování obrobků pomocí jediného styčného bodu.
R-RCA-1-20 - Ø1,00" × 1,00" hliníkový opěrný kužel se závitem 1/4-20
Tento hliníkový kužel je ideální pro opření nebo polohování obrobků pomocí jediného styčného bodu.
R-RCA-25-8 - Ø25,4 mm × 25,0 mm hliníkový opěrný kužel se závitem M8
Tento hliníkový kužel je ideální pro opření nebo polohování obrobků pomocí jediného styčného bodu.
R-AS-3-20 - Stavitelná základna dlouhá 3,0“ se závitem 1/4-20
Tato stavitelná hliníková základna je ideální pro umístění upínacích součástí mezi závity na upínací desce.
R-RPA-4 - Hliníkový opěrný kolík Ø6,4 mm × 5,0 mm se závitem M4
Tento hliníkový kolík je ideální pro opření nebo polohování obrobků pomocí jediného zaobleného styčného bodu.
R-AS-1-20 - Stavitelná základna dlouhá 1,37“ se závitem 1/4-20
Tato stavitelná hliníková základna je ideální pro umístění upínacích součástí mezi závity na upínací desce.
R-T-1518-20 - 2,00" × 1,50" × 18,00" věž (4 strany, 2 řady) se závitem 1/4-20
Tato stavěcí věž slouží k upínání velkých obrobků nebo uchycení obrobků svisle.
R-T-224-20 - 2,00" × 2,00" × 24,00" věž (4 strany, 2 řady) se závitem 1/4-20
Tato stavěcí věž slouží k upínání velkých obrobků nebo uchycení obrobků svisle.
Růst výroby ve společnosti Senior Aerospace Weston díky používání kontrolního systému Equator™
Společnost Senior Aerospace Weston potřebovala zvýšit efektivitu rozměrové kontroly obráběných dílců .
A-5504-0201 - Upínací deska 1/4" Equator™, 300 mm × 300 mm
Tato upínací deska o rozměrech 300 × 300 mm má 41 otvorů se závitem M8.
R-RPS-6 - Ø9,5 mm × 10,0 mm nerezová ocel 303 opěrný kolík se závitem M6
Tento ocelový kolík je ideální pro opření nebo polohování obrobků pomocí jediného zaobleného styčného bodu.
R-SD-1325-6 - Podpěra z polyoxymethylenu (POM) Ø13,0 mm × 25,0 mm se závitem M6
Tato polyoxymethylenová (POM) podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků bez poškození jejich povrchu.
R-SD-910-4 - Podpěra z polyoxymethylenu (POM) Ø9,0 mm × 10,0 mm se závitem M4
Tato polyoxymethylenová (POM) podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků bez poškození jejich povrchu.
R-CTB-19-6 - Svorka s pružnou upínkou se závitem M6 pro podpěry Ø19,4 mm
Tento držák upínky se připevňuje k podpěře a drží upínku pod úhlem.
R-CTB-25-6 - Svorka s pružnou upínkou se závitem M6 pro podpěry Ø25,6 mm
Tento držák upínky se připevňuje k podpěře a drží upínku pod úhlem.
R-CTB-25-8 - Svorka s pružnou upínkou se závitem M8 pro podpěry Ø25,6 mm
Tento držák upínky se připevňuje k podpěře a drží upínku pod úhlem.
R-MP-13-4 - Ø12,7 mm × 25,0 mm magnetická podpěra s kolíkem se závitem M4
Tato magnetická podpěra je ideální pro přidržení a polohování železných obrobků a je velmi odolná.
R-MP-13-6 - Magnetická podpěra s kolíkem Ø12,7 mm × 25,0 mm se závitem M6
Tato magnetická podpěra je ideální pro přidržení a polohování železných obrobků a je velmi odolná.
R-MP-19-6 - Magnetická podpěra Ø19,1 mm × 25,0 mm s kolíkem se závitem M6
Tato magnetická podpěra je ideální pro přidržení a polohování železných obrobků a je velmi odolná.
R-MP-6-4 - Ø6,4 mm × 25,0 mm magnetická podpěra s kolíkem se závitem M4
Tato magnetická podpěra je ideální pro přidržení a polohování železných obrobků a je velmi odolná.