Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
R-QLPC-13450450-12-6 - Upínací deska QuickLoad™ se závitovými otvory M6, 12,7 mm × 450,0 mm × 450,0 mm
Tato přesná upínací deska QuickLoad™ se závitovými otvory z broušeného hliníku pro souřadnicové měřicí stroje je opatřena závitovými otvory M6 s roztečí 12,5 mm.
Virsa™ Raman analyser
Ramanův analyzátor laboratorní třídy kdekoli jej potřebujete. Systém Virsa je budoucností vláknové optiky Raman.
inLux™ SEM Raman interface
Připojení interfacu inLux k vašemu SEM umožní Ramanovu analýzu vzorků v komoře elektronového mikroskopu poskytuje podrobné chemické a strukturální analýzy vzorků v SEM, doplňující vaše informace...
Případové studie měřicího systému Equator™
Uživatelé systému Equator ověřili, že integrace přístroje do výrobního procesu dramaticky snižuje náklady, automatizuje výrobní procesy a zlepšuje efektivitu.
Snímače pro řízení pohybu v prostředí s velmi vysokým vakuem
Na veletrhu Vacuum Expo, který se bude konal v International Centre v anglickém Telfordu od 3.
A-5000-0076 - Základní sada doteků kontrolní systém Equator-X™ 500
Sady doteků Renishaw se dodávají v různých velikostech a jsou přizpůsobeny metrologickým aplikacím systému Equator-X™ 500.
Výklad k měření systémem Equator™
Díky unikátní konstrukci a nízkým provozním nákladům umožňuje systém Equator provádět vysokorychlostní porovnávací měření velkého počtu produkovaných dílů.
R-QLR-1350450 - Lišta QuickLoad™ 50 mm × 450 mm, metrická
Ocelová lišta QuickLoad™ o rozměrech 50 mm × 450 mm se používá ve spojení s upínacími deskami QuickLoad.
Primo™ system helps SuMax Enterprises to reduce part set-up time by 90%
Maintaining the wall thickness of pump bodies and reducing the part setting time for manufacturing steering worm shafts is an important task for SuMax Enterprises Pvt Ltd, situated in Pune, India.
Software Productivity+™ pro víceosé stroje - “technologické vydání”
Tato doplňková funkce pro víceosé stroje v softwaru Productivity+™ umožňuje uživatelům umístit kus jakkoliv orientovaný a použít změřené prvky k aktualizaci dat ve stroji.
MODUS™ point cloud sectioner
MODUS Point Cloud Sectioner (MPCS) společnosti Renishaw umožňuje generování offline řezů „z povrchu“ v libovolné rovině prostřednictvím cloudových dat zachyceného bodu.
Absolutní odměřovací systém RESOLUTE™ FS s rotační (úhlovou) prstencovou stupnicí RESA30
Absolutní odměřovací systém RESOLUTE™ FS (funkční bezpečnost) s rotační (úhlovou) prstencovou stupnicí RESA30.
Absolutní odměřovací systém RESOLUTE™ FS s rotační (úhlovou) prstencovou stupnicí REXA30
Absolutní odměřovací systém RESOLUTE™ FS (funkční bezpečnost) s rotační (úhlovou) prstencovou stupnicí REXA30.
R-QLPC-501212-50-20 - Upínací deska 1/4-20 QuickLoad™, 0,50'' × 12,00'' × 12,00''
Tato přesná upínací deska QuickLoad™ se závitovými otvory z broušeného hliníku pro souřadnicové měřicí stroje je opatřena závitovými otvory 1/4-20 s roztečí 0,5".
R-QLPC-501818-50-20 - Upínací deska 1/4-20 QuickLoad™, 0,50'' × 18,00'' × 18,00''
Tato přesná upínací deska QuickLoad™ se závitovými otvory z broušeného hliníku pro souřadnicové měřicí stroje je opatřena závitovými otvory 1/4-20 s roztečí 0,5".
R-QLR-1350600 - Lišta QuickLoad™ 50 mm × 600 mm, metrická
Metrická ocelová lišta QuickLoad™ o rozměrech 50 mm x 600 mm se používá ve spojení s upínacími deskami QuickLoad.
Uzavřený absolutní snímač FORTiS-S™ FS
Potřebujete pro obráběcí stroje snímače s Functional Safety? Snímače Renishaw řady FORTiS-S™ FS jsou novou generací uzavřených lineárních absolutních snímačů s řadou inovativních funkcí.
The Primo™ system reduces part set-up time for Victory Precisions from hours to seconds
Victory Precisions Pvt.
Společnost Renishaw představuje inovativní Equator–X™ 500 kontrolní systém.
Společnost Renishaw, světový lídr v oblasti měřicích a výrobních systémů, s potěšením oznamuje uvedení na trh nového duálního kontrolního systému Equator–X 500, který je průkopníkem v kontrole a...
R-QLR2-1350600 - Dvojitá sada, obsahující 2 metrické lišty QuickLoad™, každá o rozměrech 50 mm × 600 mm
Dvojitá sada obsahující 2 lišty QuickLoad™.
Uzavřený absolutní snímač FORTiS-N™ FS
Hledáte uzavřený odměřovací systém s Functional Safety a certifikací pro SIL2 a Cat 3 PLd? Ideální do prostorově kompaktních aplikací. Zjistěte více o snímači Renishaw FORTiS-N™ FS.
MODUS™ analýza profilu lopatek
MODUS™ analýza profilu lopatek Vyhodnocení profilu MODUS obsahuje komplexní nástroje pro vyhodnocení tvaru profilu lopatky a pro grafické zobrazení výsledků.
Snímací systém TONiC™
Nový, superkompaktní optický snímač nabízí rychlost, přesnost a spolehlivost
Příslušenství k snímacímu systému
Užitečné příslišenství k snímacímu systému pro RMP40, OMP60, RLP, LP2, OMP400, RMP600, MP250, SPRINT™ OSP60 atd.
RESOLUTE™ encoders give focus to big science
French technology company IRELEC Alcen, based in Grenoble, manufactures optomechanical and robotics systems for synchrotron facilities worldwide.
Virsa™ Raman analyser for PAT bioprocess monitoring
The Virsa Raman analyser is optimised for continuous bioprocess monitoring and control.
Confocal Raman microscopy with the EasyConfocal™ method
The EasyConfocalTM method increases the spatial resolution and contrast of the inViaTM confocal Raman microscope by eliminating out-of-focus light.
Renishaw’s new VIONiC™ encoder offers unparalleled performance
Renishaw, a world-leading metrology specialist, recently launched the VIONiC series, a new family of ultra-high accuracy, super-compact all-in-one digital incremental encoders.
SOLPOWER rotary tables turn on RESOLUTE™ encoders
SOLPOWER, established in 1995, is a Taiwanese manufacturer of machine tool components such as Direct-Drive (DD) rotary tables, integrated spindle motors and linear motors.
The world’s No.1 semiconductor assembly & packaging equipment manufacturer benefits from Renishaw’s innovative products
ASM Pacific Technology Ltd (ASMPT), the world’s largest supplier of wafer assembly and packaging equipment for the semiconductor industry, aims to offer complete factory automation solutions and...
Chemometric Raman imaging with the Empty Modelling™ method
Find out which chemicals or species are present in your sample with Renishaw’s patented Empty modelling technique for the analysis of Raman data
Inkrementální odměřovací systém VIONiC™ s rotační (úhlovou) prstencovou stupnicí
Poznejte řadu nejvšestrannějších inkrementálních optických snímačů VIONiC™ společnosti Renishaw.
Inkrementální odměřovací systém VIONiC™ s lineárním měřítkem RSLM20
Poznejte řadu nejvšestrannějších inkrementálních optických snímačů VIONiC™ společnosti Renishaw.
inVia™ confocal Raman microscope
inVia je flexibilní a jednoduchý mikroskop s množstvím možností a snadným používáním. Vynikající výkon a spolehlivost dokonalého nástroje pro výzkum – a vývoj to je konfokální Ramanův mikroskop
RESOLUTE™ absolute encoder with BiSS C communications - compatible products
BiSS C is a high-speed, ‘open’ protocol; a great match for RESOLUTE’s ground-breaking performance.
Enhancing micro-milling precision with FORTiS-N™ enclosed encoders
Anderson depends on Renishaw’s cutting-edge metrology solutions to ensure the highest levels of accuracy and quality.
Project MARCH builds exoskeleton to aid mobility for people with spinal cord injuries
Project MARCH is a non-profit, multi-disciplinary student team from the Delft University of Technology in the Netherlands.
R-QLC-KIM7030 - Systém QLC (QuickLoad™ Corner) pro vícesenzorové měřicí systémy společnosti Keyence
Systém QLC (QuickLoad™ Corner) společnosti Renishaw byl speciálně navržen tak, aby prostřednictvím svých montážních otvorů přesně zapadal do levého dolního rohu pracovní plochy strojů s optickými a...
Kontrolní systém Renishaw Equator™ zvyšuje produkci významného výrobce v leteckém průmyslu
Společnost Senior Aerospace Weston potřebovala zvýšit efektivitu rozměrové kontroly obráběných dílců.
Kontrolní systém Equator™ se softwarem třetích stran
Kontrolní systémy Equator se nyní dodávají s programovacím softwarem průmyslového standardu dodávaným našimi partnery. Spojte se s námi, abyste zjistili více.
R-QLC-OF200-302Q300 - Systémy QLC (QuickLoad™ Corner) pro vícesenzorové měřicí systémy společnosti OGP
Systém QLC (QuickLoad™ Corner) společnosti Renishaw byl speciálně navržen tak, aby prostřednictvím svých montážních otvorů přesně zapadal do levého dolního uchycení pracovní plochy strojů s optickými...
R-QLC-OGPF500-625 - Systémy QLC (QuickLoad™ Corner) pro vícesenzorové měřicí systémy společnosti OGP
Systém QLC (QuickLoad™ Corner) společnosti Renishaw byl speciálně navržen tak, aby prostřednictvím svých montážních otvorů přesně zapadal do levého dolního rohu pracovní plochy strojů s optickými a...
R-QLC-SMVRAVR200-300 - Systém QLC (QuickLoad™ Corner) pro vícesenzorové měřicí systémy společnosti Starrett
Systém QLC (QuickLoad™ Corner) společnosti Renishaw byl speciálně navržen tak, aby prostřednictvím svých montážních otvorů přesně zapadal do levého dolního rohu pracovní plochy strojů s optickými a...
R-QLC-MVVX861061212 - Systém QLC (QuickLoad™ Corner) pro vícesenzorové měřicí systémy společnosti Micro-Vu
Systém QLC (QuickLoad™ Corner) společnosti Renishaw byl speciálně navržen tak, aby prostřednictvím svých montážních otvorů přesně zapadal do levého dolního rohu pracovní plochy strojů s optickými a...
R-QLC-OSZ-MAF-RS300 - Systémy QLC (QuickLoad™ Corner) pro vícesenzorové měřicí systémy společnosti OGP
Systém QLC (QuickLoad™ Corner) společnosti Renishaw byl speciálně navržen tak, aby prostřednictvím svých montážních otvorů přesně zapadal do levého dolního rohu pracovní plochy strojů s optickými a...