Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
Incremental encoders help optimise the fuel efficiency of aero-engines
HAESL's advanced system for measuring honeycomb seal rings uses Renishaw's TONiC linear and rotary encoders.
VIONiC™ incremental encoder downloads
VIONiC™ incremental encoder downloads Zjistěte, jak naše nabídky otevřených i uzavřených optických, magnetických a laserových odměřovacích systémů splňují vaše požadavky na průmyslovou automatizaci.
Inkrementální odměřovací systém QUANTiC™ s lineárním měřítkem RTLC40
Otevřený optický snímač QUANTiC™ s možností digitálního nebo analogového výstupu, s lineární stupnicí RTLC40: dobré metrologické vlastnosti, vysoká rychlost, snadná instalace a nastavení.
Inkrementální odměřovací systém ATOM DX™ s rotační (úhlovou) prstencovou stupnicí CENTRUM™ CSF40
Hledáte pro svoji aplikaci řízení pohybu malý snímač s robustní kovovou rotační stupnicí? Objevte miniaturní snímač ATOM DX™ se samostředicí prstencovou stupnicí z nerezové oceli CENTRUM™ CSF40.
Optické snímače části oblouku
Otočení o méně než jednu otáčku se odměřuje snímačem části oblouku.
ATOM™ downloads
ATOM™ ke stažení (datové listy, instalační příručky, technické výkresy, případové studie, technické dokumenty)
Equator™ gauging system
Documents for Equator™ gauging system.
FASTRACK™
Nová lineární stupnice FASTRACK™ kombinuje vysokou přesnost, pohodlnost páskového měřítka a bezkonkurenční robustnost FASTRACK™ je revoluční systém lineární stupnice montovaný na nosiči od...
Surface™ and FocusTrack™
Collect Raman data from sample surfaces even if they are sloping or uneven
Rotační optické snímače
Přesné řízení úhlové polohy a rotačního pohybu se provádí prostřednictvím polohové zpětné vazby od rotačních optických snímačů, známých též jako úhlové snímače.
Inkrementální odměřovací systém QUANTiC™ s rotační (úhlovou) prstencovou stupnicí RESM40
Otevřený optický snímač QUANTiC™ s možností digitálního nebo analogového výstupu, s rotační (úhlovou) prstencovou stupnicí RESM40: dobré metrologické vlastnosti, vysoká rychlost, snadná instalace a...
Měřicí software Equator™
Měřicí software Equator™ pro dílenské použití, programátory a integrátory automatizačních systémů. Nyní je kompatibilní s mnoha softwarovými možnostmi programování průmyslového standardu.
Porovnávací tabulka otevřených optických snímačů
Společnost Renishaw nabízí široký sortiment otevřených optických lineárních a rotačních (úhlových) snímačů a snímačů částí oblouku.
R-QLPC-13150150-12-6 - Upínací deska QuickLoad™ se závitovými otvory M6, 12,7 mm × 150 mm × 150 mm
Tato přesná upínací deska QuickLoad™ se závitovými otvory z broušeného hliníku pro souřadnicové měřicí stroje je opatřena závitovými otvory M6 s roztečí 12,5 mm.
Inkrementální odměřovací systém ATOM DX™ s lineární stupnicí RTLF
Inkrementální odměřovací systém ATOM DX™ s lineární stupnicí RTLF Výhody Miniaturní rozměry Nevyžaduje oddělený interface Konstrukce s filtrační optikou poskytuje vysokou odolnost vůči...
Inkrementální odměřovací systém ATOM DX™ s rotační (úhlovou) prstencovou stupnicí RCDM
Inkrementální odměřovací systém ATOM DX™ s rotační (úhlovou) prstencovou stupnicí RCDM Co je ATOM DX? Snímače řady ATOM DX jsou nejmenší inkrementální optické snímače společnosti Renishaw s...
Nabídka stupnic optických snímačů
Prozkoumejte rozsah nabídky lineárních i rotačních stupnic a stupnic na části oblouku optických snímačů Renishaw.
TEMPUS™ technology
TEMPUS™ technology is a new scanning algorithm for Renishaw's RenAM 500 series of metal additive manufacturing systems, which allows users to build twice as fast, with no compromise on build quality.
Inkrementální odměřovací systém ATOM DX™ s lineární stupnicí RCLC
Inkrementální odměřovací systém ATOM DX™ s lineární stupnicí RCLC Co je stupnice RCLC? RCLC je skleněná stupnice, dodávaná v délkách až 130 mm, s dělením inkrementální stupnice 20 µm nebo 40 µm.
ATOM™ encoders help JUSTEK deliver custom motion control solutions that drive up profits
Partnership with Renishaw makes a significant contribution to the success of JUSTEK Inc. — a leading motion control component manufacturer based in Gyeonggi-do, Korea.
ATOM DX™ downloads
ATOM DX™ digital optical encoder downloads (data sheets, installation guides, 3D drawings, videos, case studies, white papers)
Encoders accelerate PCB impedance verification
Volume manufacturing of high frequency electronic products requires high-performance PCB impedance measurement machinery capable of reliably verifying that actual production outcomes meet with...
Dokumenty ke stažení k absolutním indukčním snímačům ASTRiA™
Indukční absolutní snímače ASTRiA™ (datové listy, instalační příručky, 3D výkresy, případové studie, technické dokumenty)
Starší metrologický software – MODUS™ 2
Starší metrologický software – MODUS™ 2 Usability in mind MODUS 2 byl navržen tak, aby novým uživatelům poskytl jednodušší rozhraní pro učení a programování měření součástí s výslednou vyšší...
Inkrementální odměřovací systém ATOM DX™ s lineární stupnicí a stupnicí části oblouku RKLF
Inkrementální odměřovací systém ATOM DX™ s lineární stupnicí a stupnicí části oblouku RKLF Volitelný Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 Co je měřítko RKLF? RKLF je úzká nízkoprofilová...
Testování uzavřeného snímače FORTiS™
Společnost Renishaw má desítky let zkušeností s konstrukcí, výrobou a provozem metrologických produktů vhodných pro provoz v drsných pracovních podmínkách, jako jsou obráběcí stroje.
In ALIO's tiny world of nano-motion systems, Renishaw encoders provide large performance and cost advantages
Known for its nano-motion stages for biomedical, semiconductor and photovoltaic applications, ALIO Industries depends on Renishaw's TONiC optical encoders for the accuracy and repeatability needed to...
R-PCX-402020-1-20 - Hliníková upínací deska Equator-X™ se závity 1/4-20
Upínací desky od společnosti Renishaw poskytují platformu pro upínací přípravky na kontrolním systému Equator-X 500.
MODUS™ reporter
MODUS™ reporter CHART Vlastnosti softwaru MODUS™ Reporter Přehledné a stručné grafické zobrazení výsledků S plně uživatelsky konfigurovatelným záhlavím, štítky, textem a obrázky.
StreamLine™ Slalom
With Renishaw’s Slalom, gather data from the whole area you are mapping without missing small features, such as particles
Případové studie optických snímačů a poznámky k aplikacím
Optické snímače značky Renishaw mají respekt a důvěru velké skupiny zákazníků, kterým splňují jejich metrologické potřeby.
Renishaw and RLS help to drive a robot revolution
TQ-RoboDrive manufactures a range of hollow shaft motors for collaborative robots.
AxiSet™ Check-Up
AxiSet rozšiřuje řadu systémů společnosti Renishaw pro kalibraci a testování obráběcích strojů o cenově přístupné řešení pro kontrolu vyrovnání a polohování rotačních os obráběcích strojů.
APEXBlade™
APEXBlade™ APEXBlade pro komplexní plánování dráhy pětiosého skenování Software APEXBlade značně urychluje vytváření souvislé pětiosé měřící dráhy.
Systém lišt QuickLoad™
Rychlé, snadné a opakovatelné ustavení pro měření dílu na souřadnicovém měřicím stroji pomocí systému lišt QuickLoad.
neurolocate™ registration module
Frameless patient registration module for use with the neuromate® stereotactic robot.
Primo™ Credit Tokens
Renishaw Primo Credit Tokens
Často kladené otázky o optických snímačích
Často kladené otázky o optických snímačích Absolutní Vyrábí společnost Renishaw nějaké inkrementální snímače, které pracují s jemnou roztečí stupnice? Inkrementální...
An introduction to TEMPUS™ technology for additive manufacturing
Renishaw's Matt Parkes explains how TEMPUS™ technology can enhance AM productivity for Renishaw’s RenAM 500 series of metal AM systems.
Inkrementální odměřovací systém QUANTiC™ s lineární stupnicí a stupnicí části oblouku RKLC40-S
Otevřený optický snímač QUANTiC™ s možností digitálního nebo analogového výstupu, s lineární stupnicí a stupnicí části oblouku RKLC40-S: dobré metrologické vlastnosti, vysoká rychlost, snadná...
MODUS™ Planning Suite
MODUS™ Planning Suite zjednodušuje složité programování prostřednictvím offline nástrojů a simulací pro vytvoření kódu, představujícího měření na strojích a poskytujícího dráhu bez rizika kolize.
Correlative Raman microscopy with the Correlate™ software module
Correlate™ enables the comparison of Raman results with many commonly used microscopy systems including SEM, fluorescence, AFM, Infra-red and optical microscopes
REVO-2 and the ATOM™ encoder
REVO-2, an improved version of Renishaw's revolutionary multisensor 5-axis measuring head for use on CMMs, incorporates Renishaw’s latest ATOM™ incremental rotary encoder with RCDM rotary (angle)...
Kontrolní systémy Equator™ pro průmyslovou výrobu
Řada patentovaných kontrolních systémů Equator™ snižuje pořizovací náklady a náklady na údržbu kontrolních přípravků.
Kontrolní systém Equator™
Kontrolní systém Equator™ Všechny články Nejnovější články Nejnovější informace o kontrolních systémech Renishaw, případové studie a technické články.
SurfitBlade™
SurfitBlade, doplněk aplikace APEXBlade, poskytuje analýzu skutečného tvaru lopatky pro zdokonalení procesu.
Řada optických inkrementálních snímačů VIONiC™
Snímače polohy VIONiC™ jsou nejvýkonnější inkrementální optické otevřené snímače společnosti Renishaw.