Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
R-S-175-20 - Ø1,00" × 0,75" nerezová ocel 303 podpěra se závitem 1/4-20
Tato ocelová podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků.
R-S-5075-20 - Ø0,50" × 0,75" podpěra nerezová ocel 303 se závitem 1/4-20
Tato ocelová podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků.
R-S-751-20 - Ø0,75" × 1,00" nerezová ocel 303 podpěra se závitem 1/4-20
Tato ocelová podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků.
Pyramida produktivního procesu™ - Nastavení procesu
Nastavení procesu - Pyramida produktivního procesu™
Pyramida produktivního procesu™ - Nastavení procesu
Nastavení procesu - Pyramida produktivního procesu™
Stupnice RESA a REXA připojené ke snímači RESOLUTE™
Absolutní snímač RESOLUTE™
Raman products
Zvolte si společnost Renishaw jako svého partnera - pro vysokou kvalitu přístrojů a inovativní technologie, které poskytují nejlepší výsledky Ramanovy spektroskopie
R-CP-20 - Tlačná upínka 1/4-20
Tato tlačná upínka se používá k přenosu tlaku z upínaného obrobku na podpěry nebo do rohu.
R-SA-6-4 - Ø19,1 mm × 15,0 mm nerezová ocel 303 podstavec adaptér se spodním závitem M4 a horním závitem M6
Tato ocelová závitová redukce se používá k upevnění komponent se závitem M6 na upínací desku se závitem M4.
R-SA-6-8 - Ø25,4 mm × 25,0 mm nerezová ocel 303 podstavec adaptér se spodním závitem M8 a horním závitem M6
Tato ocelová závitová redukce se používá k upevnění komponent se závitem M6 na upínací desku se závitem M8.
R-SA-4-6 - Ø9,5 mm × 15,0 mm nerezová ocel 303 redukce podpěry se spodním závitem M6 a horním závitem M4
Tato ocelová závitová redukce se používá k upevnění komponent se závitem M4 na upínací desku se závitem M6.
R-S-502-20 - Ø0,50" × 2,00" podpěra z nerezové oceli 303 se závitem 1/4-20
Tato ocelová podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků.
Raman spectroscopy for materials science
Ramanova spektroskopie je klíčovým nástrojem pro vývoj nových materiálů a lepší pochopení vlastností materiálů stávajících.
Raman spectroscopy for analytical science
Ramanova spektroskopie je citlivá nedestruktivní metoda, ideální pro analyzování jedinečných, choulostivých vzorků.
SPRINT™: Prizmatické aplikace
Systém pro vysokorychlostní měření obráběných dílců
Viceosa aplikace Productivity+™
Se zavedením nové verze snímacího softwaru Productivity+™ pro PC společnosti Renishaw učiní měření na víceosých obráběcích strojích velký skok kupředu.
Pyramida produktivního procesu™ - Příprava výroby
Příprava výroby - The Pyramida produktivního procesu™
Pyramida produktivního procesu™ - Příprava výroby
Příprava výroby - The Pyramida produktivního procesu™
R-SA-8-4 - Ø19,1 mm × 25,0 mm nerezová ocel 303 podstavec závitová redukce se spodním závitem M4 a horním závitem M8
Tato ocelová závitová redukce se používá k upevnění komponent se závitem M8 na upínací desku se závitem M4.
R-SA-8-6 - Ø25,4 mm × 25,0 mm nerezová ocel 303 podpěra závitová redukce se spodním závitem M6 a horním závitem M8
Tato ocelová závitová redukce se používá k upevnění komponent se závitem M8 na upínací desku se závitem M6.
R-SA-20-4 - Ø19,1 mm × 15,0 mm nerezová ocel 303 podstavec adaptér se spodním závitem M4 a horním závitem 1/4-20
Tato ocelová závitová redukce se používá k upevnění komponent se závitem 1/4-20 na upínací desku se závitem M4.
R-SA-20-8 - Ø25,4 mm × 25,0 mm nerezová ocel 303 podstavec adaptér se spodním závitem M8 a horním závitem 1/4-20
Tato ocelová závitová redukce se používá k upevnění komponent se závitem 1/4-20 na upínací desku se závitem M8.
R-SA-20-6 - Ø25,4 mm × 25,0 mm nerezová ocel 303 podstavec adaptér se spodním závitem M6 a horním závitem 1/4-20
Tato ocelová závitová redukce se používá k upevnění komponent se závitem 1/4-20 na upínací desku se závitem M6.
A-9715-0050 - Lineární stupnice RTLC s inkrementální roztečí 20 μm (délka 500 mm, přesnost ±5 μm/m, samolepicí)
A-9715-0050 Lineární stupnice RTLC s inkrementální roztečí 20 μm (délka 500 mm, přesnost ±5 μm/m, samolepicí) A-9715-0050 je pásková inkrementální stupnice snímače RTLC20-S o délce 0,5 m (500 mm).
Pyramida produktivního procesu™ - Aktivní zpětná vazba
Aktivní zpětná vazba - Pyramida produktivního procesu™
Pyramida produktivního procesu™ - Kontrola hotového výrobku
Kontrola hotového výrobku - Pyramida produktivního procesu™
Pyramida produktivního procesu™ - Aktivní zpětná vazba
Aktivní zpětná vazba - Pyramida produktivního procesu™
Pyramida produktivního procesu™ - Kontrola hotového výrobku
Kontrola hotového výrobku - Pyramida produktivního procesu™
R-CWT-1-1-20 - 1,23" měkká pružná drátěná upínka s 0,94" stojkou a závitem 1/4-20
Tato pružná drátěná upínka je ideální pro jemné upnutí malých obrobků.
A-5465-5001 - OSP60 M4, dotek s rubínovou kuličkou Ø2 mm, keramický dřík, délka 80 mm, cert. efektivní účinná délka (EWL) 10,7 mm
Specifické doteky OSP60, které vyhovují individuálním požadavkům aplikace.
A-5465-5002 - OSP60 M4, dotek s rubínovou kuličkou Ø3 mm, keramický dřík, délka 100 mm, cert. efektivní účinná délka (ESWL) 27,0 mm
Specifické doteky OSP60, které vyhovují individuálním požadavkům aplikace.
A-5465-5003 - OSP60 M4, dotek s rubínovou kuličkou Ø4 mm, keramický dřík, délka 100 mm, cert. efektivní účinná délka (ESWL) 42,6 mm
Specifické doteky OSP60, které vyhovují individuálním požadavkům aplikace.
A-5465-8576 - OSP60 M4, dotek s rubínovou kuličkou Ø6 mm, keramický dřík, délka 100 mm, cert. efektivní účinná délka (ESWL) 62,9 mm
Specifické doteky OSP60, které vyhovují individuálním požadavkům aplikace.
A-5465-8577 - OSP60 M4, dotek s rubínovou kuličkou Ø6 mm, keramický dřík, délka 150 mm, cert. efektivní účinná délka (ESWL) 71,5 mm
Specifické doteky OSP60, které vyhovují individuálním požadavkům aplikace.
Uzavřené absolutní snímače FORTiS™
Čím více vznikne během procesu odchylek, tím vyšší je riziko vzniku zmetků.
A-5465-5008 - OSP60 M4 dotek s kuličkou z nitridu křemíku Ø6 mm, keramický dřík, délka 100 mm, cert. efektivní účinná délka (ESWL) 62,9 mm
Specifické doteky OSP60, které vyhovují individuálním požadavkům aplikace.
A-5465-5005 - OSP60 M4 dotek s kuličkou z nitridu křemíku Ø2 mm, keramický dřík, délka 80 mm, cert. efektivní účinná délka (ESWL) 10,7 mm
Specifické doteky OSP60, které vyhovují individuálním požadavkům aplikace.
A-5465-5006 - OSP60 M4 dotek s kuličkou z nitridu křemíku Ø3 mm, keramický dřík, délka 100 mm, cert. efektivní účinná délka (ESWL) 27,0 mm
Specifické doteky OSP60, které vyhovují individuálním požadavkům aplikace.
A-5465-5007 - OSP60 M4 dotek s kuličkou z nitridu křemíku Ø4 mm, keramický dřík, délka 100 mm, cert. efektivní účinná délka (ESWL) 42,6 mm
Specifické doteky OSP60, které vyhovují individuálním požadavkům aplikace.
A-5465-5009 - OSP60 M4 dotek s kuličkou z nitridu křemíku Ø6 mm, keramický dřík, délka 150 mm, cert. efektivní účinná délka (ESWL) 71,5 mm
Specifické doteky OSP60, které vyhovují individuálním požadavkům aplikace.
R-CSPS-1925-6 - Ø19,1 mm × 25,0 mm podpěra s pružným kolíkem a závitem M6
Tato podpěra s pružným kolíkem je určena k upínání obrobků v omezených prostorech, čímž se eliminuje nutnost použití pružných upínek.
R-PV-501010-50-20 - Akrylátová upínací deska s více otvory 1/4-20, 0,47" × 10,00" × 10,00"
Tato akrylátová univerzální upínací deska se závitovými otvory 1/4-20 nabízí maximální flexibilitu pro upínání různorodých tvarů a velikostí, které je nutné upínat současně.
R-PV-501010-50-20R - Akrylátová upínací deska s více otvory 1/4-20, 0,47" × 10,00" × 10,00"
Tato akrylátová univerzální upínací deska se závitovými otvory 1/4-20 nabízí maximální flexibilitu pro upínání různorodých tvarů a velikostí, které je nutné upínat současně.
R-PV-501212-50-20R - Akrylátová upínací deska s více otvory 1/4-20, 0,47" × 12,00" × 12,00"
Tato akrylátová univerzální upínací deska se závitovými otvory 1/4-20 nabízí maximální flexibilitu pro upínání různorodých tvarů a velikostí, které je nutné upínat současně.
R-PVW-501212-50-20R - Akrylátová upínací deska se závitovými otvory 1/4-20, 0,47" × 12" × 12"
Tato akrylátová univerzální upínací deska se závitovými otvory 1/4-20 nabízí maximální flexibilitu pro upínání různorodých tvarů a velikostí, které je nutné upínat současně.
R-CSPS-1925-8 - Ø19,1 mm × 25,0 mm pružný kolík podpěra upínka se závitem M8
Tato podpěra s pružným kolíkem je určena k upínání obrobků v omezených prostorech, čímž se eliminuje nutnost použití pružných upínek.