Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
R-CMV-6 - Minisvěrák 57,2 mm × 31,8 mm × 31,8 mm s nastavitelnými 15,0mm čelistmi a závitem M6
Tento minisvěrák se doporučuje k upínání malých obrobků na souřadnicových měřicích strojích, kontrolním systému Equator™ a na strojích s optickými a vícesenzorovými systémy.
R-CMV-8 - Minisvěrák 57,2 mm × 31,8 mm × 31,8 mm s nastavitelnými 15,0mm čelistmi a závitem M8
Tento minisvěrák se doporučuje k upínání malých obrobků na souřadnicových měřicích strojích, kontrolním systému Equator™ a na strojích s optickými a vícesenzorovými systémy.
Video k instalaci: Jak nainstalovat uzavřený absolutní lineární enkodér FORTiS-S™
Zjistěte, jak nainstalovat (standardní) uzavřený absolutní lineární enkodér FORTiS-S™.
R-CWT-50-50-4 - 49,7mm pružná upínka drátěná s pogumovanou špičkou s 50,0mm stojkou a závitem M4
Tato pružná drátěná upínka je ideální pro jemné upnutí malých obrobků.
R-SP-1325-6 - Ø12,7 mm × 25,0 mm nerezová ocel 303 podpěra s kolíkem se závitem M6
Tato ocelová podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků vůči kolíku.
R-SP-1925-6 - Ø19,1 mm × 25,0 mm nerezová ocel 303 podpěra s kolíkem se závitem M6
Tato ocelová podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků vůči kolíku.
R-SP-1925-8 - Ø19,1 mm × 25,0 mm nerezová ocel 303 podpěra s kolíkem se závitem M8
Tato ocelová podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků vůči kolíku.
R-SP-751-20 - Ø0,75" × 1,00" nerezová ocel 303 podpěra s kolíkem se závitem 1/4-20
Tato ocelová podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků vůči kolíku.
R-CWT-25-25-4 - 31,3mm pružná upínka drátěná s pogumovanou špičkou s 25,0mm stojkou a závitem M4
Tato pružná drátěná upínka je ideální pro jemné upnutí malých obrobků.
R-SP-1325-8 - Ø12,7 mm × 25,0 mm nerezová ocel 303 podpěra s kolíkem se závitem M8
Tato ocelová podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků vůči kolíku.
R-SP-2525-6 - Ø25,4 mm × 25,0 mm nerezová ocel 303 podpěra s kolíkem se závitem M6
Tato ocelová podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků vůči kolíku.
R-SP-2525-8 - Ø25,4 mm × 25,0 mm nerezová ocel 303 podpěra s kolíkem se závitem M8
Tato ocelová podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků vůči kolíku.
R-SP-2550-20 - Ø0,25" × 0,50" nerezová ocel 303 podpěra s kolíkem se závitem 1/4-20
Tato ocelová podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků vůči kolíku.
R-SP-37550-20 - Ø0,375" × 0,50" nerezová ocel 303 podpěra s kolíkam se závitem 1/4-20
Tato ocelová podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků vůči kolíku.
R-SP-501-20 - Ø0,50" × 1,00" nerezová ocel 303 podpěra s kolíkam se závitem 1/4-20
Tato ocelová podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků vůči kolíku.
R-SP-910-6 - Ø9,5 mm × 10,0 mm nerezová ocel 303 podpěra s kolíkem se závitem M6
Tato ocelová podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků vůči kolíku.
Nahraďte ruční měřidla Equatorem s novým softwarem INTUO™
Univerzální kontrolní měřidlo Renishaw Equator™ je nyní k dispozici s novým měřicím softwarem INTUO™.
R-RCS-19-6 - Ø19,1 mm × 20,0 mm nerezová ocel 303 opěrný kužel se závitem M6
Tento ocelový kužel je ideální pro opření nebo polohování obrobků pomocí jediného styčného bodu.
R-CSPS-1210-4 - Podpora s pružným kolíkem Ø12,0 mm × 10,0 mm a závitem M4
Podpěra s pružným kolíkem je určena k upínání obrobků v omezených prostorech, čímž se eliminuje nutnost použití pružných upínek.
R-CWT-2-2-20 - Pružná drátěná upínka 1,96" s 1,76" stojkou a závitem 1/4-20
Tato pružná drátěná upínka je ideální pro jemné upnutí malých obrobků.
R-RPS-20 - Ø0,37" × 0,37" nerezová ocel 303 opěrný kolík se závitem 1/4-20
Tento ocelový opěrný kolík je ideální pro opření nebo polohování obrobků pomocí jediného zaobleného styčného bodu a bez poškození jejich povrchu.
R-SP-610-6 - Ø6,4 mm × 10,0 mm hliníková podpěra s kolíkem se závitem M6
Tato ocelová podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků vůči kolíku.
R-S-37525-20 - Ø0,375" × 0,25" nerezová ocel 303 podpěra se závitem 1/4-20
Tato ocelová podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků.
R-S-2550-20 - Ø0,25" × 0,50" nerezová ocel 303 podpěra se závitem 1/4-20
Tato ocelová podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků.
Optical encoders and LiDAR scanning
Many of the world’s leading LiDAR (Light Detection and Ranging) manufacturers have developed vehicular LiDAR laser scanning systems, with Renishaw’s high-performance optical encoders onboard, to...
R-CWT-50-50-6 - 49,7 mm pružná upínka drátěná s pogumovanou špičkou s 50,0 mm stojkou a závitem M6
Tato pružná drátěná upínka je ideální pro jemné upnutí malých obrobků.
R-CWT-25-25-6 - 31,3 mm pružná upínka drátěná s pogumovanou špičkou s 23,9 mm stojkou a závitem M6
Tato pružná drátěná upínka je ideální pro jemné upnutí malých obrobků.
Video k instalaci: Jak nainstalovat uzavřený absolutní lineární enkodér FORTiS-N™
Zjistěte, jak nainstalovat (úzký) uzavřený absolutní lineární enkodér FORTiS-N™.
R-S-625-6 - Ø6,0 mm × 25,0 mm nerezová ocel 303 podpěra se závitem M6
Tato ocelová podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků.
R-S-610-6 - Ø6,0 mm × 10,0 mm nerezová ocel 303 podpěra se závitem M6
Tato ocelová podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků.
R-S-95-6 - Ø9,5 mm × 5,0 mm nerezová ocel 303 podpěra se závitem M6
Tato ocelová podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků.
SiGNUM™ pro FANUC
Všechny výhody inteligentních snímačů SiGNUM™ společnosti Renishaw… nyní se sériovou komunikací systému FANUC!
R-PCA-135075-10-4 - Úhlově stavitelná deska 25,4 mm × 50,8 mm × 76,2 mm se závitem M4
Tato úhlově stavitelná deska je ideální pro upínání součástí v daném úhlu.
R-PCA-5023-50-20 - 1,00" × 2,00" × 3,00" úhlově stavitelná deska se závitem 1/4-20
Tato úhlově stavitelná deska je ideální pro upínání součástí v daném úhlu.
R-PCA-135075-12-6 - Úhlově stavitelná deska 25,4 mm × 50,8 mm × 76,2 mm se závitem M6
Tato úhlově stavitelná deska je ideální pro upínání součástí v daném úhlu.
R-S-12-20 - Ø1,00" × 2,00" nerezová ocel 303 podpěra se závitem 1/4-20
Tato ocelová podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků.
R-S-14-20 - Ø1,00" × 4,00" nerezová ocel 303 podpěra se závitem 1/4-20
Tato ocelová podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků.
R-S-37550-20 - Ø0,375" × 0,50" nerezová ocel 303 podpěra se závitem 1/4-20
Tato ocelová podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků.
R-S-501-20 - Ø0,50" × 1,00" nerezová ocel 303 podpěra se závitem 1/4-20
Tato ocelová podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků.
R-S-5050-20 - Ø0,50" × 0,50" nerezová ocel 303 podpěra se závitem 1/4-20
Tato ocelová podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků.
R-S-752-20 - Ø0,75" × 2,00" nerezová ocel 303 podpěra se závitem 1/4-20
Tato ocelová podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků.
R-S-754-20 - Ø0,75" × 4,00" nerezová ocel 303 podpěra se závitem 1/4-20
Tato ocelová podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků.
R-S-7575-20 - Ø0,75" × 0,75" nerezová ocel 303 podpěra se závitem 1/4-20
Tato ocelová podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků.
R-S-175-20 - Ø1,00" × 0,75" nerezová ocel 303 podpěra se závitem 1/4-20
Tato ocelová podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků.
R-S-5075-20 - Ø0,50" × 0,75" podpěra nerezová ocel 303 se závitem 1/4-20
Tato ocelová podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků.
R-S-751-20 - Ø0,75" × 1,00" nerezová ocel 303 podpěra se závitem 1/4-20
Tato ocelová podpěra je ideální pro zvednutí a polohování obrobků.
Raman products
Zvolte si společnost Renishaw jako svého partnera - pro vysokou kvalitu přístrojů a inovativní technologie, které poskytují nejlepší výsledky Ramanovy spektroskopie