Filtrera via
Hittade resultat för RoHS hos Renishaw
A-1051-0040 - 自動接頭鍵
手動交換自動接合的Renishaw測頭與延長桿的自動接合鍵。
Mori Seiki 使用 Renishaw 循圓測試儀提供高標準客戶服務
Mori Seiki 使用 Renishaw 循圓測試儀提供高標準客戶服務 非常靈活的檢測工具 現在,Mori Seiki 在出貨前都會使用循圓測試儀對工具機執行例行測試評估,以確保工具機具備高性能,並且會根據循圓測試儀的分析結果快速、高效地對不符合精度要求的工具機進行補償。與 Mori Seiki 的傳統工具機驗證方法相比,循圓測試儀能夠在非常短的時間內完成工具機誤差全面補償。由於運輸和...
加工機校正和最佳化新聞
Renishaw 最新的校正產品新聞、個案報導及技術文章,可讓加工製造產業控制加工機性能並節省大量成本。
Calibration training
Renishaw 業務工程師以其售前與售後服務聞名。 我們知道購買一套鐳射系統是您和您公司的一項重大投資。 如果您有任何問題請儘管提出,我們的一切皆公開透明,而且我們也希望您確定您選擇的是適合貴公司應用的正確解決方案。
位置編碼器新聞
Renishaw 最新的光學尺產品新聞、個案報導及技術文章,可讓設計工程師將眾多編碼器整合至運動控制系統內。
Raman spectroscopy’s potential to identify diseased cartilage in osteoarthritis
A group of researchers and clinicians at University College London, Royal Veterinary College and Charing Cross Hospital , led by Dr Riana Gaifulina, have demonstrated that Raman spectroscopy could...
Quickstep Technologies halves part set up time
The combination of MSP’s NC-Checker and NC-PerfectPart software is delivering significant savings for Quickstep Technologies’ manufacturing processes.
加速創新:金屬積層製造歧管為 Land Rover BAR 提升動力流量
加速創新:金屬積層製造歧管為 Land Rover BAR 提升動力流量 Land Rover BAR 瞭解積層製造的潛力,能夠協助減輕重量,並提升液壓系統效率。簡單來說,這樣可讓船隻設計人員在液壓系統的效能,以及運轉所需的能量之間,達到完美的平衡,進而讓扮演苦力的船員更為省力,同時船隻仍以最佳狀態向前航行。 Renishaw 積層製造團隊,包括產品行銷工程師 David...
P-CN25-0008 - 3 向端子台(HSI 介面)
3 向端子台用於搭配 Renishaw HSI 固線式系統介面使用。
感測器選項
感測器選項 革命性量測 獲獎的 REVO 5 軸量測系統,能提供無可比擬的量測速度、更短的校正時間,以及藉由轉向或固定測頭量測系統,彈性量測不規則的特徵。 REVO 擁有創新技術,能讓 CMM 使用者量測特徵形狀,同時也能增加量測產能,並減少操作人員干預。透過可程式設計的測針和感測器更換,REVO 使用者還能自動化更為複雜的量測工作。 另外,未來將首次能在 CMM...
重工業
重工業 各級精度 營建、農業、鐵路及重工廠部門的製造,需要高品質及可靠的大型零件加工能力。Renishaw 提供各式各樣的解決方案,解決在大型綜合加工機加工大型高價零件的各種挑戰。 確保綜合加工機在各級精度都能精準動作,是大規模製程控制的關鍵所在。機器校正與維護是必備要素,因為軸移動的些許偏差,在大型機器將會變得非常明顯。您可即時追蹤機器動作,利用光學尺及雷射位置編碼器系統維...
Renishaw 藉 RLS 磁性編碼器幫助 Dynisma「登峰造極」
Renishaw 和旗下 RLS 公司為英國 Dynisma 公司的新型動態運動模擬器提供磁性編碼器和技術支援;該新型模擬器專為賽車運動及更多高端應用而設計。
Renishaw 與 RLS 共同推進機器人的發展之路
協作機器人的變革將改變老年人的輔助護理方式,人們與工作環境的互動,甚至外科醫生施行心臟手術的方式。RLS d.o.o. 是 Renishaw 的關聯公司,與德國 TQ-RoboDrive 公司(TQ 集團的關係企業之一)有多年的密切合作關係。
運動平台在真空環境中的應用藉由超高真空(UHV)光學尺提升穩定性
在工業界有不少製程需要在真空環境下進行,許多高精密產品在製造過程中也必需使用不同程度的真空技術,產品最後在大氣環境下使用。典型應用包括顯示面板中薄膜和基板之間的精密貼合製程、半導體製程中的薄膜濺鍍、晶圓檢測等等,任何相關的零組件都必須滿足真空環境的要求。
開發智慧型製造設備,不可或缺的精密回饋系統
踏入智慧型製造的年代,工業界對精密自動化設備的需求達到前所未有的高峰,同時也帶動了運動控制相關零部件的市場需求。 滑軌,軸承,機械平台,驅動器或是控制器等都是一台設備不可或缺的部件。設備開發商在採購時不再單單著重零件的規格,更多的考量它的整合性是否滿足系統的整體設計。建基台灣的直得科技股份有限公司(以下簡稱cpc)的導軌產品在市場上早已得到業界的高度認可,近年大量投放資源在運動控制相關開發項...
Renishaw ??? ???????? ???????
???? Renishaw ?????
P-HO01-0010 - 導管 (GP9)
導管 (GP9) 用於搭配含纜線連接器的 Renishaw TRS2 接觸式刀具設定系統使用。
製程前設定
製程前設定 使用測頭進行自動設定可比手動方式快達 9 倍。 刀具設定可以建立 距離主軸量測線的長度,以確定高度補償並檢查長度是否在指定的公差範圍內 旋轉時的直徑,以確定刀具尺寸偏置 工件設定可以建立 組件識別以選擇正確 NC 程式 基準特徵位置,以建立工件坐標系 (WCS) 坯料/工件尺寸,以確定餘量狀態和粗切削順序 工件的方向(相對於工具機軸),以創建座標旋轉 工具機設定可以建立 ...
測頭介面
測頭介面 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固 服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。 Renishaw 的介面系列能讓您輕鬆將測頭連接至機台控制器。
RLU-輕巧型雷射裝置,配備光纖傳輸系統
RLU-輕巧型雷射裝置,配備光纖傳輸系統 配置 RLE 系統 為了作為位移干涉儀使用,Renishaw 雷射裝置必須搭配使用適合應用的檢測頭。定義您的 RLE 系統時,應考量下列選項: 雷射光源(RLU10 或 RLU20) 光纖長度 3 m 或 6 m(僅 RLE10) 校正證書(另外加購) 平面鏡或反射鏡標靶光學鏡組 各軸的 RLD 檢測頭類型...
CARTO 套裝軟體
CARTO 套裝軟體 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 讓運動系統發揮最高效能的智慧軟體。 支援的校正產品 深入瞭解我們一系列的校正產品,以改善機器效能、延長機器正常運作時間和排定預防性維護。 Renishaw 定期更新 CARTO 軟體並新增功能。 CARTO 可快速上手且易於使用 - 現在就開始使用。...
Renishaw 機台校正方案幫助 BOST 將工具機設定時間減半並提高旋轉軸精度
來自西班牙的 BOST Machine Tools Company(BOST)成立於 1972 年,是一家成熟的重型、超重型車床,及 重型銑床製造商,其原名為 Talleres Bost,最初從事車床改裝服務。自 1987 年起,BOST 便開始為客戶新購的車床、鑽床、銑床、鏜床等常用工具機台提供綜合設計、製造和安裝服務。
藉由投資 5 軸三次元量床 (CMM) 和靈活的比對量測等技術,Apex 提高了量測和反應能力
受到宏觀經濟的劇烈變化所及,CMM 專家 Apex Metrology Ltd. (Apex) 對其服務和產品進行了一次戰略審查。客戶需求正迅速變化,而且越來越難以預測。零件的複雜性不斷提高,交貨週期不斷縮短,生產量也愈加不固定。透過採用 Renishaw 的 REVO® 5 軸 CMM 和 Equator™ 檢具系統,Apex 提高了自身的反應能力和前瞻性,以應對未來數年的要求。
三次元量床測頭、軟體和改裝新聞
Renishaw 最新的 CMM(三次元量床)產品新聞、個案報導及技術文章,可讓加工製造產業提升檢測產能並節省大量成本
Raman spectroscopy
精密設計的拉曼光譜儀可快速精確地進行化學分析。拉曼光譜用於進行固體、液體及氣體的化學分析,為辨識及驗證物質的重要工具。Renishaw 設計及製造精密的拉曼光譜系統,提供快速精準的資料以滿足專業需求。世界各地的科學家都使用及信賴本公司的研究級拉曼儀器。
「Equator 能省去等待時間,還能測量高難度的功能且價格十分優惠」
「Equator 能省去等待時間,還能測量高難度的功能且價格十分優惠」 18 April 2011 Eponsa, a manufacturer of automotive components located near Barcelona, Spain, has purchased a versatile and innovative shop-floor comparative...
A-9715-0100 - RTLC 增量式 20 μm 間距線性光學尺 (長度 1000 mm,±5 μm/m 精度,自黏式安裝)
A-9715-0100 RTLC 增量式 20 μm 間距線性光學尺 (長度 1000 mm,±5 μm/m 精度,自黏式安裝) A-9715-0100 為一長度 1 m (1000 mm) 的 RTLC20-S 增量式編碼器帶光學尺。
ATOM™ 光學尺協助 JUSTEK 實現客製化運動控制解決方案,進而提升利潤
JUSTEK 研發的多款特製核心直驅電機深受面板和半導體/電子業製造設備 OEM 廠商的歡迎,這些電機均採用 Renishaw 高性能光學尺,其中 ATOM 系列光學尺在直驅電機的應用更讓 JUSTEK 留下深刻印象。
R-QLPC-13300300-12-6 - M6 QuickLoad™ 底板,12.7 mm × 300.0 mm × 300.0 mm
此 CMM 精密接地鋁製 QuickLoad™ 底板具有多個間隔 12.
R-QLPC-13150150-12-6 - M6 QuickLoad™ 底板,12.7 mm × 150 mm × 150 mm
此 CMM 精密接地鋁製 QuickLoad™ 底板具有多個間隔 12.
R-QLPC-13450450-12-6 - M6 QuickLoad™ 底板,12.7 mm × 450.0 mm × 450.0 mm
此 CMM 精密接地鋁製 QuickLoad™ 底板具有多個間隔 12.
Renishaw 絕對式光學尺搭配 BiSS® C 序列介面 - 相容產品
Renishaw 絕對式光學尺搭配 BiSS® C 序列介面 - 相容產品 D.
Renishaw 量測技術如何協助汽車業打造新型電動汽車
Renishaw 量測技術如何協助汽車業打造新型電動汽車 欲獲取更多有關 Renishaw 及其產品的圖片、影片、公司簡介或資訊,請造訪我們的媒體中心 。 2024 年 7 月 汽車業的電動汽車轉型浪潮席捲全球。從柴油和汽油引擎轉變為電力驅動的消息不絕於耳,儘管目前在廣泛採用上還存在一些障礙,但到 2035 年要實現全面轉型的倒數也越來越近了。Renishaw...
Environmental cells
Environmental cells 溫度控制樣品池 您可選擇: 熱樣品池(環境溫度至 1500 °C) 冷熱樣品池(-196 °C 至 600 °C) 液態氮樣品池(77 K 至 500 K) 液態氦樣品池(2.
交換架和配件
交換架和配件 Renishaw 的配件系列能提供額外的工具,以提升基本系統的功能。 交換架 關於測針和測頭更換 在一般製造工廠中,必須量測多種特徵和工件,為此,使用者更需要有靈活的量測解決方案。單一感測器和測針配置在多數情況下是不夠的。 更換感測器和更換測針,您該選擇哪一種? 測針更換 除非您只量測一個工件,否則您需要變更測針配置以適應不同的量測工作,例如,較深輪廓需要使用長或複雜的...
校正應用要點
校正應用要點 瀏覽 Renishaw 雷射量測及循圓測試儀產品的一系列應用要點。 服務和支援 Renishaw 為客戶服務與支援所投入的努力,贏得了備受肯定的聲譽。如果您需要技術諮詢,可以在技術支援資料庫 輕鬆取得各種指南及下載,此外也可以聯繫我們的全球支援團隊 。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 XL-80 應用要點 XR20...
Payment on account
Purchase a range of Renishaw products 24/7 to your existing Renishaw credit account.
Green energy giant grinds with micron precision
The massive KMT Lidköping VTG4000 grind-turn machine enables high precision wind turbine bearing production on a very large scale, with Renishaw encoders critical to accurate and rapid operation
P-CA79-0021 - 7 向插座端子
7 向插座端子用於搭配 Renishaw OMM-2 光學接收器和 OMM-2C 光學加工機模組使用。
Renishaw XK10 校準雷射儀在精密機床上的應用
Hurco 精密工具機多年來為客戶提供獨特的、革命性的軟體和數控系統,通過減少設置時間以及多工並行處理來幫助我們的用戶實現企業生產效率的最大化。位於台灣的生產基地多年來採用多款 Renishaw 測量設備, 包括最新購入的 XK10 雷射校準儀以確保機台在組裝中的精度.
A-5475-0402 - 刀具長度設定系統 (LTS) 接觸墊
碳化鎢接觸墊用於 Renishaw LTS 接觸式刀具長度設定系統。Ø26 mm (1.02 吋).
“With fit-for-purpose CMM fixturing we save 50% of the inspection time”
“With fit-for-purpose CMM fixturing we save 50% of the inspection time” 下載 Hartrol Plus 控制器搭配 Renishaw Set and Inspect 及 Reporter,體現「人機介面」智能化 ??? 4.
鏡面與光學鏡組
Renishaw 會依據要求提供剖面 25 mm x 25 mm、光學孔徑長達 300 mm 的平面鏡標靶光學鏡組。鏡面固定架適用於剖面 25 mm x 25 mm、總長度 350 mm 的鏡面。RVI20 是一套用於平面鏡的真空相容干涉儀組。
開發智慧型製造設備,不可或缺的精密回饋系統
踏入智慧型製造的年代,工業界對精密自動化設備的需求達到前所未有的高峰,同時也帶動了運動控制相關零部件的市場需求。 滑軌,軸承,機械平台,驅動器或是控制器等都是一台設備不可或缺的部件。設備開發商在採購時不再單單著重零件的規格,更多的考量它的整合性是否滿足系統的整體設計。建基台灣的直得科技股份有限公司(以下簡稱cpc)的導軌產品在市場上早已得到業界的高度認可,近年大量投放資源在運動控制相關開發項...
關於 Navex EthicsPoint 服務的常見問題
請注意,此常見問題與解答並不屬於 Renishaw Speak Up 政策的一部分,僅作為使用 Navex EthicsPoint 服務的補充指南。
Tremec Mexico 採用 Equator™ 檢具後,加工現場量測 Daimler 零件的時間縮短了 85%。
位於墨西哥城附近的 Tremec Queretaro 工廠負責為 Daimler、Volvo、GM、John Deere 和 CNH 製造變速器系統。 由於零件的製程控制耗時過久,Tremec 決定要對大幅改善其製造流程。 Tremec 決定在全新的Daimler 輪齒專案中採用Renishaw Equator 檢具,以不同的方式來進行研磨與符合環保標準的齒輪車削作業。 這些設備每天可...
A-5492-3010 - OSI-D 介面(單測頭模式)
Renishaw OSI-D 光學介面(單測頭模式)配有 DIN 導軌安裝、接線端子板及產品支援卡。
R-PAACU - 通用轉接板
我們的通用轉接板 R-PAACU 可將任何鉸接 CMM 臂安裝至任何 Renishaw 夾具底板或量測工作台底板。
A-5191-0019 - 窗型替換套件
與 Renishaw OMM-2 接收器及 OMI-2/OMI-2T 組合式介面和接收器裝置搭配使用的窗型替換套件。
A-5492-3000 - OSI-D 介面(多測頭模式)
Renishaw OSI-D 光學介面(多測頭模式)配有 DIN 導軌安裝、接線端子板及產品支援卡。