Filtrera via
Hittade resultat för RoHS hos Renishaw
Renishaw 封閉式光學尺在新型增減材複合工具機上大顯神通
Effective CNC Ltd 位於英國克魯鎮(Crewe),專門從事工具機改裝業務。幾年前,公司創始董事 Gary Pearson 先生想開發這樣一種工具機:在同一台工具機上通過一次製程執行積層製造(AM)和傳統減材製造。 積層製造是一種多功能製造技術,可以「近終成形」生產各種複雜的功能形狀。它為零件組合和優化開闢了令人振奮的全新設計方向,而且有助於降低工裝和材料成本。
Equator™ 精準量測渦卷誤差 Renishaw 助力空調廠家生產靜音空調
渦卷製造的自動化整體方案
熱效應對 CNC 工具機滾珠螺桿精度的影響
本應用要點探討滾珠螺桿內部積聚的熱能對 CNC 工具機精度造成的影響。它利用測試資料說明,雖然以半閉伺服迴路(使用旋轉光學尺及滾珠螺桿)進行線性軸控制能夠達到高精度,但滾珠螺桿的熱膨脹可能造成重大誤差。
Renishaw 協助精密加工廠提升超過 80% 的鋁製熔模鑄件加工效率
數年前,由於油礦產業的不景氣,位於猶他州奧格登市的 LeanWerks 公司不得不向其他產業拓展業務;包括航太和高速自動化產業,以建立更平衡的客戶群和更穩定的工作流程。這家代工廠現已獲得 AS9100C 航太標準認證,同時也開始對其現有的部分加工設備進行改裝,以更佳地滿足新接觸產業的加工要求。
LeanWerks - Renishaw 協助精密加工廠提升超過 80% 的鋁製熔模鑄件加工效率
數年前,由於油礦產業的不景氣,位於猶他州奧格登市的 LeanWerks 公司不得不向其他產業拓展業務;包括航太和高速自動化產業,以建立更平衡的客戶群和更穩定的工作流程。這家代工廠現已獲得 AS9100C 航太標準認證,同時也開始對其現有的部分加工設備進行改裝,以更佳地滿足新接觸產業的加工要求。
Renishaw 呈獻 Primo™ System – 突破舊有商業模式, 為全球引進精密製造科技
合理成本的「隨用隨付」工具機測頭系統讓各規模的製造商邁向高端製造科技。
機器人性能及校正追蹤軟體
機器人性能及校正追蹤軟體 RCS Software Suite Accompanying Text RCSSS Benefit: Path Performance RCSSS Benefit: Backlash RCS SS PC Spec heading Min PC spec Download RCS Software Suite Monitor key metrics RCS SS...
inVia™ InSpect confocal Raman microscope
inVia™ InSpect confocal Raman microscope Empty Modelling™ Empty Modelling 軟體使用多變量分析技術,將複雜資料分解為各種組成物。這款軟體搭配資料庫搜尋功能,就能在含有不明物質的樣品分析資料。 特性 inVia InSpect 拉曼顯微鏡可提供以下功能: 高度明確識別 -...
干涉儀系統的運作方式?
干涉儀系統的運作方式? HS20 系統 Renishaw HS20 雷射頭結合外部線性光學鏡組套件,構成非接觸式雷射干涉編碼器系統,用於長軸、高精度、線性位置回饋應用。 HS20 雷射頭可整合至任何運動控制系統的位置控制迴路,並可設定為接受數位或類比正交格式的編碼器訊號。雷射頭可安裝於 OEM 和升級改裝應用,直接更換線性編碼器系統。 熱膨脹: 材料溫度 HS20 如...
ATOM DX™ 增量式光學尺系統搭配 RKLF 線性和部分弧線光學尺
ATOM DX™ 增量式光學尺系統搭配 RKLF 線性和部分弧線光學尺 適合空間受限應用的微型光學尺 ATOM DX 的最小尺寸為 20.
Renishaw 機台校正方案幫助 BOST 將工具機設定時間減半並提高旋轉軸精度
來自西班牙的 BOST Machine Tools Company(BOST)成立於 1972 年,是一家成熟的重型、超重型車床,及重型銑床製造商,其原名為 Talleres Bost,最初從事車床改裝服務。自 1987 年起,BOST 便開始為客戶新購的車床、鑽床、銑床、鏜床等常用工具機台提供綜合設計、製造和安裝服務。
Renishaw 機台校正方案幫助 BOST 將工具機設定時間減半並提高旋轉軸精度
來自西班牙的 BOST Machine Tools Company(BOST)成立於 1972 年,是一家成熟的重型、超重型車床,及重型銑床製造商,其原名為 Talleres Bost,最初從事車床改裝服務。自 1987 年起,BOST 便開始為客戶新購的車床、鑽床、銑床、鏜床等常用工具機台提供綜合設計、製造和安裝服務。
RESOLUTE™ 光學絕對式光學尺系列
RESOLUTE™ 光學絕對式光學尺系列 請觀看 RESOLUTE 絕對式光學尺簡介 序列介面 RESOLUTE 光學尺提供具備各種序列介面的線性,旋轉及部分弧線光學尺: BiSS® C(單向)搭配相容控制器 BiSS Safety(單向) FANUC(α 及 αi) Mitsubishi(J4 和 J5 系列伺服驅動器,以及適用於工具機應用的...
RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 REXA30 旋轉(角度)環
RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 REXA30 旋轉(角度)環 外部介面選項 Siemens DRIVE-CLiQ 外部介面 Siemens DRIVE-CLiQ 序列介面必備 此介面亦提供適用於高精度旋轉系統的雙頭輸入 顯示通訊警報 重複讀頭 LED 其他可用的序列介面不需要外部介面。 序列介面 說明 BiSS Safety Renishaw...
TONiC™ 光學增量式光學尺系列
TONiC™ 光學增量式光學尺系列 選配的進階診斷工具 ADTpro-100 TONiC 光學增量式光學尺適用於高度動態的精密運動系統,可為各種要求嚴苛的產業領域帶來更高的精度、速度及可靠性。請探索本系列產品如何提供優異的量測功能,成為必須嚴密控制移動的應用理想選擇。 ADTpro-100...
RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 RELA30 線性光學尺
RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 RELA30 線性光學尺 外部介面選項 Siemens DRIVE-CLiQ 外部介面 Siemens DRIVE-CLiQ 序列介面必備 此介面亦提供適用於高精度旋轉系統的雙頭輸入 顯示通訊警報 重複讀頭 LED 其他可用的序列介面不需要外部介面。 功能安全認證 RESOLUTE FS...
刀具設定系統和破損刀具檢測器
刀具設定系統和破損刀具檢測器 破損刀具檢測器可識別工具機內部的刀具是否破損或完整。機上刀具設定系統也可自動檢測破損刀具,不過除此之外也能量測刀具幾何形狀,並更新 CNC 的刀具補正值。自動化機上刀具設定系統及破損刀具檢測器可尋找及修正刀具誤差,藉此提升工件品質、降低廢品成本,並提升加工製程信心。...
RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 RESA30 旋轉(角度)環
RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 RESA30 旋轉(角度)環 什麼是 RESOLUTE FS 光學尺? RESOLUTE FS(功能安全)系列是真正絕對式精細刻距光學尺系統,該系統能夠抵擋汙物,其規格令人印象深刻,為位置回饋領域帶來新的突破。RESOLUTE 是世界上第一個能在高達 100 m/s 的速度下,實現 1 nm...
RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 RSLA30 線性光學尺
RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 RSLA30 線性光學尺 功能安全認證 RESOLUTE FS 系列是一套真正絕對式開放光學尺系統,並符合下列功能安全標準認證: ISO 13849 類別 3 PLdIEC 61508 SIL2IEC 61800-5-2 SIL2 特定機械安全功能,如安全限速 (SLS)...
QUANTiC™ 增量式光學尺系統搭配 RKLC40-S 線性和部分弧線光學尺
QUANTiC™ 增量式光學尺系統搭配 RKLC40-S 線性和部分弧線光學尺 優點 寬度 6 mm 的精細光學尺適合應用於空間有限的情況 適用於部分弧線測量 基材固定式光學尺可提升量測效能 安裝簡便 無需單獨的介面 進階診斷工具 何謂 QUANTiC? QUANTiC 光學尺系列為 Renishaw...
RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 RTLA30 線性光學尺
RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 RTLA30 線性光學尺 功能安全認證 RESOLUTE FS 系列是一套真正絕對式開放光學尺系統,並符合下列功能安全標準認證: ISO 13849 類別 3 PLdIEC 61508 SIL2IEC 61800-5-2 SIL2 特定機械安全功能,如安全限速 (SLS)...
Renishaw 自動化量測技術:催生出生產高品質高性能精密刀桿所必備的神兵利器
性能出色的CNC 工具機配合高品質的切削刀具,才能正確提高金 屬加工的生產效益。刀桿看似為小小的一件工具,作為工具機主軸 與刀具之間的關鍵組件,卻是實現高效能高品質生產中不可或缺的 一員-選用高品質的刀桿在切削中會達到事半功倍、得心應手的效 果。
要成功加工純機械切削零件,需要具備哪些條件?
要成功加工純機械切削零件,需要具備哪些條件? 競爭文化 R& D Manco 擁有兩家毗鄰的工廠,總面積達3萬平方英尺,員工人數超過70人。這個不常見的名稱最初來自 Manco 和 R& D Specialty 兩家工廠的合併。這兩家工廠很早以前就已經合併了,但這個名稱卻保留至今,其中部分原因可能是仍有許多員工曾親歷了當時的過程。...
EVOLUTE™ 絕對式光學尺系統搭配 RTLA50 線性光學尺
探索真正絕對式 EVOLUTE™ 光學尺:採用 RESOLUTE™ 光學尺系列的業界領先技術,提供充裕的安裝公差、更優異的抗汙能力和多功能量測效能。一啟動就會立即取得位置,無需任何運動,適合用於各種運動控制的應用。
inVia™ confocal Raman microscope
inVia™ confocal Raman microscope 取樣靈活性 inVia 支援研究級直立式、倒立式及開放式框架顯微鏡,此外也支援使用光纖測頭進行長距離的遠端分析。inVia 相容於各種接物鏡和環境樣品池,協助您在各種環境條件下分析樣品。 應用 調查製藥...
線上研討會
線上研討會 英文 範疇 主題 簡介 詳細資訊 瞭解更多 生產力 3 ways to improve manufacturing productivity and adapt to new challenges in your factory Manufacturing has to adapt to new ways of working.
Registration for Raman training, UK
Register for Renishaw’s Raman Revealed training workshops
Raman Revealed training USA overview
An overview of Renishaw’s Raman Revealed training workshops
Additive manufacturing video gallery
Learn more about AM through our collection of engaging videos. Discover its true potential through a series of customer case studies. Explore Renishaw's innovative AM systems and solutions.