Filtrera via
Hittade resultat för RoHS hos Renishaw
A-6967-6100 - RCS PK1 — 適用於工業機器人的固線式工件設定系統
RCS PK1 是一款固線式零件定位測頭,專為工業機器人設計。此測頭能精確校準工件框架以設置機器人單元,並實現單元自動化復原。此工件設定系統內建測頭介面,透過 1 公尺長電纜連接至您的機器人系統。備註:本套件不包含測頭測針。RCS PK1 相容於 Renishaw M4 測針系列。
專為量測設計的增量式光學尺:隆重推出 ATOM DX™
ATOM DX™ 光學尺以 Renishaw 的 ATOM™ 微型光學尺系列為基礎,ATOM 最初於 2014 年推出,並採用最初為 VIONiC™ 和 QUANTiC™ 數位光學尺系列開發的進階細分技術。 ATOM DX 光學尺體積小巧、直接從讀頭輸出數位正交訊號和 Renishaw 獲得市場肯定的光學濾波鏡組,是運動系統的堅實基石。
DIXI medical
Renishaw are an approved distributor of DIXI medical products in certain countries.
Raman news
Renishaw 拉曼光譜部門的最新消息
Taking the pain out of sunburn - confocal Raman imaging of emulsions
Studying a sample of suncream using the Renishaw inVia confocal Raman microscope
Speak Up
Speak Up Renishaw 的舉報服務 誰可以使用 Speak Up? Renishaw 集團的所有員工及前員工都可以使用這項服務,包括全職員工、兼職員工、約聘員工、臨時僱員和實習生。外界利益相關者,包括供應商、分銷商、代理商、經銷商和合作夥伴也可以使用此服務。 何時該用 Speak Up? 若您看到或聽聞一些行為,覺得可能違反 Renishaw 行為準則...
校準產品與軟體的簡介影片
重點說明 Renishaw 校準產品與相關軟體重要功能的簡介影片。
TONiC™ 增量式編碼器系統搭配 REXM20 旋轉(角度)環
TONiC™ 增量式編碼器系統搭配 REXM20 旋轉(角度)環 何謂 TONiC? TONiC™ 系列為輕巧型非接觸增量式光學尺系統,如與 Ti 介面結合,在線性和旋轉應用中均可達到 10 m/s 的速度和低至 1 nm 的解析度。讀頭中的進階過濾光學鏡組讓 TONiC 有非常低的抖動,可達成優異的位置穩定性與更平順的速度控制。因此,TONiC...
TONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RELM20 線性光學尺
TONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RELM20 線性光學尺 彈性配置 TONiC 系列提供各種能夠設定的外部介面以滿足應用的速度和解析度需求。藉由外部介面的後期整合與配置,多功能 TONiC 讀頭為終端使用者提供許多自訂選項。 TONiC 介面選項能進行數位、類比輸出或數位及類比訊號的雙輸出。TD(雙解析度)介面提供可選擇的雙解析度輸出,也提供於寬幅列印應用的 DPI...
TONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺
TONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺 介面選項 技術規格 量測標準 RSLM20:高精度不鏽鋼光學尺 亦提供具備端點參考原點的 RSLE20,以及具備可選擇參考原點的 RSLC20 讀頭尺寸 (LxWxH) 35 mm x 13.
TONiC™ 增量式光學尺系統具備 RTLC20 線性光學尺
TONiC™ 增量式光學尺系統具備 RTLC20 線性光學尺 TD(雙解析度)介面 可選擇雙解析度正交輸出。 介面選項適合需要高速運動的應用,結合更精密精度的運動。 為什麼選擇這種光學尺系統? 量測標準 FASTRACK RTLC20:不鏽鋼光學捲尺與攜帶系統 RTLC20-S: 不鏽鋼光學捲尺與自黏背膠帶,可直接安裝在基材上,無須使用 FASTRACK 導軌 ...
TONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環
TONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環 抗汙能力 TONiC 具有優異的抗汙能力,能有效防止刮傷與油汙指紋,速度高達 10m/s。因此,TONiC 適用於更具挑戰性的應用。此外,非接觸式 RESM 操作時不會發生磨擦或磨損問題,確保優異的可靠度。 DOP(雙輸出)介面 提供同步數位正交及 1 Vpp 訊號。...
ATOM™ 光學尺在高端自動光學檢測設備上的應用
AOI 設備(自動光學檢測設備)在過去十多年被廣泛應用,以 PCB 電路板產業為例,現今電子產品設計精巧但功能強大,高密度電路板線路之間僅有數微米的距離。創立於台灣的 JET -捷智科技股份有限公司,多年來為業界提供先進自動光學檢測方案,他們最新開發用於 SMT (表面貼片技術) 生產線的 AOI 檢測設備採用 Renishaw ATOM 系列超微型光學尺,確保系統表現的穩定性。
CMM 改裝將量測時間縮短 55%
Precision Machine & Auto Components (PMAC) 的三軸三次元量床 (CMM) 在一場水災中嚴重損壞,必須立即尋找替代解決方案。Renishaw REVO® 五軸量測系統不僅把因水災損壞的 CMM 恢復運作,而且將量測時間縮短了 55%。
QC20-W 循圓測試儀系統為二手工具機交易「保駕護航」
所有二手工具機買家都希望鑒定機台能否滿足製程精度要求。對於許多買家來說,僅由具備認證的查驗員進行購買前的檢查和全面靜態精度量測是遠遠不夠的,還需要進行更為嚴格的動態精度量測。工具機銷售商 U-MACHINE 採用 Renishaw QC20-W 循圓測試儀系統滿足客戶的進一步分析要求。
人才招募
人才招募 我們的人員與產品能為我們生活的世界帶來革新。 從製造噴射引擎和風機,到牙醫業及腦部手術,我們一一克服了艱難的工程設計與科學問題。 與眾不同 我們的人員與產品能為我們生活的世界帶來革新。從製造噴射引擎和風機,到牙醫業及腦部手術,我們一一克服了艱難的工程設計與科學問題。在 Renishaw 工作您將能在鼓勵創新和個人成就的全球企業中創造改變。展開您在 Renishaw...
Renishaw Central 架構圖
Renishaw Central 架構圖
為荒原路華BAR (Land Rover BAR) 技術創新小組提供專業金屬3D打印技術
在 Formnext展會上,Renishaw 的Chris Sutsliffe 博士及 Marc Saunders 總監詳細介紹如何利用Renishaw的專業製造技術來生產用於 荒原路華BAR (Land Rover BAR) 美洲杯隊伍賽艇的高品質零件以及生產工具鏈的重要性 - 由金屬3D列印零件,以至製程中量測及在三次元量床上作幾何形狀和表面光潔度的最後檢測。
藉由投資 5 軸三次元量床 (CMM) 和靈活的比對量測等技術,Apex 提高了量測和反應能力
受到宏觀經濟的劇烈變化所及,CMM 專家 Apex Metrology Ltd. (Apex) 對其服務和產品進行了一次戰略審查。客戶需求正迅速變化,而且越來越難以預測。零件的複雜性不斷提高,交貨週期不斷縮短,生產量也愈加不固定。透過採用 Renishaw 的 REVO® 5 軸 CMM 和 Equator™ 檢具系統,Apex 提高了自身的反應能力和前瞻性,以應對未來數年的要求。
CAD 相容性
CAD 相容性 支援的格式 原始檔案 - CATIA® v4、CATIA v5、Pro/E®、Siemens® NX™(前身為 Unigraphics®)、Solidworks®、Parasolid®、ACIS®、HOOPS®。 交換通訊協定 - IGES、STEP、VDA-FS。 CAD 特色 快速載入 CAD 資料使用 HOOPS® 串流技術(亦用於 CATIA®...
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環 彈性配置 TONiC 系列提供各種能夠設定的外部介面以滿足應用的速度和解析度需求。藉由外部介面的後期整合與配置,多功能 TONiC 讀頭為終端使用者提供許多自訂選項。 TONiC...
VIONiC™ 光學增量式光學尺系列
VIONiC™ 光學增量式光學尺系列 您需要量測哪種形式的運動? ADTpro-100 : 手持獨立式光學尺診斷工具,無需使用電腦或其他設備。 配備內建彩色觸控螢幕。 簡易直覺的操作方式搭配隨插即用功能,有助於系統設定及校正。 可透過介面連接選購的 ADT View 電腦軟體,用於儲存光學尺資料,作為系統設定和效能記錄。ADT...
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RELM20 線性光學尺
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RELM20 線性光學尺 介面選項 彈性配置 TONiC 系列提供各種能夠設定的外部介面以滿足應用的速度和解析度需求。藉由外部介面的後期整合與配置,多功能 TONiC 讀頭為終端使用者提供許多自訂選項。 TONiC...
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺 TD(雙解析度)介面 可選擇雙解析度正交輸出。 介面選項適合需要高速運動的應用,結合更精密精度的運動。 量測標準 RSLM20:高精度不鏽鋼光學尺 亦提供具備端點參考原點的 RSLE20,以及具備可選擇參考原點的 RSLC20 讀頭尺寸 (LxWxH) 35 mm x 13.
TONiC™ FS 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環
TONiC™ FS 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環 什麼是 TONiC FS 光學尺? TONiC FS 系列是 Renishaw 的超輕巧型非接觸式光學尺系統,如與 DOP 介面結合,在線性和旋轉應用中,均可達到 10 m/s 的速度和低至 1 nm 的解析度。TONiC FS 系統安裝快速簡便,提供寬鬆的安裝公差,按下按鈕即可進行校準。TONiC...
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RTLC20 線性光學尺
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RTLC20 線性光學尺 TD(雙解析度)介面 可選擇雙解析度正交輸出。 介面選項適合需要高速運動的應用,結合更精密精度的運動。 易拆型光學尺 RTLC20/FASTRACK 適合用於機器須拆卸運送,或須經常安裝/拆卸光學尺以利運送等場合。即使維修空間狹窄,也可從導軌拉出光學尺迅速更換,減少機器的停機時間。 超高真空...
最新消息
最新消息 Explore:匯出至 CSV 您可將單一或多個資料集匯出為逗點分隔值檔案 (CSV),以便立即存取資料。這樣可讓您享有最高彈性,擴展資料使用選項範圍。 Capture 主要特色 Capture:加強真直度量測 可在使用 XM-60 或 XM-600...
TONiC™ FS 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺
TONiC™ FS 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺 什麼是 TONiC FS 光學尺? TONiC FS 系列是 Renishaw 的超輕巧型非接觸式光學尺系統,如與 DOP 介面結合,在線性和旋轉應用中,均可達到 10 m/s 的速度和低至 1 nm 的解析度。TONiC FS 系統安裝快速簡便,提供寬鬆的安裝公差,按下按鈕即可進行校準。TONiC FS...
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 REXM20(角度)旋轉環
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 REXM20(角度)旋轉環 技術規格 優異的量測功能 TONiC 光學尺配備 Renishaw 獲市場肯定的過濾光學鏡組與進階訊號處理功能。自動增益控制 (AGC) 及自動偏置控制 (AOC) 技術降低讀頭內的類比訊號雜訊與數位抖動。 TONiC 光學尺提供絕佳的 < ±0.
TONiC™ FS 增量式光學尺系統搭配 RELM20 線性光學尺
TONiC™ FS 增量式光學尺系統搭配 RELM20 線性光學尺 優異的量測功能 TONiC 光學尺配備 Renishaw 獲市場肯定的過濾光學鏡組與進階訊號處理功能。自動增益控制 (AGC) 及自動偏置控制 (AOC) 技術降低讀頭內的類比訊號雜訊與數位抖動。 TONiC 光學尺提供絕佳的 < ±0.
TONiC™ FS 增量式光學尺系統搭配 RTLC20 線性光學尺
TONiC™ FS 增量式光學尺系統搭配 RTLC20 線性光學尺 優異的量測功能 TONiC 光學尺配備 Renishaw 獲市場肯定的過濾光學鏡組與進階訊號處理功能。自動增益控制 (AGC) 及自動偏置控制 (AOC) 技術降低讀頭內的類比訊號雜訊與數位抖動。 TONiC 光學尺提供絕佳的 < ±0.
建立於標準之上
建立於標準之上 完整、精準的 DMIS 相容性 MODUS 能同時以量測程式的文字和摘要檢視圖,提供原生 DMIS 的完整支援。能以最少的重新接線快速轉換現有的程式,讓 MODUS 使用者能以最少的延遲,充分運用其產能的優點。 具備上下文感知能力的編輯器,能提供先進的程式設計功能,包括: 變數宣告、整數、實數、倍精度實數、字串、布林和陣列 巨集 以 CALL 進行模組化程式設計...
Optical encoders and LiDAR scanning
Optical encoders and LiDAR scanning 顯微技術 車用光達掃描器會安裝在車頂,因此體積和重量都是重要的考量因素。光達製造商目前正在開發高精度且輕盈小巧的雷射掃描器。想要設計更輕盈小巧的光達系統,掃描器內部的所有組件都必須符合這個小體積、低質量的條件標準。 Renishaw ATOM 增量式旋轉編碼器具有微型讀頭與小直徑的 RCDM...
迅速回應的服務和支援
迅速回應的服務和支援 Renishaw 服務並不會在產品安裝完成後就結束。 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固 服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。 由 Renishaw 及其認證改裝商提供 快速的服務和支援 Renishaw 深知 CMM...
「Equator 能省去等待時間,還能測量高難度的功能且價格十分優惠」
「Equator 能省去等待時間,還能測量高難度的功能且價格十分優惠」 便於加工現場使用 Equator 系統包含使用簡單的圖形軟體 MODUS™ Organiser,其設計能讓現場操作人員在經過幾分鐘的訓練之後,即可開始操作。該軟體對 Equator 的操作極為重要,「MODUS Organiser 是在現場內執行 Equator...
線性光學尺
線性光學尺 絕對式線性光學尺系統:讀頭及光學尺 各種讀頭及光學尺組合的最大光學尺長度 如下所示: RTL 鋼帶光學尺 多用途 堅固耐用 RTL FASTRACK™ 鋼帶光學尺 軌道安裝式 功能豐富,堅固耐用 RCL 玻璃光學尺 長度短且穩定 低膨脹係數 REL ZeroMet 光學尺 低膨脹係數 高精度 RSL 鋼製光學尺 厚實穩定 高精度 RKL...
VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RELM20 線性光學尺
VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RELM20 線性光學尺 輕鬆查錯和維護 進階診斷工具 ADTi-100 與 ADT View 軟體可提供全方位即時光學尺資料回饋,以執行更具挑戰性的安裝與現場診斷作業。尤其有助於光學尺隱藏於機器中的應用,其能夠以最短的停機時間進行即時診斷。直觀的軟體介面具有以下功能: 遠程校正 在整個軸上達到訊號優化 讀頭刻線距離指示...
汽車工程
汽車工程 效率 我們透過耐用的製造控制器 降低成本。這樣可以確保零件首次就正確製作,並在不減緩輸出速度的情形下減少廢品數量。這能減少各組件的材料成本及循環時間。 積層製造 金屬 3D 列印 利用各式各樣的金屬粉末,創造堅固的輕量組件,例如晶格作業與結構內部支撐。 請參閱案例分析 全新製程 在賽車方面的開發環境中,我們已於金屬、碳纖維和專業合金製造領域實現了高水準的精度。...
REVO 5 軸量測應用
REVO 5 軸量測應用 REVO 閥座和導孔量測 閥座和導孔的量測一直是極具挑戰性的工作,須使用通常無法提供充分量測的耗時方法執行。 REVO 與 Renishaw 的 5 軸量測技術對此作出了大幅的改變。此技術現在能迅速收集大量的資料,以便同時計算出閥座和閥導特徵的分析參數。此方法能在重現性和重製性測試中,極順利地執行。 瞭解關於 REVO 閥座和導孔量測分析 的資訊。 REVO ...
RP3 測頭拆卸
本影片介紹如何從 Renishaw 測刀臂上拆卸 RP3 測頭,這是安裝、維護或解決問題的重要環節。
雷射編碼器應用
雷射編碼器應用 應用詳細資訊 推動航太產業發展的動力,就是讓最大範圍的零件達到嚴格公差;雷射干涉架構編碼器解決方案可實現此項目標。大型 CNC 工具機通常用於翼樑或飛機機身,較長的機器軸長度通常需達 30 m 以上,Renishaw 的 HS20 系統結合 RCU10 補償器,可在 30 m 的軸上達到 ±30 µm 的精確度。 應用優勢 主要需求 Renishaw 解決方案...
雷射編碼器規格資料表
雷射編碼器規格資料表 RLE 規格資料表 HS20 規格資料表 Plane mirrors and mirror mounts RLE system performance RLU10 laser unit RLU20 laser unit RLD10 0 degree detector head RLD10 90 degree detector head RLD10 DI...
A-1007-0154 - MCG,380 mm 單臂配件
Renishaw 的三次元測定機校驗器 (MCG) 提供在年度檢修與重新校準之間,或碰撞後定期監控三次元量床空間(根據 ISO 10360--2 標準)的簡易方法。其結果可確保 CMM 的量測準確,或是提供需要維修或再校準的證據。此過程既迅速,又符合經濟效益,一般只需 10 到 20 分鐘。提供一系列的柱長與臂長,以便對大型與小型三次元量床進行空間精度檢查。各 MCG 皆附上可追溯至 UKA...
A-2237-1409 - FCR25 TC-L3 三埠獨立式熱控交換架
FCR25 TC-L3 為以 FCR25 TC 為基礎的三埠獨立式交換架。此提供無與倫比的彈性,可在需要快速自動交換 SM25 測頭模組時使用。FCR25 TC 以裝置隨附的標準 24V 電源供應器供電。其加熱過的埠可讓儲存的模組溫度,上升至與通電之SP25M測頭相同的溫度。Renishaw 強烈建議使用 FCR25 TC,以確保在交換 SP25M 測頭系統時,保有最佳性能。若要交換 SP2...
A-6967-6130 - RCS TS1 — 固線式刀具設定系統,適用於工業機器人
RCS TS1 是一款專為工業機器人設計的刀具設定測頭。此測頭能精確對齊刀具框架以設置機器人工作單元,並實現單元自動復原功能。此刀具設定系統包括一個內建的測頭介面。透過一條 10 公尺長的纜線連接至您的機器人系統,其中包含 2 公尺的保護導管。備註:本套件不包含測頭測針。RCS TS1 相容於 Renishaw M4 測針範圍。隨附測頭測針式鑰匙(如圖所示)。
影片:TRS2
Renishaw 的新型 TRS2 非接觸式刀具破損檢測系統採用 Toolwise™ 技術,能夠區分刀具和冷卻劑或切屑。
HPRA — 校準測針
本影片介紹如何校準 Renishaw HPRA 刀具設定器上的測針,這是安裝、維護或解決問題的重要環節。
HPPA 或 HPMA 校準測針
本片介紹如何校準 Renishaw HPPA 或 HPMA 刀具設定器上的測針,這是安裝、維護或解決問題的重要環節。
無線接觸式刀具設定測頭
無線接觸式刀具設定測頭 Probe Setup 此外您也可以下載新的 Probe Setup 應用程式 。 Probe Setup 應用程式簡化 Renishaw 工具機測頭的設定流程。 安裝接觸式刀具設定系統的影片指南。 這是通則影片,因為所有測頭都具備類似的安裝原則。 若您有任何進一步問題,請聯絡當地 Renishaw 服務中心 。 安裝影片 OTS - TRIGGER L...
如何更換接觸式測頭上的電池
本影片說明如何更換Renishaw 工具機接觸式測頭上的電池,作為安裝、維護或解決問題等環節的指南。