Filtrera via
Hittade resultat för RoHS hos Renishaw
為什麼使用雷射編碼器?
為什麼使用雷射編碼器? Renishaw 明白選擇合適的雷射編碼器系統是一項複雜的程序。以下網頁將讓您瞭解我們編碼器系統的運作方式、選用的理由與選用這些編碼器系統的優勢。 背景 Renishaw HS10 長距離雷射編碼器系統(最長 60 m 距離)自 1994 年面世以來,便一直為業界提供雷射回饋解決方案。這些系統廣泛應用於航太、海洋及其他專業應用的大型工具機。HS10 在 2012 ...
A-2237-1201 - TM25-20 觸控觸發式測頭模組轉接器套件
SP25M 包含位在單一外殼內之兩個感測器。使用者可選擇五個掃描模組(可裝設長度自 20 mm 至 400 mm 的 M3 測針)或一與 Renishaw 的 TP20 系列測頭模組相容之轉接器模組。此功能能夠在單一測頭系統中進行掃描及接觸式觸發測頭量測。
A-2237-1200 - 僅 TM25-20 觸控觸發式測頭模組轉接器套件
SP25M 包含位在單一外殼內之兩個感測器。使用者可選擇五個掃描模組(可裝設長度自 20 mm 至 400 mm 的 M3 測針)或一與 Renishaw 的 TP20 系列測頭模組相容之轉接器模組。此功能能夠在單一測頭系統中進行掃描及接觸式觸發測頭量測。
A-8003-2380 - 參考原點開關組件
光學或機械參考原點開關一般用於決定各機器軸的原點位置。Renishaw 提供相容於 RCU10 補償器的機械參考原點開關。組件包含一組可重複高達 ±2 µm 的開關,以及容納標稱外徑 4 至 8 mm 纜線的密封套。一個應依各軸使用的參考原點開關。
PH10M-iQ PLUS
PH10M-iQ PLUS PH10 PLUS 電動測頭座的範圍,讓 CMM 在自動化以外,還能為以程式控制的測頭重新定位,進而提升產能。因此,它能以不同角度檢測特徵,而不需要頻繁、耗時地更換測針。 縮短校正時間、將更多時間用於進行量測! 推算標定功能可讓 PH10M‑iQ PLUS 存取多個位置,而不需要逐一重新校正。 PH10M‑iQ PLUS 可以提供在生產製造時所建立的校正檔案...
QUANTiC™ 光學增量式光學尺系列
QUANTiC™ 光學增量式光學尺系列 您需要量測哪種形式的運動? 選購的進階診斷工具 Renishaw 光學尺安裝時,通常只需使用讀頭上的設定 LED 指示燈,不過進階診斷工具 (ADT) 有助於處理更困難的安裝作業。這類工具可提供詳細的即時光學尺資料,以協助偵錯並避免機器長時間停機。 QUANTiC...
全方位測針系列
Renishaw 全方位測針系列
Heavy industry
The latest Heavy industry additive manufacturing case studies from Renishaw.
Precision manufacturing
The latest precision manufacturing additive manufacturing case studies from Renishaw.
Current vacancies
Renishaw has a number of opportunities open at the moment.
Safety data sheets
Renishaw and third party safety data sheets for CMM products.
R-PV-13250150-10-4 - M4 多孔壓克力板,12.0 mm × 250.0 mm × 150.0 mm
M4 多孔壓克力底板能在需要同時夾持不同形狀及尺寸的工件時,提供最大靈活性。M4 螺紋孔以 10 mm 間隔,底板中央保留 35 mm x 35 mm 的平整區域,可毫無阻礙地檢視小型工件。嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
R-PV-13250250-10-4 - M4 多孔壓克力板,12.0 mm × 250.0 mm × 250.0 mm
M4 多孔壓克力底板能在需要同時夾持不同形狀及尺寸的工件時,提供最大靈活性。M4 螺紋孔以 10 mm 間隔,底板中央保留 35 mm x 35 mm 的平整區域,可毫無阻礙地檢視小型工件。嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
R-PV-501010-50-20 - 1/4-20 多孔壓克力板,0.47 in × 10.00 in × 10.00 in
1/4-20 多孔壓克力底板能在需要同時夾持不同形狀及尺寸的工件時,提供最大靈活性。1/4-20 螺紋孔以 0.5 吋間隔,底板中央保留平整區域,可毫無阻礙地檢視小型工件。嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
R-PV-501212-50-20R - 1/4-20 多孔壓克力板,0.47 in × 12.00 in × 12.00 in
1/4-20 多孔壓克力底板能在需要同時夾持不同形狀及尺寸的工件時,提供最大靈活性。1/4-20 螺紋孔以 0.5 吋間隔,底板中央保留平整區域,可毫無阻礙地檢視小型工件。嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
R-PV-501616-50-20 - 1/4-20 多孔壓克力板,0.47 in × 16.00 in × 16.00 in
1/4-20 多孔壓克力底板能在需要同時夾持不同形狀及尺寸的工件時,提供最大靈活性。1/4-20 螺紋孔以 0.5 吋間隔,底板中央保留平整區域,可毫無阻礙地檢視小型工件。嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
R-PV-13150150-10-4 - M4 多孔壓克力板,12.0 mm × 150.0 mm × 150.0 mm
M4 多孔壓克力底板能在需要同時夾持不同形狀及尺寸的工件時,提供最大靈活性。M4 螺紋孔以 10 mm 間隔,底板中央保留 35 mm x 35 mm 的平整區域,可毫無阻礙地檢視小型工件。嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
R-PV-13200200-10-4 - M4 多孔壓克力板,12.0 mm × 200.0 mm × 200.0 mm
M4 多孔壓克力底板能在需要同時夾持不同形狀及尺寸的工件時,提供最大靈活性。M4 螺紋孔以 10 mm 間隔,底板中央保留 35 mm x 35 mm 的平整區域,可毫無阻礙地檢視小型工件。嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
R-PV-501010-50-20R - 1/4-20 多孔壓克力板,0.47 in × 10.00 in × 10.00 in
1/4-20 多孔壓克力底板能在需要同時夾持不同形狀及尺寸的工件時,提供最大靈活性。1/4-20 螺紋孔以 0.5 吋間隔,底板中央保留平整區域,可毫無阻礙地檢視小型工件。嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
R-PV-50128-50-20 - 1/4-20 多孔壓克力板,0.47 in × 12.00 in × 8.00 in
1/4-20 多孔壓克力底板能在需要同時夾持不同形狀及尺寸的工件時,提供最大靈活性。1/4-20 螺紋孔以 0.5 吋間隔,底板中央保留平整區域,可毫無阻礙地檢視小型工件。嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
Of robot mice and men
What is so interesting about a competition to design, build and program a robotic ‘mouse’ that finds its own way to the centre of a 16 x 16 maze in the shortest possible time? Micromouse events have...
CARTO 支援
CARTO 支援 檢查相容性 電腦需求 作業系統 Windows 10 64 位元(1803 或以上版本) 硬碟空間 最少 2GB 可用空間 可用 RAM 最少 2GB 可用空間 畫面解析度 最低 1024 x 768 或以上 PDF 檢視器 ✔ .
FORTiS-S™ 封閉絕對式光學尺
FORTiS-S™ 封閉絕對式光學尺 技術規格 FORTiS-S 封閉式光學尺系統 標準尺寸 ±3 µm 或 ±5 µm 精度 30 g 抗震效果 序列介面 FORTiS-S 簡介 FORTiS-S 光學尺系列是新一代的線性封閉絕對式光學尺,適用於工具機等嚴苛環境。 多種創新設計功能可確保光學尺的長期使用壽命,以提供堅固、耐用、高效能的位置量測: FORTiS...
FORTiS-N™ FS 封閉絕對式光學尺
FORTiS-N™ FS 封閉絕對式光學尺 FORTiS-N FS 簡介 FORTiS-N FS 光學尺系列是新一代的線性封閉絕對式光學尺,具備精細截面,適用於工具機等嚴苛環境的空間受限應用。 多種創新設計功能可確保光學尺的長期使用壽命,以提供堅固、耐用、高效能的位置量測: 您是否有客製化需求? 我們具備 40...
FORTiS-N™ 封閉絕對式光學尺
FORTiS-N™ 封閉絕對式光學尺 適合工具機應用 Renishaw 擁有超過 40 年的工具機產業經驗。 我們的專家將 FORTiS 系列設計為新一代的線性封閉絕對式光學尺,適用於嚴苛環境。 FORTiS-N 簡介 FORTiS-N 光學尺系列是新一代的線性封閉絕對式光學尺,具備精細型截面,適用於工具機等嚴苛環境的受限空間應用。...
工業自動化測頭量測解決方案
工業自動化測頭量測解決方案 P-series Radio Bundle P-series Toolsetter Bundle RCS P-series Benefit: Recover cell RCS P-series Bundle Intro Paragraph RCS P-series Intro Paragraph P-series FAQ: What is included in an...
身障者協助專區
身障者協助專區 Renishaw 希望我們的網站也能讓身心障礙者方便使用。 本頁介紹一些實用步驟,可協助您進一步體驗我們的網站。 調整您的網頁瀏覽器及作業系統 如果您發現自己難以觀看本網站內容,可以在網頁瀏覽器放大文字尺寸。您可在大部分瀏覽器中同時按下 Ctrl 和 + 鍵以放大文字。您可在特定瀏覽器的製造商網站找到詳細說明,瞭解如何讓網頁更方便使用: Microsoft...
協助我尋找最適合的 CNC 測頭量測及刀具設定解決方案
協助我尋找最適合的 CNC 測頭量測及刀具設定解決方案 您需要的系統類型需視您的工具機及應用性質而定。如果您不確定哪一種測頭量測及刀具量測系統最適合加工製程,我們在此助您一臂之力。我們的專家在 CNC 工具機產業具備豐富經驗,可協助您做出明智決策。開始時請填寫以下表單,提供機台和控制器的詳細資料。我們收到您的資訊後,當地 Renishaw 人員就會與您聯繫,提供最適合您需求的測頭量測系統。...
Renishaw 5 軸三次元量床協助迪蒙數控在綜合檢測上大顯身手,高效實現複雜零件的 100% 全檢
Renishaw 5 軸三次元量床協助迪蒙數控在綜合檢測上大顯身手,高效實現複雜零件的 100% 全檢 北京迪蒙數控技術有限責任公司(以下簡稱為「迪蒙數控」)是中國內銷量最大的放電加工機廠商,掌握放電加工的核心技術,為模具製造及複雜金屬零件生產行業應用提供了 5 個系列近 50 個型號的放電加工設備。迪蒙數控的高端 CNC 放電加工機更配備了高精度 A/B/C 軸,實現 6 軸...
北理工研發的激光測量儀器採用 XL-80 為核心組件,為球面光學組件的多種參數測量提供高精度數據
現今無論是工業界或人們日常生活中無不需要使用大量的光學鏡組元件,如一些先進的雷射切割或掃瞄設備,高解析度攝影器材、眼鏡等等。隨著應用的複雜性和精度要求的提升,對鏡組元件尤其是頻繁使用的球面鏡的加工精度隨之而提高,意味 著針對相關元件參數的檢測儀器精度和檢測效率也必須進一步提高以配合。北京理工大學 (以下簡稱理大) 成功開發 - 雷射差動共焦干涉元件參數測量儀器,是全球首台測儀器能同時對球面鏡...
校準產品系列
影片中顯示 Renishaw 的校準產品系列。
校準產品系列
影片中顯示 Renishaw 的校準產品系列。
R-PVW-501212-50-20R - 1/4-20 多窗型壓克力板,0.47 in × 12 in × 12 in
1/4-20 多孔壓克力底板能在需要同時夾持不同形狀及尺寸的工件時,提供最大靈活性。1/4-20 螺紋孔以 0.5 吋間隔,底板中央保留平整區域,可毫無阻礙地檢視小型工件。嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
R-PVW-501010-50-20R - 1/4-20 多窗型壓克力板,0.47 in × 10.00 in × 10.00 in
1/4-20 多孔壓克力底板能在需要同時夾持不同形狀及尺寸的工件時,提供最大靈活性。1/4-20 螺紋孔以 0.5 吋間隔,底板中央保留平整區域,可毫無阻礙地檢視小型工件。嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
雷射編碼器介面
雷射編碼器介面 RLI20-P 雷射介面-Panasonic RLI20-P 將 Renishaw 雷射編碼器系統介接 Panasonic 控制器 (MINAS A5-SERIES)。使用來自雷射編碼器輸出的 1 Vpp 類比正交訊號,在以 RS485 格式作為增量位置讀數輸出之前,通過高速細分器。 用於高解析度應用的彈性雷射介面。 特性和優點 高解析度 -x16,384...
RLS 磁性編碼器幫助 Marsi Bionics 打造「改變生活」的外骨骼機器人
RLS 磁性編碼器幫助 Marsi Bionics 打造「改變生活」的外骨骼機器人 背景 Marsi Bionics S.
適合量測應用的鑽石測針
適合量測應用的鑽石測針 Having problems scanning anodised aluminium image Buy now call-to-action box No material build up text Find out how OPTiMUM diamond styli can benefit you text cost saving graphic Ar...
FORTiS-S™ FS 封閉絕對式光學尺
FORTiS-S™ FS 封閉絕對式光學尺 FORTiS-S FS 簡介 FORTiS-S FS 光學尺系列是新一代的線性封閉絕對式光學尺,適用於工具機等嚴苛環境。 多種創新設計功能可確保光學尺的長期使用壽命,以提供堅固、耐用、高效能的位置量測: 序列介面 適合工具機應用 Renishaw 擁有超過 40 年的工具機產業經驗。 我們的專家將 FORTiS...
最新消息與展覽
最新消息與展覽 請在全球展覽活動中,親身體驗 Renishaw 編碼器解決方案的現場示範 前來參加展覽和會議,並與我們會面 Renishaw 會參加全球各式各樣的活動,此反映出我們位置編碼器系統支援的廣闊應用領域。
Medical and healthcare
The latest medical and healthcare additive manufacturing case studies from Renishaw.
精密工具機製造商必備的校準工具
一台精密 CNC 工具機從鑄件、零件加工、組裝到成型 … 每個階段都需要進行檢測和校準,以確保機台的整體精度。目前業界廠商透過雷射校準設備如雷射干涉儀,對完成組裝後的機台進行校正和補償早已不是什麼新鮮的事,而且逐漸成為標準配備。
AGILITY® 5 軸三次元量床
此影片介紹 Renishaw AGILITY® 5 軸三次元量床。
媒體中心
媒體中心 使用條款 您已進入 Renishaw 的「媒體中心」,其中您會發現核准前的 Renishaw 企業、產品及人員影像和文字 (以下稱「影像」)。Renishaw 擁有此媒體中心內含之所有影像的著作權。自本網站下載日期算起的一年內,您獲得我們非專屬、免權利金的授權,在符合使用條款的前提下,您可以將影像用於非商業用途。 下載及/或使用這些影像,即表示您同意受這些使用條款 所規範。 ...
利用工具機測頭在製造鍛造輪圈及車殼時提供精密量測
利用工具機測頭在製造鍛造輪圈及車殼時提供精密量測 汽車製造業競爭激烈,一級的汽車製造商不斷尋求在如高性能表現、高安全度及新穎設計等方面的突破,而對金屬零件加工的要求更是精益求精。 巧新開始接觸 Renishaw,始於三次元量床的量測。巧新高層回憶:「在...
Raman-SPM/AFM combined systems
Raman-SPM/AFM combined systems 同一位置、同一時間 您可以完全信賴資料。您可以從樣品的同一點同步擷取拉曼和 AFM 資料,無須移動樣品。即使樣品隨時間變化,仍可確保資料一致性。 美國陸軍研究試驗所結合拉曼與 AFM 位在美國馬里蘭州的美國陸軍研究試驗所 (ARL) 透過由 Renishaw inVia 共軛焦拉曼顯微鏡與 Bruker...
醫療保健
醫療保健 醫療應用的技術與支援 我們的神經外科產品 包括醫療器材、規劃軟體和手術機器人系統,適用於治療帕金森氏症的腦深層刺激 (DBS) 手術,以及治療癲癇的立體定向腦電圖 (SEEG)。 身為拉曼光譜 的領導廠商,我們也生產系統和儀器以供辨識和分類材料的化學物與結構。適用於醫療的各項分析應用包括藥學、生物醫學、奈米技術與鑑識科學。 想要進一步了解我們如何協助您的企業? 保健個案研究 ...
Raman spectroscopy: an advanced technique for gemstone analysis
Raman spectroscopy: an advanced technique for gemstone analysis 欲獲取更多有關Renishaw及其產品的圖片、視頻、公司簡介或資訊,請訪問我們的媒體中心 。 2019 年 7 月...
「身為品管經理,我看到它已經快速成為我們有史以來最佳的投資」。
「身為品管經理,我看到它已經快速成為我們有史以來最佳的投資」。 Euromould 目前正使用檢具來量測以兩台沖床製造的複雜成型零件,Equator 正是用來量測中心孔頂部與底部至外徑的同心度。中心孔本身取決於在成型過程中插入模具並在之後拆下的定位梢。定位梢有可能在成型時移位,雖然在這種高度要求一致性的製程中發生移位情況并不常見。使用 Equator...
開放式光學尺比較表
開放式光學尺比較表 Renishaw 提供各式各樣的線性、部分弧線及旋轉(角度)開放式光學尺。比較表可協助您比較絕對式和增量式光學尺系統的技術規格。 光學尺部分弧線讀頭 如需進一步資訊,請參閱相關規格資料表 。 增量式 產品名稱 輸出(解析度) 光學尺選項 光學尺長度 光學尺精度 最高速度 讀頭尺寸 (長 x 寬 x 高) QUANTiC™ 數位:RS422(10 µm...
A-6967-6100 - RCS PK1 — 適用於工業機器人的固線式工件設定系統
RCS PK1 是一款固線式零件定位測頭,專為工業機器人設計。此測頭能精確校準工件框架以設置機器人單元,並實現單元自動化復原。此工件設定系統內建測頭介面,透過 1 公尺長電纜連接至您的機器人系統。備註:本套件不包含測頭測針。RCS PK1 相容於 Renishaw M4 測針系列。