Filtrera via
Hittade resultat för RoHS hos Renishaw
品管經理說:「身為品管經理,我看到它已經快速成為我們有史以來最佳的投資。」
品管經理說:「身為品管經理,我看到它已經快速成為我們有史以來最佳的投資。」 Increasing capacity Euromould, a pioneer of two-shot moulding in the UK, are a prime example of a company whose success challenged them to find ways of...
R.A.M.Service 利用 FORTiS™ 線性光學尺改裝傳統磨床
R.A.M. Service 專注於設備改裝和技術服務,在 Studer S30 磨床的改裝專案中安裝了 Renishaw FORTiS 線性光學尺。FORTiS™ 光學尺具備微米級精度,安裝過程高效便捷,大幅提升磨床的加工精度及對複雜形狀的精密研磨能力。
電動測頭座和自動交換架控制器
電動測頭座和自動交換架控制器 這一系列控制系統產品,可用來做為 Renishaw 電動測頭座、自動交換架與您 CMM 之間的連接介面。 PHC10-3 PLUS 測頭座控制器 PHC10-3 PLUS 測頭座控制器能接收 CMM 控制項的指令。PHC10-3 PLUS 能控制所有測頭座功能,並將系統狀態報告至 CMM: 將 PH10 PLUS (PH10T PLUS、PH10M PLUS...
封閉式光學尺
封閉式光學尺 機器振動可能會以兩種方式影響傳統的封閉式光學尺:一是在振動頻率接近光學尺共振頻率的情況下造成位置量測誤差,二是嚴重振動可能造成光學尺發出警報訊號,導致機器緊急停止。 Renishaw 設計的 FORTIS 光學尺系列產品,具備多項獨一無二的功能(例如使用調諧質量阻尼器),讓光學尺更為堅固耐用,避免受到振動影響。這項創新的光學尺設計可大幅提升位置穩定度,特別...
何時使用測頭?
何時使用測頭? Renishaw 以創新技術、公認方法和專家支援為基礎,可將您的「綠色按鈕」或「無人值守」製程目標化成現實。 製程設定 層處理零件的位置、工具的尺寸,和機器上可能造成不合規零件的偏置等偏差根源。 工具機連結 工具機產品 改善您的製程 您的加工廠適用哪些產品? 軟硬體支援 工具機客製化解決方案 預防性...
John Laureto
John Laureto, Additive Manufacturing Applications Manager at Renishaw
Design for additive manufacturing
Learn more about Renishaw design for additive manufacturing.
Marc Gardon
Marc Gardon, Additive Manufacturing Technical Manager at Renishaw
REVO-2 和 ATOM™ 光學尺
REVO-2 是三次元量床上使用的改良版 Renishaw 革命性多重感測器五軸量測頭,內含 Renishaw 最新的 ATOM™ 增量環形光學尺,其兩軸(偏角和刻距)上帶有 RCDM 旋轉(角度)玻璃碼盤。這款 ATOM 微型編碼器提供前緣精度和速度,能夠快速進行零件的表面掃描。
內燃機引擎製造
Renishaw 本身也是製造商,瞭解如果公司要真正轉型作業,也需要能在加工之前、期間及之後識別及控制製程變異來源。Renishaw 在自動化製造及製程控制方面擁有數十年豐富經驗,協助全球客戶開發更智慧化的製程,提升能力及產能。
A-1034-0026 - 基準球配件,Ø25 mm(未隨附固定螺栓),碳化鎢球。
A-1034-0026 基準球配件,Ø25 mm(未隨附固定螺栓),碳化鎢球。 Renishaw 通用基準球強化手動與全自動三次元量床的性能。基準球以耐磨碳化鎢製成,且可在各種測頭基準角度中快速、輕鬆調整球桿。各基準球皆附上可追溯至 UKAS 標準的證書。
A-1034-0027 - 基準球配件,Ø19 mm(未隨附固定螺栓),碳化鎢球。
A-1034-0027 基準球配件,Ø19 mm(未隨附固定螺栓),碳化鎢球。 Renishaw 通用基準球強化手動與全自動三次元量床的性能。基準球以耐磨碳化鎢製成,且可在各種測頭基準角度中快速、輕鬆調整球桿。各基準球皆附上可追溯至 UKAS 標準的證書。
A-1034-0028 - 基準球配件,Ø12 mm(未隨附固定螺栓),碳化鎢球。
A-1034-0028 基準球配件,Ø12 mm(未隨附固定螺栓),碳化鎢球。 Renishaw 通用基準球強化手動與全自動三次元量床的性能。基準球以耐磨碳化鎢製成,且可在各種測頭基準角度中快速、輕鬆調整球桿。各基準球皆附上可追溯至 UKAS 標準的證書。
A-1034-0035 - 基準球配件 - Ø1" (未隨附固定螺栓),碳化鎢球。
A-1034-0035 基準球配件 - Ø1" (未隨附固定螺栓),碳化鎢球。 Renishaw 通用基準球強化手動與全自動三次元量床的性能。基準球以耐磨碳化鎢製成,且可在各種測頭基準角度中快速、輕鬆調整球桿。各基準球皆附上可追溯至 UKAS 標準的證書。
A-1034-0031 - 基準球配件 - Ø3/4"(未隨附固定螺栓),碳化鎢球。
A-1034-0031 基準球配件 - Ø3/4"(未隨附固定螺栓),碳化鎢球。 Renishaw 通用基準球強化手動與全自動三次元量床的性能。基準球以耐磨碳化鎢製成,且可在各種測頭基準角度中快速、輕鬆調整球桿。各基準球皆附上可追溯至 UKAS 標準的證書。
R-PV-W-13200200-10-4 - M4 多窗型壓克力板,12.0 mm x 200.0 mm x 200.0 mm
M4 多窗型壓克力底板具備 5 個透明窗型區域,為數個工件提供最佳可見性。M4 螺紋孔以 10 mm 間隔排列,而嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
R-PV-W-13250250-10-4 - M4 多窗型壓克力板,12.0 mm x 250.0 mm x 250.0 mm
M4 多窗型壓克力底板具備 5 個透明窗型區域,為數個工件提供最佳可見性。M4 螺紋孔以 10 mm 間隔排列,而嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
XC-80 補償器和感測器
XC-80 補償器和感測器 使用 Renishaw 雷射系統時,角度或真直度量測不需要環境補償。這些量測值是透過彼此靠近的兩個光束路徑的差異算出,其中環境因數本身會遭到抵消。由於旋轉軸、平坦度和垂直度量測也以這些量測為基礎,因此也不需環境補償。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 均勻補償 - XC-80...
Renishaw FORTiS™ 封閉式光學尺和校準雷射系統在精密工具機上的應用
工具機的精度受多種環境和物理因素的影響,如何有效地減少這些誤差是製造商需要解決的難題。赫騏精密科技有限公司將 Renishaw FORTiS™ 封閉式光學尺列為加工中心的標配之一,搭配 XK10 校準雷射系統在組裝過程中進行把關,所產生的協同效應不但提升機台的性能和減少在組裝過程中的誤差,而且把生產流程帶到更高的水平。
升級系統
Renishaw 提供現有使用者一系列的選項,為您提供升級至最新系統的最佳解決方案。基於 QC20 循圓測試儀可帶給您的所有效益,我們認為您一定會想要升級。我們的 XL-80 雷射提供強大效能和操作優點,且相容於現有的 ML10 光學鏡組,同時 XR20 無線旋轉軸校正儀則提供更佳的彈性、更簡單的設定及操作。
迪蒙使用 XM-60 為 5 軸放電加工機量測自由度偏差
迪蒙數控總經理任連生對 Renishaw 的量測技術十分熟悉,產線早已使用 Renishaw 的工具機測頭、光學尺等產品,更在加工機校正方面配置了一系列 Renishaw 雷射校正方案,包括 XM-60 多光束校正儀、XL-80 雷射干涉儀和 QC20 循圓測試儀等,以提高加工機性能並制定預防性維護計劃。
工具機測頭及軟體常見問題 - 硬體
工具機測頭及軟體常見問題 - 硬體 一般問題 問:如果我不小心碰撞測頭該怎麼辦? 答:請聯絡 Renishaw 服務中心 問:非接觸式刀具設定測頭是否比接觸式刀具設定測頭更準確? 答:精度取決於整體加工環境。不過這兩種系統的重複性均為 1 µm。選擇刀具設定系統時,有許多需要考量的要點。 問:我找不到 1/2 AA 電池的供應商怎麼辦? 答:您可向 Renishaw...
可將風險降至最低的專業方法
可將風險降至最低的專業方法 由 Renishaw 及其認證改裝商提供 「隨插即用」安裝 Renishaw 已建構極為完整的 CMM 安裝知識庫,因此其能使用其 UCC 通用 CMM 控制器,對大部分的 CMM 機型,提供「隨插即用」的解決方案。 常用 CMM 的介面面板能將現有的「臍帶式」纜線,直接插入 UCC 控制器機箱,省下數小時至現場重新接線的時間。 效能保證 ...
適用於 5 軸量測的計量軟體
適用於 5 軸量測的計量軟體 Future proof 前瞻性 MODUS 計量軟體套件是充滿前瞻性的投資,能確保充分利用 Renishaw 最新的感測器和控制器技術進展。這包括可在未來供 5 軸量測系列產品使用的感測器,它是量測功能有史以來最大的躍進,能提供無可比擬的高速和量測彈性,同時避免傳統技術在速度和精度之間無法兩全的缺憾。 功能強大的量測軟體 Renishaw 的計量軟體能為 ...
A-2237-1113 - 僅 SM25-3 掃描模組
SP25M 包含位在單一外殼內之兩個感測器。使用者可選擇五個掃描模組(可裝設長度自 20 mm 至 400 mm 的 M3 測針)或一與 Renishaw 的 TP20 系列測頭模組相容之轉接器模組。此功能能夠在單一測頭系統中進行掃描及接觸式觸發測頭量測。
A-2066-0001 - JCP1M 工作接觸測頭及刀柄
一種專門設計用於手動工具機的檢驗測頭,適用於工件設置和簡單檢驗。JCP 採用 Renishaw 久經考驗的運動機構,可實現穩固且可重複的重新定位,並利用電導率來感應與金屬工件的接觸。當測針接觸表面時,LED 將亮起。
A-2237-1111 - 僅 SM25-1 掃描模組
SP25M 包含位在單一外殼內之兩個感測器。使用者可選擇五個掃描模組(可裝設長度自 20 mm 至 400 mm 的 M3 測針)或一與 Renishaw 的 TP20 系列測頭模組相容之轉接器模組。此功能能夠在單一測頭系統中進行掃描及接觸式觸發測頭量測。
A-2237-1114 - 僅 SM25-4 掃描模組
SP25M 包含位在單一外殼內之兩個感測器。使用者可選擇五個掃描模組(可裝設長度自 20 mm 至 400 mm 的 M3 測針)或一與 Renishaw 的 TP20 系列測頭模組相容之轉接器模組。此功能能夠在單一測頭系統中進行掃描及接觸式觸發測頭量測。
R-PV-W-13250150-10-4 - M4 多窗型壓克力板,12.0 mm x 250.0 mm x 150.0 mm
此 M4 多窗型壓克力底板具備 3 個清楚的窗型區域,能為多個工件提供最佳可見性。M4 螺紋孔以 10 mm 間隔排列,而嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
R-PV-W-13400400-10-4 - M4 多窗型壓克力板,12.0 mm x 400.0 mm x 400.0 mm
此 M4 多窗型壓克力底板具備 7 個清楚的窗型區域,能為多個工件提供最佳可見性。M4 螺紋孔以 10 mm 間隔排列,而嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ corner (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
R-PV-W-50106-50-20 - 1/4-20 多窗型壓克力板,0.47 in × 10.00 in × 6.00 in
此 1/4-20 多窗型壓克力底板具備 5 個透明窗型區域,為數個工件提供最佳可見性。1/4-20 孔以 0.5 吋間隔排列,而嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
A-2237-1115 - 僅 SM25-5 掃描模組
SP25M 包含位在單一外殼內之兩個感測器。使用者可選擇五個掃描模組(可裝設長度自 20 mm 至 400 mm 的 M3 測針)或一與 Renishaw 的 TP20 系列測頭模組相容之轉接器模組。此功能能夠在單一測頭系統中進行掃描及接觸式觸發測頭量測。
A-2237-1112 - 僅 SM25-2 掃描模組
SP25M 包含位在單一外殼內之兩個感測器。使用者可選擇五個掃描模組(可裝設長度自 20 mm 至 400 mm 的 M3 測針)或一與 Renishaw 的 TP20 系列測頭模組相容之轉接器模組。此功能能夠在單一測頭系統中進行掃描及接觸式觸發測頭量測。
R-PV-W-501010-50-20 - 1/4-20 多窗型壓克力板,0.47 in × 10.00 in × 10.00 in
此 1/4-20 多窗型壓克力底板具備 5 個透明窗型區域,為數個工件提供最佳可見性。1/4-20 孔以 0.5 吋間隔排列,而嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
R-PVW-50128-50-20 - 1/4-20 多窗型壓克力板,0.47 in × 12.00 in × 8.00 in
此 1/4-20 多窗型壓克力底板具備 5 個透明窗型區域,為數個工件提供最佳可見性。1/4-20 孔以 0.5 吋間隔排列,而嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
R-PV-W-501616-50-20 - 1/4-20 多窗型壓克力板,0.47 in × 16.00 in × 16.00 in
此 1/4-20 多窗型壓克力底板具備 5 個透明窗型區域,為數個工件提供最佳可見性。1/4-20 孔以 0.5 吋間隔排列,而嵌入底板側邊的鋼銷,確保可使用 Renishaw QuickLoad™ (QLC) 裝置快速、重複地裝載底板。
IFUs and manuals for neurological products
Download Instructions For Use (IFUs) for Renishaw neurological products.
Automotive
The latest automotive additive manufacturing case studies from Renishaw.
Energy
The latest energy additive manufacturing case studies from Renishaw.
Additive manufacturing technology
Find out more about Renishaw additive manufacturing technology features.
Aerospace
The latest aerospace additive manufacturing case studies from Renishaw.
全面提升客製工具機的品質管控效率
智慧工廠的發展讓「客製化」不再僅限於加工零配件,市場對工具機的客製化需求同樣也與日俱增,而客製工具機無論對廠商的機械設計能力、製造能力和品質管控等方向都比標準機型有更高的要求。位於台灣中部的曙光機械有限公司(以下簡稱曙光機械)專營客製工具機,包括核心機型立式圓筒磨床、車床、銑床、磨床、自動化加工機等。他們完善使用 Renishaw 最新推出的 XK10 校準雷射系統,全面提升機台的精度和檢測...
校正設備註冊表
校正設備註冊表 為了讓我們為您提供最有效、最及時的售後服務和技術支援,請註冊您的產品。 服務和支援 Renishaw 為客戶服務與支援所投入的努力,贏得了備受肯定的聲譽。如果您需要技術諮詢,可以在技術支援資料庫 輕鬆取得各種指南及下載,此外也可以聯繫我們的全球支援團隊 。 如果您想註冊更多校正設備,請在提交目前註冊資料後重新整理本網頁。 校正產品序號位置
CARTO Ballbar Connect
CARTO Ballbar Connect CARTO Ballbar Connect 是 Renishaw 第一款適用於 QC20 循圓測試儀的智慧型手機應用程式,專為快速直覺的測試功能所設計。應用程式具備 3D Check 這項主要測試序列,可在工具機執行快速的靜態效能評估。 直覺操作的結果 3D Check 測試序列完成後,就會以單一圖示呈現球形所有 29...
適用 6DoF 機器量測的雷射系統
適用 6DoF 機器量測的雷射系統 我們使用 XM-600 之後,發現誤差對應效率大幅提升。量測及誤差對應程序非常便利,可將 UCC CMM 原本約一天的整體工作時間減少一半。 南韓 DUKIN 為何要使用多光束校正儀?...
自動工件找正加快林業設備製造速度
自動工件找正加快林業設備製造速度 欲獲取更多有關 Renishaw 及其產品的圖片、影片、公司簡介或資訊,請造訪我們的媒體中心 。 2020 年 4 Tigercat Industries Inc.
為了創造更多收入,校正服務商的工作需要更迅速、更智能化
Jürgen Emslander 不是運動員,但是他卻能夠以一步取勝,顯著地提升自己的表現,遙遙領先於業界同仁。Jürgen 經營一家 Geo Tec Messtechnik 校準服務公司,最近已將雷射校準系統從業界標準 ML10 升級到全新的 Renishaw XL-80。全新系統的攜帶性與易於使用的特點將其運送和設置時間縮短到最少,每個月完成更多工作。
精密製造
精密製造 積層製造 金屬 3D 列印 使用廣泛的金屬粉末,創造傳統製造無法成形的堅固、輕量組件。 請參閱案例分析 我們的專業領域 製程控制及製造改良 我們提供一系列製程控制解決方案及相關服務,包括在 CNC 加工中控制關鍵製程變異的必備技術。加強製程控制可提升製程能力,以及製造作業的生產力。 生產現場量測 我們的 Equator™ 檢具系統...