Filtrera via
Hittade resultat för RoHS hos Renishaw
Raman software
Raman software WiRE™ 軟體 以 Windows® 為基礎的拉曼環境 (WiRE) 軟體,是拉曼儀器背後的真正推手。本軟體可控制拉曼資料擷取,並提供使用者專用的資料處理與分析選項。您可使用 WiRE 識別未知光譜、消除背景干擾,或以百萬像素大小的拉曼影像判定粒子分布。請勾選以下方塊瞭解 WiRE 如何控制拉曼系統、分析資料,並以選購升級方式與您及您的研究內容一...
RCU10 即時方波補償器
RCU10 即時方波補償器 規格 特性 折射率補償材料膨脹補償 精度 ±1 ppm* 資料格式 數位-RS422 正交類比-1 Vpp 正弦/餘弦 解析度 數位-變數至 10 nm 類比-變數至 20 µm 速度 達到 5 m/s 配置 RCU10 系統 定義您的 RCU10 系統時,應考量下列選項: RCU10 補償裝置可搭配或不搭配內置壓力感測器(各自為 RCU10-PX-XX...
“With fit-for-purpose CMM fixturing we save 50% of the inspection time”
“With fit-for-purpose CMM fixturing we save 50% of the inspection time” 下載 Hartrol Plus 控制器搭配 Renishaw Set and Inspect 及 Reporter,體現「人機介面」智能化 ??? 4.
A-5492-3010 - OSI-D 介面(單測頭模式)
Renishaw OSI-D 光學介面(單測頭模式)配有 DIN 導軌安裝、接線端子板及產品支援卡。
R-PAACU - 通用轉接板
我們的通用轉接板 R-PAACU 可將任何鉸接 CMM 臂安裝至任何 Renishaw 夾具底板或量測工作台底板。
A-5191-0019 - 窗型替換套件
與 Renishaw OMM-2 接收器及 OMI-2/OMI-2T 組合式介面和接收器裝置搭配使用的窗型替換套件。
A-5492-3000 - OSI-D 介面(多測頭模式)
Renishaw OSI-D 光學介面(多測頭模式)配有 DIN 導軌安裝、接線端子板及產品支援卡。
M-2063-7865 - 適用 MA2 測頭座的刀柄轉接器
適用 MA2 測頭座的刀柄轉接器。適合與 Renishaw LP2 系列固線式測頭搭配使用。
A-4038-0077 - 刀桿轉接器 MP10-OMP60
與 Renishaw OMP60 光學傳輸測頭配對使用的轉接頭,可將測頭長度延長 40.5 mm(與 MP10 的長度相符)。
A-4071-0060 - 用於 Renishaw OMP40-2、OMP40-2 M、RMP40、RMP40 M、OMP400 及 RLP40 的工具套件
A-4071-0060 用於 Renishaw OMP40-2、OMP40-2 M、RMP40、RMP40 M、OMP400 及 RLP40 的工具套件 此工具套件用於安裝及維護 OMP40-2、OMP40-2 M、RMP40、RMP40 M、OMP400 及 RLP40。
模組化及客製化的量測夾具
模組化及客製化的量測夾具 CMM Tile custom solutions banner FixtureBuilder tile custom solutions banner FAQ 4 CMM Tile FixtureBuilder tile environmental benefits Why choose Renishaw metrology fixtures FAQ 4...
Training
Renishaw training courses.
A-5401-0300 - 工具套件用於 Renishaw OTS 及 RTS 接觸式刀具設定系統
此工具套件用於安裝與維護 OTS 及 RTS 接觸式刀具設定系統。
A-5475-8700 - 刀具長度設定系統 (LTS) 軟體適用於加工中心
接觸式刀具設定軟體適合搭配 Renishaw 刀具長度設定系統 (LTS) 使用。
P-FI01-S002 - 空氣濾網維修套件
空氣濾網維修套件。替換用於 OMM-2C 空氣濾網/調節器裝置的濾網及密封(Renishaw 零件號 A-2253-5120)。
P-PF26-0070 - 聚氨酯 (PU) 氣管 Ø6 mm (0.24 吋)
聚氨酯 Ø6 mm(0.24 吋)氣管,與 Renishaw TRS2 非接觸式刀具斷裂檢測系統搭配使用。按公尺訂購。
昊志機電採用 Renishaw 光學尺,提升直驅電機模組的整體性能
廣州市昊志機電股份有限公司開發和生產的主軸產品佔全球市場第一。 昊志機電採用 Renishaw 精密光學尺系統,包括RESOLUTE™ 絕對式系列和 RGH 增量式系列,提升直驅模組的整體性能。
A-9715-0050 - RTLC 增量式 20 μm 間距線性光學尺 (長度 500 mm,±5 μm/m 精度,自黏式安裝)
A-9715-0050 RTLC 增量式 20 μm 間距線性光學尺 (長度 500 mm,±5 μm/m 精度,自黏式安裝) A-9715-0050 為一長度 0.5 m (500 mm) 的 RTLC20-S 增量式編碼器帶光學尺。
成功延長了水泵製造商的工具機使用壽命,更縮短了 10% 的意外停機時間
Renishaw 循圓測試儀系統是眾所皆知適合新工具機和現有工具機的預防性維護工具。作為 Aqua 集團的關係企業以及亞洲最大的水泵製造商之一, Aquasub Engineering 公司(位於印度哥印拜陀市)正藉由 Renishaw 循圓測試儀降低生產維護成本、提升產能並降低廢品率。
改善我的製程
改善我的製程 使用下列連結,瞭解測頭量測可在生產過程中提供效益的原因、時機和方式。 Renishaw 測頭解決方案協助節省多達 90% 的設定時間,並有效改善製程控管。 節省時間。減少廢品。保持競爭力。 ...
以 RSP2 測頭提供獨一無二的 5 軸量測技術
以 RSP2 測頭提供獨一無二的 5 軸量測技術 汽缸掃描 汽缸掃描是設計用以沿著軸移動內外汽缸或圓錐。掃描過程中,汽缸掃描會沿著每個圈的統一長度軸橫向移動。最後會得到一條在完整定義的長度中,擷取出大量資料點組合的螺旋路徑。 掃掠掃描 - 邊緣 REVO 驅動系統能在掃掠掃描操作過程中,控制測針的接觸壓力,以針對不斷變化的表面形狀進行調節。CMM 能以統一方向驅動,以將 CMM 結構...
功能安全 (FS) 光學尺下載
功能安全 (FS) 光學尺下載 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 絕對開放式光學尺 - RESOLUTE™ FS 增量開放式光學尺 - TONiC™ FS 絕對封閉式光學尺 - FORTiS™ FS 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 下載以下關於 Renishaw...
量測解決方案將工具機測試時間縮短達 6.5 小時
StankoMachComplex 是一家成功的工具機製造商,但是現在卻面臨著一個取捨難題。隨著該公司的機台產品種類日益豐富,其市場需求也迅速增加,而嚴格的產品測試流程卻造成了生產瓶頸。StankoMachComplex 不僅要提升測試效率,同時也要提高精密量測的精度。Renishaw 的成套量測解決方案解決了這一難題。
Bastion Cycles 掌控金屬積層製造能力
Bastion Cycles 開發出突破性的積層製造 (AM) 自行車車架,堪稱「自行車騎士的終極夢想」。公司改變以往委外處理 AM 需求的方式,在投資購買了 Renishaw AM250 系統之後,現在已有能力自行生產。客戶可以直接透過 Bastion Cycles 網站設定及完全客製化自行車車架,並可在網上從頭到尾追蹤生產製程。
Renishaw Equator™ 300 檢具系統加速新冠病毒檢測試劑盒的生產
在全球面對新冠肺炎疫情 (COVID-19) 的挑戰中,快速將新冠病毒檢測試劑盒完成並出貨是致勝的關鍵。為達到塑膠試劑盒零組件的大規模生產,量測環節絕不能成為掣肘整個生產流程的瓶頸。受客戶委託,來自愛爾蘭的 Verus Metrology Partners (Verus) 公司開發出可提升量測效率的全新解決方案,實現了量測速度與生產速度兼顧的雙贏。
A-6521-0627 - 篩網框套件 (95um)
套件包含 95um 篩網框。
A-5004-5132 - M4 快速啟動套件
此套件內含螺紋/測頭類型最常用的測針。
A-6521-0625 - 篩網框套件 (63um)
套件包含 63um 篩網框。
A-6521-0626 - 篩網框套件 (80um)
套件包含 80um 篩網框。
A-1085-0016 - 動態聯接機構的清潔配件
Renishaw 建議所有加入測頭裝置的動態聯接機構,都應在首度使用前清潔,並在之後定期清潔。
Renishaw XK10 校準雷射系統在精密工具機上的應用
廈門大金機械有限公司從事高端工具機的研發,製造和銷售。他們對品質有嚴格的管控,多年來採用 Renishaw 量測設備,包括最新購入的 XK10 校準雷射系統,以確保機台在組裝過程中的精度 。
Confocal Raman microscopy with the EasyConfocal™ method
Confocal Raman microscopy with the EasyConfocal™ method 共軛焦顯微鏡可消除失焦光線,提升標準顯微鏡的光學解析度和對比度,協助您重新建構詳細的 3D 結構視圖。 Renishaw 光譜儀使用 EasyConfocal™...
StreamLine™ Slalom
StreamLine™ Slalom Slalom 欠取樣是分析大面積的最快方法,但可能會遺漏小型的重要特徵。 Slalom 會讓 StreamLine 雷射線呈現鋸齒狀,確保完整表面都獲得取樣,同時維持快速的實驗時間,是有效因應欠取樣問題的解決方案。 集兩者之大成...
RenAM 500D
Renishaw has launched a dual laser option for its RenAM 500 series of metal additive manufacturing systems. Dual lasers provide a substantial productivity boost at a balanced price point.
A-8003-0447 - 光學鏡組安裝套件
光學鏡組安裝套件適用於搭配所有 Renishaw 量測光學鏡組。套件用於將量測光學鏡組裝於各配置受測中的機器。
3D 夾具建模軟體
3D 夾具建模軟體 Strapline text ease of use feautres and benefits Greater design freedom text Banner image text Training and support FixtureBuilder product family Renishaw FixtureBuilder 是 3D...
遙測
遙測 什麼是遙測? 您安裝或更新 Renishaw 產品時,可能會出現選項詢問您是否願意與我們分享遙測資訊。遙測是寶貴的技術資訊,收集後可協助 Renishaw 掌握產品運作情形及使用方式,以便能夠: 監控產品、產品版本或產品個別功能執行時的妥善程度,以加強效能及提升使用性; 突顯各種錯誤以利疑難排解及補救,包括識別錯誤是否由共同原因造成(例如特別產品設定、硬體或軟體設定,或是驅動程式版本)...
Analyse biological tissues with Raman spectroscopy
Analyse biological tissues with Raman spectroscopy 迅速精確識別組織層 分辨、識別和區分癌前期、癌性和健康組織。 無須與抗體共軛:在最佳化協定時節省金錢和時間 根據總分子組成,可靠區分並客觀識別組織的解剖層。勾勒腫瘤邊緣 避免主觀比色分析和形態學分析 識別未自行以形態變化呈現 (如 DNA/RNA、肝醣、脂質、蛋白質、脂質相、DNA...
A-9925-0208 - XCal-View 軟體單一啟動套件
A-9925-0208 XCal-View 軟體單一啟動套件 XCal-View 和 Renishaw 分析軟體皆可依照國際公認的標準分析 Laser10、LaserXL 及 RotaryXL 資料。CARTO 軟體套件已取代了這兩個分析程式包。
Renishaw ???? TMTS ???????,????
????????????,????????????? Renishaw ?? 3 ? 27 – 31 ???? TMTS 2024(????????)?,??????????????????????????????,??????????????????,???????????? 4 ? L0618 ????????
機台製造商案例分析
Renishaw 與機台製造商的案例分析。 Renishaw 擁有豐富的經驗、強大的靈活性和專業的知識,並且與眾多工具機 OEM 保持著緊密的合作關係,因此我們的新技術(乃至客製化技術)可輕鬆整合到新的工具機設計中。在工具機製造和調試過程中也可採用這些技術,以確保工具機實現理想性能。
能源
能源 化學分析 瞭解能源資源的品質十分重要,Renishaw inVia™ 拉曼光譜儀系統可用於評估地質樣品的化學與結構組成。 我們能如何協助您? 產生適合現今及未來能源產業的製造解決方案 提供永續、可靠且經濟實惠的能源,是確保滿足及維持全球電力需求的關鍵所在。Renishaw 產品位於製程核心,用於製造適合生產傳統及再生能源的關鍵元件。 傳統能源必須以安全高效的方式開採...
DUKIN 三次元量床配置 Renishaw 光學尺作精確位置反饋
加工工件的尺寸是否準確,會直接影響到系統的整體正常運作以至精度等性能表現,尤其是汽車發動機中的汽缸閥,飛機發動機中的葉片等這些設計精密的機械機構,加工精度要求極高,絕不容許絲毫的偏差。經過多年來測量技術的不斷發展,現今先進的三次元量床 (CMM) 已能夠準確量測工件的尺寸以及通過掃瞄採集工件的表面數據。 建基韓國的 DUKIN 公司,多年來與雷尼紹合作無間,在市場上推開多款配置 Re...
Tremec 採用 Equator™ 檢具後,加工現場量測 Daimler 零件的時間縮短了 85%
位於墨西哥城附近的 Tremec Queretaro 工廠負責為 Daimler、Volvo、GM、John Deere 和 CNH 製造變速器系統。由於零件的製程控制耗時過久,Tremec 決定要對大幅改善其製造流程。Tremec 決定在全新的Daimler 輪齒專案中採用 Renishaw Equator 檢具,以不同的方式來進行研磨與符合環保標準的齒輪車削作業。這些設備每天可製造 55...
產品支援動畫
產品支援動畫 若您有任何進一步問題,請聯絡當地 Renishaw 服務中心 。 這是以動畫製作的「入門」指南,協助您進行 Renishaw 工具機測頭的安裝、維護或解決問題。 請選擇相關產品支援動畫。 下載 接觸式觸發測頭 接觸式刀具設定系統 非接觸式刀具設定系統 刀具設定臂 解決方案 - 提升工件品質和精確度,提高 CNC 加工中心的效率 Probing systems for...
Faster identification of bacterial infections using Raman spectroscopy could save lives
Faster identification of bacterial infections using Raman spectroscopy could save lives 2020 年 3 月 捷克共和國科學院 (Czech Academy of Sciences) 的一組研究人員使用 Renishaw 拉曼光譜儀系統測試了一種新型葡萄球菌鑑別方法,為快速診斷和治療傳染性疾病打開了通道。...
校正軟體下載
校正軟體下載 CARTO 套裝軟體為單一軟體解決方案,適用於 Renishaw XL-80、XM-60、XM-600 及 XR20 校正產品。其中提供資料擷取、分析及補償應用程式,協助簡化監控程序,提升定位效能。 由於部分功能仍在開發中,因此可能需要使用其他校正軟體。 深入瞭解 CARTO XCal-View 分析軟體 XCal-View 分析及 Renishaw...
A-1007-0151 - MCG - 151 mm 單臂配件
A-1007-0151 MCG - 151 mm 單臂配件 Renishaw 的三次元測定機校驗器 (MCG) 提供在年度檢修與重新校準之間,或碰撞後定期監控三次元量床空間(根據 ISO 10360--2 標準)的簡易方法。
A-1007-0155 - MCG - 523 mm 單臂配件
A-1007-0155 MCG - 523 mm 單臂配件 Renishaw 的三次元測定機校驗器 (MCG) 提供在年度檢修與重新校準之間,或碰撞後定期監控三次元量床空間(根據 ISO 10360--2 標準)的簡易方法。
R-C-SET-BSC-6 - M6 基本夾具組合
Renishaw 組件套件讓您能快速、輕鬆開始夾具製造。我們的成套夾具組件經過仔細考量,可建立可重複、快速且精確的模組化夾具。