Filtrera via
Hittade resultat för RoHS hos Renishaw
CARTO Ballbar Connect
CARTO Ballbar Connect – aplikacja smartfonowa firmy Renishaw – umożliwia przeprowadzenie szybkiego i prostego testu QC20 ballbar w ramach kontroli stanu technicznego obrabiarki.
Lotnictwo
Początki firmy Renishaw są związane z branżą kosmiczną.
P-HO01-0010 - Osłona kablowa (GP9)
Osłona kablowa (GP9) do użytku z dotykowymi systemami do ustawiania narzędzi TRS2 firmy Renishaw ze złączem kablowym.
A-1051-0040 - Klucz do mocowania typu „autojoint”
Klucz do mocowania typu „autojoint” do ręcznej wymiany sond i przedłużaczy Renishaw z mocowaniem „autojoint”.
Quickstep Technologies halves part set up time
The combination of MSP’s NC-Checker and NC-PerfectPart software is delivering significant savings for Quickstep Technologies’ manufacturing processes.
Raman spectroscopy’s potential to identify diseased cartilage in osteoarthritis
A group of researchers and clinicians at University College London, Royal Veterinary College and Charing Cross Hospital , led by Dr Riana Gaifulina, have demonstrated that Raman spectroscopy could...
M-2063-7865 - Łącznik pośredni chwytu dla obsady sondy MA2
M-2063-7865 Łącznik pośredni chwytu dla obsady sondy MA2 Łącznik pośredni chwytu dla obsady sondy MA2. Do użytku z sondą przewodową LP2 Renishaw.
Encoders hold the key to ultra-accurate motion control
Aerotech, continuing its commitment to the art and science of motion control, looks to Renishaw for versatile, high-precision laser interferometer encoders for its medical stages.
Systemy wytwarzania przyrostowego — przewodnik
Przewodnik po wytwarzaniu przyrostowym. Zapoznaj się z najnowszymi artykułami, publikacjami, prezentacjami, filmami wideo i innymi materiałami w Przewodniku wytwarzania przyrostowego firmy Renishaw.
Seria inkrementalnych enkoderów optycznych VIONiC™
VIONiC to rodzina inkrementalnych enkoderów optycznych firmy Renishaw o najlepszych parametrach roboczych.
A-1034-0355 - Słupek przedłużający kuli wzorcowej 75 mm z gwintem M10
A-1034-0355 Słupek przedłużający kuli wzorcowej 75 mm z gwintem M10 Gwintowany słupek przedłużający o długości 75 mm do zestawów kul wzorcowych Renishaw. Gwint M10.
A-2063-8023 - Zestaw do konwersji LP2/LP2H na DD
Umożliwia konwersję sond LP2 i LP2H firmy Renishaw na równoważny układ z podwójną membraną uszczelniającą (DD).
PAL Robotics integrates magnetic encoder technology into robots to achieve balance
Spain based PAL Robotics design, programme and assemble robots including full-size biped humanoid systems.
Laserowy system kalibracji trafia w dziesiątkę
Firma Inca Digital Printers opracowała pierwszą na świecie płaską atramentową maszynę wielkoformatową, która może zrewolucjonizować ważny sektor rynku sitodruku.
P-FI01-S002 - Zestaw serwisowy filtra powietrza
Zestaw serwisowy filtra powietrza. Filtr i uszczelki wymienne do zespołu filtru powietrza/regulatora OMM-2C (numer katalogowy Renishaw A-2253-5120).
Pomiary międzyoperacyjne za pomocą sond mogą zwiększyć wydajność obróbki w elastycznych procesach produkcyjnych o 60%
Jeden z najdłużej działających klientów firmy Trevisan, międzynarodowy dostawca zaworów dla sektora wydobycia ropy naftowej i gazowego, poprosił firmę Trevisan o dostarczenie elastycznego systemu...
Kontrola poprodukcyjna
Ostatnia warstwa piramidy procesu Renishaw — kontrola poprodukcyjna — obejmuje sprawdzanie procesu i produktu finalnego względem ich specyfikacji, a także rejestrowanie przebiegu oraz wyników procesu.
Jak pomiary mogą mi pomóc?
Odkryj rzeczywiste możliwości systemów pomiarowych, jak mogą one pomóc w prowadzeniu Twoich procesów wytwarzania i dowiedz się, jak inni wdrożyli rozwiązania firmy Renishaw.
Laserowy system interferometryczny XL-80 do kalibracji obrabiarek
Laserowy system interferometryczny XL-80 firmy Renishaw oferuje znakomite parametry oceny stanu technicznego i kalibracji układów mechanicznych, w tym maszyn współrzędnościowych i obrabiarek.
Rozwiązania do kontroli procesów dla przemysłu wytwórczego
Renishaw pomaga wytwórcom na całym świecie w osiąganiu ich celów produkcyjnych. Od ponad 50 lat tworzymy rozwiązania do kontroli procesów dla naszych klientów.
A-5191-0019 - Zestaw do wymiany okna
Zestaw do wymiany okna do użytku z odbiornikiem OMM-2 firmy Renishaw oraz połączonym zespołem interfejsu i odbiornika OMI-2/OMI-2T.
A-6794-0200 - Zestaw zaawansowanej kuli wzorcowej ACS-1 (kula o średnicy 25 mm)
ACS-1 (zespół zaawansowanej kuli wzorcowej) do dokładnej, powtarzalnej kalibracji sondy Renishaw montowanej na wrzecionie.
A-5492-3000 - Interfejs OSI-D (tryb pracy z wieloma sondami)
Interfejs optyczny OSI-D Renishaw (tryb pracy z wieloma sondami) z szynami montażowymi DIN, listwą zaciskową i kartą pomocniczą.
A-5492-3010 - Interfejs OSI-D (tryb pracy z jedną sondą)
Interfejs optyczny OSI-D Renishaw (tryb pracy z jedną sondą) z szynami montażowymi DIN, listwą zaciskową i kartą pomocniczą.
R-C-SET-BSC-6 - Podstawowy zestaw zaciskowy M6
Zestawy elementów Renishaw umożliwiają szybkie i łatwe rozpoczęcie mocowania. Nasze zestawy zawierają elementy do tworzenia powtarzalnych, szybkich i precyzyjnych mocowań modułowych.
Dostawca usług kalibracyjnych pracuje szybciej i bardziej elegancko, uzyskując większe dochody
Jürgen Emslander nie jest sportowcem, ale jednym posunięciem znacznie poprawił swoją sytuację, wysuwając się daleko w przód przed konkurentów.
A-3060-2631 - Zestaw magazynka REVO® MRS2 nr 1 – miejsce na szyny 400 mm
Modułowy system zasobnika MRS2 to uniwersalne rozwiązanie do wymiany sond i trzpieni pomiarowych do czujników Renishaw.
A-1085-0016 - Zestaw do czyszczenia mechanizmów złączy kinematycznych
Firma Renishaw zaleca wyczyszczenie wszystkich mechanizmów złączy kinematycznych w sondach przed pierwszym użyciem, a następnie wykonywanie tej czynności w regularnych odstępach czasu.
A-3060-2632 - Zestaw magazynka REVO® MRS2 nr 2 – miejsce na szyny 600 mm
Modułowy system zasobnika MRS2 to uniwersalne rozwiązanie do wymiany sond i trzpieni pomiarowych do czujników Renishaw.
A-3060-2633 - Zestaw magazynka REVO® MRS2 nr 3 – miejsce na szyny 1200 mm
Modułowy system zasobnika MRS2 to uniwersalne rozwiązanie do wymiany sond i trzpieni pomiarowych do czujników Renishaw.
A-3060-2634 - Zestaw magazynka REVO® MRS2 nr 4 – miejsce na szyny 1800 mm
Modułowy system zasobnika MRS2 to uniwersalne rozwiązanie do wymiany sond i trzpieni pomiarowych do czujników Renishaw.
A-3060-2635 - Zestaw magazynka REVO® MRS2 nr 5 – miejsce na szyny 2000 mm
Modułowy system zasobnika MRS2 to uniwersalne rozwiązanie do wymiany sond i trzpieni pomiarowych do czujników Renishaw.
A-3060-2636 - Zestaw magazynka REVO® MRS2 nr 6 – miejsce na szyny 3000 mm
Modułowy system zasobnika MRS2 to uniwersalne rozwiązanie do wymiany sond i trzpieni pomiarowych do czujników Renishaw.
A-5004-5132 - Zestaw startowy M4
A-5004-5132 Zestaw startowy M4 Ten zestaw zawiera najczęściej używane trzpienie pomiarowe dla danego typu gwintu/sondy.
A-5687-0050 - Interfejs RMI-Q (15 m) (poziom) wyprowadzenie boczne
Ten zestaw interfejsu RMI-Q zawiera kabel o długości 15 m z wyprowadzeniem bocznym i zestaw narzędzi.
A-5687-1050 - Interfejs RMI-Q (15 m) (impulsowy) wyprowadzenie boczne
Ten zestaw interfejsu RMI-Q zawiera kabel o długości 15 m z wyprowadzeniem bocznym i zestaw narzędzi.
Rozwiązania pomiarowe do automatyki przemysłowej
Seria RCS P firmy Renishaw obejmuje najnowsze rozwiązania pomiarowe do automatyki przemysłowej.
Green energy giant grinds with micron precision
The massive KMT Lidköping VTG4000 grind-turn machine enables high precision wind turbine bearing production on a very large scale, with Renishaw encoders critical to accurate and rapid operation
Produkcja precyzyjna
Rozwiązania firmy Renishaw w zakresie produkcji precyzyjnej pomagają producentom na całym świecie sprostać nowym wyzwaniom produkcyjnym.
A-4038-0077 - Łącznik pośredni go chwytu MP10-OMP60
Przystawka do użytku z sondą z transmisją optyczną OMP60 firmy Renishaw, która przedłuża długość sondy o 40,5 mm (w celu dopasowania do długości MP10).
A-5191-0300 - Zestaw narzędzi do OMM-2 i OMI-2/OMI-2T
Zestaw narzędzi do użytku z odbiornikiem OMM-2 firmy Renishaw oraz połączonym zespołem interfejsu i odbiornika OMI-2/OMI-2T.
TEMPUS™ technology
TEMPUS™ technology is a new scanning algorithm for Renishaw's RenAM 500 series of metal additive manufacturing systems, which allows users to build twice as fast, with no compromise on build quality.
Prezentacja firmy Renishaw
Innowacje to nie tylko puste słowo, to istota naszej pracy. To właśnie dzięki niemu na co dzień pomagamy wytyczać nowe ścieżki producentom, naukowcom i pracownikom służby zdrowia na całym świecie.
A-5003-6135 - Narzędzie do przedłużeń M5, mocowanie o śr. 20 mm
Narzędzia do przedłużania trzpieni pomiarowych są przeznaczone do mocowania przedłużeń M5 o średnicy 20 mm na sondach Renishaw z precyzyjnie ustawionym momentem.
A-8003-0447 - Zestaw zamocowania układu optycznego
Zestaw zamocowania układu optycznego jest przeznaczony do użytku z wszystkimi optycznymi układami pomiarowymi Renishaw.
Systemy laserowe dla producentów obrabiarek
Dowiedz się, w jaki sposób laserowe systemy XK20 i XK10 firmy Renishaw zwiększają dokładność budowy obrabiarek i skracają czas montażu. Niezrównana precyzja i niezawodność pomiarów
Jak prosperować jako podwykonawca w dziedzinie obróbki skrawaniem
Dyrektorzy Castle Precision wykorzystują najnowsze osiągnięcia technologiczne w każdej dziedzinie, lecz nie dla tych osiągnięć samych w sobie, ale ze względu na ich niezwykłą skuteczność.
Payment on account
Purchase a range of Renishaw products 24/7 to your existing Renishaw credit account.
A-9925-0208 - Oprogramowanie XCal-View, pojedyncza aktywacja
Oprogramowanie do analizy XCal-View i oprogramowanie do analizy Renishaw umożliwiają analizę danych z systemów Laser10, LaserXL i RotaryXL zgodnie z uznawanymi normami międzynarodowymi.