Filtrera via
Hittade resultat för RoHS hos Renishaw
R-QLPC-13450450-12-6 - M6 QuickLoad™ 플레이트, 12.7 mm x 450.0 mm x 450.0 mm
이 CMM 정밀 그라운드 알루미늄 QuickLoad™ 베이스 플레이트는 여러 개의 M6 나사산 구멍이 12.
세계 최고의 반도체 조립 및 포장 장비 제조업체에서 다양한 장점을 갖는 Renishaw의 혁신적인 제품 활용
반도체 산업용 웨이퍼 조립 및 포장 장비 공급업체 중에서는 세계에서 가장 규모가 큰 ASM Pacific Technology Ltd(ASMPT)는 완벽한 공장 자동화 솔루션을 제공하고 혁신적이며 비용 효과적인 제품을 통해 고객 요구에 부응한다는 것을 목표로 합니다.
P-CN25-0009 - 15핀 소켓 터미널(OSI)
Renishaw OSI 옵티컬 단일 인터페이스에 사용하는 15핀 소켓 터미널.
P-CN25-0008 - 3핀 터미널 블록(HSI 인터페이스)
Renishaw HSI 유선 시스템 인터페이스에 사용하는 3핀 터미널 블록.
P-FS20-1A25 - 250 mA 퓨즈
Renishaw MI 8-4 인터페이스 장치용 교체식 250 mA 퓨즈(FS1).
R-QLC-NIN-VMA2520 - Nikon 멀티 센서 측정 시스템용 QLC(QuickLoad™ Corner)
이 Renishaw QLC(QuickLoad™ Corner)는 장착 구멍 위치를 사용하여 비전/멀티 센서 머신 단계의 하단 왼쪽 모서리에 맞도록 특수 설계되었습니다.
R-QLC-ZO3-4-5-LR - ZEISS 멀티 센서 측정 시스템용 QLC(QuickLoad™ Corner)
이 Renishaw QLC(QuickLoad™ Corner)는 장착 구멍 위치를 사용하여 비전/멀티 센서 머신 단계의 하단 오른쪽 모서리에 맞도록 특수 설계되었습니다.
R-QLC-OGPSZFQ250M200 - OGP 멀티 센서 측정 시스템용 QLC(QuickLoad™ Corner)
이 Renishaw QLC(QuickLoad™ Corner)는 장착 구멍 위치를 사용하여 비전/멀티 센서 머신 단계의 하단 왼쪽 모서리에 맞도록 특수 설계되었습니다.
3축 시스템
3축 시스템 Renishaw 프로브 시스템은 특정 분야에 가장 적합한 시스템을 선택할 수 있도록 다양한 유형으로 제공됩니다. 관심을 가질 만한 제품... 현재 3축 시스템을 찾고 계십니다. 5축 시스템 에 대해서도 알아보시기 바랍니다.
P-HO01-0010 - 콘듀잇(GP9)
Renishaw TRS2 접촉식 공구 세팅 시스템과 함께 사용하는 콘듀잇(GP9)(케이블 커넥터 포함).
A-2063-8030 - LP2 다이어프램 키트
이중 다이어프램 교체 키트 Renishaw LP2DD 및 LP2HDD 프로브와 함께 사용하는 경우.
A-2063-8023 - LP2/LP2H - DD 변환 키트
Renishaw LP2 및 LP2H 프로브를 해당 이중 다이어프램(DD) 표준으로 변환합니다.
A-1034-0352 - M6 데이텀 볼 고정 스터드
Renishaw 데이텀 구 키트를 CMM 베드에 장착하는 데 사용되는 M6 나사산 인서트.
A-1034-0350 - M10 데이텀 볼 고정 스터드
Renishaw 데이텀 볼 키트를 CMM 베드에 장착하는 데 사용되는 M10 나사형 인서트.
A-1034-0351 - M8 데이텀 볼 고정 스터드
Renishaw 데이텀 볼 키트를 CMM 베드에 장착하는 데 사용되는 M8 나사형 인서트.
계측 픽스쳐 테이블
계측 픽스쳐 테이블 designed to suit your needs Having problems with pickup on aluminium heading text Strapline text custom banner Image of metrology tables under banner text sizes Having problems with...
RLD10(내장 간섭계 불포함)
RLD10(내장 간섭계 불포함) 사양 평면 미러 분야 반사경 분야 축 이동 0 m ~ 1 m 0 m ~ 4 m 분해능(RLU를 사용한 구성) 아날로그 직각 위상 = λ/4 (158 nm)디지털 직각 위상 = 10 nmRPI20 분해능 = 38.
산업 자동화용 프로빙 솔루션
산업 자동화용 프로빙 솔루션 P-series Radio Bundle RCS P-series Benefits Intro RCS Spindle Calibration Option RCS Image column Support for robot calibration and maintenance products P-series FAQ: Are RCS probes...
M-2063-7865 - MA2 프로브 홀더용 생크 어댑터
MA2 프로브 홀더용 생크 어댑터. Renishaw LP2 시리즈 유선 프로브와 함께 사용하는 경우.
A-5687-0050 - RMI-Q 인터페이스(15 m) (레벨) 측면 인출형
이 RMI-Q 인터페이스에는 15 m 측면 인출형 케이블 및 공구 키트가 포함되어 있습니다.
R-QLPC-501212-50-20 - 1/4-20 QuickLoad™ 플레이트, 0.50인치 × 12.00인치 × 12.00인치
이 CMM 정밀 그라운드 알루미늄 QuickLoad™ 베이스 플레이트는 여러 개의 1/4-20 나사산 구멍이 0.
A-5687-1050 - RMI-Q 인터페이스(15 m) (펄스형) 측면 인출형
이 RMI-Q 인터페이스에는 15 m 측면 인출형 케이블 및 공구 키트가 포함되어 있습니다.
R-QLPC-501818-50-20 - 1/4-20 QuickLoad™ 플레이트, 0.50인치 × 18.00인치 × 18.00인치
이 CMM 정밀 그라운드 알루미늄 QuickLoad™ 베이스 플레이트는 여러 개의 1/4-20 나사산 구멍이 0.
Equator 측정 시스템, 제조 역량 30% 개선
수동 측정 프로세스로는 Olympus NDT가 대량으로 부품을 제조하는 데 필요한 처리량을 제공할 수 없었습니다. 프로그래밍 가능한 작업장 측정 시스템을 사용한 검사 프로세스 자동화로 Olympus NDT는 필요한 제조 역량을 확보하고 부품 품질을 개선하고 불량률을 줄였습니다.
P-CA79-0021 - 7핀 소켓 터미널
Renishaw OMM-2 옵티컬 수신기 및 OMM-2C 옵티컬 기계 모듈과 함께 사용하는 7핀 소켓 터미널.
뉴스레터를 구독해 주셔서 감사합니다
뉴스레터를 구독해 주셔서 감사합니다 Hero text for newsletter thank you page 업데이트 정보 구독 신청이 완료되었습니다.
간섭계 레이저 엔코더
간섭계 레이저 엔코더 다음 단계 Renishaw가 제조한 제품과 같은 위치 엔코더는 선형 또는 회전 동작을 전기 신호로 변환해 위치, 속도, 이동 방향에 대한 정보를 제공합니다.
A-4038-0077 - 생크 어댑터 MP10-OMP60
A-4038-0077 생크 어댑터 MP10-OMP60 Renishaw OMP60 옵티컬 전송 프로브에 사용하는 어댑터로, 프로브 길이를 40.5 mm(MP10의 길이에 맞게)까지 연장합니다.
A-6521-0627 - 체 메시 프레임 키트(95um)
95um 체 메시 프레임을 포함하는 키트.
A-6521-0625 - 체 메시 프레임 키트(63um)
63um 체 메시 프레임을 포함하는 키트.
A-6521-0626 - 체 메시 프레임 키트(80um)
80um 체 메시 프레임을 포함하는 키트.
A-6521-5283 - 분말 필터 키트
사이클론 분리기 필터를 포함하는 키트.
A-6521-5286 - 오버사이즈 분말 필터 키트
사이클론 오버사이즈 분리기 필터를 포함하는 키트.
정기적으로 라만 분광기에 대한 정보 수신
정기적으로 라만 분광기에 대한 정보 수신 다음에 대한 이메일을 수신하려면 사용자 정보를 입력하십시오: 최신 라만 분광기 웨비나 라만 샘플링과 분석 관련 지원 요청 팁 라만 분광기 관련 기사 응용 분야 및 제품 정보 Renishaw 계기에 대한 사례 연구 및 활용 분야 등록
캘리브레이션 제품 영업팀에 문의하세요
캘리브레이션 제품 영업팀에 문의하세요 기계 캘리브레이션 및 최적화 제품에 관심을 가져 주셔서 감사합니다. 응용 분야에 대해 상의하거나 제품 데모를 요청하시려면 Renishaw로 연락해 주십시오. 현지 영업소 정보를 확인하십시오. 전 세계 영업소 연락처 정보 에서 가까운 Renishaw 영업소를 확인할 수 있습니다.
SYMÉTRIE hexapods choose Renishaw’s advanced RESOLUTE™ absolute encoders
Renishaw’s RESOLUTE series of absolute encoders now supports SYMÉTRIE’s Ground Integration and Calibration Support (GICS) and Interferometry Assembly Detection Electronics Assembly (IA DEA) hexapods,...
정밀 공작 기계용 Renishaw FORTiS™ 밀폐형 옵티컬 엔코더 및 XK10 정렬 레이저 시스템
HEAKE LTD는 FORTiS™ 밀폐형 리니어 엔코더, XK10 정렬 레이저 시스템과 같은 Renishaw의 첨단 계측 제품을 사용하여 공작 기계 정확도와 성능을 향상시킵니다.
A-5191-0019 - 윈도우 교체 키트
Renishaw OMM-2 수신기, OMI-2/OMI-2T 결합형 인터페이스 및 수신기 장치와 함께 사용하는 윈도우 교체 키트.
A-5475-0402 - LTS(Length Tool Setter) 접촉식 패드
A-5475-0402 LTS(Length Tool Setter) 접촉식 패드 Renishaw LTS 접촉식 LTS(Length Tool Setter)용 텅스텐 카바이드 접촉식 패드. Ø26 mm(1.02인치).
A-5475-8700 - 머시닝 센터용 LTS(Length Tool Setter) 소프트웨어
A-5475-8700 머시닝 센터용 LTS(Length Tool Setter) 소프트웨어 Renishaw LTS(Length Tool Setter)와 함께 사용할 수 있는 접촉식 공구 세팅 소프트웨어.
계측 부문용 다이아몬드 스타일러스
계측 부문용 다이아몬드 스타일러스 Watch our OPTiMUM diamond styli in action text cost saving graphic Areospace Automotive Why use OPTiMUM text No material build up text Automotive Avoid premature stylus wear...
공작 기계 프로빙으로 FMS 생산성 60% 개선
석유 가스 부문의 다국적 밸브 공급 기업인 Trevisan의 가장 오래된 고객사 중 한 곳에서 Trevisan에게 높은 정밀도와 생산성, 최소한의 수동 개입으로 밸브를 생산할 수 있는 유연한 제조 시스템(FMS)을 제공해줄 것을 요청했습니다.
정밀 모션 시스템용 CARTO 소프트웨어
CARTO는 Renishaw의 XL-80, XM-60, XM-600 및 XR20-W 캘리브레이션 제품에 사용하는 단일 소프트웨어 솔루션입니다. 이 소프트웨어는 데이터 캡처, 분석 기능과 보상 응용 프로그램을 제공하며 위치 성능의 모니터링과 개선을 위한 프로세스를 단순화합니다.
Empire Cycles룰 위해 Renishaw에서 제조한 최초의 메탈 3D 프린트 자전거 프레임
영국 제조업체로는 유일하게 금속 부품 프린팅용 금속 기반 3D 프린팅 기계를 생산하고 있는 Renishaw는 영국 최고의 자전거 설계 및 제조 회사와의 협력으로 세계 최초의 3D 프린팅 금속 자전거 프레임을 제작하는 데 성공했습니다.
A-6967-6115 - RCS R-PK1 S — 생크 마운트가 포함된 산업용 로봇을 위한 무선 부품 세팅 프로브
RCS R-PK1은 산업용 로봇과 함께 사용하도록 설계된 무선 부품 세팅 프로브입니다.
A-6967-6125 - RCS O-PK1 S — 생크 마운트가 포함된 산업용 로봇을 위한 옵티컬 부품 세팅 프로브
RCS O-PK1은 산업용 로봇과 함께 사용하도록 설계된 무선 부품 세팅 프로브입니다.
A-5401-0300 - Renishaw OTS 및 RTS 접촉식 공구 세팅 시스템용 공구 키트
A-5401-0300 Renishaw OTS 및 RTS 접촉식 공구 세팅 시스템용 공구 키트 이 공구 키트는 OTS 및 RTS 접촉식 공구 세팅 시스템을 설치 및 유지보수하는 데 사용됩니다.
CS-SOF-SUBS-17-FBNU - Renishaw FixtureBuilder 지정 사용자 라이센스, 12개월 구독 라이센스.
3-D 모델링 소프트웨어인 FixtureBuilder는 CMM, Equator™ 측정 및 비전 검사용 작업 지침을 제공하고 오프라인 프로그래밍을 지원하는 픽스쳐링 셋업을 생성하는 데 사용됩니다
A-3060-2631 - REVO® MRS2 랙 키트 #1 - 400 mm의 레일 공간
A-3060-2631 REVO® MRS2 랙 키트 #1 - 400 mm의 레일 공간 MRS2 모듈식 랙 시스템은 Renishaw 센서를 위한 다용도 프로브 및 스타일러스 변경 솔루션입니다.
A-3060-2632 - REVO® MRS2 랙 키트 #2 - 600 mm의 레일 공간
A-3060-2632 REVO® MRS2 랙 키트 #2 - 600 mm의 레일 공간 MRS2 모듈식 랙 시스템은 Renishaw 센서를 위한 다용도 프로브 및 스타일러스 변경 솔루션입니다.