Filtrera via
Hittade resultat för RoHS hos Renishaw
고급 볼바 교육으로 공작기계 정확도가 신형장비 수준으로 개선됩니다.
오하이오주 이튼 소재 Silfex Inc의 Wayne Ross나 Jacob Hebbeler처럼 다양한 공작 기계 사용자들에게 볼바 테스트는 전혀 새로운 작업이 아닙니다.
현장용 Equator-X™(이큐에이터-X) 듀얼 측정 시스템
Equator–X 500(이큐에이터-X 500) 듀얼측정 시스템은 절대 검사와 비교 검사를 하나의 장치에서 모두 진행할 수 있는 독자적인 듀얼 측정 기능으로 작업장의 측정 속도를 높여 줍니다.
표준 정밀도 공작 기계 접촉식 프로브
표준 정밀도 공작 기계 접촉식 프로브 이전에는 가공에 4시간이 걸리는 작업을 셋업하는 데 90분이 소요될 수 있었는데, 이는 허용되지 않는 수준의 시간입니다.
Renishaw, 시스템 최적화와 설치를 지원하는 ATOM™ 진단 키트 출시
셋업이 어려운 환경에서는 PC기반 소프트웨어를 이용하여 설치 정도를 확인할 수 있게 되었다. 이 소프트웨어는 특히 LED의 육안 확인이 어려운 환경에서 유용하다. ATOM의 진단 소프트웨어는 다운로드 할 수 있으며 설치가 간단하고 사용하기 쉽다.
Renishaw Equator™ 게이지, 주요 항공우주 제조업체의 생산량 증가 지원
Senior Aerospace Weston은 상업용 항공기 시장에서 다양한 복잡한 정밀 가공 및 하위 어셈블리를 공급하는 선두 업체입니다.
Renishaw Equator™ 게이지, 주요 항공우주 제조업체의 생산량 증가 지원
Senior Aerospace Weston은 상업용 항공기 시장에서 다양한 복잡한 정밀 가공 및 하위 어셈블리를 공급하는 선두 업체입니다.
EasyProbe
EasyProbe EasyProbe title page 간단한 프로그래밍 정확한 공작물 포지셔닝을 위해 업데이트된 워크 오프셋 결과 및 오차를 매크로 변수에 저장 EasyProbe 소프트웨어 정보 EasyProbe는 G-code 프로그래밍에 대한 지식 없이도 간단히 작업 설정 및 구성품 측정 작업을 수행할 수 있도록 설계되었습니다.
RLD10 차동 간섭계
RLD10 차동 헤드는 낮은 SDE 성능을 제공하는 독창적인 옵틱 구조로 설계되었습니다. 빔 유도기가 통합되어 셋업 과정에서 피치 및 편요각 조정이 가능하므로 정렬 성능이 향상됩니다(평면 미러 분야에만 적합함).
집광기
집광기 현미경 대물렌즈 품질이 우수한 렌즈를 신중하게 선정했습니다.
로봇 상태 및 캘리브레이션 추적 소프트웨어
RCS 볼바 툴킷에는 로봇 검증을 개선하고 정확도를 높일 수 있는 RCS 소프트웨어 제품군이 함께 제공됩니다. 단계별 시각적 가이드를 사용해서 추적 가능한 데이터 패턴을 생성해 로봇의 상태와 성능에 대한 데이터를 캡처하고 분석 및 저장할 수 있습니다.
Equator™ 500 측정 시스템
Equator™ 500 측정 시스템 새로운 Renishaw Equator™ 500 – 입증된 Equator 300 측정 시스템의 모든 장점으로 더 큰 부품에 대한 지능형 공정 제어 이제 직경 500 mm, 최대 높이 400 mm로, 더 커진 새로운 Equator 500 시스템을 사용하여 더 큰 부품을 측정할 수 있습니다.
Primo™ Total Protect 양식
Primo™ Total Protect 양식 유용한 Primo™ 링크 Primo 시스템 소개 Primo 시스템 구성품 자동 세팅용 Primo Primo Total Protect에 등록 Primo 다운로드 Primo 효과 환산기 Primo 사용 후기 공작 기계 링크 공작 기계 제품 가공 프로세스 개선 기계 작업장에 적합한 제품 하드웨어 및 소프트웨어...
유연한 작업장 공정 제어
내구성이 우수한 Equator 측정 시스템을 사용하면 작업장 환경에서 공정을 모니터링하기가 쉽습니다. Equator는 크기가 작고 설치가 간편하여 자동화 생산 라인과 제조 셀에 도입하기가 용이합니다.
보다 높은 수준의 정밀도: Renishaw 옵티컬 엔코더를 활용한 공기 베어링 스테이지.
공기 베어링은 반도체, 태양광 발전, 정밀 가공 같은 다양한 첨단 산업의 정밀 장비에서 널리 사용되고 있는 기술입니다.
Instron®의 ElectroPuls™ 선형 비틀림 테스트에 적용된 Renishaw 엔코더
미국 매사추세츠주에 본사를 둔 Instron은 재료 시험 업계를 선도하는 세계 정상급 기업입니다. Instron은 -연구소 및 산학용 다양한 재료 시험 장비들을 공급 및 서비스하고 있습니다. Instron 시스템은 제트 엔진부품 테스트용부터 의료용 주사기 테스트에 이르는 다양한 목적의 테스트를 위한 제품을 제공합니다.
보다 높은 수준의 정밀도: Renishaw 옵티컬 엔코더를 활용한 공기 베어링 스테이지
공기 베어링은 반도체, 태양 전지판, 정밀 가공과 같은 다양한 첨단 산업의 정밀 장비에서 널리 사용되고 있는 기술입니다.
Instron®의 ElectroPuls™ 선형 비틀림 테스트에 적용된 Renishaw 엔코더
미국 매사추세츠주에 본사를 둔 Instron은 재료 시험 업계를 선도하는 세계 정상급 기업입니다. Instron은 - 연구소 및 산학용 다양한 재료 시험 장비들을 공급 및 서비스하고 있습니다. Instron 시스템은 제트 엔진부품 테스트용부터 의료용 주사기 테스트에 이르는 다양한 목적의 테스트를 위한 제품을 제공합니다.
초고도 진공 옵티컬 엔코더
산업계에는 제품 완성을 위해 상당한 양의 공기 또는 기타 기체가 필요한 공정이 다수 존재합니다. 이러한 공정은 매우 까다로운 수준의 잔류 압력으로 배기되는 환경에서 이루어져야 합니다. 이러한 공정에 모션 제어가 포함되는 경우, 초고도 진공(UHV) 엔코더 시스템이 필요합니다.
캘리브레이션 설명
캘리브레이션 설명 사례 연구 Renishaw의 레이저 캘리브레이션 및 볼바 기술이 어떻게 다양한 업계의 성능을 최적화했는지 알아보십시오.
A-2237-1104 - SM25-4 스캐닝 모듈 키트
SP25M은 두 개의 센서가 한 하우징에 내장되어 있습니다.
A-2237-1105 - SM25-5 스캐닝 모듈 키트
SP25M은 두 개의 센서가 한 하우징에 내장되어 있습니다.
A-2237-1113 - SM25-3 스캐닝 모듈 전용
SP25M은 두 개의 센서가 한 하우징에 내장되어 있습니다.
A-2237-1114 - SM25-4 스캐닝 모듈 전용
SP25M은 두 개의 센서가 한 하우징에 내장되어 있습니다.
A-2066-0001 - JCP1M job contact probe 및 생크
공작물 셋업과 간단한 검사 시 수동 공작 기계와 함께 사용하도록 특수 설계된 검사 프로브. 강력하고 반복 가능한 재안착을 위해 Renishaw의 입증된 운동학 메커니즘을 통합하고 있는 JCP는 전기 전도성을 활용해서 금속 공작물과의 접촉을 감지합니다. 스타일러스가 표면에 접촉하면 LED가 켜집니다.
A-2237-1102 - SM25-2 스캐닝 모듈 키트
SP25M은 두 개의 센서가 한 하우징에 내장되어 있습니다.
A-2237-1103 - SM25-3 스캐닝 모듈 키트
SP25M은 두 개의 센서가 한 하우징에 내장되어 있습니다.
A-2237-1108 - SM25-4 스캐닝 모듈 키트
SP25M은 두 개의 센서가 한 하우징에 내장되어 있습니다.
A-2237-1302 - SH25-2 스타일러스 홀더(SM25-2와 함께 사용)
SH25 스타일러스 홀더 계열을 사용하면 20 mm ~ 400 mm 범위의 유효 스타일러스 길이로 정확한 스캐닝 측정이 가능합니다.
A-2237-1303 - SH25-3 스타일러스 홀더(SM25-3와 함께 사용)
SH25 스타일러스 홀더 계열을 사용하면 20 mm ~ 400 mm 범위의 유효 스타일러스 길이로 정확한 스캐닝 측정이 가능합니다.
A-2237-1304 - SH25-4 스타일러스 홀더(SM25-4와 함께 사용)
SH25 스타일러스 홀더 계열을 사용하면 20 mm ~ 400 mm 범위의 유효 스타일러스 길이로 정확한 스캐닝 측정이 가능합니다.
A-2237-1305 - SH25-5 스타일러스 홀더(SM25-5와 함께 사용)
SH25 스타일러스 홀더 계열을 사용하면 20 mm ~ 400 mm 범위의 유효 스타일러스 길이로 정확한 스캐닝 측정이 가능합니다.
A-2237-1703 - SH25-3A 스타일러스 홀더(SM25-3와 함께 사용)
SH25 스타일러스 홀더 계열을 사용하면 20 mm ~ 400 mm 범위의 유효 스타일러스 길이로 정확한 스캐닝 측정이 가능합니다.
A-1085-0016 - 동역학 커플링 메커니즘용 청소 키트
A-1085-0016 동역학 커플링 메커니즘용 청소 키트 Renishaw에서는 프로빙 장치에 내장되는 모든 동역학 커플링 메커니즘을 첫 사용 전에 청소하고 이후에도 정기적으로 청소하도록 권장합니다.
A-1007-0006 - MCG - 소형 CMM 점검 게이지 키트(최대 1 m³의 CMM용)
Renishaw의 기계 점검 게이지(MCG)는 연간 서비스와 검교정 사이 정기적으로 또는 충돌 후 CMM 자체 정확도(ISO 10360-2 표준에 따른)를 모니터링하는 간단한 방법을 제공합니다.
A-1007-0056 - MCG - 종합 CMM 점검 게이지 키트(모든 CMM용)
Renishaw의 기계 점검 게이지(MCG)는 연간 서비스와 검교정 사이 정기적으로 또는 충돌 후 CMM 자체 정확도(ISO 10360-2 표준에 따른)를 모니터링하는 간단한 방법을 제공합니다.
A-2237-1101 - SM25-1 스캐닝 모듈 키트
SP25M은 두 개의 센서가 한 하우징에 내장되어 있습니다.
A-4012-0584 - 머시닝 센터용 접촉식 공구 세팅 소프트웨어(Fanuc Macro B / Meldas)
머시닝 센터용 접촉식 공구 세팅 소프트웨어는 공작 기계의 구성에 맞춰 쉽게 설정할 수 있습니다. 공구 세팅 소프트웨어는 대부분의 분야에 활용할 수 있으며, 특히 Renishaw의 업계 표준 TS27R, RTS, OTS 프로브와 함께 사용 시 가장 적합합니다.
A-4012-0665 - 머시닝 센터용 접촉식 공구 세팅 소프트웨어(NUM)
머시닝 센터용 접촉식 공구 세팅 소프트웨어는 공작 기계의 구성에 맞춰 쉽게 설정할 수 있습니다. 공구 세팅 소프트웨어는 대부분의 분야에 활용할 수 있으며, 특히 Renishaw의 업계 표준 TS27R, RTS, OTS 프로브와 함께 사용 시 가장 적합합니다.
A-4012-0886 - 머시닝 센터용 접촉식 공구 세팅 소프트웨어(Haas)
머시닝 센터용 접촉식 공구 세팅 소프트웨어는 공작 기계의 구성에 맞춰 쉽게 설정할 수 있습니다. 공구 세팅 소프트웨어는 대부분의 분야에 활용할 수 있으며, 특히 Renishaw의 업계 표준 TS27R, RTS, OTS 프로브와 함께 사용 시 가장 적합합니다.