Filtrera via
Hittade resultat för RoHS hos Renishaw
A Renishaw bemutatja az innovatív Equator-XTM 500 kettos felhasználású ellenorzo rendszert
Az új rendszer kibovíti a gyártóüzemi folyamatszabályozáshoz, a nagysebességu mérésekhez és a minoségbiztosításhoz használható sokoldalú EquatorTM méroeszközök választékát.
QUANTiC™ inkrementális útmérő rendszer forgójeladókhoz (szögelfordulás-érzékelőkhöz) használható RESM40 gyűrűvel
QUANTiC™ nyitott optikai útmérő digitális vagy analóg kimeneti lehetőséggel, forgójeladókhoz (szögelfordulás-érzékelőkhöz) használható RESM40 gyűrűvel: jó méréstechnikai jellemzők, nagy sebesség és...
Szerszámtörés-érzékelő rendszer CNC-gépekhez
Gyorsan és megbízhatóan észlelheti a szerszámokat a CNC-gépekhez készült szerszámtörés-érzékelő rendszerünkkel.
In-process control
In-process control A gyártásközi idomszeres mérés a következő lehetőségeket kínálja: a fémforgácsolási módszerek a megmunkálási folyamat során jelentkező eltérésekhez – a munkadarab...
Rabszolgaság és emberkereskedelem
Az Egyesült Királyság modern kori rabszolgaság megakadályozásáról szóló 2015.
Equator™ 500 ellenőrző rendszer
Az Equator 500 rendszer nagyobb munkadarabok idomszeres ellenőrzését is lehetővé teszi; munkatartománya 500 mm az átmérő és 400 mm a magasság irányában, terhelhetősége pedig 100 kg.
Rugalmas gyártóüzemi folyamatszabályozás
A strapabíró kivitelű Equator ellenőrző rendszer jelentősen leegyszerűsíti a gyártási környezetben végzett folyamatkövetést.
Vállalatunk szerepvállalása
Célunk, hogy inspiráló munkáltató és felelős vállalat legyünk, és felismerjük, hogy milyen hatást gyakorolunk közösségeinkre világszerte.
RTP1 hőmérsékletmérő mérőfej a REVO® rendszerhez
Az RTP1 mérőfej az alkatrész hőmérsékletének automatikus mérésével egészíti ki a REVO 5 tengelyes többérzékelős mérőrendszer képességeit.
SPA3-2
SPA3-2 szervoerősítő, támogatással abszolút BiSS olvasófejekhez, továbbfejlesztett gépi I/O-val és pozíció-visszacsatolással akár négy tengelyen a kettős Y-skálájú gépekhez.
A Renishaw Equator™ ellenőrző készülék egy jelentős repülőgépalkatrész-gyártó termelését is fellendíti
A Senior Aerospace Weston összetett, precíziós megmunkálású komponensek és részegységek széles körének vezető beszállítója, elsősorban a kereskedelmi repülőgépipari piacon.
A Renishaw Equator™ ellenőrző készülék egy jelentős repülőgépalkatrész-gyártó termelését is fellendíti
A Senior Aerospace Weston összetett, precíziós megmunkálású komponensek és részegységek széles körének vezető beszállítója, elsősorban a kereskedelmi repülőgépipari piacon.
Az Equator™ ellenőrző rendszer bemutatása
Szabadalmaztatott, költségkímélő kivitele révén, amely mind szerkezetét, mind működési elvét illetően egyedülálló, az Equator alkalmas a nagy sorozatban gyártott munkadarabok gyors, komparatív...
Post-process monitoring
Post-process monitoring A folyamatnaplózás a következőket jegyzőkönyvezi: a megmunkálási folyamat során bekövetkező események, például a folyamatváltozók, korrekciós értékek vagy...
Process setting
Process setting A szerszámbemérés során.
ATOM DX™ inkrementális útmérő rendszer RCLC lineáris skálával
ATOM DX™ inkrementális útmérő rendszer RCLC lineáris skálával Mi az RCLC-skála? Az RCLC egy legfeljebb 130 mm-es hosszúságban kapható, 20 µm vagy 40 µm osztásközű, inkrementális merev üvegskála.
ATOM DX™ inkrementális útmérő rendszer RTLF lineáris skálával
ATOM DX™ inkrementális útmérő rendszer RTLF lineáris skálával Mi az RTLF-skála? Az RTLF egy lapos kivitelű, rozsdamentes acél szalagskála, amely az ügyfél által választható referenciajellel...
Software downloads and support
Software downloads and support Useful links Probe benefits calculator Quickly calculate and see the benefits gained from probing on machine tools using our benefits calculator .
Kompatibilis termékek listája
Kompatibilis termékek listája Szoftver A GoProbe ciklusokat az alábbi szoftvercsomagok tartalmazzák: Inspection Plus Érintéses szerszámbemérés GoProbe a Primo-hoz Szerszámgépekkel kapcsolatos...
Primo™ Total Protect űrlap
Primo™ Total Protect űrlap Hasznos hivatkozások a Primo™ rendszer kapcsán A Primo rendszer bemutatása Mit tartalmaz a Primo rendszer? Primo automatizált beméréshez Regisztráljon a Primo Total...
Szerszámbemérők és szerszámtörés-érzékelők
Csökkentse a selejtet és növelje a termelékenységet a CNC forgácsolószerszámok pontos beállításával és mérésével.
TP6 és TP6A
Koordináta-mérőgépeken használható, robusztus, mozgó érintéses mérőfejek M8-as és ún. Autojoint rögzítési opciókkal
Szerszámbemérési technológia
Szerszámbemérési technológia Gyártási folyamataim tökéletesítését elősegítő hivatkozások Miért használjunk mérőfejet? Mikor használjunk mérőfejet? Hogyan segíthet a mérőfejek használata?...
TP20
Kompakt, modulcserélős, kapcsoló típusú tapintó mérőfej, amely egy egész sor tapintószár-konfiguráció és hosszabbító alkalmazását teszi lehetővé komplex munkadarabok elemeinek elérése céljából.
PHS-2 szervofej
A PHS-2 pozicionáló szervofej teljes szervovezérlést biztosít két forgótengely mentén. Segítségével a mérőfej szinte bármilyen irányba pozicionálható.
Raman explained: What is Raman spectroscopy?
A Raman-képek megmutatják a kémiai és szerkezeti eloszlást a mintán belül. Ismerje meg, hogyan kell Raman-képeket gyűjteni és elemezni.
EVOLUTE™ optikai abszolút útmérősorozat
Az EVOLUTE optikai abszolút útmérő egy finom felbontású pozíciómérő rendszer, nagy telepítési tűréshatárokkal és fokozott szennyeződésnek való ellenállással.
QUANTiC™ inkrementális útmérő rendszer RTLC40 lineáris skálával
QUANTiC™ nyitott optikai útmérő digitális vagy analóg kimeneti lehetőséggel, RTLC40 lineáris skálával: jó méréstechnikai jellemzők, nagy sebesség és kiváló teljesítmény, egyszerű telepítés és beállítás.
Process foundation
A termelési folyamatpiramis (Productive Process Pyramid™) folyamatalapozási szintjét alkotó ellenőrző-és szabályozóeszközök maximalizálják a megmunkálási környezet stabilitását és a folyamatot végző...
A robot állapotát és kalibrálását nyomon követő szoftver
Az RCS Software Suite az RCS körteszt készletek kiegészítője a robotok ellenőrzéséhez és pontosságához.
Motoros, indexálható PH10 PLUS fejek
Indexálható, főoszlopba szerelhető vagy mérőfejhez rögzíthető fejek termékcsaládja (PH10M PLUS, PH10MQ PLUS és PH10T PLUS).
inVia™ InSpect confocal Raman microscope
Legkeresettebb konfokális Raman-mikroszkópunk, melyet a törvényszéki laboratóriumokban végzett nyomelemzéshez optimalizáltunk.
Hogyan működnek az interferometriás rendszerek?
Az RLE rendszer egy egyedi, fejlett homodin lézeres interferométer-rendszer, amelyet kifejezetten pozíció-visszacsatolásra terveztünk.
ATOM DX™ inkrementális útmérő rendszer RKLF lineáris és részleges köríves skálával
ATOM DX™ inkrementális útmérő rendszer RKLF lineáris és részleges köríves skálával Miért ez az útmérő rendszer az ideális megoldás? Opcionális ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszköz...
RESOLUTE™ FS abszolút útmérő rendszer RELA30 lineáris skálával
RESOLUTE™ FS abszolút útmérő rendszer RELA30 lineáris skálával Opcionális külső interfész Siemens DRIVE-CLiQ külső interfész Siemens DRIVE-CLiQ soros interfész esetén szükséges Nagy...
RESOLUTE™ FS abszolút útmérő rendszer forgójeladókhoz (szögelfordulás-érzékelőkhöz) használható RESA30 gyűrűvel
RESOLUTE™ FS (fokozott üzemi biztonságú) abszolút útmérő rendszer forgójeladókhoz (szögelfordulás-érzékelőkhöz) használható RESA30 gyűrűvel.
TONiC™ optikai inkrementális útmérősorozat
A TONiC optikai inkrementális útmérőt rendkívül dinamikus precíziós mozgásrendszerekhez tervezték.
RESOLUTE™ optikai abszolút útmérősorozat
A RESOLUTE™ optikai abszolút útmérő rendszer nagy sebességű, nagy felbontású pozíciómérő megoldás.
RESOLUTE™ FS abszolút útmérő rendszer forgójeladókhoz (szögelfordulás-érzékelőkhöz) használható REXA30 gyűrűvel
RESOLUTE™ FS (fokozott üzemi biztonságú) abszolút útmérő rendszer forgójeladókhoz (szögelfordulás-érzékelőkhöz) használható REXA30 gyűrűvel.
QUANTiC™ inkrementális útmérő rendszer RKLC40-S lineáris és részleges köríves skálával
QUANTiC™ nyitott optikai útmérő digitális vagy analóg kimeneti lehetőséggel, RKLC40-S lineáris és részleges köríves skálával: jó méréstechnikai jellemzők, nagy sebesség és kiváló teljesítmény,...
RESOLUTE™ FS abszolút útmérő rendszer RTLA30 lineáris skálával
RESOLUTE™ FS abszolút útmérő rendszer RTLA30 lineáris skálával Soros interfészek Mi is pontosan a RESOLUTE FS útmérő? A RESOLUTE FS (fokozott üzemi biztonságú változat) sorozat egy nagy...