Filtrera via
Hittade resultat för RoHS hos Renishaw
A-4071-1166 - Cassette de piles pour Renishaw OMP40-2, RMP40 et OMP400
Cassette de piles pour OMP40, OMP40-2, RMP40 et OMP400. 2 piles 1/2 AA (3,6 V) au chlorure de lithium thionyle (CLT).
Marc Saunders
Marc affiche une expérience de plus de 25 ans dans la fabrication high tech.
CCD detectors for Raman spectroscopy
CCD detectors for Raman spectroscopy Nombre des technologies innovantes de Renishaw sont protégées par des brevets .
Formulaire d’enregistrement d’équipements de calibration
Pour que Renishaw puisse garantir l’efficacité de l’assistance et du S.A.V. de votre produit laser et Ballbar, nous vous prions d’enregistrer vos équipements.
Bras de réglage d’outil pour machines à CN
Renishaw offre une gamme complète de bras de réglage d’outil, spécialement conçus pour les applications de tournage et de rectification.
Logiciels Inspection pour centres d’usinage
Logiciels macro Renishaw de contrôle pour palpeurs de réglage et de contrôle de pièces sur centres d’usinage et de tournage.
Éléments et options de rétrofit
Dans tous les aspects d’une actualisation de MMT (palpeurs, contrôleur et logiciel de métrologie), Renishaw propose une technologie de pointe.
P-CN25-0008 - Bornier 3 voies (interface HSI)
P-CN25-0008 Bornier 3 voies (interface HSI) Bornier 3 voies compatible avec l’interface système câblée Renishaw HSI.
P-CN25-0009 - Bornier 15 voies (OSI)
P-CN25-0009 Bornier 15 voies (OSI) Bornier 15 voies compatible avec l’interface de signal optique Renishaw OSI.
A-6551-0305 - Unité capot RMI-QE
Unité capot de rechange pour l’unité interface RMI-QE de Renishaw.
Formation à la calibration
Renishaw propose des formations de haute qualité sur l’utilisation des produits de mesure laser et de calibration Ballbar, dispensées par des techniciens hautement expérimentés, soit en interne, soit...
Le palpage sur machines-outils augmente la productivité d’un atelier d’usinage
C’est lorsque l’atelier d’usinage Hammond Engineering, basé en Australie, a constaté que le réglage manuel de la position des pièces prenait du temps et était difficile à répéter qu’il a décidé de se...
Logiciel de métrologie MODUS™
MODUS, le nouveau logiciel de métrologie Renishaw, est une plate-forme logicielle puissante pour les mesures de types déclenchement par contact, scanning et 5 axes.
A-4038-0305 - Kit joint bombé externe
A-4038-0305 Kit joint bombé externe Kit joint bombé externe compatible avec les palpeurs sur broche OMP60 de Renishaw.
A-2063-8030 - Kit de membranes LP2
A-2063-8030 Kit de membranes LP2 Kit de remplacement double membrane Compatible avec les palpeurs LP2DD et LP2HDD Renishaw.
Actualités sur l'entreprise
Nouvelles de dernière minute sur la société Renishaw, études de cas et annonces couvrant les activités de R&D et de fabrication, ainsi que le réseau très étendu de filiales d’assistance à l’échelle...
Actualités sur la calibration et l'optimisation de machines
Nouvelles de dernière minute sur les produits de calibration Renishaw, études de cas et articles techniques permettant à l’industrie manufacturière de contrôler les performances machine et de...
P-FS20-1A25 - Fusible 250 mA
P-FS20-1A25 Fusible 250 mA Fusible de rechange de 250 mA (FS1) pour l’unité interface MI 8-4 de Renishaw.
RenAM 500 Ultra
L’Ultra est le dernier né des systèmes de fabrication additive métallique de la série RenAM 500 de Renishaw.
Merci de vous être inscrit à notre bulletin
Merci de vous être inscrit(e) pour recevoir des mises à jour et des actualités sur la spectroscopie Raman de Renishaw.
P-CA79-0021 - Bornier 7 voies
P-CA79-0021 Bornier 7 voies Bornier 7 voies compatible avec récepteur optique OMM-2 et module optique machine OMM-2C Renishaw.
P-HO01-0010 - Gaine (GP9)
Gaine (GP9) compatible avec les systèmes de réglage d’outil avec contact TRS2 Renishaw avec connecteur de câble.
Raman spectroscopy’s potential to identify diseased cartilage in osteoarthritis
A group of researchers and clinicians at University College London, Royal Veterinary College and Charing Cross Hospital , led by Dr Riana Gaifulina, have demonstrated that Raman spectroscopy could...
Quickstep Technologies halves part set up time
The combination of MSP’s NC-Checker and NC-PerfectPart software is delivering significant savings for Quickstep Technologies’ manufacturing processes.
Apex améliore ses capacités et sa réactivité en investissant dans la technologie MMT 5 axes et la comparaison flexible
Une évolution majeure des facteurs macro-économiques a conduit les spécialistes MMT, Apex Metrology Ltd (Apex), à procéder à un examen stratégique de leur offre de services.
Actualités sur les palpeurs, logiciels et rétrofits pour MMT
Actualités de dernière minute sur les produits MMT de Renishaw (machines à mesurer tridimensionnelles), études de cas et articles techniques permettant à l’industrie manufacturière d’accroître le r...
Miroirs et optiques
Sur demande, Renishaw fournit des optiques de cibles à miroir plan ayant une coupe de 25 mm x 25 mm et des ouvertures optiques de jusqu'à 300 mm.
Les solutions de mesure permettent de réduire les temps de test sur machine-outil jusqu'à 6 heures et demi
Fabricant bien établi de machines-outils, StankoMachComplex a dû faire face à un dilemme.
RLU - Unité laser compacte avec sortie sur fibre optique
Le système de codeur interférométrique laser RLE Renishaw associe les performances de positionnement et de mesure attendues d'un interféromètre à mesure de déplacement, à la facilité d'installation...
A-2063-8023 - Kit de conversion LP2/LP2H en DD
Convertit les palpeurs Renishaw LP2 et LP2H en variante équivalente à double membrane (DD) standard.
A-5492-3000 - Interface OSI-D (mode multipalpeur)
Interface optique OSI-D Renishaw (mode multipalpeur) avec montage sur rail DIN, bornier et carte d’assistance produit.
Améliorer mon procédé
Les solutions de palpage Renishaw permettent une réduction de jusqu’à 90 % des temps de réglage et une amélioration du contrôle de procédé.
PAL Robotics intègre la technologie des codeurs magnétiques dans ses robots pour atteindre l’équilibre
Cette étude de cas porte sur REEM-C, la plate-forme de recherche en robotique humanoïde bipède grandeur nature de PAL Robotics.
A-1034-0350 - Goujon de fixation de bille M10
A-1034-0350 Goujon de fixation de bille M10 Inserts à filetage M10 utilisés pour monter les kits de sphère étalon Renishaw au banc de la MMT.
A-5492-3010 - Interface OSI-D (mode palpeur unique)
Interface optique OSI-D Renishaw (mode palpeur unique) avec montage sur rail DIN, bornier et carte d’assistance produit.
Les solutions de mesure permettent de réduire les temps de test sur machine-outil jusqu'à 6 heures et demi
Fabricant bien établi de machines-outils, StankoMachComplex a dû faire face à un dilemme.
A-6769-0050 - Règle linéaire incrémentale RKLF au pas de 40 μm (longueur 500 mm, précision ±15 μm/m)
A-6769-0050 Règle linéaire incrémentale RKLF au pas de 40 μm (longueur 500 mm, précision ±15 μm/m) A-6769-0050 est une règle flexible incrémentale avec codeur de RKLF40-S de 0,5 m (500 mm) de long.
A-1034-0351 - Goujon de fixation pour bille étalon M8
A-1034-0351 Goujon de fixation pour bille étalon M8 Inserts à filetage M8 utilisés pour monter les kits de sphère étalon Renishaw au banc de la MMT.
A-1034-0352 - Goujon de fixation de bille étalon M6
A-1034-0352 Goujon de fixation de bille étalon M6 Inserts à filetage M6 utilisés pour monter les kits de sphère étalon Renishaw au carter de la MMT.
M-2063-7865 - Adaptateur de cône pour porte-palpeur MA2
Adaptateur de cône pour porte-palpeur MA2. Compatible avec les palpeurs câblés de la série LP2 de Renishaw.
R-QLPC-13150150-12-6 - Plaque QuickLoad™ M6, 12,7 mm x 150 mm x 150 mm
Ces plaques de base QuickLoad™ en aluminium usinées avec précision pour MMT comportent plusieurs trous filetés M6 espacés de 12,5 mm pour accroître la flexibilité de votre bridage.
R-QLPC-13450450-12-6 - Plaque QuickLoad™ M6, 12,7 mm x 450,0 mm x 450,0 mm
Ces plaques de base QuickLoad™ en aluminium usinées avec précision pour MMT comportent plusieurs trous filetés M6 espacés de 12,5 mm pour accroître la flexibilité de votre bridage.
R-QLPC-13300300-12-6 - Plaque QuickLoad™ M6, 12,7 mm x 300,0 mm x 300,0 mm
Ces plaques de base QuickLoad™ en aluminium usinées avec précision pour MMT comportent plusieurs trous filetés M6 espacés de 12,5 mm pour accroître la flexibilité de votre bridage.
Fiches techniques matériaux et fiches de données sécurité - Fabrication additive
Informations techniques et relatives à la santé et la sécurité sur les matériaux fournis par la division Produits de fabrication additive de Renishaw.
RenAM 500Q
Le système de fabrication additive (AM) métallique RenAM 500Q est le système le plus vendu de Renishaw pour la production multilaser en série.
StreamLine™ Slalom
Avec Renishaw Slalom, collectez des données sur l'ensemble de la zone que vous cartographiez sans passer à côté des éléments de petite taille
Nos systèmes de gestion de la qualité
Le but de Renishaw est de proposer des technologies de pointe et de favoriser les innovations pour répondre aux attentes de nos clients
EasyConfocal™
Technologie utilisée par Renishaw pour obtenir de ses spectromètres un haut niveau de confocalité, tout en conservant leur luminosité et leur simplicité d'utilisation
Techniques de mesure 5 axes avec le palpeur RSP2
Les techniques de mesure haute précision grande vitesse 5 axes Renishaw présentent un grand éventail d'avantages en procurant une amélioration significative des rendements.
A-5191-0019 - Kit pour remplacement de vitre
Kit pour remplacement de vitre compatible avec le récepteur OMM-2 et les unités combinées interface/récepteur OMI-2/OMI-2T de Renishaw.