Filtrera via
Hittade resultat för RoHS hos Renishaw
SP600
SP600 Interface correspondante Carte PC de convertisseur analogique AC1 ou AC2 (en option) Caractéristiques du palpeur Mesures sur 3 axes (X, Y, Z), mouvement linéaire et parallèle sur tous...
EasyProbe
Le logiciel EasyProbe pour centres d’usinage propose des sous-programmes de réglage de pièces et de mesure simples et rapides à la portée d’opérateurs ne disposant que d’un minimum de compétences en...
Contrôle en cours de fabrication
La couche Contrôle en cours de procédé de la Pyramid vise les sources de variations inhérentes à l’usinage, l’usure des outils et les fluctuations de température, par exemple.
Palpeurs de scanning
Les palpeurs de scanning sont des appareils de mesure miniatures qui peuvent saisir plusieurs centaines de points par seconde sur une surface.
SP25M
SP25M Caractéristiques et avantages Le plus petit palpeur de scanning au monde – avec seulement 25 mm de diamètreGamme de systèmes changeurs de modules FCR25 dont chaque port peut accueillir...
Système de codeur incrémental ATOM DX™ avec disque rotatif (angulaire) CENTRUM™ CSF40
Vous recherchez un petit codeur avec une règle rotative métallique robuste pour votre application d’asservissement ? Découvrez le codeur miniature ATOM DX™ avec disque à graduations d’autocentrage en...
QuantAM Dental
QuantAM Dental Find out more Software AM systems Plus d’informations Contactez-nous pour en savoir plus sur les produits Renishaw de fabrication additive.
logiciel de planification neurochirurgicale neuroinspire™
Le logiciel de planification chirurgicale neuroinspire™ vous apporte les outils nécessaires à la planification de la plupart des procédures stéréotaxiques.
Palpeurs à contact de précision standard pour machines-outils
De la simple détection de bord à l’alignement de pièce et à la comparaison sur machine, cette technologie a fait ses preuves depuis quatre décennies et est utilisée dans toute notre gamme de palpeurs...
Modèles de CAO de calibration
Modèles de CAO de calibration Explorez la bibliothèque complète de modèles CAO de Renishaw concernant les produits de calibration et d’optimisation des machines.
Utilisation du Ballbar QC20 pour satisfaire à la norme ISO 10791-6
La plupart des tests définis par la norme ISO 10791-6 peuvent être réalisés à l’aide d’un système Ballbar QC20.
SPA2-2
SPA2-2 Spécifications techniques ■ Spécifications standard - Non disponible * La tension de sortie doit correspondre approximativement à la tension d'entrée Rétrofits Découvrez les options de...
Série de codeurs optiques incrémentaux ATOM™
La série de codeurs optiques incrémentaux ATOM offre une mesure de position à grande vitesse, de meilleures performances métrologiques et une configuration facile dans une tête de lecture miniature...
Renishaw présente un innovant système de comparaison double méthode, l’Equator-X™ 500
Le nouveau système vient élargir la gamme Equator™ de comparateurs polyvalents pour le contrôle des procédés en atelier, les mesures à grande vitesse et l’assurance qualité.
Formulaire Primo™ Total Protect
Formulaire Primo™ Total Protect Liens utiles Primo™ Présentation du système Primo Que comprend le système Primo ? Primo pour des réglages automatisés Inscrivez-vous à Primo Total Protect...
Interféromètre différentiel RLD10
La tête différentielle RLD10 est conçue avec un schéma optique inédit pour produire une faible erreur de subdivision.
Microscope confocal Raman inVia™
inVia procure à la fois souplesse et performance, sans complexité. Les excellentes performances et la fiabilité de ce microscope confocal Raman en font le summum en matière de microscope de recherche
SPA3-2
Unité de puissance SPA3-2 avec prise en charge des têtes de lecture BiSS absolues, E/S machine améliorées et jusqu'à quatre axes de renvoi de données de position pour les machines à double échelle Y.
Eponsa
Eponsa Eponsa a acquis le nouvel Equator™, un système polyvalent et novateur d'inspection comparative en atelier afin de vérifier la qualité de ses pièces et ensembles poinçonnés.
Système de codeur incrémental QUANTiC™ avec anneau rotatif (angulaire) RESM40
Codeur optique ouvert QUANTIC™ avec options de sortie numérique et analogique, avec anneau rotatif (angulaire) RESM40 pour une bonne métrologie, des vitesses élevées et une installation et...
Esclavage et traite des humains
Déclarations effectuées dans le cadre de nos engagements visés par la section 54, partie 6 de la loi de 2015 sur l’esclavage moderne au Royaume-Uni (“Modern Slavery Act”).
Sonde de température RTP1 pour le système REVO®
La sonde RTP1 permet de bénéficier d’une mesure automatisée de la température des pièces dans le cadre du système de mesure multicapteur 5 axes REVO.
Technologie SupaTouch
Technologie SupaTouch Une métrologie améliorée Inspection Plus avec la technologie SupaTouch améliore considérablement la métrologie.
Sphère de calibration avancée ACS-1 pour palpeurs pour machines-outils
Sphère de calibration avancée ACS-1 pour palpeurs pour machines-outils Comment fonctionne l’ACS-1 ? L’ACS-1 est montée sur la table ou le mandrin de la machine-outil à l’aide de sa base magnétique.
Comparateur Equator™, une explication
Avec sa conception économique brevetée, inédite en termes de construction et de fonctionnement, Equator est en mesure d’effectuer des inspections comparatives très rapides de pièces fabriquées en...
Comparateur Equator™ 500
L'Equator 500 est un nouveau système qui permet de comparer des pièces de plus grande taille dans un volume 500 mm de diamètre et de jusqu'à 400 mm de hauteur sa capacité de charge étant de 100 kg.
Responsabilité sociale
Nous avons la volonté d’être un employeur motivant et une entreprise responsable, et nous reconnaissons l’impact que nous avons sur les collectivités dans le monde entier.
Liste des produits compatibles
Liste des produits compatibles Logiciels machines-outils Logiciels de contrôle Logiciels de réglage d’outils GoProbe Productivity+™ Interfaces graphiques Renishaw Set and Inspect Reporter...
Système de codage incrémental ATOM DX™ avec règle linéaire RCLC
Système de codage incrémental ATOM DX™ avec règle linéaire RCLC Règle RCLC - Définition La RCLC est une règle rigide en verre déclinée en longueurs de jusqu'à 130 mm avec des graduations...
L’impression 3D métallique repousse les limites de la catégorie Moto2™ grâce à une innovation de défi
L’équipe Moto2 TransFIORmers, récemment victorieuse en course, utilise une technologie de fabrication additive de pointe (impression 3D métallique) dans son système de suspension avant peu...
Comment tirer le meilleur parti de la fabrication additive ?
L’impression 3D est utilisée depuis de nombreuses années pour le prototypage rapide, pour éliminer les risques inhérents aux nouvelles conceptions avant de s’engager dans l’utilisation d’outillage de...