Filtrera via
Hittade resultat för RoHS hos Renishaw
Basé sur des normes
MODUS repose sur des normes industrielles telles que le protocole I++ DME, le langage DMIS natif et une base de données Microsoft SQL Server.
Metal additive manufacturing for UAV engine design optimisation
Renishaw, worked with engine manufacturing company Cobra Aero to optimise its design processes for aircraft and motorcycle engines.
Additive manufacturing in veterinary surgery - saving a well-loved member of the family
A truly international effort, involving input from Germany, Canada and the UK has seen additive manufacturing (AM), also known as metal 3D printing, used to great effect to help save a Canadian...
« Grâce au système informatisé Equator™, le fabricant de pièces pour moteurs d’aviation Meyer Tool parvient à réduire ses coûts élevés de calibres »
Equator, un nouveau système Renishaw d'inspection comparative à commande informatique, est déjà arrivé à réduire les coûts élevés que représentent les nombreux calibres de type « entre/n’entre pas »...
Accessoires optiques de métrologie
Accessoires optiques de métrologie Optique linéaire longue portée Le deuxième kit d'optique linéaire disponible auprès de Renishaw est de type longue portée.
Technologie de transmission pour palpeurs
Technologie de transmission pour palpeurs Pour plus d’informations sur la transmission radio, consultez la section Informations complémentaires .
Actualités sur la spectroscopie Raman
Systèmes et composants de spectroscopie et photoluminescence Raman.
Renishaw présente l’avenir de la métrologie à l’EMO Hanovre 2025 avec des innovations pour l’usine intelligente
Renishaw, société mondiale de technologies d’ingénierie, présentera ses innovations en matière d’automatisation des processus, de contrôle en boucle fermée et de vérification rapide des pièces à...
Multiple lasers and gratings for Raman and PL spectroscopy
Take full advantage of the inVia™ confocal Raman microscope’s multiple laser wavelength capability for both Raman and photoluminescence (PL) spectroscopy.
Le contrôle du process permet de réduire considérablement le temps de cycle et le délai de livraison pour les fabricants de pièces automobiles
Une augmentation des commandes de nouveaux composants automobiles à forte valeur a obligé OMG à envisager des approches alternatives en matière de contrôle de pièces.
Stéréoélectroencephalographie (SEEG)
Stéréoélectroencephalographie (SEEG) Publications associées Si vous souhaitez en apprendre plus sur nos produits utilisés dans des applications telles que celles-ci, lisez nos articles revus par...
High definition Raman images
Collectez et analysez de très gros fichiers cartographiques afin de générer des images Raman haute définition de grandes dimensions
Codeurs optiques - Gamme de règles
Explorez la gamme de règles linéaires, rotatives et pour arc partiel pour codeurs optiques, proposées par Renishaw.
Un service et une assistance efficaces
Un service et une assistance efficaces Le service Renishaw ne s'arrête pas au terme de l'installation et de la formation.
A-6827-6100 - Système Ballbar RCS L-90 pour contrôles d’intégrité et configuration des robots industriels
Le RCS L-90 est un système Ballbar linéaire portable qui permet un déploiement plus rapide des robots industriels et une précision accrue du système.
Nouveau système d’interface optique multi-palpeurs Renishaw
Renishaw, leader mondial des technologies de précision, présentera un système d’interface optique multi-palpeurs destiné aux systèmes de palpage optique sur machines-outils à l’EMO d’Hanovre 2017,...
Présentations des solutions innovantes Renishaw & Metrologic Group
Présentations des solutions innovantes Renishaw & Metrologic Group
Essai de produits par codeurs hermétiques FORTiS™
Renishaw compte des dizaines d’années d’expérience dans la conception, la fabrication et le fonctionnement de produits métrologiques adaptés aux environnements difficiles comme ceux des machines-outils.
Étalonnage, sans erreur, d'échelle linéaire par interféromètre laser
Pour obtenir constamment une précision de mesure inférieure au micron, un système automatisé d'étalonnage d'échelle linéaire, mis au point par le Standards and Calibration Laboratory (SCL) à Hong...
Le constructeur de machines-outils investit dans un laser d’alignement et améliore son rendement de 50 %
La réussite commerciale de la construction de machines-outils sur mesure exige une attention particulière et une grande efficacité.
TAKAM utilise le système XK10 pour garantir la précision d’assemblage des machines-outils
Pour les fabricants de machines-outils, l’efficacité de la production dépend de la rapidité et de la précision des procédés de contrôle de qualité.
Code de conduite de Renishaw
Nous nous engageons à exercer nos activités de manière responsable et en accord avec notre objectif et nos valeurs fondamentales d’innovation, d’inspiration, d’intégrité et d’implication.
Actualités sur l’automatisation industrielle
Actualités sur l’automatisation industrielle Tous les articles Actualités et études de cas sur les produits d’automatisation industrielle de Renishaw Les derniers articles
A-9763-0100 - Règle linéaire absolue RTLA30 (longueur 1000 mm, montage auto-adhésif)
A-9763-0100 Règle linéaire absolue RTLA30 (longueur 1000 mm, montage auto-adhésif) A-9763-0100 est une règle flexible absolue avec codeur de RTLA30-S de 1 m (1000 mm) de long.
A-9763-0050 - Règle linéaire absolue RTLA30 (longueur 500 mm, montage auto-adhésif)
A-9763-0050 Règle linéaire absolue RTLA30 (longueur 500 mm, montage auto-adhésif) A-9763-0050 est une règle flexible absolue avec codeur de RTLA30-S de 0,5 m (500 mm) de long.
Système d’administration de médicament neuroinfuse™
L’administration de médicament par voie intraparenchymateuse offre une méthode pratique pour traverser la barrière hémato-encéphalique (BHE) et s’avère prometteuse comme étape suivante du traitemen...
La fabrication additive - Définition
La fusion sur lit de poudre métallique est une technologie de fabrication additive qui fait appel à un laser haute puissance à fibre Ytterbium pour fondre de fines poudres métalliques et former des...
PH20 - Système de mesure 5 axes à contact
La nouvelle tête Renishaw PH20 5 axes pour contrôle à déclenchement par contact sur MMT peut diviser par trois les temps de mesure sur un grand éventail de machines à mesurer tridimensionnelles.
AxiSet™ Check-Up
Renishaw a élargi sa gamme leader de systèmes d’étalonnages et de tests sur machines-outils avec AxiSet, une nouvelle solution économique qui permet de vérifier les performances d’alignement et de...
Les codeurs linéaires hermétiques FORTiS-S™ sont désormais disponibles avec des longueurs allant jusqu'à 4240 mm
Combinant une mesure de position de haute précision avec robustesse et fiabilité, la série de codeurs absolus linéaires hermétiques FORTiS™ est conçue pour fournir une base solide pour les processus...
Actualités sur le système de mesure Equator™
Actualités sur le système de mesure Equator™ Dernières actualités, études de cas et articles techniques sur les produits de mesure Renishaw Les derniers articles Tous les articles
Impression 3D métallique
La fabrication additive, aussi appelée impression 3D, est un procédé qui sert à créer des pièces tridimensionnelles à partir d'un fichier numérique.
Palpeurs à déclenchement par contact
Les palpeurs à déclenchement par contact mesurent des points discrets. Ils sont donc parfaits pour le contrôle de pièces géométriques tridimensionnelles.
Vidéos pédagogiques sur la fabrication additive
Ensemble de vidéos éducatives présentant les systèmes de fabrication additive et des conseils innovants.
Analyse biological tissues with Raman spectroscopy
Renishaw’s high sensitivity and flexible mapping options can enable detailed and non-invasive tissue analysis
Le pack pour système de comparaison Equator ™ réduit de 85 % le temps d'inspection des pièces NIMS
Pour maintenir les niveaux de compétence des étudiants aux normes actuelles de l'industrie manufacturière, de nombreuses écoles de commerce aux États-Unis ont aligné leur formation sur la...
Pourquoi utiliser un codeur laser interférométrique ?
L'interféromètre laser est la technologie de renvoi de données de précision la plus sophistiquée à l’heure actuelle.
Machines à mesurer tridimensionnelles (MMT), palpeurs, logiciels et rétrofits
MMT, palpeurs de précision et rétrofits offrant une acquisition rapide, et précise de dimensions de pièces et de données d’état de surface.
Leur cellule de tournage dur à contrôle de procédé a été rentabilisée en 18 jours
Conroe Machine fait ce que la plupart des ateliers d'usinage rêveraient de faire : le tournage dur d'une gamme de pièces 24h/24 dans une cellule entièrement automatisée à procédé « auto-contrôlé ».
« Réduction de 80 % des temps et coûts de comparaison tout en maintenant la précision malgré une fourchette de 21°C »
L'entreprise Kishan Auto Parts Pvt.
Cycles GoProbe Renishaw pour Inspection Plus pour Siemens
Ce manuel contient des informations détaillées sur les cycles d'inspection GoProbe Renishaw à utiliser sur automates Siemens.
EVO Project Renishaw - fabrication additive à usage industriel
Renishaw a le plaisir de dévoiler la machine de fabrication que l'entreprise met au point spécifiquement à des fins de production.
Renishaw rachète un pionnier de la fabrication additive
Les actifs de LBC Laser Bearbeitungs Center GmbH (Kornwestheim, Allemagne) ont été rachetés par la succursale allemande de Renishaw, la multinationale d'ingénierie.
Surface™ and FocusTrack™
Collecte de données Raman sur toute la surface de l'échantillon même si celui-c est incliné ou irrégulier
Sphère étalon
Gamme de sphères montés sur une tige pouvant être orientée suivant un large éventail d'angles et servant à la calibration des palpeurs.
Actualités Bridages pour la métrologie
Actualités Bridages pour la métrologie Les derniers articles Tous les articles Actualités de dernière minute sur les bridages pour la métrologie Renishaw, études de cas et articles techniques p...
Tables de bridage pour métrologie
Compatibles avec toute MMT portable, système laser ou lumière blanche, nos tables de métrologie vous donnent la liberté de vous déplacer, dans votre atelier ou une zone d’inspection métrologique avec...
Graduates
Renishaw offers a variety of opportunities for students of all ages. Take a look at the option that may suit you.
Placements and bursaries
Renishaw offers a variety of opportunities for students of all ages. Take a look at the option that may suit you.