Filtrera via
Hittade resultat för RoHS hos Renishaw
Gamme des produits calibration
Vidéo présentant la gamme des produits calibration de Renishaw
Of robot mice and men
What is so interesting about a competition to design, build and program a robotic ‘mouse’ that finds its own way to the centre of a 16 x 16 maze in the shortest possible time? Micromouse events have...
Environnement configurable
L'affichage de type Windows® et le contenu de l'écran de gestion de MODUS peut être modifié et configuré suivant les préférences de l'utilisateur.
GoProbe
Avec GoProbe votre système de palpage Renishaw devient rapide et simple à utiliser.
Système de codage incrémental TONiC™ UHV avec règle linéaire RKLC20-S
Découvrez la série de codeurs TONiC™ UHV, les codeurs optiques incrémentaux les plus polyvalents de Renishaw.
Système de codeur incrémental VIONiC™ avec anneau rotatif (angulaire) REXM20
Découvrez la série de codeurs VIONiC™, les codeurs optiques incrémentaux les plus performants de Renishaw.
Stylets en diamant pour applications métrologiques
Les stylets en diamant OPTiMUM™ de Renishaw sont conçus pour faire face aux applications de scanning hautes performances dans les environnements les plus difficiles.
Gamme des produits calibration (no audio)
Vidéo présentant la gamme des produits calibration de Renishaw. (no audio)
Animations d’assistance produit
Animations d’assistance produit Si vous avez d’autres questions, adressez-vous à votre Centre d’Entretien Renishaw local.
R-C-SET-BSC-8 - Jeu d’aimants de base M8
Grâce aux jeux de composants Renishaw, commencez à brider rapidement et facilement.
Pourquoi un palpeur ?
Et il vaut mieux investir dans l’usinage de pièces correctes que dans des réglages fastidieux ou dans le contrôle de produits finis.
Produits
Nos produits de métrologie permettent aux fabricants de maximiser leur cadence de production, afin de réduire considérablement le temps nécessaire pour produire et contrôler les pièces, ainsi que...
A-9715-0050 - Règle linéaire incrémentale RTLC au pas de 20 μm (longueur 500 mm, précision ±5 μm/m, montage auto-adhésif)
A-9715-0050 Règle linéaire incrémentale RTLC au pas de 20 μm (longueur 500 mm, précision ±5 μm/m, montage auto-adhésif) A-9715-0050 est une règle flexible incrémentale avec codeur de RTLC20-S de...
Les bridages modulaires de Renishaw assurent toujours plus de flexibilité de bridage de pièces pour les applications
Renishaw, la multinationale de technologies industrielles, est heureuse d'annoncer que des applications de mesure mettant en vedette sa gamme de bridages modulaires pour la métrologie seront...
Montage des produits d'étalonnage et logiciels
Un montage soulignant les fonctionnalités principales des produits d'étalonnage Renishaw, ainsi que des logiciels connexes.
Palpeurs tactiles sans fil de réglage d’outil
Palpeurs tactiles sans fil de réglage d’outil Guide vidéo sur l’installation de votre système de réglage d’outils par contact.
Recours aux palpeurs sur machines-outils pour de la métrologie de précision dans l’industrie des jantes forgées et châssis pour automobile
L'industrie automobile est très concurrentielle.
Système de codage incrémental VIONiC™ avec règle linéaire et arc partiel RKLC20-S
Découvrez la série de codeurs VIONiC™, les codeurs optiques incrémentaux les plus performants de Renishaw.
Ingénierie automobile
Chez Renishaw, nous travaillons dans l’ensemble de la chaîne logistique automobile, en nous concentrant sur le développement et l’adoption de nouvelles technologies.
Animation d'un planning de fabrication
L'objectif de Renishaw est la productivité de l'usinage car c'est l'activité à valeur ajoutée des procédés de fabrication.
A-4038-0368 - Module de palpage OMP60M (optique/temporisation - standard)
Unité modulaire OMP60M, permettant l’accès du palpeur pour le contrôle ou le réglage des pièces qui sont normalement inaccessibles par un palpeur OMP60.
A-4038-0370 - Module de palpage OMP60M (optique/temporisation - modulé)
Unité modulaire OMP60M, permettant l’accès du palpeur pour le contrôle ou le réglage des pièces qui sont normalement inaccessibles par un palpeur OMP60.
A-4038-1003 - Module de palpage OMP60M (optique/optique - standard)
Unité modulaire OMP60M, permettant l’accès du palpeur pour le contrôle ou le réglage des pièces qui sont normalement inaccessibles par un palpeur OMP60.
A-5626-0001 - Module de palpage OMP40M (optique/optique - standard)
Unité modulaire OMP40M, permettant l’accès du palpeur pour le contrôle ou le réglage des pièces qui sont normalement inaccessibles par un palpeur standard OMP40-2.
R-C-SET-BSC-20 - Jeu de composants de serrage de base 1/4-20
Grâce aux jeux de composants Renishaw, commencez à brider rapidement et facilement.
R-C-SET-BSC-4 - Jeu de composants de serrage de base M4
Grâce aux jeux de composants Renishaw, commencez à brider rapidement et facilement.
R-C-SET-INT-20 - Jeu de composants de serrage intermédiaires 1/4-20
Grâce aux jeux de composants Renishaw, commencez à brider rapidement et facilement.
R-C-SET-INT-8 - Jeu de composants de serrage intermédiaires M8
Grâce aux jeux de composants Renishaw, commencez à brider rapidement et facilement.
R-C-SET-STR-8 - Jeu de composants de serrage de démarrage M8
Grâce aux jeux de composants Renishaw, commencez à brider rapidement et facilement.
A-5626-0002 - Module de palpage OMP40M (optique/temporisation - standard)
Unité modulaire OMP40M, permettant l’accès du palpeur pour le contrôle ou le réglage des pièces qui sont normalement inaccessibles par un palpeur standard OMP40-2.
A-5626-2002 - Module de palpage OMP40M (optique/temporisation - modulé)
Unité modulaire OMP40M, permettant l’accès du palpeur pour le contrôle ou le réglage des pièces qui sont normalement inaccessibles par un palpeur standard OMP40-2.
R-C-SET-INT-6 - Jeu de composants de serrage intermédiaires M6
Grâce aux jeux de composants Renishaw, commencez à brider rapidement et facilement.
R-C-SET-PRO-20 - Jeu de composants de serrage professionnels 1/4-20
Grâce aux jeux de composants Renishaw, commencez à brider rapidement et facilement.
R-C-SET-PRO-6 - Jeu de composants de serrage professionnels M6
Grâce aux jeux de composants Renishaw, commencez à brider rapidement et facilement.
R-C-SET-PRO-8 - Jeu de composants de serrage professionnels M8
Grâce aux jeux de composants Renishaw, commencez à brider rapidement et facilement.
R-C-SET-STR-20 - Jeu de serrage de démarrage 1/4-20
Grâce aux jeux de composants Renishaw, commencez à brider rapidement et facilement.
R-C-SET-STR-6 - Jeu de composants de serrage de démarrage M6
Grâce aux jeux de composants Renishaw, commencez à brider rapidement et facilement.
Études de cas en matière d’électronique
Les produits de consommation et l’électronique grand public continuent d’évoluer à un rythme rapide avec des cycles de vie de plus en plus courts dictés tant par la mode que par les exigences...
Le réglage automatisé des pièces dynamise la fabrication de matériel forestier
Pour répondre à la demande croissante de sa gamme de matériel forestier, leader sur le marché, Tigercat Industries Inc.
Série de codeurs optiques incrémentaux ATOM DX™
Le codeur de la série ATOM DX est le plus petit codeur optique incrémental Renishaw à sortie numérique partant directement de la tête de lecture.
Taking the pain out of sunburn - confocal Raman imaging of emulsions
Studying a sample of suncream using the Renishaw inVia confocal Raman microscope
Jusqu’à 55 % de réduction des temps de cycle avec la solution du rétrofit MMT
Après avoir perdu sa machine à mesurer tridimensionnelle (MMT) à 3 axes dans une inondation dévastatrice, Precision Machine & Auto Components (PMAC) se devait de réagir rapidement pour trouver une...
Rail et plaque QuickLoad Renishaw
Rail et plaque QuickLoad Renishaw
Services Renishaw réparation, location calibration
Services Renishaw réparation, location calibration
Renishaw acquiert MTT Investments Limited
Renishaw plc, la multinationale de technologies industrielles vient d'acquérir l'intégralité du capital social de MTT Investments Limited et de sa succursale, MTT Technologies Limited (MTT).
Rail et plaque QuickLoad Renishaw
Rail et plaque QuickLoad Renishaw
Solutions sur mesure pour machines-outils à CN
Solutions sur mesure lorsque nos palpeurs standard pour machines-outils ne répondent pas à vos besoins.
Utilisation du XR20 sur les machines 5 Axes
Le logiciel Rotary OFF Axis de Renishaw étend les capacités d’utilisation du XR20 sur les machines 5 Axes grâce à une simple procédure en six étapes
Construction de véhicules électriques
L’industrie automobile évolue et doit affronter des défis à mesure que s’accélère le développement des véhicules électriques.