Filtrera via
Hittade resultat för RoHS hos Renishaw
V2CKY30D20F - Tête de lecture VIONiC™ pour codeur rotatif de diamètre entre 60 mm et 135 mm (résolution 0,1 µm, sortie synchronisée 20 MHz)
La V2BJY30D20F est une tête de lecture Renishaw VIONiC avec une longueur de câble de 3 m.
P-EA02-0021 - Bloc d’alimentation 24 V pour UCC T3-2, UCC T3 PLUS, UCC T5 et UCC S5
Renishaw a pris en compte les besoins de blocs d’alimentation externes pour les régions où l’alimentation électrique est sujette à des variations de tension et à des coupures.
T2001-15A - Tête de lecture rotative TONiC™ (câble de 1,5 m avec connecteur intercarte, toutes les marques de référence sont des sorties) à utiliser avec les anneaux RESM20 / REXM20 > Ø135 mm
La T2001-15A est une tête de lecture Renishaw TONiC avec 1,5 m de longueur de câble, configurée pour des systèmes de codage rotatifs utilisant des anneaux RESM20 avec des diamètres > ; 135 mm.
Q&R sur les palpeurs et logiciels pour machines-outils - Matériel
Si vous avez besoin d’une réponse à une question, cliquez sur les liens appropriés ci-dessous pour consulter les questions fréquemment posées.
Comparateur Equator™ : « En tant que responsable Qualité, c'est rapidement devenu le meilleur investissement qu'on ait jamais fait. »
David Powell, Responsable Qualité d'Euromould Ltd, une entreprise implantée au Royaume-Uni, utilise le comparateur flexible Equator Renishaw pour accroître sa capacité d'inspection et sa portabilité.
Comment prospérer en tant que sous-traitant d’usinage en Grande-Bretagne ?
Chez Castle Precision, les responsables ont adopté les nouveautés technologiques dans toutes les disciplines, mais pas par amour de la technique.
Codeurs optiques hermétiques
Découvrez les codeurs optiques absolus hermétiques de Renishaw.
Codeur absolu hermétique FORTiS-N™
À la recherche d’un système de codeur hermétique pour les petits espaces ? Découvrez le codeur absolu hermétique linéaire de nouvelle génération FORTiS-N™ de Renishaw pour des applications dans des...
Serveur multimédia
Serveur multimédia S’abonner aux actualités Conditions d’utilisation Vous êtes sur le « Serveur multimédia » de Renishaw où vous trouverez des images et du texte pré-approuvés relatifs aux...
Six degrés de liberté (6DoF) - Explication
L’industrie manufacturière moderne exige de plus en plus de précision, c’est pourquoi la mesure d’erreurs sur les six degrés de liberté n’a jamais été aussi vitale.
Solutions de contrôle des procédés pour les industries manufacturières
Chez Renishaw, notre spécialité est d’aider les entreprises manufacturières du monde entier à atteindre leurs objectifs de production.
A-2066-0001 - Palpeur « Job contact » JCPJCP1M et cône
Palpeur de contrôle conçu spécifiquement pour machines-outils manuelles, pour un réglage et une inspection simple de la pièce à usiner.
A-6525-0100 - ADTa-100 (Outil de diagnostic avancé) pour têtes de lecture absolues RESOLUTE et EVOLUTE
L'ADTa-100 est configuré avec un outil diagnostic spécifiquement conçu pour être utilisé avec les encodeurs absolus RESOLUTE™ (uniquement compatible avec les têtes de lecture RESOLUTE qui présentent...
V2CKZ30D10F - Tête de lecture VIONiC™ pour codeur rotatif de diamètre entre 60 mm et 135 mm (résolution 0,5 µm, sortie synchronisée 10 MHz)
La V2CKZ30D10F est une tête de lecture Renishaw VIONiC™ avec une longueur de câble de 3 m.
PH10M-iQ PLUS
La PH10M-iQ PLUS présente tous les avantages d'une tête PH10M PLUS habituelle avec la calibration déductive en plus.
Série de codeurs optiques incrémentaux QUANTiC™
La série de codeurs QUANTiC comporte des codeurs optiques ouverts incrémentaux Renishaw qui proposent des options de sortie numérique ou analogique, une métrologie robuste, des mesures grande vitesse...
Tableau comparatif des codeurs optiques ouverts
Renishaw offre une large gamme de codeurs optiques ouverts linéaires, à arc partiel et rotatifs (angulaires).
Codeur absolu hermétique FORTiS-S™
À la recherche d’un système de codeur absolu linéaire hermétique pour machines-outils ? Découvrez la nouvelle génération de codeur absolu hermétique linéaire FORTiS-S™ de Renishaw pour une...
Applications de mesure 5 axes REVO
REVO® est un nouveau système Renishaw de mesure dynamique à tête et palpeur.
SEEG – Overcoming the challenge of refractory seizures
Between 7% - 20% of children with epilepsy suffer from refractory seizures. Stereoelectroencephalography (SEEG) is helping to transform lives. Learn more.
Training in the USA
Renishaw has developed a range of training courses to help you exploit the full potential of your Renishaw systems.
Training in the UK
Renishaw has developed a range of training courses to help you exploit the full potential of your Renishaw systems.
A-2237-1102 - Kit module de scanning SM25-2
Le SP25M regroupe deux palpeurs en un seul boîtier.
A-2237-1108 - Kit module de scanning SM25-4
Le SP25M regroupe deux palpeurs en un seul boîtier.
A-2237-1200 - Module d’adaptateur TM25-20 TTP uniquement
Le SP25M regroupe deux palpeurs en un seul boîtier.
A-2237-1115 - Module de scanning SM25-5 uniquement
Le SP25M regroupe deux palpeurs en un seul boîtier.
A-2237-1114 - Module de scanning SM25-4 uniquement
Le SP25M regroupe deux palpeurs en un seul boîtier.
A-2237-1113 - Module de scanning SM25-3 uniquement
Le SP25M regroupe deux palpeurs en un seul boîtier.
A-2237-1111 - Module de scanning SM25-1 uniquement
Le SP25M regroupe deux palpeurs en un seul boîtier.
A-2237-1105 - Kit module de scanning SM25-5
Le SP25M regroupe deux palpeurs en un seul boîtier.
A-2237-1104 - Kit module de scanning SM25-4
Le SP25M regroupe deux palpeurs en un seul boîtier.
A-1034-0035 - Kit de bille-étalon - Ø 1" (goujon de fixation non compris), bille en carbure de tungstène.
La bille-étalon universelle Renishaw améliore les performances des MMT manuelles et entièrement automatisées.
A-2237-1101 - Kit module de scanning SM25-1
Le SP25M regroupe deux palpeurs en un seul boîtier.
R-PCX-10510510-30-8 - Plaque aluminium M8 comparateur Equator-X™
Les plaques de base de bridage de Renishaw servent de plateforme de bridage sur un système de comparaison Equator-X 500.
A-2237-1103 - Kit module de scanning SM25-3
Le SP25M regroupe deux palpeurs en un seul boîtier.
A-2237-1109 - Kit module de scanning SM25-4
Le SP25M regroupe deux palpeurs en un seul boîtier.
A-2237-1112 - Module de scanning SM25-2 uniquement
Le SP25M regroupe deux palpeurs en un seul boîtier.
R-PCX-10510510-25-6 - Plaque aluminium M6 comparateur Equator-X™
Les plaques de base de bridage de Renishaw servent de plateforme de bridage sur un système de comparaison Equator-X 500.
R-PCX-402020-1-20 - Plaque aluminium 1/4-20 comparateur Equator-X™
Les plaques de base de bridage de Renishaw servent de plateforme de bridage sur un système de comparaison Equator-X 500.
Lasers pour mesure de machine selon six degrés de liberté (6DoF)
Découvrez comment les calibres multiaxes XM-60 et XM-600 de Renishaw mesurent, analysent et compensent rapidement et facilement les systèmes d’asservissement de position, les machines-outils, les MMT...
Modes d’emploi et manuels des produits neurologiques d’ancienne génération (hors États-Unis)
Modes d’emploi et manuels des produits neurologiques d’ancienne génération (hors États-Unis) Legacy products title Veuillez noter que tous les produits Renishaw, leurs domaines d’application, leurs...
Supplier portal
Home page for Renishaw Supplier Portal
Conformité des soins de santé
Divulgation des dispositions avec des personnes et des entreprises dans le domaine des soins de santé.
Bridages pour systèmes de contrôle par vision
Les bridages Renishaw pour systèmes de contrôle par vision comprennent des plaques de bridage acryliques, qui permettent un rétro-éclairage pour une inspection claire et propre.
Accessibilité
Renishaw souhaite que son site Web soit aussi facile que possible à utiliser et accessible aux mal-voyants.
Interfaces pour codeurs laser
Pour maximiser la capabilité de votre système de codage laser, Renishaw propose plusieurs interfaces grande vitesse pour produire un renvoi de données de positions haute résolution en plusieurs...
L'alignement laser accélère les contrôles d'assemblage de la machine-outil
La fiabilité et la précision ultime d'une machine-outil dépend en grande mesure du contrôle de l'alignement lors de son assemblage.
A-1034-0027 - Kit de bille-étalon - Ø 19 mm (goujon de fixation non compris), bille en carbure de tungstène.
La bille-étalon universelle Renishaw améliore les performances des MMT manuelles et entièrement automatisées.
A-1034-0028 - Kit de bille-étalon - Ø 12 mm (goujon de fixation non compris), bille en carbure de tungstène.
La bille-étalon universelle Renishaw améliore les performances des MMT manuelles et entièrement automatisées.