Filtrera via
Hittade resultat för RoHS hos Renishaw
Sistema de encóder incremental QUANTiC™ con anillo (angular) rotatorio RESM40
Encóder óptico abierto QUANTiC™ con opciones de salida digital o analógica y anillo (angular) rotatorio RESM40: buena metrología, rendimiento de alta velocidad, y fácil instalación y configuración.
Un taller de máquinas CNC de precisión mejora la producción de las piezas de fundición de aluminio en más de un 80 %
Hace unos años, las precarias condiciones del sector de campos petrolíferos de Ogden se empezaron a recuperar en LeanWerks, Utah, con el objetivo de obtener carga de trabajo en otros sectores (como...
Esclavitud y tráfico de personas
Declaraciones sobre el cumplimiento de nuestras obligaciones en la sección 54, Parte 6 sobre la Esclavitud moderna en el R. U., Acta 2015 (“Acta sobre Esclavitud moderna”).
Sistema de calibre Equator™ 500
El nuevo sistema Equator 500 permite medir piezas más grandes, en un área de trabajo de 500 mm de diámetro y hasta 400 mm de altura, con un volumen de carga de 100 kg.
Un taller de máquinas CNC de precisión mejora la producción de las piezas de fundición de aluminio en más de un 80 %
Hace unos años, las precarias condiciones del sector de campos petrolíferos de Ogden se empezaron a recuperar en LeanWerks, Utah, con el objetivo de obtener carga de trabajo en otros sectores (como...
Control de procesos flexible en el taller
El resistente calibre Equator permite supervisar fácilmente los procesos en el propio taller.
Sonda de temperatura RTP1 para el sistema REVO®
La sonda RTP1 añade la medición de temperatura automática de la pieza como parte del sistema de medición multi-sensor de 5 ejes REVO.
Sistema de detección de herramientas rotas para máquinas CNC
Detecte las herramientas de forma rápida y fiable con nuestro sistema de detección de herramientas rotas para máquinas CNC.
Sistema de disparo por contacto de 5 ejes PH20
El nuevo cabezal de 5 ejes PH20 para inspección con disparo por contacto en CMM triplica la producción en una amplia gama de máquinas de medición por coordenadas (CMM).
Datos técnicos
Datos técnicos Especificaciones técnicas TP20 Compatibilidad del producto El TP20 es adecuado para utilizarlo con todos los interfaces de sondas de Renishaw y cabezales de sondas en los que se...
Esfera de calibración avanzada ACS-1 para sondas de Máquina-Herramienta
Esfera de calibración avanzada ACS-1 para sondas de Máquina-Herramienta Elimine las operaciones manuales y la calibración de sondas, y consiga la máxima precisión, consistencia y fiabilidad de...
Responsabilidad corporativa
Nuestro objetivo es ser una empresa responsable, que motiva a sus empleados; y reconocemos el impacto que tenemos en nuestras comunidades en todo el mundo.
Tecnología SupaTouch
Tecnología SupaTouch Metrología mejorada Inspection Plus with SupaTouch mejora significativamente la metrología.
Software de planificación neuroquirúrgica neuroinspire™
El software de planificación neuroquirúrgica neuroinspire™ le proporciona herramientas que pueden ayudarle a planificar la mayor parte de procedimientos estereotácticos.
VAD Instrument ha elegido los encóderes ópticos UHV de Renishaw para sus plataformas de movimiento
La tecnología de vacío se emplea en muchos procesos de fabricación de alta precisión.
Sistema de encóder incremental ATOM DX™ con regla lineal RCLC
Sistema de encóder incremental ATOM DX™ con regla lineal RCLC ¿Qué es una regla RCLC? RCLC es una regla recta de cristal que puede suministrarse en longitudes de hasta 130 mm, con...
Lista de productos compatibles
Lista de productos compatibles Hardware Los ciclos de GoProbe son compatibles con las siguientes sondas de disparo por contacto1.
Innovation Matters 2022 magazine on iPad
Innovation Matters magazine cover shown on iPad screen
TP20
Sonda de disparo por contacto compacta con cambiador de módulos, que permite utilizar una serie de configuraciones de palpadores y extensiones para acceder a las superficies de piezas complejas.
Sistema de encóder incremental ATOM DX™ con regla lineal RTLF
Sistema de encóder incremental ATOM DX™ con regla lineal RTLF Localización de errores y mantenimiento sencillos La herramienta Advanced Diagnostic Tool adquiere gran cantidad de datos en...
Acerca de las sondas TP6 y TP6A
Acerca de las sondas TP6 y TP6A Las sondas TP6 y TP6A utilizan opciones de montaje distintas (rosca M8 o articulación automática autojoint respectivamente).
I Jornada Fabricación Aditiva: La visión de Dassault Systèmes y Renishaw para el sector de la automoción.
Fabricación aditiva, Dassault, Sector Automoción
Base del proceso
Los controles del nivel base de la pirámide Productive Process Pyramid™ están orientados a maximizar la estabilidad del entorno y el rendimiento de la máquina en la que se va a realizar el proceso.
Cabezal de servoposición PHS-2
El cabezal de servoposición PHS-2 proporciona servocontrol en dos ejes rotatorios, y permite colocar la sonda prácticamente en cualquier orientación.
Explicación de Raman ¿Qué es la espectroscopia Raman?
Las imágenes Raman pueden mostrar la distribución de especies químicas y estructurales de una muestra. Vea cómo obtener y analizar imágenes Raman.
Tecnología de reglaje de herramientas
Tecnología de reglaje de herramientas Enlaces a Máquinas-Herramienta Productos para Máquina-Herramienta Mejore los procesos de fabricación ¿Qué producto se ajusta mejor a su taller de mecanizado?...