Filtrera via
Hittade resultat för RoHS hos Renishaw
Jornada Soluciones de inspección y verificación para procesos de mecanizado
Programa de la jornada en conjunto Tebis - Renishaw para las soluciones de inspección de máquina herramienta. King Agro participa como ponente invitado.
Kreios, la fabricación aditiva metálica para orbitar el espacio
Kreios Space ha decidido colaborar con CATEC y Renishaw para utilizar la fabricación aditiva metálica mediante el modelo de máquina RenAM 500Q
Renishaw en España - Mapa de ubicación
Direcciones de nuestas oficinas filiales en Gavà, Barcelona
Perfect fit castings for Ricardo
Tridan Engineering, based in Clacton-on-Sea, is using Renishaw RMP600 and OMP60 machine tool probes to align complex castings as part of a motorsport machining contract for Ricardo.
Gear manufacturer achieves consistent quality with automated robot cell
Gear and gearbox manufacturer Katsa Oy commissioned Flexmill Oy to design and build a robotised cell to finishmachine and deburr gears ranging in size from 50 mm to 1.
Revealing the secrets of glass
Researchers at Guangxi University and the Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences have used Raman spectroscopy to determine the portion of microplastics which derive from agricultural mulch films.
FORTiS-S™ sealed linear encoders now with lengths up to 4240 mm
Combining high-accuracy position measurement with robustness and reliability, the FORTiS™ enclosed linear absolute encoder series is designed to provide a solid foundation for CNC machining processes.
Raman spectroscopy shows agricultural mulch films are a source of microplastics in rivers
Researchers at Guangxi University and the Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences have used Raman spectroscopy to determine the portion of microplastics which derive from agricultural mulch films.
Additive manufacturing technology enables servo valve innovation
With the help of metal additive manufacturing (AM) technology from global engineering company, Renishaw, UK-based Domin Fluid Power Ltd.
Accuracy is everything
Precision engineering for aerospace and automotive sectors demands a proactive approach to complex part verification.
Productivity+™ multiejes
Renishaw amplía las posibilidades del proceso de mecanizado creativo con el nuevo desarrollo de varios ejes para su software de sonda Productivity+™
Enviar diseños de estructuras dentales
Este documento le proporciona una guía para enviar diseños de estructuras desde sistemas de CAD abiertos a las instalaciones de fabricación centralizada de Renishaw.
eProject4 apuesta por la calibración automática de TCP para impulsar su productividad
La ingeniería barcelonesa ha conectado a su robot Stäubli un sistema diseñado por Renishaw que minimiza la intervención de técnicos especializados para su posicionamiento
Sistema de detección de herramientas rotas sin contacto TRS2
La última tecnología TRS2 de Renishaw con ToolWise™ puede mejorar los tiempos de detección de herramientas hasta en un 69% en condiciones normales
Unidad de control manual HCU1
Unidad de control manual HCU1 Modo manual En modo manual, la unidad de control manual opcional HCU1 se utiliza para controlar las funciones del cabezal y la sonda.
PH6M
PH6M Garantía ampliada Para más tranquilidad, le ofrecemos una garantía de 3 años que puede obtener durante los tres primeros meses de uso del nuevo producto para CMM.
Guías de instalación y uso del encóder láser
Buscar y descargar la información más reciente y los manuales de usuario para productos de encóder láser RLE y de largo alcance HS20.
Descargue el encóder óptico absoluto EVOLUTE™
Descargue documentación técnica, soporte y artículos técnicos sobre encóderes absolutos de la serie EVOLUTE series.(fichas técnicas, guías de instalación, planos 3D, estudios)
Documentación técnica: palpadores
Documentación técnica: palpadores Busque documentos Efectos de la exploración continua con palpadores de bola En primera línea: guía para la selección del palpador de una MMC Limpieza de la bola...
Asistencia técnica Raman
Por favor, complete el formulario y nos pondremos en contacto con usted para ofrecerle asistencia técnica
Aumente sus beneficios
Conecte la fresadora dental de Renishaw a su escáner 3shape o Procera Forte y fabrique sus propias estructuras de Zirconia por menos de 10€ por unidad.
CATEC y CiTD desarrollan componentes en fabricación aditiva para el nuevo satélite CHEOPS de la Agencia Espacial Europea
Ambas entidades han desarrollado un conjunto de piezas de vuelo biónicas con una reducción de peso del 50% en Titanio con tecnología de fabricación aditiva de Renishaw
El gigante de la energía verde rectifica con precisión micrométrica
La enorme rectificadora cilíndrica KMT Lidköping VTG4000 permite producir rodamientos para aerogeneradores a gran escala, donde los encóderes Renishaw son fundamentales para garantizar un...
Financiación de activos (España)
Renishaw ofrece una financiación flexible que le proporciona un bajo coste de inversión inicial y pagos fijos mensuales a lo largo de la vida útil de su equipo.
eje rotante
La enorme rectificadora cilíndrica KMT Lidköping VTG4000 permite producir rodamientos para aerogeneradores a gran escala, donde los encóderes Renishaw son fundamentales para garantizar un funcionam...
Manuales y guías de usuario de calibración
Manuales y guías de usuario de calibración Biblioteca CARTO Para instalar una nueva versión de una guía de usuario en la biblioteca CARTO, descargue la última versión indicada arriba.
Ballbar QC20 para verificación de máquinas-herramienta
El ballbar QC20 es un dispositivo de medición de precisión que puede detectar las variaciones infinitesimales del radio en una trayectoria circular programada sobre un montaje fijo, utilizado para...
CiTD adquiere tecnología para producir piezas en fabricación aditiva metálica
CiTD, compañía especializada en soluciones de ingeniería, diseño y fabricación para las industrias aeroespacial, aeronáutica y de defensa, ha adquirido la máquina de fabricación aditiva RenAM500S F...
Gama de palpadores de diamante OPTiMUM™ que se presentará en EMO Hannover 2019
Renishaw, empresa tecnológica de ingeniería de precisión, presentará su nueva gama de palpadores de diamante OPTiMUM™ en la feria EMO Hannover 2019 (del 16 al 21 de septiembre).
El nuevo ‘modo de Captura libre’ del software CARTO 2.1 se aumentan las prestaciones del calibrador XM-60
Tras el lanzamiento del calibrador multi-eje XM-60 de Renishaw en septiembre de 2016, la nueva versión del software CARTO 2.
La principal empresa tecnológica internacional inaugura un nuevo sitio web en español
Renishaw, empresa líder mundial en espectroscopia y sistemas de medición, presenta su nuevo sitio web en español para dar servicio a su sólida base de clientes en España y Latinoamérica.
Automotive Intelligence Centre
Renishaw organizará una Jornada dedicada a la Impresión de Metales 3D y el Control de Procesos de Fabricación en el sector automovilístico que tendrá lugar en el Automotive Intelligence Centre, Bizkaia.
InfiniAM Spectral: control de energía de entrada y emisiones de fusión "melt pool" para sistemas de FA
El software InfiniAM Spectral está diseñado para el hardware LaserVIEW y MeltVIEW de Renishaw, y proporciona información sobre la energía de entrada y las emisiones del proceso de construcción de FA.
Control de Procesos de Fabricación y Fabricación Aditiva en el Sector Automovilístico
Renishaw organizará una Jornada dedicada a la Impresión de Metales 3D y el Control de Procesos de Fabricación en el sector automovilístico que tendrá lugar en el Automotive Intelligence Centre, Bizkaia.
Una Jornada sobre la Fabricación Aditiva y Control de Procesos de Fabricación en el Automotive Intelligence Centre
Renishaw organizará una Jornada dedicada a la Impresión de Metales 3D y el Control de Procesos de Fabricación en el sector automovilístico que tendrá lugar en el Automotive Intelligence Centre, Biz...
La tecnología de colado por vacío facilita unos ciclos de desarrollo récord al fabricante de máquinas exprimidoras automáticas Zumex
El fabricante de máquinas exprimidoras industriales Zumex realizó una inversión en la máquina de colado por vacío Renishaw 5/01 PLC, para acelerar los ciclos de desarrollo y recortar costes de terceros.