필터 기준
다음에 대한 결과를 찾음 초정밀로터리앵글 엔코더 시스템

Linex Manufacturing은 Equator™ 측정 시스템에 금속 3D 프린팅 맞춤형 스타일러스를 도입하여 검사 문제 해결
Linex Manufacturing에서 Renishaw의 Equator™ 300 자동 측정 시스템으로 전환하여 필요한 검사 속도와 정확도를 모두 실현했습니다.

Renishaw의 역사
Renishaw는 50년 동안 엔지니어링 변화를 주도해 왔습니다.

스마트 제조를 위한 정밀 위치 피드백
세계가 새로운 스마트 제조의 시대로 들어서면서 정밀 모션 제어 시스템에 대한 업계의 요구가 전례 없는 수준으로 증가되고 있습니다. 대만에 위치한 Chieftek Precision Co., Ltd.(CPC)는 리니어 가이드 레일, 직접 구동(DD) 모션 스테이지 등의 정밀 모션 제어 제품을 제조하는 글로벌 제조업체입니다.

RenAM 500 metal additive manufacturing (3D printing) systems
RenAM 500 metal additive manufacturing (3D printing) systems 3D 프린팅 장비의 운용 리스 매월 적은 금액 결제, 처분 문제 해소, 계약 종료 시점의 구매 옵션.

기술 자료
기술 자료 프로세스 기능 향상 링크 프로브를 사용하는 이유 프로브 사용 시기 프로빙이 어떤 도움을 줍니까? 효과 환산기 응용 분야 사례 및 뉴스 사례 개요 프로빙 용어 설명 기술 자료 공작 기계 제품, 시스템 및 프로빙 기술에 관한 기술 문서 기술 관련 모듈 TE520 - Renishaw's tool setting products TE411...

전자 산업
스마트폰이나 태블릿과 같이 정교하면서도 저렴한 전자 장치에 대한 글로벌 소비자의 요구가 급속도로 증가함에 따라 전 세계 기업들의 제조 요건이 변하고 있습니다.

A-9936-0615 - XK10 시스템 케이스

케이스에 시스템의 모든 구성품을 담아 운반할 수 있습니다. 방수 및 방진 처리 사출 성형 케이스. 간편하게 운반할 수 있도록 카트 손잡이와 바퀴 포함. 추가된 보안을 위해 자물쇠가 포함되어 있습니다. 치수: 625 mm 길이 x 500 mm 높이 x 297 mm 깊이. 비어 있을 때 무게: 10.85 kg, 로드 시 무게: 16 kg.

Renishaw, QUANTiC™ 로터리 엔코더 시스템 출시
세계적인 계측 기업인 Renishaw에서 향상된 진단 호환성과 함께 굉장히 넓은 설치 및 작동 공차가 강점인 QUANTiC™ 리니어 옵티컬 증분 엔코더의 로터리 버전을 출시합니다.

로봇 마스터링을 위한 3각 볼바 시스템
RCS T-90은 새로운 로봇 또는 재배치된 로봇의 마스터링을 위해 설계된 고급 진단 시스템입니다. 휴대용 키트에 3개의 볼바로 이루어진 삼각대 구성으로, 중요한 상태 정보를 캡처하고 로봇 가동 중단을 줄여주는 추적 가능한 테스트를 제공합니다.

ACR3
ACR3 ACR3는 재검사를 수행할 필요 없이 자동으로 프로브를 교환할 수 있는 수동적 수단을 제공합니다.

Additive manufacturing products
Additive manufacturing products 금속 3D 프린팅을 위한 토탈 솔루션.

5축 CMM 기술과 유연한 측정에 투자하여 역량과 응답성을 향상시킨 Apex
거시 경제적 요인에 큰 변화가 일어나면서 CMM 전문 기업 Apex Metrology Ltd(Apex)가 서비스 구성을 전략적으로 검토하게 되었습니다.

Equator™ 시스템 액세서리
Equator™ 시스템 액세서리 수동 또는 자동화된 환경에 적합한 다양한 액세서리가 있습니다.

최신 CMM 설계를 지원하는 Renishaw 엔코더
3차원 측정기(CMM)는 현대 생산 라인의 공정 제어 분야에서 필수적인 도구가 되었습니다. 인라인 또는 오프라인 중 어느 방식이든 CMM은 터빈 블레이드부터 엔진 피스톤 링에 이르는 다양한 부품을 가장 정확히 측정합니다.

전시회 영상: RLE 광섬유 레이저 엔코더
레이저 간섭계 엔코더는 선형 위치 피드백에서 최상의 정확도를 제공합니다.

CMM 하드웨어
3차원 측정기(CMM)를 위한 세계적인 접촉식 트리거 및 스캐닝 측정 시스템.

뉴스, 사례 개요 및 기술 자료
뉴스, 사례 개요 및 기술 자료 공작 기계 프로빙 시스템 사용으로 실현되는 실제 가치를 확인하려면 아래 링크를 이용하십시오. 프로세스 기능 향상 링크 프로브를 사용하는 이유 프로브 사용 시기 프로빙이 어떤 도움을 줍니까? 효과 환산기 응용 분야 사례 및 뉴스 사례 개요 프로빙 용어 설명 기술 자료

산업 제조를 위한 Equator™ 이큐에이터 측정 시스템
특허를 받은 Equator™ 측정 시스템 제품군은, 구매 비용, 유지보수비 및 고정비를 절감해주며, 다양한 부품에 맞게 사전 프로그래밍이 가능하고, 설계 변경 시에도 몇 분 안에 다시 프로그래밍할 수 있습니다.

모터 구동식 헤드 및 자동 교환 랙 컨트롤러
모터 구동식 헤드 및 자동 교환 랙 컨트롤러 PHC10-3 PLUS 컨트롤러 PHC10-3 PLUS 헤드 컨트롤러는 CMM 컨트롤에서 명령을 수신합니다.

기계 캘리브레이션용 XL-80 레이저 간섭계 시스템
기계 캘리브레이션용 XL-80 레이저 간섭계 시스템 좌표 측정기(CMM)와 공작 기계를 포함하여 모션 시스템을 위한 인기 솔루션인 Renishaw XL-80 레이저 간섭계 시스템을 사용하면 쉽게 고성능 측정 및 캘리브레이션 정확도를 확보할 수 있습니다.

CNC 기계를 위한 파손 공구 검출 시스템
CNC 기계를 위한 파손 공구 검출 시스템으로 빠르고 안정적으로 공구를 검출할 수 있습니다. 대량 생산 환경에서 짧은 사이클을 유지하는 Renishaw의 비접촉식 고속 공구 파손 검출 솔루션을 살펴보십시오.

Equator 측정 시스템, 제조 역량 30% 개선
수동 측정 프로세스로는 Olympus NDT가 대량으로 부품을 제조하는 데 필요한 처리량을 제공할 수 없었습니다. 프로그래밍 가능한 작업장 측정 시스템을 사용한 검사 프로세스 자동화로 Olympus NDT는 필요한 제조 역량을 확보하고 부품 품질을 개선하고 불량률을 줄였습니다.

기계 캘리브레이션 및 최적화 시스템
기계 캘리브레이션 및 최적화 시스템 XM-60 다축 캘리브레이터 XM-60은 한 번의 셋업으로 동시에 선형 축을 따른 6가지 자유도 오차를 측정할 수 있는 레이저 측정 시스템으로.

A-4114-8000 - NC4 셋업 공구

NC4 시스템 세팅에 사용되는 배터리 구동식 공구.

Renishaw 정보
Renishaw는 글로벌 기술 그룹입니다. Renishaw는 계측 및 의료용 고정밀 기술을 개발합니다. Renishaw는 완벽한 정확성, 제어, 신뢰성을 위한 시스템과 솔루션을 설계 및 개발합니다.

재료 과학용 라만 분광기
재료 과학용 라만 분광기 언제든 도와드릴 것입니다 이 응용 분야 또는 이곳에서 언급하지 않은 응용 방법에 대한 자세한 정보가 필요하면 Renishaw의 응용 팀에 문의하십시오.

XL-80용 QuickViewXL™ 실시간 측정
QuickViewXL™은 연구 및 개발에 이상적인 도구로, 현장 분석에서 이동 선형성, 이동 속도에 따른 가속도 시간, 초과 이동, 목표 지점에서의 안정 시간, 공진 및 감쇠와 같은 모션 시스템의 빠르고 간편한 연구, 검토 및 특성화 작업을 지원합니다.

라만-SPM/AFM 연동형 시스템
라만-SPM/AFM 연동형 시스템 하나의 연동형 시스템 동일 부위 분석 시스템 사이에서 샘플을 옮길 필요가 없기 때문에 동일한 연구 대상 지점을 찾기 위해 수고하지 않아도 됩니다.