필터 기준
다음에 대한 결과를 찾음 초정밀로터리앵글 엔코더 시스템

라만 계측기 업그레이드
라만 계측기 업그레이드 더 다양한 업그레이드 및 액세서리를 보유하고 있습니다.

공작 기계 프로빙 시스템 및 인터페이스
다양한 공작 기계 프로브 및 인터페이스 제품군.

레이저 엔코더, 광 커넥터 측정 정확도 개선
Yagishita Giken의 YGN-590-MT 멀티코어 광통신 커넥터 검사기는 검사 중인 광 커넥터의 유형에 맞게 사전 결정된 기준 값을 설정하여 높은 정확도의 치수 측정이 가능합니다.

레이저 엔코더, 광 커넥터 측정 정확도 개선
Yagishita Giken의 YGN-590-MT 멀티코어 광통신 커넥터 검사기는 검사 중인 광 커넥터의 유형에 맞게 사전 결정된 기준 값을 설정하여 높은 정확도의 치수 측정이 가능합니다.

M-9908-0314 - XL 전체 시스템 케이스

XL 전체 시스템 케이스로 측정 및 액세서리 옵틱을 모두 포함한 XL 레이저 시스템을 운반할 수 있습니다.

Renishaw, 비교 측정과 절대 측정이 모두 가능한 혁신적인 Equator-X™ 듀얼 측정 시스템출시
Renishaw는 계측 및 제조 시스템 분야의 세계적인 선도 기업으로서, 작업 현장 공정 제어를 위한 최신 혁신 솔루션인 Equator-X 500 (이큐에이터-X) 이큐에이터 듀얼 메소드 측정 시스템의 출시를 발표했습니다.

MCG 시스템
MCG 시스템 CMM의 체적 오차 측정 성능을 모니터링하는 기계 점검 게이지(MCG).

QC20-W 볼바 시스템, 중고 공작 기계 판매 신뢰도 개선
중고 공작 기계를 구매하는 회사에게는 제조 공정에 요구되는 정확도를 갖춘 제품이라는 확신이 필요합니다.

로터리 테이블의 정확도 향상
CNC 로터리 테이블은 다축 머시닝 센터의 성능에 매우 중요한 역할을 합니다.

로터리 테이블의 정확도 향상
CNC 로터리 테이블은 다축 머시닝 센터의 성능에 매우 중요한 역할을 합니다.

미러와 옵틱
Renishaw에서는 요청 시 단면적 25 mm x 25 mm의 평면 미러 타겟 옵틱과 최대 300 mm의 광학 조리개를 제공할 수 있습니다. 미러 마운트는 단면적 25 mm x 25 mm, 전체 길이 350 mm의 미러용으로 제공됩니다. RVI20은 평면 미러용 진공 호환 간섭계 어셈블리입니다.

XL-80 레이저 시스템 액세서리
XL-80 레이저 시스템의 장착, 정렬 및 작동용 액세서리.

QuickLoad™ 레일 시스템
QuickLoad 레일 시스템을 이용하여 쉽고 빠르게 반복적으로 CMM 부품 검사를 구성합니다.

REVO 5축 측정 시스템
REVO 5축 측정 시스템 Measurement techniques KB content REVO eBook 5축 멀티센서 측정 시스템.

5축 CMM 기술과 유연한 측정에 투자하여 역량과 응답성을 향상시킨 Apex
거시 경제적 요인에 큰 변화가 일어나면서 CMM 전문 기업 Apex Metrology Ltd(Apex)가 서비스 구성을 전략적으로 검토하게 되었습니다.

Equator 측정 시스템, 제조 역량 30% 개선
수동 측정 프로세스로는 Olympus NDT가 대량으로 부품을 제조하는 데 필요한 처리량을 제공할 수 없었습니다. 프로그래밍 가능한 작업장 측정 시스템을 사용한 검사 프로세스 자동화로 Olympus NDT는 필요한 제조 역량을 확보하고 부품 품질을 개선하고 불량률을 줄였습니다.

Equator™ 300 측정 시스템, 자동차 부품 측정 시간을 최대 80% 단축
Equator™ 300 측정 시스템, 자동차 부품 측정 시간을 최대 80% 단축 중국에 본사를 둔 Fulin Precision Machining(Fulin P.

TONiC™ (듀얼 출력) 엔코더 시스템
Renishaw plc는 TONiC™ 제품이 해당 표준 및 규제를 준수함을 선언합니다. 요청 시 EC 준수성 고지 전문을 제공합니다.

TONiC DOP (듀얼 출력) 엔코더 시스템
Renishaw의 TONiC™ 시리즈 엔코더를 이제는 동시 듀얼 출력 인터페이스와 함께 사용할 수 있습니다.

FORTiS™ 밀폐형 앱솔루트 엔코더 시스템
제조 공정에서 변이 정도가 높을수록 오류 발생 위험도 커집니다.

Renishaw의 역사
Renishaw는 50년 동안 엔지니어링 변화를 주도해 왔습니다.

Renishaw와 RLS, 로봇 분야의 혁신 주도
TQ-RoboDrive는 최대 20 kg의 하중을 견뎌내는 다양한 코봇용 프레임리스 중공샤프트 스테이터-로터 키트(ILM 시리즈)를 제조합니다. RLS는 Renishaw와 협력하여 첨단 코봇을 현실화하기 위해 노력하는 TQ-RoboDrive의 까다로운 신규 폼 팩터와 성능 요건에 맞춰 AksIM™ 엔코더를 개조했습니다.

공작 기계 프로빙 시스템에 대한 제품 규정 준수 문서
Renishaw 공작 기계 프로빙 시스템에 대한 제품 규정 준수 인증서

6DoF 기계 측정용 레이저
Renishaw의 XM-60 및 XM-600 캘리브레이터로 첨단 제조 공정에서 모션 시스템, 공작 기계, CMM 및 XY 단계를 신속하게 측정, 분석 및 보정하는 방법을 알아보세요.

Equator™ 측정 시스템이 공압 부품 품질을 보장합니다
엄격한 부품 공차 유지와 동시에 대량 생산이라는 압박이 증가함에 따라 기존의 수동 검사 및 측정 기술에서 벗어나야 했습니다. AirTAC은 Renishaw Equator 측정 시스템을 통해 높아지는 품질 목표와 증가하는 생산성에 보조를 맞출 수 있게 되었습니다.

5축 CMM 시스템
5축 CMM 시스템 기존의 CMM 측정 방식과 달리, Renishaw의 5축 기술은 동기화된 CMM 및 헤드 축 모션을 사용하여 초고속 측정 속도에서 기계의 동적 오차를 최소화합니다. 관심을 가질 만한 제품... 현재 5축 시스템을 찾고 계십니다. 기존 기계에 맞춰 5축 기능을 개조 하는 방법에 대해서도 알아보시기 바랍니다.

비접촉식 시스템 액세서리
NC4, NCPCB, TRS2에 대한 유용한 비접촉식 공구 세팅 액세서리

PH20 5축 접촉식 트리거 시스템
CMM에서 접촉식 트리거 검사용 최신 Renishaw PH20 5축 헤드는 광범위한 좌표 측정기(CMM)에서 처리량을 3배까지 증가시킵니다. 여러 수상 경력이 있는 REVO® 측정 시스템용으로 개발된 기술을 채택하고 있는 PH20 프로브 헤드는 고유의 '헤드 접촉'과 고속 무한 5축 포지셔닝을 지원하여 형상에 최상의 접근성을 보장합니다.

CNC 기계용 고급 레이저 공구 세터
CNC 기계용 고급 레이저 공구 세터 Renishaw advantage MPD 자세히 레이저 공구 세터를 사용해야 하는 이유 가공된 부품의 정밀도와 정확도를 보장하기 위해서는 공구 측정이 필수적입니다.

RCU10 보정 장치 액세서리
케이블과 커넥터를 포함한 RCU10 보정 시스템 액세서리.

Ancillaries
Ancillaries 보조 장비 AM 시스템의 일상 운영을 보완하는 전체 보조 장비에 대해 알아보려면 현지 Renishaw 영업팀에 문의하십시오.

고성능, 멀티 센서 플랫폼
고성능, 멀티 센서 플랫폼 3축 및 5축 좌표계 측정기 기술 계측 전문 기업인 Renishaw는 기계의 X, Y 및 Z축과 측정 헤드의 두 축 이동을 동기화하는 고유의 5축 CMM 기술을 개발했습니다.

전자 산업
스마트폰이나 태블릿과 같이 정교하면서도 저렴한 전자 장치에 대한 글로벌 소비자의 요구가 급속도로 증가함에 따라 전 세계 기업들의 제조 요건이 변하고 있습니다.

라만 빔라인 결합기술
라만 빔라인 결합기술 Why choose Renishaw as your partner? Wouter van Beek quote Why add Raman? Call to action Renishaw Raman at beamlines 광범위한 빔라인 분석 기법을 보완하는 Renishaw 라만 시스템.

설치 동영상
설치 동영상 Renishaw 공작 기계 프로빙 시스템 설치 방법을 안내합니다.