필터 기준
다음에 대한 결과를 찾음 초정밀로터리앵글 엔코더 시스템

A-3060-0024 - RSH175 스타일러스 홀더 키트(RSH175 1개, Ø6 x 10 M2 스타일러스 2개, 스타일러스 공구 1개 포함)

2D 스캐닝 및 3D 접촉식 트리거 측정용 RSP2 RSH175 스타일러스 홀더 키트(RSH175 1개, Ø6 x 10 M2 스타일러스 2개, 스타일러스 공구 1개 포함) RSP2는 REVO 시스템에서 사용할 수 있는 전용 경량 프로브로, 2D 스캐닝(x, y)과 3D 접촉식 트리거 측정(x, y, z)이 가능합니다.

M-2253-0207 - TRS2 스프링 커버

M-2253-0207 TRS2 스프링 커버 TRS2 비접촉식 공구 파손 검출 시스템용 스프링 커버. 2 m (6.56 ft) 길이, Ø4 mm (0.16 in) 공기 튜브 보호용.

P-CA61-0054 - 케이블 글랜드

케이블 씰링 범위가 Ø6.5 mm ~ Ø4 mm인 글랜드(M16 × 1.5 P). TRS2 비접촉식 파손 공구 검출 시스템과 함께 사용합니다.

P-CF01-0001 - TRS2 케이블 콘듀잇

TRS2 비접촉식 공구 파손 검출 시스템과 함께 사용하는 유연한 케이블 콘듀잇.

P-CNCM-0017 - 4 핀 수형 바인더 712 커넥터

RCU10 센서와 사용하기 적합한 4 핀 원형 커넥터(수형). 주: RCU10 보정 시스템과 함께 사용됩니다.

A-5626-0002 - OMP40M 프로브 모듈(옵티컬/시간 - 레거시)

OMP40M 모듈식 장치는 프로브 접근성을 높여 표준 프로브인 OMP40-2 프로브로는 접근할 수 없는 위치에서 검사 또는 부품 세팅을 수행할 수 있습니다.

A-5687-1050 - RMI-Q 인터페이스(15 m) (펄스형) 측면 인출형

이 RMI-Q 인터페이스에는 15 m 측면 인출형 케이블 및 공구 키트가 포함되어 있습니다.

A-5926-0201 - Equator™ TP20 프로브 키트

A-5926-0201 Equator™ TP20 프로브 키트 Equator 300 접촉식 트리거 시스템에는 업계 표준 TP20 3축 운동학적 접촉식 트리거 프로브가 함께 제공됩니다.

A-6078-0209 - M8 500 고정물 플레이트

Equator 500 측정 시스템에 사용할 수 있도록 M8 나사산 크기 구멍이 있는 동역학적 고정물 플레이트.

A-6435-4001 - TRS2 공기 필터 서비스 팩

TRS2 비접촉식 공구 파손 검출 시스템용 공기 필터 서비스 팩. 공기 필터/조절기 장치용 교체식 필터를 포함합니다.

A-6827-6160 - RCS 중공 볼 나사산 키트(미터법)

RCS 중공 볼 나사형 키트를 사용하면 RCS 볼바 시스템을 로봇의 EOAT(End-Of-Arm-Tooling)에 있는 나사산 구멍을 통해 산업용 로봇에 연결할 수 있습니다.

A-8003-0444 - 진직도 옵틱 - 장거리(1 m - 30 m)

XL-80 레이저 시스템을 사용할 때 장거리 진직도 옵틱을 사용하여 길이가 1 m ~ 30 m인 리니어 축의 수평 진직도 오차를 측정할 수 있습니다. 축의 평행도도 측정할 수 있습니다.

A-8003-3072 - LS350 레이저 빔 유도기 옵틱

LS350 레이저 빔 유도기 옵틱을 사용하면 수평면과 수직면 모두의 레이저 빔 각도를 쉽게 조정할 수 있습니다.

A-8003-4290 - 3 m 덕트 표준 액세서리 키트

HS20 보호관 시스템이 축 전장에서 공기를 교반하는 "공기 주입" 장치를 채용하여 열적 변이 형성을 억제합니다.

A-8003-4291 - 3 m 덕트 슬림형 액세서리 키트

HS20 보호관 시스템이 축 전장에서 공기를 교반하는 "공기 주입" 장치를 채용하여 열적 변이 형성을 억제합니다.

A-9908-0302 - QuickViewXL™ 소프트웨어

QuickViewXL™은 XL-80 레이저 시스템에서 나오는 동적 모션 데이터를 실시간으로 캡처하여 분석하는 소프트웨어 패키지입니다.

A-9908-0879 - 물질 온도 센서와 케이블 키트

물질 온도 센서는 0 ºC - 55 ºC의 작동 온도 범위를 가지고 있습니다.

A-5103-4370 - 전원 공급장치 및 케이블

A-5103-4370 전원 공급장치 및 케이블 전원 공급장치와 케이블은 XM-60 및 XM-600 다축 캘리브레이터 또는 XL-80 레이저 간섭계 시스템과 함께 사용되는 예비품입니다.

A-5504-0205 - Equator™ SP25 프로브 키트

Equator 300 스캐닝 시스템은 업계 표준 SP25 3축 아날로그 스캐닝 프로브와 함께 제공됩니다.

A-5504-0274 - 확장 캘리브레이션 인공구조물 스템

A-5504-0274 확장 캘리브레이션 인공구조물 스템 캘리브레이션 인공구조물을 150 mm 가량 올려주는 확장 스템. Extended Height Equator 측정 시스템과 함께 사용됩니다.

A-3061-2524 - RSH3-4 스타일러스 홀더 키트(스타일러스 홀더 1개, PA25-RSH3 포트 어댑터 1개, 스타일러스 공구 1개 포함)

REVO RSP3 3D 스캐닝 프로브 RSH3-4 스타일러스 홀더 키트(스타일러스 홀더 1개, PA25-RSH3 포트 어댑터 1개, 스타일러스 공구 1개 포함) RSP3는 REVO 시스템에 3D 스캐닝(x,y,z) 및 크랭크 스타일러스 기능을 제공합니다.

R-APJ-8 - M8 나사산이 있는 조절식 피봇 조인트

R-APJ-8 M8 나사산이 있는 조절식 피봇 조인트 이 조절식 알루미늄 피봇 조인트는 픽스쳐링 구성품을 비스듬하게 배치하는 데 적합합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-CT-100P-83-6 - 82.8 mm 포스트, 조절식 플런저 팁 및 M6 나사산이 있는 92.0 mm 인장 클램프

이 인장 클램프는 CMM 및 Equator™ 시스템에 공작물을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다. 공작물 가장자리에 도달하고 리세스 내에 형체력을 가하는 조절식 고무 팁 플런저를 포함하고 있습니다.

R-CT-40-70-8 - 68.1 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 36.2 mm 인장 클램프

R-CT-40-70-8 68.1 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 36.2 mm 인장 클램프 이 인장 클램프는 CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 부품을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다.

R-CT-64-70-8 - 68.1 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 57.5 mm 인장 클램프

R-CT-64-70-8 68.1 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 57.5 mm 인장 클램프 이 인장 클램프는 CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 부품을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다.

R-CT-95-83-8 - 82.8 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 87.7 mm 인장 클램프

R-CT-95-83-8 82.8 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 87.7 mm 인장 클램프 이 인장 클램프는 CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 부품을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다.

R-CTB-1-20 - 1/4-20 인장 클램프 브래킷

이 장력 클램프 브래킷은 스탠드오프에 부착되어 장력 클램프를 특정 각도로 고정합니다. 따라서 키가 큰 픽스쳐를 클램핑하는 데 효율적인 솔루션입니다. CMM 및 Equator™ 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-CTT-40-70-8 - 68.1 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 36.2 mm 소프트 팁 인장 클램프

이 인장 클램프는 표면에 흠집을 내거나 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 고정시킬 수 있는 고무 코팅 팁을 가지고 있습니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-CTT-95-83-8 - 82.8 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 87.7 mm 소프트 팁 인장 클램프

이 인장 클램프는 표면에 흠집을 내거나 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 고정시킬 수 있는 고무 코팅 팁을 가지고 있습니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-CVM-4 - M4 마이크로 바이스 클램프

이 마이크로 바이스 클램프는 CMM 및 Equator™ 측정 시스템에서 소형 공작물의 클램핑에 권장됩니다. 죠에는 V 프로파일이 있어 실린더형 및 관형 공작물의 정확한 배치가 가능합니다.

R-M-19-8 - M8 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 25.0 mm 마그네틱 스탠드오프

R-M-19-8 M8 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 25.0 mm 마그네틱 스탠드오프 이 마그네틱 스탠드오프는 철 공작물을 고정시키는 데 적합하며 마모 저항성이 매우 우수합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-M-25-8 - M8 나사산이 있는 Ø25.4 mm x 25.0 mm 마그네틱 스탠드오프

R-M-25-8 M8 나사산이 있는 Ø25.4 mm x 25.0 mm 마그네틱 스탠드오프 이 마그네틱 스탠드오프는 철 공작물을 고정시키는 데 적합하며 마모 저항성이 매우 우수합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-MP-19-8 - M8 나사산이 있는 Ø19.1 mm x 25.0 mm 마그넷 핀 스탠드오프

R-MP-19-8 M8 나사산이 있는 Ø19.1 mm x 25.0 mm 마그넷 핀 스탠드오프 이 마그네틱 스탠드오프는 철 공작물을 고정 및 위치시키는 데 적합하며 마모 저항성이 매우 우수합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-MV-13-8 - M8 나사산이 있는 Ø13.0 mm x 25.0 mm V 마그넷

R-MV-13-8 M8 나사산이 있는 Ø13.0 mm x 25.0 mm V 마그넷 이 V 마그넷은 철 실린더형 공작물과 튜브를 고정하는 데 적합합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-MV-19-6 - M6 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 25.0 mm V 마그넷

R-MV-19-6 M6 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 25.0 mm V 마그넷 이 V 마그넷은 철 실린더형 공작물과 튜브를 고정하는 데 적합합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-MV-25-8 - M8 나사산이 있는 Ø25.0 mm x 25.0 mm V 마그넷

R-MV-25-8 M8 나사산이 있는 Ø25.0 mm x 25.0 mm V 마그넷 이 V 마그넷은 철 실린더형 공작물과 튜브를 고정하는 데 적합합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-MV-32-8 - M8 나사산이 있는 Ø32.0 mm x 25.0 mm V 마그넷

R-MV-32-8 M8 나사산이 있는 Ø32.0 mm x 25.0 mm V 마그넷 이 V 마그넷은 철 실린더형 공작물과 튜브를 고정하는 데 적합합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-QLC-MVVX861061212 - Micro-Vu 멀티 센서 측정 시스템용 QLC(QuickLoad™ Corner)

이 Renishaw QLC(QuickLoad™ Corner)는 장착 구멍 위치를 사용하여 비전/멀티 센서 머신 단계의 하단 왼쪽 모서리에 맞도록 특수 설계되었습니다.

R-QLC-OF200-302Q300 - OGP 멀티 센서 측정 시스템용 QLC(QuickLoad™ Corner)

이 Renishaw QLC(QuickLoad™ Corner)는 장착 구멍 위치를 사용하여 비전/멀티 센서 머신 단계의 하단 왼쪽에 장착하기 적합하도록 특수 설계되었습니다.

R-QLC-OGPSZFQ250M200 - OGP 멀티 센서 측정 시스템용 QLC(QuickLoad™ Corner)

이 Renishaw QLC(QuickLoad™ Corner)는 장착 구멍 위치를 사용하여 비전/멀티 센서 머신 단계의 하단 왼쪽 모서리에 맞도록 특수 설계되었습니다.

R-QLC-OSZ-MAF-RS300 - OGP 멀티 센서 측정 시스템용 QLC(QuickLoad™ Corner)

이 Renishaw QLC(QuickLoad™ Corner)는 장착 구멍 위치를 사용하여 비전/멀티 센서 머신 단계의 하단 왼쪽 모서리에 맞도록 특수 설계되었습니다.

R-QLC-SMVRAVR200-300 - Starrett 멀티 센서 측정 시스템용 QLC(QuickLoad™ Corner)

이 Renishaw QLC(QuickLoad™ Corner)는 장착 구멍 위치를 사용하여 비전/멀티 센서 머신 단계의 하단 왼쪽 모서리에 맞도록 특수 설계되었습니다.

R-QLPC-501818-50-20 - 1/4-20 QuickLoad™ 플레이트, 0.50인치 × 18.00인치 × 18.00인치

이 CMM 정밀 그라운드 알루미늄 QuickLoad™ 베이스 플레이트는 여러 개의 1/4-20 나사산 구멍이 0.

R-RCS-19-8 - M8 나사산이 있는 Ø19.1 mm x 20.0 mm 303 스테인리스 강철 고정콘

R-RCS-19-8 M8 나사산이 있는 Ø19.1 mm x 20.0 mm 303 스테인리스 강철 고정콘 이 강철 콘은 공작물을 단일 접점으로 고정하거나 배치하는 데 적합합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

RSU10-XX-XX - RSU10 USB 인터페이스

RSU10은 RLE 레이저 간섭계 인코더 시스템에서 수신되는 1 Vpp 아날로그 직각 위상 신호를 위치 판독값으로 변환하며, 이 판독값은 USB 인터페이스를 통해 확인할 수 있습니다.

R-T-112-20 - 1/4-20 나사산이 있는 1.00인치 x 1.00인치 x 12.00인치 타워(4면, 1줄)

이 타워는 큰 공작물을 고정시키거나 공작물을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. 1/4-20 나사산 구멍이 0.50인치 간격으로 나 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-T-25300-6 - M6 나사산이 있는 25 mm × 25 mm × 300 mm 타워(4면, 1줄)

이 타워는 큰 공작물을 고정시키거나 공작물을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. M6 나사산 구멍이 12.5 mm 간격으로 나 있으며 CMM 기계, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-T-25300-8 - M8 나사산이 있는 25 mm × 25 mm × 300 mm 타워(4면, 1줄)

이 타워는 큰 공작물을 고정시키거나 공작물을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. M8 나사산 구멍이 12.5 mm 간격으로 나 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-T-35300-6 - M6 나사산이 있는 35 mm × 35 mm × 300 mm 타워(4면, 2줄)

이 타워는 큰 구성품을 고정시키거나 부품을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. M6 나사산 구멍이 12.5 mm 간격으로 나 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-T-35300-8 - M8 나사산이 있는 35 mm × 35 mm × 300 mm 타워(4면, 2줄)

이 타워는 큰 공작물을 고정시키거나 공작물을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. M8 나사산 구멍이 12.5 mm 간격으로 나 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.