필터 기준
다음에 대한 결과를 찾음 초정밀로터리앵글 엔코더 시스템

R-M-13-8 - M8 나사산이 있는 Ø12.7 mm x 25.0 mm 마그네틱 스탠드오프

R-M-13-8 M8 나사산이 있는 Ø12.7 mm x 25.0 mm 마그네틱 스탠드오프 이 마그네틱 스탠드오프는 철 공작물을 고정시키는 데 적합하며 마모 저항성이 매우 우수합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-MP-13-8 - M8 나사산이 있는 Ø12.7 mm x 25.0 mm 마그네틱 핀 스탠드오프

R-MP-13-8 M8 나사산이 있는 Ø12.7 mm x 25.0 mm 마그네틱 핀 스탠드오프 이 마그네틱 스탠드오프는 철 공작물을 고정 및 위치시키는 데 적합하며 마모 저항성이 매우 우수합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-756-20 - 1/4-20 나사산이 있는 Ø0.75인치 × 6.00인치 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, 비전 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-AS-45-8 - M8 나사산이 있는 44.5 mm 길이의 조절식 슬라이드

플레이트의 구멍 사이에 부품을 배치하는 데 적합하며 공작물을 찾는 데 사용할 수 있는 조절식 알루미늄 슬라이드입니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-AS-70-8 - M8 나사산이 있는 71.9 mm 길이의 조절식 슬라이드

플레이트의 구멍 사이에 부품을 배치하는 데 적합하며 공작물을 찾는 데 사용할 수 있는 조절식 알루미늄 슬라이드입니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-QLC-KIM7030 - Keyence 멀티 센서 측정 시스템용 QLC(QuickLoad™ Corner)

이 Renishaw QLC(QuickLoad™ Corner)는 장착 구멍 위치를 사용하여 비전/멀티 센서 머신 단계의 하단 왼쪽 모서리에 맞도록 특수 설계되었습니다.

R-QLC-NIN-VMA2520 - Nikon 멀티 센서 측정 시스템용 QLC(QuickLoad™ Corner)

이 Renishaw QLC(QuickLoad™ Corner)는 장착 구멍 위치를 사용하여 비전/멀티 센서 머신 단계의 하단 왼쪽 모서리에 맞도록 특수 설계되었습니다.

R-QLC-OGPF500-625 - OGP 멀티 센서 측정 시스템용 QLC(QuickLoad™ Corner)

이 Renishaw QLC(QuickLoad™ Corner)는 장착 구멍 위치를 사용하여 비전/멀티 센서 머신 단계의 하단 왼쪽 모서리에 맞도록 특수 설계되었습니다.

R-QLC-ZO3-4-5-LR - ZEISS 멀티 센서 측정 시스템용 QLC(QuickLoad™ Corner)

이 Renishaw QLC(QuickLoad™ Corner)는 장착 구멍 위치를 사용하여 비전/멀티 센서 머신 단계의 하단 오른쪽 모서리에 맞도록 특수 설계되었습니다.

R-QLPC-501212-50-20 - 1/4-20 QuickLoad™ 플레이트, 0.50인치 × 12.00인치 × 12.00인치

이 CMM 정밀 그라운드 알루미늄 QuickLoad™ 베이스 플레이트는 여러 개의 1/4-20 나사산 구멍이 0.

R-RCS-25-8 - M8 나사산이 있는 25.4 mm x 25.0 mm 303 스테인리스 강철 고정콘

R-RCS-25-8 M8 나사산이 있는 25.4 mm x 25.0 mm 303 스테인리스 강철 고정콘 이 강철 콘은 공작물을 단일 접점으로 고정하거나 배치하는 데 적합합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-RCS-75-20 - 1/4-20 나사산이 있는 Ø0.75인치 × 0.75인치 303 스테인리스 강철 고정 콘

R-RCS-75-20 1/4-20 나사산이 있는 Ø0.75인치 × 0.75인치 303 스테인리스 강철 고정 콘 이 강철 콘은 공작물을 단일 접점으로 고정하거나 배치하는 데 적합합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-MV-19-8 - M8 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 25.0 mm V 마그넷

R-MV-19-8 M8 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 25.0 mm V 마그넷 이 V 마그넷은 철 실린더형 공작물과 튜브를 고정하는 데 적합합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-MV-75-20 - 1/4-20 나사산이 있는 Ø0.75인치 × 1.00인치 V 마그넷

R-MV-75-20 1/4-20 나사산이 있는 Ø0.75인치 × 1.00인치 V 마그넷 이 V 마그넷은 철 실린더형 공작물과 튜브를 고정하는 데 적합합니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-PCR-13300300-12-6 - M6 Equator™ 알루미늄 플레이트, 19.5 mm × 300.0 mm × 300.0 mm

이 Equator 정밀 그라운드 알루미늄 베이스 플레이트는 동역학 장착 핀이 통합되어 있어 수 초 내에 Equator 측정 시스템을 장착/분리할 수 있습니다. 이 플레이트는 Nituff® 경질 부식 방지 처리막 코팅이 있어 마모와 긁힘에 대한 저항성이 뛰어납니다. 픽스쳐의 유연성을 높이기 위해 12.5 mm 간격으로 438 M6 나사산 홀이 나 있습니다.

R-PCR-13300300-15-8 - M8 Equator™ 알루미늄 플레이트, 19.5 mm × 300.0 mm × 300.0 mm

이 Equator 정밀 그라운드 알루미늄 베이스 플레이트는 동역학 장착 핀이 통합되어 있어 수 초 내에 Equator 측정 시스템을 장착/분리할 수 있습니다. 이 플레이트는 Nituff® 경질 부식 방지 처리막 코팅이 있어 마모와 긁힘에 대한 저항성이 뛰어납니다. 픽스쳐의 유연성을 높이기 위해 15 mm 간격으로 288 M8 나사산 홀이 나 있습니다.

A-4038-0368 - OMP60M 프로브 모듈(옵티컬/시간 - 레거시)

OMP60M 모듈식 장치는 프로브 접근성을 높여 표준 OMP60 프로브로는 접근할 수 없는 위치에서 검사 또는 부품 세팅을 수행할 수 있습니다.

A-4038-0370 - OMP60M 프로브 모듈(옵티컬/시간 - 모듈레이트)

OMP60M 모듈식 장치는 프로브 접근성을 높여 표준 OMP60 프로브로는 접근할 수 없는 위치에서 검사 또는 부품 세팅을 수행할 수 있습니다.

A-5000-0084 - Equator-X™ 500 gauge OPTiMUM™ 다이아몬드 고급 스타일러스 키트

Renishaw 스타일러스 키트는 다양한 크기로 제공되며 Equator-X™ 500 시스템의 계측 분야에 맞게 맞춤 제작됩니다.

A-2098-0933 - SP600M 및 SP600Q용 SCP600 스타일러스 교환 포트

SCP600은 자동 교환을 위해 SP600 스타일러스 모듈을 고정시키며 모듈을 공기매개 오염물로부터 보호합니다.

A-2237-1113 - SM25-3 스캐닝 모듈 전용

SP25M은 두 개의 센서가 한 하우징에 내장되어 있습니다.

A-2237-1114 - SM25-4 스캐닝 모듈 전용

SP25M은 두 개의 센서가 한 하우징에 내장되어 있습니다.

A-3060-0023 - RSH500 스타일러스 홀더 키트(RSH500 1개, Ø6 x 10 M2 스타일러스 2개, 스타일러스 공구 1개 포함)

2D 스캐닝 및 3D 접촉식 트리거 측정용 RSP2 RSH500 스타일러스 홀더 키트(RSH500 1개, Ø6 x 10 M2 스타일러스 2개, 스타일러스 공구 1개 포함) RSP2는 REVO 시스템에서 사용할 수 있는 전용 경량 프로브로, 2D 스캐닝(x, y)과 3D 접촉식 트리거 측정(x, y, z)이 가능합니다.

A-2237-1401 - FCR25 교환 랙(MRS 시스템용 삼중 포트 장치)

FCR25 플랙서블 교환 랙은 신속한 자동 교환이 필요한 경우에 탁월한 유연성을 제공하도록 설계된 삼중 포트 장치입니다. 이 랙은 SM25 프로브 모듈, SH25 스타일러스 홀더 및 TP20 모듈을 안전하게 보관하기 위해 Renishaw의 MRS 및 MRS2(모듈식 랙)에 직접 장착됩니다. FCR25는 전기 연결이 필요하지 않습니다.

A-2238-0706 - SP80용 SCP80 스타일러스 교환 포트

A-2238-0706 SP80용 SCP80 스타일러스 교환 포트 SCP80은 자동 교환을 위해 SP80 스타일러스 모듈을 고정시키며 모듈을 공기매개 오염물로부터 보호합니다. SCP80은 MRS 및 MRS2 랙 시스템에 직접 장착됩니다.

A-3061-0310 - REVO®용 RCP TC-2 변경 포트

RCP TC-2는 다양한 REVO 프로브(RSP2, RSP3-# 및 SPF1)에 사용할 수 있는 전동식 랙입니다. 랙은 랙 포트에 보관되는 동안 계측 준비 상태로 유지될 수 있게 프로브를 작동 온도로 유지합니다. 이 포트는 MRS 및 MRS2 랙 시스템에 직접 장착됩니다.

A-3061-2523 - RSH3-3 스타일러스 홀더 키트(스타일러스 홀더 1개, PA25-RSH3 포트 어댑터 1개, 스타일러스 공구 1개 포함)

REVO RSP3 3D 스캐닝 프로브 RSH3-3 스타일러스 홀더 키트(스타일러스 홀더 1개, PA25-RSH3 포트 어댑터 1개, 스타일러스 공구 1개 포함) RSP3는 REVO 시스템에 3D 스캐닝(x,y,z) 및 크랭크 스타일러스 기능을 제공합니다.

R-T-1518-20 - 1/4-20 나사산이 있는 2.00인치 x 1.50인치 x 18.00인치 타워(4면, 2줄)

R-T-1518-20 1/4-20 나사산이 있는 2.00인치 x 1.50인치 x 18.00인치 타워(4면, 2줄) 이 타워는 큰 공작물을 고정시키거나 공작물을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. 1/4-20 나사산 구멍이 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-T-224-20 - 1/4-20 나사산이 있는 2.00인치 x 2.00인치 x 24.00인치 타워(4면, 2줄)

R-T-224-20 1/4-20 나사산이 있는 2.00인치 x 2.00인치 x 24.00인치 타워(4면, 2줄) 이 타워는 큰 공작물을 고정시키거나 공작물을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. 1/4-20 나사산 구멍이 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-T-25150-6 - M6 나사산이 있는 25 mm × 25 mm × 150 mm 타워(4면, 1줄)

이 타워는 큰 공작물을 고정시키거나 공작물을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. M6 나사산 구멍이 12.5 mm 간격으로 나 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-T-25150-8 - M8 나사산이 있는 25 mm × 25 mm × 150 mm 타워(4면, 1줄)

이 타워는 큰 공작물을 고정시키거나 공작물을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. M8 나사산 구멍이 15 mm 간격으로 나 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-T-35450-6 - M6 나사산이 있는 35 mm × 35 mm × 450 mm 타워(4면, 2줄)

이 타워는 큰 구성품을 고정시키거나 부품을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. M6 나사산 구멍이 12.5 mm 간격으로 나 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-T-35450-8 - M8 나사산이 있는 35 mm × 35 mm x 450 mm 타워(2면, 2줄, 2면, 1줄)

이 타워는 큰 공작물을 고정시키거나 공작물을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. M8 나사산 구멍이 12.5 mm 간격으로 나 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-T-50600-6 - M6 나사산이 있는 50 mm × 50 mm × 600 mm 타워(4면, 2줄)

이 타워는 큰 공작물을 고정시키거나 공작물을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. M6 나사산 구멍이 12.5 mm 간격으로 나 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-T-50750-6 - M6 나사산이 있는 50 mm × 50 mm × 750 mm 타워(4면, 2줄)

이 타워는 큰 공작물을 고정시키거나 공작물을 수직으로 고정시키는 데 사용됩니다. M6 나사산 구멍이 12.5 mm 간격으로 나 있으며 CMM, Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

A-5103-4620 - XM 고정물 키트

XM 픽스쳐 키트는 XM-60 또는 XM-600 시스템에 적응성이 더 우수한 장착 솔루션을 제공할 수 있는 선택 품목으로, 길이가 다른 6개의 돌출 막대, 선반 어댑터, 강철 장착판, 돌출 커넥터, 마그넷, 6각 드라이버 세트 등을 포함합니다.

A-5103-9070 - 장착판

장착판은 자성이 없는 표면이나 돌출부에 나사 구멍을 사용하여 XM-60 또는 XM-600 시스템을 장착하는 데 사용됩니다.

A-5504-0205 - Equator™ SP25 프로브 키트

Equator 300 스캐닝 시스템은 업계 표준 SP25 3축 아날로그 스캐닝 프로브와 함께 제공됩니다.

A-5504-0274 - 확장 캘리브레이션 인공구조물 스템

A-5504-0274 확장 캘리브레이션 인공구조물 스템 캘리브레이션 인공구조물을 150 mm 가량 올려주는 확장 스템. Extended Height Equator 측정 시스템과 함께 사용됩니다.

A-8003-3072 - LS350 레이저 빔 유도기 옵틱

LS350 레이저 빔 유도기 옵틱을 사용하면 수평면과 수직면 모두의 레이저 빔 각도를 쉽게 조정할 수 있습니다.

A-8003-4290 - 3 m 덕트 표준 액세서리 키트

HS20 보호관 시스템이 축 전장에서 공기를 교반하는 "공기 주입" 장치를 채용하여 열적 변이 형성을 억제합니다.

A-8003-4291 - 3 m 덕트 슬림형 액세서리 키트

HS20 보호관 시스템이 축 전장에서 공기를 교반하는 "공기 주입" 장치를 채용하여 열적 변이 형성을 억제합니다.

A-9908-0302 - QuickViewXL™ 소프트웨어

QuickViewXL™은 XL-80 레이저 시스템에서 나오는 동적 모션 데이터를 실시간으로 캡처하여 분석하는 소프트웨어 패키지입니다.

A-9908-0879 - 물질 온도 센서와 케이블 키트

물질 온도 센서는 0 ºC - 55 ºC의 작동 온도 범위를 가지고 있습니다.

R-CT-100P-83-6 - 82.8 mm 포스트, 조절식 플런저 팁 및 M6 나사산이 있는 92.0 mm 인장 클램프

이 인장 클램프는 CMM 및 Equator™ 시스템에 공작물을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다. 공작물 가장자리에 도달하고 리세스 내에 형체력을 가하는 조절식 고무 팁 플런저를 포함하고 있습니다.

R-CT-40-70-8 - 68.1 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 36.2 mm 인장 클램프

R-CT-40-70-8 68.1 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 36.2 mm 인장 클램프 이 인장 클램프는 CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 부품을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다.

R-CT-64-70-8 - 68.1 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 57.5 mm 인장 클램프

R-CT-64-70-8 68.1 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 57.5 mm 인장 클램프 이 인장 클램프는 CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 부품을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다.

R-CT-95-83-8 - 82.8 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 87.7 mm 인장 클램프

R-CT-95-83-8 82.8 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 87.7 mm 인장 클램프 이 인장 클램프는 CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 부품을 쉽고 빠르게 클램핑하기 위해 사용됩니다.

R-CTB-1-20 - 1/4-20 인장 클램프 브래킷

이 장력 클램프 브래킷은 스탠드오프에 부착되어 장력 클램프를 특정 각도로 고정합니다. 따라서 키가 큰 픽스쳐를 클램핑하는 데 효율적인 솔루션입니다. CMM 및 Equator™ 시스템에 사용할 것을 권장합니다.

R-CTT-40-70-8 - 68.1 mm 포스트와 M8 나사산이 있는 36.2 mm 소프트 팁 인장 클램프

이 인장 클램프는 표면에 흠집을 내거나 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 고정시킬 수 있는 고무 코팅 팁을 가지고 있습니다. CMM 및 Equator™ 측정 시스템에 사용할 것을 권장합니다.