다음에 대한 결과를 찾음 초정밀로터리앵글 엔코더 시스템

R-S-752-20 - 1/4-20 나사산이 있는 Ø0.75인치 × 2.00인치 303 스테인리스 강철 스탠드오프

R-S-752-20 - 1/4-20 나사산이 있는 Ø0.75인치 × 2.00인치 303 스테인리스 강철 스탠드오프

R-S-752-20 - 1/4-20 나사산이 있는 Ø0.75인치 × 2.00인치 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다. 구형 R&R 대체품 품목 번호: S-752-20

R-SA-6-8 - M8 하단 및 M6 상단 나사산이 있는 Ø25.4 mm × 25.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프 어댑터

R-SA-6-8 - M8 하단 및 M6 상단 나사산이 있는 Ø25.4 mm × 25.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프 어댑터

R-SA-6-8 - M8 하단 및 M6 상단 나사산이 있는 Ø25.4 mm × 25.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프 어댑터

이 강철 스탠드오프 어댑터는 M6 구성품을 M8 베이스 플레이트에 장착하는 데 사용됩니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-PCA-135075-12-6 - M6 나사산이 있는 25.4 mm x 50.8 mm x 76.2 mm 각도 조절식 플레이트

R-PCA-135075-12-6 - M6 나사산이 있는 25.4 mm x 50.8 mm x 76.2 mm 각도 조절식 플레이트

R-PCA-135075-12-6 - M6 나사산이 있는 25.4 mm x 50.8 mm x 76.2 mm 각도 조절식 플레이트

이 각도 조절식 플레이트는 구성품을 비스듬하게 고정시키는 데 적합합니다. 최대 160°까지 조절이 가능하며 경질 부식 방지 처리막 코팅이 있어 마모와 긁힘에 대한 저항성이 뛰어납니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-14-20 - 1/4-20 나사산이 있는 Ø4.00인치 × 1.00인치 303 스테인리스 강철 스탠드오프

R-S-14-20 - 1/4-20 나사산이 있는 Ø4.00인치 × 1.00인치 303 스테인리스 강철 스탠드오프

R-S-14-20 - 1/4-20 나사산이 있는 Ø4.00인치 × 1.00인치 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.  구형 R&R 대체품 품목 번호: S-14-20

정렬 레이저를 사용한 공작 기계의 조립 검사 가속화

정렬 레이저를 사용한 공작 기계의 조립 검사 가속화

공작 기계의 정확도와 안정성은 궁극적으로 조립 단계에서의 정렬 검사에 의해 좌우됩니다. 대량생산 공작 기계의 경우 정렬 검사 공정의 효율성이 그 무엇보다 중요합니다. 기존의 오차 측정 기법의 대안을 찾던 Hurco Manufacturing Ltd.(Hurco)는 정밀도와 처리량을 늘리기 위해 Renishaw의 XK10 정렬 레이저 시스템을 선택했습니다.

XK10 정렬 레이저 시스템으로 진직도를 측정하는 방법

XK10 정렬 레이저 시스템으로 진직도를 측정하는 방법

공작 기계 주물의 기준 면 측정

XK10 정렬 레이저 시스템을 사용하여 평행도를 측정하는 방법

XK10 정렬 레이저 시스템을 사용하여 평행도를 측정하는 방법

두 개의 평행 축간의 진직도 편차 측정 또는 전체 오정렬 각도를 측정합니다. 일반적으로 공작 기계 구조를 제조하는 동안 사용됩니다.

XK10 정렬 레이저 시스템으로 스핀들 방향을 측정하는 방법

XK10 정렬 레이저 시스템으로 스핀들 방향을 측정하는 방법

전체 360° 회전범위에서 동일한 방향을 가리키도록 스핀들의 각도를 측정합니다.

성공적인 호그아웃 가공에 필요한 것은 무엇일까요?

성공적인 호그아웃 가공에 필요한 것은 무엇일까요?

애리조나주 피닉스에 위치하고 있는 R&D Manco는 항공우주 산업을 주도하는 기업들의 부품 가공 협력업체입니다. 생산하는 제품으로는 고도의 기술력으로 설계하여 인증을 받은 항공기 연료 및 제어 시스템 구성품이 있습니다.

R-CSPS-1925-6 - M6 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 25.0 mm 스프링 푸셔 스탠드오프 클램프

R-CSPS-1925-6 - M6 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 25.0 mm 스프링 푸셔 스탠드오프 클램프

R-CSPS-1925-6 - M6 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 25.0 mm 스프링 푸셔 스탠드오프 클램프

이 스프링 푸셔 스탠드오프 클램프는 좁은 공간에 공작물을 고정시키도록 설계되어, 인장 클램프의 필요성을 없애줍니다.

R-CWT-25-25-4 - 25.0 mm 포스트와 M4 나사산이 있는 31.3 mm 소프트 팁 스프링 와이어 클램프

R-CWT-25-25-4 - 25.0 mm 포스트와 M4 나사산이 있는 31.3 mm 소프트 팁 스프링 와이어 클램프

R-CWT-25-25-4 - 25.0 mm 포스트와 M4 나사산이 있는 31.3 mm 소프트 팁 스프링 와이어 클램프

이 스프링 와이어 클램프는 작은 공작물의 가벼운 클램핑에 적합합니다. 접촉되는 부분이 최소화되므로 방해가 되지 않습니다. 해당 클램프는 표면에 따로 표시를 하지 않고도 구성품을 고정시킬 수 있는 고무 코팅 팁을 가지고 있습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-CWT-50-50-4 - 50.0 mm 포스트와 M4 나사산이 있는 49.7 mm 소프트 팁 스프링 와이어 클램프

R-CWT-50-50-4 - 50.0 mm 포스트와 M4 나사산이 있는 49.7 mm 소프트 팁 스프링 와이어 클램프

R-CWT-50-50-4 - 50.0 mm 포스트와 M4 나사산이 있는 49.7 mm 소프트 팁 스프링 와이어 클램프

이 스프링 와이어 클램프는 작은 공작물의 가벼운 클램핑에 적합합니다. 접촉되는 부분이 최소화되므로 방해가 되지 않습니다. 해당 클램프는 표면에 따로 표시를 하지 않고도 구성품을 고정시킬 수 있는 고무 코팅 팁을 가지고 있습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-SA-20-4 - M4 하단 및 1/4--20 상단 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 15.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프 어댑터

R-SA-20-4 - M4 하단 및 1/4--20 상단 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 15.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프 어댑터

R-SA-20-4 - M4 하단 및 1/4--20 상단 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 15.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프 어댑터

이 강철 스탠드오프 어댑터는 1/4-20 구성품을 M4 베이스 플레이트에 장착하는 데 사용됩니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-SA-20-6 - M6 하단 및 1/4-20 상단 나사산이 있는 Ø25.4 mm × 25.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프 어댑터

R-SA-20-6 - M6 하단 및 1/4-20 상단 나사산이 있는 Ø25.4 mm × 25.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프 어댑터

R-SA-20-6 - M6 하단 및 1/4-20 상단 나사산이 있는 Ø25.4 mm × 25.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프 어댑터

이 강철 스탠드오프 어댑터는 1/4-20 구성품을 M6 베이스 플레이트에 장착하는 데 사용됩니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-SA-20-8 - M8 하단 및 1/4-20 상단 나사산이 있는 Ø25.4 mm × 25.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프 어댑터

R-SA-20-8 - M8 하단 및 1/4-20 상단 나사산이 있는 Ø25.4 mm × 25.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프 어댑터

R-SA-20-8 - M8 하단 및 1/4-20 상단 나사산이 있는 Ø25.4 mm × 25.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프 어댑터

이 강철 스탠드오프 어댑터는 1/4-20 구성품을 M8 베이스 플레이트에 장착하는 데 사용됩니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-CMV-8 - 조절식 15.0 mm 죠 및 M8 나사산이 있는 57.2 mm x 31.8 mm x 31.8 mm 미니 바이스

R-CMV-8 - 조절식 15.0 mm 죠 및 M8 나사산이 있는 57.2 mm x 31.8 mm x 31.8 mm 미니 바이스

R-CMV-8 - 조절식 15.0 mm 죠 및 M8 나사산이 있는 57.2 mm x 31.8 mm x 31.8 mm 미니 바이스

이 미니 바이스는 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 공작물의 작은 영역을 클램핑하는 용도로 사용하는 것이 좋습니다. 죠에는 V 프로파일이 있어 실린더형 부품의 정확한 배치가 가능합니다. 바이스는 360° 회전할 수 있으며 육각 키를 사용하여 제자리에 고정할 수 있습니다.

R-CSPS-1925-8 - M8 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 25.0 mm 스프링 푸셔 스탠드오프 클램프

R-CSPS-1925-8 - M8 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 25.0 mm 스프링 푸셔 스탠드오프 클램프

R-CSPS-1925-8 - M8 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 25.0 mm 스프링 푸셔 스탠드오프 클램프

이 스프링 푸셔 스탠드오프 클램프는 좁은 공간에 공작물을 고정시키도록 설계되어, 인장 클램프의 필요성을 없애줍니다.

R-CWT-25-25-6 - 23.9 mm 포스트와 M6 나사산이 있는 31.3 mm 소프트 팁 스프링 와이어 클램프

R-CWT-25-25-6 - 23.9 mm 포스트와 M6 나사산이 있는 31.3 mm 소프트 팁 스프링 와이어 클램프

R-CWT-25-25-6 - 23.9 mm 포스트와 M6 나사산이 있는 31.3 mm 소프트 팁 스프링 와이어 클램프

이 스프링 와이어 클램프는 작은 공작물의 가벼운 클램핑에 적합합니다. 접촉되는 부분이 최소화되므로 방해가 되지 않습니다. 해당 클램프는 표면에 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 고정시킬 수 있는 고무 코팅 팁을 가지고 있습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-CWT-50-50-6 - 50.0 mm 포스트와 M6 나사산이 있는 49.7 mm 소프트 팁 스프링 와이어 클램프

R-CWT-50-50-6 - 50.0 mm 포스트와 M6 나사산이 있는 49.7 mm 소프트 팁 스프링 와이어 클램프

R-CWT-50-50-6 - 50.0 mm 포스트와 M6 나사산이 있는 49.7 mm 소프트 팁 스프링 와이어 클램프

이 스프링 와이어 클램프는 작은 공작물의 가벼운 클램핑에 적합합니다. 접촉되는 부분이 최소화되므로 방해가 되지 않습니다. 해당 클램프는 표면에 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 고정시킬 수 있는 고무 코팅 팁을 가지고 있습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-CMV-4 - 조절식 15.0 mm 죠 및 M4 나사산이 있는 57.2 mm x 31.8 mm x 31.8 mm 미니 바이스

R-CMV-4 - 조절식 15.0 mm 죠 및 M4 나사산이 있는 57.2 mm x 31.8 mm x 31.8 mm 미니 바이스

R-CMV-4 - 조절식 15.0 mm 죠 및 M4 나사산이 있는 57.2 mm x 31.8 mm x 31.8 mm 미니 바이스

이 미니 바이스는 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 공작물의 작은 영역을 클램핑하는 용도로 사용하는 것이 좋습니다. 죠에는 V 프로파일이 있어 실린더형 부품의 정확한 배치가 가능합니다. 바이스는 360° 회전할 수 있으며 육각 키를 사용하여 제자리에 고정할 수 있습니다.

R-CMV-6 - 조절식 15.0 mm 죠 및 M6 나사산이 있는 57.2 mm x 31.8 mm x 31.8 mm 미니 바이스

R-CMV-6 - 조절식 15.0 mm 죠 및 M6 나사산이 있는 57.2 mm x 31.8 mm x 31.8 mm 미니 바이스

R-CMV-6 - 조절식 15.0 mm 죠 및 M6 나사산이 있는 57.2 mm x 31.8 mm x 31.8 mm 미니 바이스

이 미니 바이스는 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 공작물의 작은 영역을 클램핑하는 용도로 사용하는 것이 좋습니다. 죠에는 V 프로파일이 있어 실린더형 부품의 정확한 배치가 가능합니다. 바이스는 360° 회전할 수 있으며 육각 키를 사용하여 제자리에 고정할 수 있습니다.

알고 계신가요? ADT가 앱솔루트 엔코더 신호 강도를 직접 표시할 수 있습니다.

알고 계신가요? ADT가 앱솔루트 엔코더 신호 강도를 직접 표시할 수 있습니다.

레이저 간섭계, 구면 렌즈 품질 보장

레이저 간섭계, 구면 렌즈 품질 보장

중국의 Beijing Institute of Technology(BIT)가 Renishaw의 XL-80 레이저 간섭계를 사용하여 구면 렌즈의 모든 주요 형상 매개변수를 안정적으로 동시에 측정할 수 있는 고정밀 계측기를 개발했습니다.

A-5492-2000 - OSI 인터페이스(다중 프로브 모드)

A-5492-2000 - OSI 인터페이스(다중 프로브 모드)

A-5492-2000 - OSI 인터페이스(다중 프로브 모드)

OSI는 단일 또는 탠덤 OMM-2 옵티컬 기계 모듈 구성과 함께 사용되는 옵티컬 신호 인터페이스입니다.

자동차 부품 업체의 사이클 시간과 납품 지연을 획기적으로 감소시키는 공정 제어

자동차 부품 업체의 사이클 시간과 납품 지연을 획기적으로 감소시키는 공정 제어

새로운 고가의 대량 자동차 구성품에 대한 생산 주문을 늘리기 위해 OMG는 부품 검사를 위한 대체 접근법을 고려해야 했습니다. 기계 밖 측정과 기계 내 프로빙에 대한 투자로 이 기업은 불량률을 줄이면서 제조 처리량을 늘릴 수 있었습니다.

자동차 부품 업체의 사이클 시간과 납품 지연을 획기적으로 감소시키는 공정 제어

자동차 부품 업체의 사이클 시간과 납품 지연을 획기적으로 감소시키는 공정 제어

새로운 고가의 대량 자동차 구성품에 대한 생산 주문을 늘리기 위해 OMG는 부품 검사를 위한 대체 접근법을 고려해야 했습니다. 기계 밖 측정과 기계 내 프로빙에 대한 투자로 이 기업은 불량률을 줄이면서 제조 처리량을 늘릴 수 있었습니다.

5축 기술

5축 기술

5축 기술 첨단 헤드, 센서 및 제어 기술을 기반으로 하는 Renishaw의 5축 측정 기술은 속도를 높이면 정확성이 떨어지고 정확성을 높이면 속도가 떨어지는 전통적인 기술의 고질적인 문제점을 없애는 동시에 탁월한 측정 속도와 유연성을 제공합니다.

XK10을 사용하여 공작 기계의 조립 정확도를 보장하는 TAKAM

XK10을 사용하여 공작 기계의 조립 정확도를 보장하는 TAKAM

공작 기계 제조업자들이 제조 효율을 높이기 위해서는 빠르고 정확한 품질 제어 절차가 관건입니다. 전통적인 오류 테스트 방법 때문에 작업이 지연되기 시작하자 TAKAM Machinery Co., Ltd(TAKAM)는 정밀도, 효율성, 속도를 개선하기 위해 Renishaw의 XK10 정렬 레이저 시스템을 선택했습니다.

CMM 업그레이드

CMM 업그레이드

CMM 업그레이드 상표의 CMM에 대한 솔루션 Renishaw 개조를 통해 상표에 관계 없이 모든 CMM 사용자가 제조업체에서 직접 세계적 서비스와 지원 제공을 보장하는 최첨단 기술을 이용할 수 있습니다.

SP80 및 SP80H

SP80 및 SP80H

SP80 및 SP80H 관심을 가질 만한 제품.

R-CWT-1-1-20 - 0.94인치 포스트와 1/4-20 나사산이 있는 1.23인치 소프트 팁 스프링 와이어 클램프

R-CWT-1-1-20 - 0.94인치 포스트와 1/4-20 나사산이 있는 1.23인치 소프트 팁 스프링 와이어 클램프

R-CWT-1-1-20 - 0.94인치 포스트와 1/4-20 나사산이 있는 1.23인치 소프트 팁 스프링 와이어 클램프

이 스프링 와이어 클램프는 작은 공작물의 가벼운 클램핑에 적합합니다.

공작 기계 프로빙으로 FMS 생산성 60% 개선

공작 기계 프로빙으로 FMS 생산성 60% 개선

석유 가스 부문의 다국적 밸브 공급 기업인 Trevisan의 가장 오래된 고객사 중 한 곳에서 Trevisan에게 높은 정밀도와 생산성, 최소한의 수동 개입으로 밸브를 생산할 수 있는 유연한 제조 시스템(FMS)을 제공해줄 것을 요청했습니다.

50% 더 빠른 터빈 블레이드 검사

50% 더 빠른 터빈 블레이드 검사

EMA(Europea Microfusioni Aerospaziali)는 산업용 에너지 생산 목적의 민간 및 군용 항공기, 선박, 잠수함 및 터빈용 추진 시스템 제조 분야를 선도하는 세계적인 기업, Rolls-Royce Group(롤스-로이스 그룹)의 자회사입니다.

50% 더 빠른 터빈 블레이드 검사

50% 더 빠른 터빈 블레이드 검사

EMA(Europea Microfusioni Aerospaziali)는 산업용 에너지 생산 목적의 민간 및 군용 항공기, 선박, 잠수함 및 터빈용 추진 시스템 제조 분야를 선도하는 세계적인 기업, Rolls-Royce Group(롤스-로이스 그룹)의 자회사입니다.

정렬 레이저를 사용한 공작 기계의 조립 검사 가속화

정렬 레이저를 사용한 공작 기계의 조립 검사 가속화

공작 기계의 정확도와 안정성은 궁극적으로 조립 단계에서의 정렬 검사에 의해 좌우됩니다. 대량생산 공작 기계의 경우 정렬 검사 공정의 효율성이 그 무엇보다 중요합니다. 기존의 오차 측정 기법의 대안을 찾던 Hurco Manufacturing Ltd.(Hurco)는 정밀도와 처리량을 늘리기 위해 Renishaw의 XK10 정렬 레이저 시스템을 선택했습니다.

Equator™ 측정 시스템 패키지로 NIMS 공작물 검사 시간 85% 단축

Equator™ 측정 시스템 패키지로 NIMS 공작물 검사 시간 85% 단축

미국의 많은 직업 학교에서 학생들의 기량을 현재 제조 산업 표준에 맞는 수준으로 향상시키기 위해 NIMS(National Institute of Metal Working Skills)의 인증 기준에 맞춰 교육 과정을 조정했습니다.

AxiSet™ Check-Up

AxiSet™ Check-Up

Renishaw는 로터리 축의 정렬 및 위치 지정 성능을 확인하기 위한 비용 효율적인 새로운 솔루션인 AxiSet으로 공작 기계 테스트 및 캘리브레이션 시스템으로 시장 주도권을 확장하였습니다.

XR20 로터리 축 캘리브레이터

XR20 로터리 축 캘리브레이터

XR20 로터리 축 캘리브레이터는 XL-80 및 XM-60 레이저 시스템과 함께 작동하여 높은 정밀도의 반복 가능한 스테이지, 지그, 공작 기계 로터리 축 캘리브레이션을 지원합니다. XR20을 사용한 빠른 캘리브레이션은 최대 ±1 arc sec의 정밀도를 제공합니다.

R-CJR-3 - M4, M6 및 1/4--20 베이스 플레이트와 함께 사용되는 회전 3-죠 척

R-CJR-3 - M4, M6 및 1/4--20 베이스 플레이트와 함께 사용되는 회전 3-죠 척

R-CJR-3 - M4, M6 및 1/4--20 베이스 플레이트와 함께 사용되는 회전 3-죠 척

3-죠 척은 프로브가 간섭 없이 공작물 주변을 측정 또는 스캔할 수 있도록 실린더형 공작물을 고정시키는 데 사용됩니다.

RESOLUTE™ 옵티컬 엔코더

RESOLUTE™ 옵티컬 엔코더

QUANTiC™ 옵티컬 엔코더

QUANTiC™ 옵티컬 엔코더

앵귤러 마그네틱 엔코더 칩

앵귤러 마그네틱 엔코더 칩

LM10 리니어 마그네틱 엔코더

LM10 리니어 마그네틱 엔코더

웹사이트 카메오: 엔코더 비교표

웹사이트 카메오: 엔코더 비교표

RLE + RLD 레이저 엔코더

RLE + RLD 레이저 엔코더

마그네틱 로터리 엔코더 제품군

마그네틱 로터리 엔코더 제품군

앵귤러 마그네틱 엔코더 모듈

앵귤러 마그네틱 엔코더 모듈

옵티컬 증분형 리니어 엔코더

옵티컬 증분형 리니어 엔코더

모터 샤프트에 연결된 엔코더

모터 샤프트에 연결된 엔코더

RESA30 앱솔루트 앵글 엔코더

RESA30 앱솔루트 앵글 엔코더

651 - 700/1556개 표시 중