필터 기준
다음에 대한 결과를 찾음 초정밀로터리앵글 엔코더 시스템

R-CC-6 - M4, M6 및 1/4-20 픽스쳐링 구성품에 사용할 수 있는 Ø6.4 mm 핀이 있는 센터

R-CC-6 M4, M6 및 1/4-20 픽스쳐링 구성품에 사용할 수 있는 Ø6.4 mm 핀이 있는 센터 이 센터는 내부 직경의 각 끝부분에 실린더형 공작물을 고정하는 데 사용됩니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-CP-6 - M6 푸셔 클램프

이 푸셔 클램프는 스탠드오프 또는 모서리로 공작물을 미는 데 사용됩니다. 2개의 교환 가능한 팁이 함께 제공되며 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다. 주: 썸 나사와 교체용 팁 2개가 포함되어 있습니다.

R-SD-1210-4 - M4 나사산이 있는 Ø12.0 mm x 10.0 mm 폴리옥시메틸렌(POM) 스탠드오프

이 폴리옥시메틸렌(POM) 스탠드오프는 표면에 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-SD-1325-6 - M6 나사산이 있는 Ø13.0 mm x 25.0 mm 폴리옥시메틸렌(POM) 스탠드오프

이 폴리옥시메틸렌(POM) 스탠드오프는 표면에 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-SD-610-4 - M4 나사산이 있는 Ø6.0 mm x 10.0 mm 폴리옥시메틸렌(POM) 스탠드오프

이 폴리옥시메틸렌(POM) 스탠드오프는 표면에 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-SD-910-4 - M4 나사산이 있는 Ø9.0 mm x 10.0 mm 폴리옥시메틸렌(POM) 스탠드오프

이 폴리옥시메틸렌(POM) 스탠드오프는 표면에 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-SPD-910-4 - M4 나사산이 있는 Ø9.0 mm x 10 mm 폴리옥시메틸렌(POM) 스탠드오프

이 폴리옥시메틸렌(POM) 강철 스탠드오프는 비마킹 소재를 사용하여 공작물을 들어 올리고 핀쪽으로 위치시키는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-MP-6-4 - M4 나사산이 있는 Ø6.4 mm x 25.0 mm 마그네틱 핀 스탠드오프

이 마그네틱 스탠드오프는 철 공작물을 고정 및 위치시키는 데 적합하며 마모 저항성이 매우 우수합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-CC-13 - M4, M6, M8 및 1/4-20 픽스쳐링 구성품에 사용할 수 있는 Ø12.7 mm 핀이 있는 센터

R-CC-13 M4, M6, M8 및 1/4-20 픽스쳐링 구성품에 사용할 수 있는 Ø12.7 mm 핀이 있는 센터 이 센터는 내부 직경의 각 끝부분에 실린더형 공작물을 고정하는 데 사용됩니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-CW-50-50-4 - 50.0 mm 포스트와 M4 나사산이 있는 49.7 mm 스프링 와이어 클램프

이 스프링 와이어 클램프는 더 작은 공작물의 클램핑에 적합합니다. 접촉되는 부분이 최소화되므로 방해가 되지 않습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-RCD-19-6 - M6 나사산이 있는 Ø19.1 mm x 20.0 mm 폴리옥시메틸렌(POM) 고정 콘

이 폴리옥시메틸렌(POM) 콘은 표면에 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 단일 접점으로 고정하거나 배치하는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-RCD-19-8 - M8 나사산이 있는 Ø19.1 mm x 20.0 mm 폴리옥시메틸렌(POM) 고정 콘

이 폴리옥시메틸렌(POM) 콘은 표면에 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 단일 접점으로 고정하거나 배치하는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-RPD-4 - M4 나사산이 있는 Ø6.4 mm x 5.0 mm 폴리옥시메틸렌(POM) 고정 핀

이 폴리옥시메틸렌(POM) 핀은 표면에 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 단일, 원형 접점으로 고정하거나 배치하는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-RPD-6 - M6 나사산이 있는 Ø9.5 mm x 10.0 mm 폴리옥시메틸렌(POM) 고정 핀

이 폴리옥시메틸렌(POM) 핀은 표면에 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 단일, 원형 접점으로 고정하거나 배치하는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-CVM-B-4 - 베이스가 있는 M4 마이크로 바이스 클램프

작은 공작물을 고정하는 데 사용되는 베이스가 있는 마이크로 바이스 클램프입니다. 죠에는 실린더형 및 관형 공작물을 고정할 수 있는 V 노치가 있습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-CVM-B-6 - 베이스가 있는 M6 마이크로 바이스 클램프

작은 공작물을 고정하는 데 사용되는 베이스가 있는 마이크로 바이스 클램프입니다. 죠에는 실린더형 및 관형 공작물을 고정할 수 있는 V 노치가 있습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-CC-25 - M4, M6, M8 및 1/4-20 픽스쳐링 구성품에 사용할 수 있는 Ø25.4 mm 핀이 있는 센터

R-CC-25 M4, M6, M8 및 1/4-20 픽스쳐링 구성품에 사용할 수 있는 Ø25.4 mm 핀이 있는 센터 이 센터는 내부 직경의 각 끝부분에 실린더형 공작물을 고정하는 데 사용됩니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-RCD-75-20 - 1/4-20 나사산이 있는 Ø0.75인치 × 0.75인치 폴리옥시메틸렌(POM) 고정 콘

이 폴리옥시메틸렌(POM) 콘은 표면에 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 단일 접점으로 고정하거나 배치하는 데 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

A-5504-0202 - M8 Equator™ 픽스쳐 타일, 300 x 300 mm

이 300 x 300 mm 픽스쳐 타일에는 41개의 6.35 나사산 구멍이 있습니다. Equator 300 측정 시스템에는 고객 요건에 따라 M8, M6 또는 1/4 20 나사산 구멍이 있습니다. 마스터링 또는 캘리브레이션용 추가 픽스쳐 타일은 액세서리로 주문할 수 있습니다.

OEM 라만 제품
OEM 라만 제품 OEM 장비 공급업체와 유통업체에 고객사의 문제를 해결할 수 있도록 제품을 통합하고 라만 분석 기능을 추가하는 방법을 안내해드립니다.

R-SP-1210-4 - M4 나사산이 있는 Ø12.0 mm x 10.0 mm 알루미늄 핀 스탠드오프

이 알루미늄 핀 스탠드오프는 핀 쪽으로 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 사용됩니다. 블랙 아노다이징 처리가 되어 있어 내구성이 우수하며 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-SP-610-4 - M4 나사산이 있는 Ø6.0 mm x 10.0 mm 알루미늄 핀 스탠드오프

이 알루미늄 핀 스탠드오프는 핀 쪽으로 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 사용됩니다. 블랙 아노다이징 처리가 되어 있어 내구성이 우수하며 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-SP-910-4 - M4 나사산이 있는 Ø9.0 mm x 10.0 mm 알루미늄 핀 스탠드오프

이 알루미늄 핀 스탠드오프는 핀 쪽으로 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 사용됩니다. 블랙 아노다이징 처리가 되어 있어 내구성이 우수하며 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

M-9908-0527 - 섬유 소재 삼각대 케이스

강화 플라스틱 부속품이 있는 나일론으로 제조된 단단한 삼각대 케이스. 용이한 운반을 위해 XL-80 레이저 시스템 케이스에 끼우는 운반용 손잡이, 어깨끈, 연결끈 등이 완비되어 있습니다. 치수 700 mm 길이 x 170 mm 너비 x 170 mm 깊이, 무게 1.8 kg.

R-AH-2545-6 - M6 나사산이 있는 Ø25.4 mm × 45.0 mm 폴리옥시메틸렌(POM) 높이 조절식 스탠드

이 폴리옥시메틸렌(POM) 높이 조절식 스탠드는 표면에 따로 표시를 하지 않고도 구성품 높이를 가변적으로 조정하려는 경우에 적합합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-CSP - M6, M8 및 1/4-20 베이스 플레이트와 함께 사용되는 나사 푸셔 클램프

나사 푸셔 클램프는 썸 나사를 조이거나 풀어 부품에 가해지는 압력을 해제하는 방식으로 지지 구조물로 부품을 미는 데 사용됩니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-AVP-11-20 - 1/4-20 나사산이 있는 Ø0.99인치 × 1.00인치 V 포스트 조절식

이 조절식 V 포스트는 표면에 따로 표시를 하지 않고도 실린더형 또는 관형 부품을 고정시키는 데 사용됩니다. 어떤 방향으로도 회전 및 고정이 가능합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-AVP-2525-6 - M6 나사산이 있는 Ø25.1 mm × 25.0 mm 조절식 V 포스트

이 조절식 V 포스트는 표면에 따로 표시를 하지 않고도 실린더형 또는 관형 부품을 고정시키는 데 사용됩니다. 어떤 방향으로도 회전 및 고정이 가능합니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-CTT-64-70-6 - 68.1 mm 포스트와 M6 나사산이 있는 57.5 mm 소프트 팁 인장 클램프

이 인장 클램프는 표면에 흠집을 내거나 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 고정시킬 수 있는 고무 코팅 팁을 가지고 있습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-2550-6 - M6 나사산이 있는 Ø25.4 mm × 50.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-2550-8 - M8 나사산이 있는 Ø25.4 mm × 50.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-3850-8 - M8 나사산이 있는 Ø38.1 mm × 50.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-5025-20 - 1/4-20 나사산이 있는 Ø0.25인치 × 0.50인치 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-504-20 - 1/4-20 나사산이 있는 Ø4.00인치 × 0.50인치 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-7550-20 - 1/4-20 나사산이 있는 Ø0.75인치 × 0.50인치 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-925-6 - M6 나사산이 있는 Ø9.5 mm × 25.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-PCX-10510510-25-6 - M6 Equator-X™ 게이지 알루미늄 플레이트

Renishaw의 픽스쳐링 베이스 플레이트는 Equator-X 500 측정 시스템의 픽스쳐를 위한 플랫폼을 제공합니다. 베이스 플레이트는 동역학적 장착 시스템을 활용하여 시스템 베드에 직접 장착됩니다. 베이스 플레이트는 조밀한 공차에 맞게 정밀 가공되어, 신뢰할 수 있고 반복 가능한 셋업이 가능합니다.

R-PCX-10510510-30-8 - M8 Equator-X™ 게이지 알루미늄 플레이트

Renishaw의 픽스쳐링 베이스 플레이트는 Equator-X 500 측정 시스템의 픽스쳐를 위한 플랫폼을 제공합니다. 베이스 플레이트는 동역학적 장착 시스템을 활용하여 시스템 베드에 직접 장착됩니다. 베이스 플레이트는 조밀한 공차에 맞게 정밀 가공되어, 신뢰할 수 있고 반복 가능한 셋업이 가능합니다.

R-S-13100-8 - M8 나사산이 있는 Ø12.7 mm × 100.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-1310-6 - M6 나사산이 있는 Ø12.7 mm × 10.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-1315-6 - M6 나사산이 있는 Ø12.7 mm × 15.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-1325-6 - M6 나사산이 있는 Ø12.7 mm × 25.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-1350-6 - M6 나사산이 있는 Ø12.7 mm × 50.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-1350-8 - M8 나사산이 있는 Ø12.7 mm × 50.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-150-20 - 1/4-20 나사산이 있는 Ø0.50인치 × 1.00인치 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-1910-6 - M6 나사산이 있는 Ø19.1 mm x 10.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-19150-6 - M6 나사산이 있는 Ø19.1 mm x 150.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-1915-8 - M8 나사산이 있는 Ø19.1 mm x 15.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-1920-6 - M6 나사산이 있는 Ø19.1 mm x 20.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-S-1925-6 - M6 나사산이 있는 Ø19.1 mm x 25.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프

이 강철 스탠드오프는 공작물을 들어 올리고 위치시키는 데 적합합니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.