필터 기준
다음에 대한 결과를 찾음 초정밀로터리앵글 엔코더 시스템

제조 현장에서의 공정 제어를 위한 현장 측정
제조 현장에서의 공정 제어를 위한 현장 측정 Renishaw Equator™ 500 - 대형 부품을 위한 지능형 공정 제어 Equator™ 500 현장 측정 시스템은 작동 볼륨이 직경 500 mm, 높이 400 mm이고 온도 변화율에 관계 없이 5 ºC ~ 50 ºC 사이 온도에서 정확하고, 200 mm/s를 초과하는 스캐닝 속도를 지원합니다.

모터 구동식 전자동 프로브 헤드
모터 구동식 전자동 프로브 헤드 각도분할형 헤드 모터 구동식 각도분할형 헤드는 720개의 지점 중 하나로 프로브 위치를 지정하여 수많은 각도에서 프로빙을 수행할 수 있도록 설계되었습니다.

RenAM 500 Flex
Part of the RenAM 500 series of metal additive manufacturing systems, the Flex is optimised for research and development applications.

맞춤형 라만 솔루션
맞춤형 라만 솔루션 Need something different? Range of custom solutions Experience Contacting the Special Products Team 특별한 요구사항이 있으신가요? 표준 제품이 요구사항을 정확히 충족하지 못하는 경우에도 문제가 없습니다! 특수 제품팀에서 고객의 요구사항을 충족하는 맞춤형...

A-5504-0258 - EQJ-MCUlite-2 Equator™ 조이스틱

A-5504-0258 EQJ-MCUlite-2 Equator™ 조이스틱 MCUlite-2 조이스틱을 사용하면 작업 볼륨 내에서 프로브를 쉽게 이동할 수 있습니다. 속도 오버라이드, X, Y 또는 Z 방향의 이동 잠금 등의 기능이 있습니다.

A-9914-0215 - RSU10 케이블 어셈블리

RSU10 인터페이스와 함께 사용되는 RLE와 RSU10 간 연결 케이블.

캘리브레이션 제품 인증
Renishaw의 목표는 시스템이 작업장에서 지속적으로 정확도를 유지할 것이라는 신뢰와 완벽한 추적성으로 필요한 정확도를 제공하는 것입니다. 중요한 점은 Renishaw 공장에서 모든 레이저, 볼바 및 로터리 캘리브레이터를 캘리브레이션한다는 점입니다. 모든 기준 공작물은 국립 표준을 따르고 Renishaw 시스템에는 종합 캘리브레이션 인증서가 동봉됩니다.

KMTC에서 중국 5축 CNC 공작 기계의 품질 표준을 향상시키고 있습니다.
Kunming Machine Tool Company Ltd, China(KMTC)는 다양한 ‘중국 최초’ 고성능 공작 기계 개발을 통해 중국 기계류 및 공작 기계 산업 발전을 주도해 왔습니다.

측정 액세서리
측정 액세서리 사분의 일 파장판 사분의 일 파장판은 레이저 빛을 선형 편광에서 원형 편광으로 전환합니다.

inVia™ 칸포칼 라만 현미경
inVia™ 칸포칼 라만 현미경 맞춤형 라만 솔루션 노련한 특수 제품팀에서 고객의 특정한 요구사항을 충족하는 맞춤형 솔루션을 개발할 수 있습니다.

CMM용 스타일러스 및 픽스쳐
CMM용 스타일러스 및 픽스쳐 맞춤형 3D 인쇄 스타일러스 금속 3D 프린팅(AM, 적층 가공)은 유연하고 강력한 기술로, 기존 제조 방식으로는 만들 수 없는 구성품과 부품을 생산하는 데 사용할 수 있습니다.

측정 시스템으로 COVID-19 진단 키트 생산 가속화
전 세계를 휩쓴 COVID-19 팬데믹 퇴치를 위한 싸움에서 코로나바이러스 진단 키트의 배포가 가장 긴급한 과제로 대두되었습니다.

RCU10 실시간 직각 위상 보정 장치
RCU10 실시간 직각 위상 보정 장치 * 디지털 출력의 경우 ±3 입력 카운트와 ±1 출력 카운트 중 큰 값을 더하고 아날로그 출력의 경우 발생하는 오차에 따른 속도를 더합니다.

A-1333-0026 - MCU 도킹 포트(Equator™ 조이스틱 홀더)

A-1333-0026 MCU 도킹 포트(Equator™ 조이스틱 홀더) MCUlite-2 조이스틱용 도킹 포트. 엔클로저 탑 유닛에 부착하거나 안전한 보관과 간편한 접근을 위해 방호물에 쉽게 부착할 수 있습니다.

'독보적' 리니어 모터용으로 선정된 Renishaw 옵티컬 엔코더
리니어 모터는 평판 디스플레이 제조를 평판 디스플레이(FPD), 반도체, 자동화, 의료 진단, 3D 프린팅, 공작 기계 등 주요 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 리니어 모터는 '롤아웃' 스테이터와 로터가 탑재된 로터리 동기 모터와 동일합니다. 또한 회전을 위한 토크를 생성하는 대신 길이를 따라 추력을 생성합니다.

'독보적' 리니어 모터용으로 선정된 Renishaw 옵티컬 엔코더
리니어 모터는 평판 디스플레이 제조를 평판 디스플레이(FPD), 반도체, 자동화, 의료 진단, 3D 프린팅, 공작 기계 등 주요 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 리니어 모터는 '롤아웃' 스테이터와 로터가 탑재된 로터리 동기 모터와 동일합니다. 또한 회전을 위한 토크를 생성하는 대신 길이를 따라 추력을 생성합니다.

ATOM™ 엔코더 드라이브 FPD 검사 정보
상당한 기간 동안 한국의 평판 디스플레이(FPD) 공정 장비 제조업체들이 시장을 주도해 왔으며, 유기 발광 다이오드(OLED)와 액티브-매트릭스 발광 다이오드(AMOLED) 디스플레이 제조 부문에서 최근 많은 발전이 있었던 데는 이들 제조업체의 역할이 컸습니다.

SOLPOWER 로터리 테이블, RESOLUTE™ 엔코더 채택
공정 기술의 발전 및 더 높은 품질의 제품에 대한 수요로 인해 공작 기계 제조업체들은 증가하는 원자재 비용을 고민하는 동시에 절삭 속도 향상이라는 시장의 추세와 고정밀 금형 도구의 생산과 같은 분야의 수요에 대응하는 기술을 개발하게 되었습니다.

SOLPOWER 로터리 테이블, RESOLUTE™ 엔코더 채택
공정 기술의 발전 및 더 높은 품질의 제품에대한 수요로 인해 공작 기계 제조업체들은증가하는 원자재 비용을 고민하는 동시에절삭 속도 향상이라는 시장의 추세와 고정밀금형 도구의 생산과 같은 분야의 수요에 대응하는 기술을 개발하게 되었습니다.

Renishaw's service options
Renishaw's service options 제품 서비스 Renishaw에서는 고객의 요구를 가장 잘 충족시킬 수 있는 광범위한 서비스 솔루션을 개발했습니다.

Renishaw 사례 연구 소개
사례 연구는 폭넓은 대중을 대상으로 브랜드와 평판을 구축하고 강화할 수 있는 좋은 방법입니다. Renishaw 솔루션을 유용하게 활용했고 그 경험을 다른 사람들에게 알려주려는 분들의 의견을 기다리고 있습니다.

프로브 전송 기술
프로브 전송 기술 프로세스 기능 향상 링크 프로브를 사용하는 이유 프로브 사용 시기 프로빙이 어떤 도움을 줍니까? 효과 환산기 응용 분야 사례 및 뉴스 사례 개요 프로빙 용어 설명 기술 자료 Renishaw 옵티컬 전송 시스템은 적외선 기술을 사용하여 프로브와 인터페이스/컨트롤러 간에 정보를 전송합니다.

Instron®의 ElectroPuls™ 선형 비틀림 테스트에 적용된 Renishaw 엔코더
미국 매사추세츠주에 본사를 둔 Instron은 재료 시험 업계를 선도하는 세계 정상급 기업입니다. Instron은 - 연구소 및 산학용 다양한 재료 시험 장비들을 공급 및 서비스하고 있습니다. Instron 시스템은 제트 엔진부품 테스트용부터 의료용 주사기 테스트에 이르는 다양한 목적의 테스트를 위한 제품을 제공합니다.

Instron®의 ElectroPuls™ 선형 비틀림 테스트에 적용된 Renishaw 엔코더
미국 매사추세츠주에 본사를 둔 Instron은 재료 시험 업계를 선도하는 세계 정상급 기업입니다. Instron은 -연구소 및 산학용 다양한 재료 시험 장비들을 공급 및 서비스하고 있습니다. Instron 시스템은 제트 엔진부품 테스트용부터 의료용 주사기 테스트에 이르는 다양한 목적의 테스트를 위한 제품을 제공합니다.

A-5504-0207 - EQ3F-S150 고정물 플레이트 스페이서(150 mm)

A-5504-0207 EQ3F-S150 고정물 플레이트 스페이서(150 mm) 고정물 플레이트 스페이서는 고정물 플레이트의 운동학적 위치를 150 mm 상승시킵니다. 작은 부품을 측정하거나 짧은 스타일러스를 사용할 때 적합합니다.

A-9904-1268 - RLD 고정물 키트

정렬 보조기를 포함한 RLD 고정물 키트로 모든 버전 RLD(RLD10-X3-DI 제외)에 적합합니다.

A-9904-1342 - RLU 고정물 키트

RLU 고정물 키트에는 수직 또는 수평 방향으로 RLU 장착에 적합한 브래킷이 포함되어 있습니다.