필터 기준
다음에 대한 결과를 찾음 초정밀로터리앵글 엔코더 시스템

마그네틱 엔코더 (로봇용)
왜 RLS 마그네틱 엔코더를 선택해야 할까요?

XK10 정렬 레이저 시스템으로 진직도를 측정하는 방법
공작 기계 주물의 기준 면 측정

XK10 정렬 레이저 시스템을 사용하여 평행도를 측정하는 방법
두 개의 평행 축간의 진직도 편차 측정 또는 전체 오정렬 각도를 측정합니다. 일반적으로 공작 기계 구조를 제조하는 동안 사용됩니다.

XK10 정렬 레이저 시스템으로 스핀들 방향을 측정하는 방법
전체 360° 회전범위에서 동일한 방향을 가리키도록 스핀들의 각도를 측정합니다.

R-CMV-8 - 조절식 15.0 mm 죠 및 M8 나사산이 있는 57.2 mm x 31.8 mm x 31.8 mm 미니 바이스

이 미니 바이스는 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 공작물의 작은 영역을 클램핑하는 용도로 사용하는 것이 좋습니다. 죠에는 V 프로파일이 있어 실린더형 부품의 정확한 배치가 가능합니다. 바이스는 360° 회전할 수 있으며 육각 키를 사용하여 제자리에 고정할 수 있습니다.

R-CSPS-1925-6 - M6 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 25.0 mm 스프링 푸셔 스탠드오프 클램프

이 스프링 푸셔 스탠드오프 클램프는 좁은 공간에 공작물을 고정시키도록 설계되어, 인장 클램프의 필요성을 없애줍니다.

R-CWT-25-25-4 - 25.0 mm 포스트와 M4 나사산이 있는 31.3 mm 소프트 팁 스프링 와이어 클램프

이 스프링 와이어 클램프는 작은 공작물의 가벼운 클램핑에 적합합니다. 접촉되는 부분이 최소화되므로 방해가 되지 않습니다. 해당 클램프는 표면에 따로 표시를 하지 않고도 구성품을 고정시킬 수 있는 고무 코팅 팁을 가지고 있습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-CWT-50-50-4 - 50.0 mm 포스트와 M4 나사산이 있는 49.7 mm 소프트 팁 스프링 와이어 클램프

이 스프링 와이어 클램프는 작은 공작물의 가벼운 클램핑에 적합합니다. 접촉되는 부분이 최소화되므로 방해가 되지 않습니다. 해당 클램프는 표면에 따로 표시를 하지 않고도 구성품을 고정시킬 수 있는 고무 코팅 팁을 가지고 있습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-SA-20-4 - M4 하단 및 1/4--20 상단 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 15.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프 어댑터

이 강철 스탠드오프 어댑터는 1/4-20 구성품을 M4 베이스 플레이트에 장착하는 데 사용됩니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-SA-20-6 - M6 하단 및 1/4-20 상단 나사산이 있는 Ø25.4 mm × 25.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프 어댑터

이 강철 스탠드오프 어댑터는 1/4-20 구성품을 M6 베이스 플레이트에 장착하는 데 사용됩니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-SA-20-8 - M8 하단 및 1/4-20 상단 나사산이 있는 Ø25.4 mm × 25.0 mm 303 스테인리스 강철 스탠드오프 어댑터

이 강철 스탠드오프 어댑터는 1/4-20 구성품을 M8 베이스 플레이트에 장착하는 데 사용됩니다. 이 제품은 내부식성이 뛰어나고 내구성이 향상된 303 등급 스테인리스 강철로 제조되었습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-CWT-25-25-6 - 23.9 mm 포스트와 M6 나사산이 있는 31.3 mm 소프트 팁 스프링 와이어 클램프

이 스프링 와이어 클램프는 작은 공작물의 가벼운 클램핑에 적합합니다. 접촉되는 부분이 최소화되므로 방해가 되지 않습니다. 해당 클램프는 표면에 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 고정시킬 수 있는 고무 코팅 팁을 가지고 있습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-CWT-50-50-6 - 50.0 mm 포스트와 M6 나사산이 있는 49.7 mm 소프트 팁 스프링 와이어 클램프

이 스프링 와이어 클램프는 작은 공작물의 가벼운 클램핑에 적합합니다. 접촉되는 부분이 최소화되므로 방해가 되지 않습니다. 해당 클램프는 표면에 따로 표시를 하지 않고도 공작물을 고정시킬 수 있는 고무 코팅 팁을 가지고 있습니다. CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 사용할 것을 권장합니다.

R-CMV-4 - 조절식 15.0 mm 죠 및 M4 나사산이 있는 57.2 mm x 31.8 mm x 31.8 mm 미니 바이스

이 미니 바이스는 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 공작물의 작은 영역을 클램핑하는 용도로 사용하는 것이 좋습니다. 죠에는 V 프로파일이 있어 실린더형 부품의 정확한 배치가 가능합니다. 바이스는 360° 회전할 수 있으며 육각 키를 사용하여 제자리에 고정할 수 있습니다.

R-CMV-6 - 조절식 15.0 mm 죠 및 M6 나사산이 있는 57.2 mm x 31.8 mm x 31.8 mm 미니 바이스

이 미니 바이스는 CMM, Equator™ 측정 시스템 및 비전/멀티 센서 머신에 공작물의 작은 영역을 클램핑하는 용도로 사용하는 것이 좋습니다. 죠에는 V 프로파일이 있어 실린더형 부품의 정확한 배치가 가능합니다. 바이스는 360° 회전할 수 있으며 육각 키를 사용하여 제자리에 고정할 수 있습니다.

R-CSPS-1925-8 - M8 나사산이 있는 Ø19.1 mm × 25.0 mm 스프링 푸셔 스탠드오프 클램프

이 스프링 푸셔 스탠드오프 클램프는 좁은 공간에 공작물을 고정시키도록 설계되어, 인장 클램프의 필요성을 없애줍니다.

XR20 로터리 축 캘리브레이터
XR20 로터리 축 캘리브레이터는 XL-80 및 XM-60 레이저 시스템과 함께 작동하여 높은 정밀도의 반복 가능한 스테이지, 지그, 공작 기계 로터리 축 캘리브레이션을 지원합니다. XR20을 사용한 빠른 캘리브레이션은 최대 ±1 arc sec의 정밀도를 제공합니다.

XK10을 사용하여 공작 기계의 조립 정확도를 보장하는 TAKAM
공작 기계 제조업자들이 제조 효율을 높이기 위해서는 빠르고 정확한 품질 제어 절차가 관건입니다. 전통적인 오류 테스트 방법 때문에 작업이 지연되기 시작하자 TAKAM Machinery Co., Ltd(TAKAM)는 정밀도, 효율성, 속도를 개선하기 위해 Renishaw의 XK10 정렬 레이저 시스템을 선택했습니다.

레이저 간섭계, 구면 렌즈 품질 보장
중국의 Beijing Institute of Technology(BIT)가 Renishaw의 XL-80 레이저 간섭계를 사용하여 구면 렌즈의 모든 주요 형상 매개변수를 안정적으로 동시에 측정할 수 있는 고정밀 계측기를 개발했습니다.

자동차 부품 업체의 사이클 시간과 납품 지연을 획기적으로 감소시키는 공정 제어
새로운 고가의 대량 자동차 구성품에 대한 생산 주문을 늘리기 위해 OMG는 부품 검사를 위한 대체 접근법을 고려해야 했습니다. 기계 밖 측정과 기계 내 프로빙에 대한 투자로 이 기업은 불량률을 줄이면서 제조 처리량을 늘릴 수 있었습니다.

자동차 부품 업체의 사이클 시간과 납품 지연을 획기적으로 감소시키는 공정 제어
새로운 고가의 대량 자동차 구성품에 대한 생산 주문을 늘리기 위해 OMG는 부품 검사를 위한 대체 접근법을 고려해야 했습니다. 기계 밖 측정과 기계 내 프로빙에 대한 투자로 이 기업은 불량률을 줄이면서 제조 처리량을 늘릴 수 있었습니다.

5축 기술
5축 기술 첨단 헤드, 센서 및 제어 기술을 기반으로 하는 Renishaw의 5축 측정 기술은 속도를 높이면 정확성이 떨어지고 정확성을 높이면 속도가 떨어지는 전통적인 기술의 고질적인 문제점을 없애는 동시에 탁월한 측정 속도와 유연성을 제공합니다.

CMM 업그레이드
CMM 업그레이드 상표의 CMM에 대한 솔루션 Renishaw 개조를 통해 상표에 관계 없이 모든 CMM 사용자가 제조업체에서 직접 세계적 서비스와 지원 제공을 보장하는 최첨단 기술을 이용할 수 있습니다.

SP80 및 SP80H
SP80 및 SP80H 관심을 가질 만한 제품.

A-5492-2000 - OSI 인터페이스(다중 프로브 모드)

OSI는 단일 또는 탠덤 OMM-2 옵티컬 기계 모듈 구성과 함께 사용되는 옵티컬 신호 인터페이스입니다.

R-CWT-1-1-20 - 0.94인치 포스트와 1/4-20 나사산이 있는 1.23인치 소프트 팁 스프링 와이어 클램프

이 스프링 와이어 클램프는 작은 공작물의 가벼운 클램핑에 적합합니다.

AxiSet™ Check-Up
Renishaw는 로터리 축의 정렬 및 위치 지정 성능을 확인하기 위한 비용 효율적인 새로운 솔루션인 AxiSet으로 공작 기계 테스트 및 캘리브레이션 시스템으로 시장 주도권을 확장하였습니다.

정렬 레이저를 사용한 공작 기계의 조립 검사 가속화
공작 기계의 정확도와 안정성은 궁극적으로 조립 단계에서의 정렬 검사에 의해 좌우됩니다. 대량생산 공작 기계의 경우 정렬 검사 공정의 효율성이 그 무엇보다 중요합니다. 기존의 오차 측정 기법의 대안을 찾던 Hurco Manufacturing Ltd.(Hurco)는 정밀도와 처리량을 늘리기 위해 Renishaw의 XK10 정렬 레이저 시스템을 선택했습니다.

성공적인 호그아웃 가공에 필요한 것은 무엇일까요?
애리조나주 피닉스에 위치하고 있는 R&D Manco는 항공우주 산업을 주도하는 기업들의 부품 가공 협력업체입니다. 생산하는 제품으로는 고도의 기술력으로 설계하여 인증을 받은 항공기 연료 및 제어 시스템 구성품이 있습니다.

Equator™ 측정 시스템 패키지로 NIMS 공작물 검사 시간 85% 단축
미국의 많은 직업 학교에서 학생들의 기량을 현재 제조 산업 표준에 맞는 수준으로 향상시키기 위해 NIMS(National Institute of Metal Working Skills)의 인증 기준에 맞춰 교육 과정을 조정했습니다.

측정 시스템으로 COVID-19 진단 키트 생산 가속화
전 세계를 휩쓴 COVID-19 팬데믹 퇴치를 위한 싸움에서 코로나바이러스 진단 키트의 배포가 가장 긴급한 과제로 대두되었습니다.

Renishaw 정렬 시스템에 투자로 특수 용도 기계 제조업체의 역량 확대
특수 용도 기계 제조업체인 Metecno Oy에서 대규모 고객 프로젝트 성과를 극대화하기 위해 세계 정상급 엔지니어링 기술 , 회사인 Renishaw와 협력하여 형상 오차 측정 시스템을 구현했습니다.

CMM, 프로브, 소프트웨어 및 개조
부품 치수와 표면 데이터를 빠르고 정확하게 획득하는 CMM, 정밀 센서 및 개조.

R-CJR-3 - M4, M6 및 1/4--20 베이스 플레이트와 함께 사용되는 회전 3-죠 척

3-죠 척은 프로브가 간섭 없이 공작물 주변을 측정 또는 스캔할 수 있도록 실린더형 공작물을 고정시키는 데 사용됩니다.

Feature articles
Feature articles 특집 기사 문의 Renishaw의 특집 기사에는 블로그, Renishaw 응용 분야 과학자 및 전 세계 Renishaw 고객 네트워크의 견해와 연구 발췌 내용이 포함됩니다. 공유하고 싶은 기사가 있는 Renishaw 라만 시스템 사용자의 경우 저희에게 연락해 주십시오. 고객 센터

공작 기계 프로빙으로 FMS 생산성 60% 개선
석유 가스 부문의 다국적 밸브 공급 기업인 Trevisan의 가장 오래된 고객사 중 한 곳에서 Trevisan에게 높은 정밀도와 생산성, 최소한의 수동 개입으로 밸브를 생산할 수 있는 유연한 제조 시스템(FMS)을 제공해줄 것을 요청했습니다.

InfiniAM Central
InfiniAM Central 3D 프린팅 시스템용 원격 공정 모니터링 주요 장점 현재 상태 사용자는 현재 상태 페이지에서 AM 설비 또는 그룹 내의 모든 자원을 확인할 수 있습니다.