Results found for Software

<<1>>
neuroinspire™ software

neuroinspire™ software

neuroinspire™ software Please note that not all Renishaw products, their fields of application, relative accessories or combination thereof, are available in all countries worldwide.

Gauging and inspection software training  in the UK

Gauging and inspection software training in the UK

MODUS™ inspection software suite training

WiRE training modules

WiRE training modules

WiRE training modules 定制培训 我们可根据您的应用需求为您提供定制培训。培训地点可以在您的工作地点,也可以在雷尼绍。请联系当地的雷尼绍业务代表,告诉我们您的具体要求。 联系我们

激光尺软件下载

激光尺软件下载

激光尺软件下载 雷尼绍有一项定期更新软件的政策,内容包括修正错误、添加功能、扩展语言支持、反映标准的变化,以及对Microsoft软件的更改作出响应。如果您使用的不是最新版的软件,则可能会错过这些功能。 当前版本的软件可能与所有旧版硬件或硬件组合不兼容。如有任何疑问,请与我们联系。 产品信息 RCU-CS V2.

IFUs and manuals for neurological products

IFUs and manuals for neurological products

IFUs and manuals for neurological products Please note that not all Renishaw products, their fields of application, relative accessories or combination thereof, are available in all countries worldwide.

激光尺应用说明

激光尺应用说明

激光尺应用说明 RLE应用说明 HS20应用说明 Air turbulence effects on measurement stability of the differential interferometer Changing an RCU10 unit within an HC20 Plane mirrors for laser application RCU spares...

Additive manufacturing for serial production of orthopaedic implants

Additive manufacturing for serial production of orthopaedic implants

Croom Precision Medical has chosen Renishaw as their additive manufacturing (AM) and metrology partner, utilising Renishaw technology throughout the production and validation of their ISO13485...

StreamHR™:生成高分辨率化学图像

StreamHR™:生成高分辨率化学图像

StreamHR™:生成高分辨率化学图像 细节丰富的化学图像 如果样品的结构特征非常小,您将需要尽可能高的空间分辨率才能揭示这些特征。StreamHR使用雷尼绍的高速光栅尺反馈平台 (HSES) 的小步长(低至100 nm)功能,对光斑进行精细扫描。这样可生成尽可能详细的化学图像。 许多雷尼绍创新技术受专利 保护。 高效的技术...

改造坐标测量机以提高测量速度

改造坐标测量机以提高测量速度

改造坐标测量机以提高测量速度 “一站式”解决方案 — 雷尼绍提供一整套系统与技术支持 雷尼绍改造服务为所有品牌的坐标测量机用户提供一流的技术,用户可安心享受直接来自制造商的全球服务和全面支持。 改造服务基于UCC系列坐标测量机控制器和MODUS...

使用Particle Analysis(颗粒分析)软件模块进行形态导向拉曼光谱分析

使用Particle Analysis(颗粒分析)软件模块进行形态导向拉曼光谱分析

使用Particle Analysis(颗粒分析)软件模块进行形态导向拉曼光谱分析 Particle Analysis(颗粒分析)软件模块能够识别显微镜图像中的颗粒。该模块能够报告颗粒的形貌参数(例如颗粒尺寸和纵横比),然后指导inVia™显微拉曼光谱仪进行化学分析。 点播网络研讨会:如何通过颗粒分析进行针对性拉曼光谱分析 我们展示了如何使用inVia拉曼光谱仪的各种光学对比观察方法...

MODUS 2™

MODUS 2™

MODUS 2™ 用户体验 经过完全重新设计的软件界面引入了许多增强用户体验的创新,比如“规避表面”运动技术、智能测量方法、自动创建报告和交互式虚拟坐标测量机环境等。从简单的手动坐标测量机操作到多轴系统的复杂工件测量,MODUS 2可自动进行智能调整,只提供完成当前任务所需的相关功能。...

航空航天行业案例分析

航空航天行业案例分析

航空航天行业案例分析 点云截取器 传统测量方法不得不分别测量每个叶片形状的横截面轮廓度。必须为每个所需的截面生成并运行DMIS零件程序,如果以后需要其他横截面的轮廓度,还须重新测量叶片。 雷尼绍的点云截取器 (PCS) 提供了一种全新且更加灵活的方法。使用APEXBlade和雷尼绍的REVO测头,可以利用滑行扫描测量采集整个叶片的形状。这些测量值在叶片的整个形状上生成大量测尖中心数据点。然...

为各种坐标测量机提供升级方案

为各种坐标测量机提供升级方案

为各种坐标测量机提供升级方案 充分释放坐标测量机的潜能 请阅读下面的白皮书,其中概述了如何通过一流的软件、控制器和测头技术进行改造,以增强现有坐标测量机的测量能力和性能。 延长保修 自购买新坐标测量机产品之日起,您可在3个月内选购3年保修 服务,免除您的后顾之忧。详情请联系您的供应商。 ...

降低风险的专业方法

降低风险的专业方法

降低风险的专业方法 充分释放坐标测量机的潜能 请阅读下面的白皮书,其中概述了如何通过一流的软件、控制器和测头技术进行改造,以增强现有坐标测量机的测量能力和性能。 雷尼绍认为,坐标测量机改造用户通过坐标测量机升级获得的专业水准和质量应等同于新购坐标测量机。我们的改造服务正是以此为出发点。 请联系雷尼绍及经认证的改造商获取白皮书 延长保修...

传统产品

传统产品

传统产品 有关现售产品的信息,请参阅“安装和使用指南下载 ”页面。 五轴技术 三轴技术 扫描测头 触发式测头 改造服务 手动测座 机器控制器和放大器 测头接口 附件 交换架和库位 SFM-C2 (H-1000-2501) - legacy REVO (H-1000-5129) - legacy RFP1 (H-1000-5430) - legacy SFP1 (H-1000-5273) -...

快捷的服务与支持

快捷的服务与支持

快捷的服务与支持 通过培训课程提高MODUS™测量软件操作技能,挖掘系统的全部潜能。 我们的培训课程根据最佳实践和行业标准而开发,有助于提高您在操作、维护和应用过程中使用MODUS测量软件的技能。 我们的模块化培训计划将实践任务和以理论为重点的活动相结合,适合所有学习风格,有助于您夯实基础、掌握专业知识。...

控制器

控制器

控制器 充分释放坐标测量机的潜能 请阅读下面的白皮书,其中概述了如何通过一流的软件、控制器和测头技术进行改造,以增强现有坐标测量机的测量能力和性能。 雷尼绍的UCC通用型坐标测量机控制器系列是所有雷尼绍坐标测量机改造方案的关键,它可以精确地控制机器运动,与所有的雷尼绍测头连接,并与测量软件进行通信。 UCC改造 雷尼绍与一些业界领先的软件公司和改造商...

报告与分析

报告与分析

报告与分析 CHART hardware compatibility CHART CHART help and training Form title CHART software compatibility MODUS™报告生成程序的特性 清晰、简明的图形报告 表头、标签、文本和图片完全可由用户自行配置。 多工件检测 在一份报告中可提供一系列工件的完整历史记录,包括结果表格和统计数据。...

测头选项

测头选项

测头选项 灵活的扫描 雷尼绍提供各种各样的高性能测头产品,包括接触式扫描系统,如SP25M 扫描测头。这些测头具有测针和测头交换等自动化功能,将其安装到行业标准的PH10可重复定位测座上,可实现适用于多种测量应用的强大功能。 充分释放坐标测量机的潜能 请阅读下面的白皮书,其中概述了如何通过一流的软件、控制器和测头技术进行改造,以增强现有坐标测量机的测量能力和性能。 测量革新 ...

RCU10实时正交补偿器

RCU10实时正交补偿器

RCU10实时正交补偿器 可选备件 还提供大量可选附件,与RCU10实时正交补偿单元配合使用。A-8014-0670 串行 / USB转接头 RCU10-DB-XX 传感器分配盒 RCU10-AC-X5 传感器铠装电缆 (5 m) RCU10-AT-XX 空气温度传感器 RCU10-MT-XX 材料温度传感器 在线购买 规格 特性 折射率补偿材料膨胀补偿 精度 ±1 ppm*...

改造组件和选项

改造组件和选项

改造组件和选项 雷尼绍提供各种改造方案,从简单的触发式测头测量到先进的五轴测量,所有解决方案均由常见的控制器和测量软件平台提供支持。 请联系雷尼绍及经认证的改造商获取白皮书 触发式 PH20 三轴扫描 五轴扫描 软件 MODUS 触发式 MODUS 触发式 MODUS 三轴 MODUS 五轴 控制器 UCC T3-2 / UCC T3 PLUS / UCC T5 UCC...

MODUS™测量软件

MODUS™测量软件

MODUS™测量软件 MODUS软件提供了开发和运行检测程序的强大平台,并且完全支持雷尼绍的革新性REVO五轴测量技术。 富有前瞻性 MODUS测量软件是富有前瞻性的投资,可确保用户尽享雷尼绍新型测头与控制器技术进步所带来的优势。 这将包括用于REVO五轴测量系统的未来测头,包括表面粗糙度检测测头。 充分释放坐标测量机的潜能...

“借助精心设计的坐标测量机夹具,我们可以节省50%的检测时间”

“借助精心设计的坐标测量机夹具,我们可以节省50%的检测时间”

Yeovil Precision Castings公司 (YPC) 投资购买了一套完整规格的雷尼绍组合测量夹具系统,希望籍此提高工件检测的重复精度并缩短质量控制环节所用的时间。不久以后,YPC在谈及使用效果时表示,检测批量样件所用的时间较以前减少了50%。坐标测量机夹具已不再是从前的“薄弱环节”。

为什么要改造?

为什么要改造?

为什么要改造? 充分释放坐标测量机的潜能 请阅读下面的白皮书,其中概述了如何通过一流的软件、控制器和测头技术进行改造,以增强现有坐标测量机的测量能力和性能。 延长保修 自购买新坐标测量机产品之日起,您可在3个月内选购3年保修 服务,免除您的后顾之忧。详情请联系您的供应商。 为您的坐标测量机注入新的活力!...

利用显微拉曼光谱技术分析药物

利用显微拉曼光谱技术分析药物

利用显微拉曼光谱技术分析药物 inVia™共焦显微拉曼光谱仪 从药物发现到药品配方分析、研发和问题解决策略,我们的拉曼系统可为您提供答案。 生成药物配方的拉曼图像...

使用Virsa™拉曼分析仪利用过程分析技术 (PAT) 监测生物加工过程

使用Virsa™拉曼分析仪利用过程分析技术 (PAT) 监测生物加工过程

使用Virsa™拉曼分析仪利用过程分析技术 (PAT) 监测生物加工过程 Virsa拉曼分析仪现配备专用光学元件,可用于在生物制药生产过程中实施过程分析技术 (PAT)。拉曼光谱是一种用于化学分析的快速、非侵入性光谱技术。在上游和下游制造过程中,拉曼光谱有助于减少对高效液相色谱法 (HPLC) 等离线质量保证技术的依赖,从而提高产量、节省时间。 PAT框架下的实时化学分析...

坐标测量机、测头、软件及改造

坐标测量机、测头、软件及改造

坐标测量机 (CMM)、精密测头和改造服务,用于快速、精确地采集零件的尺寸和表面数据。主要产品包括五轴坐标测量机、改造服务、接触式测头、触发式测头、扫描测头、五轴测量系统、机动测座、手动测座、可重复定位测座、交换架、测针交换架、测量软件、坐标测量机软件、测头专用测针和坐标测量机控制器。

手册和安装指南下载

手册和安装指南下载

手册和安装指南下载 传统产品 已被取代或已停产产品的手册和安装指南 产品合规性 产品合规性证书和声明的存档。 产品公告 坐标测量机系统和相关产品的产品公告存档。 五轴技术 三轴技术 扫描测头 触发式测头 测头接口 机器控制器和放大器 交换架和库位 附件 坐标测量机安装 手动测座 SFP2表面粗糙度检测测头 REVO-2和RSP2测头 RSP3系列测头 Calibration...

拉曼图像能揭示什么

拉曼图像能揭示什么

拉曼图像能揭示什么 碳化硅晶圆的拉曼图像。图像面积约为1 mm2,显示出6H-碳化硅、3C-碳化硅或硅(红色)的包裹体,以及空隙(黑色)。应变分布显示为从蓝色到绿色。 拉曼成像的定性和定量分析 伪彩色拉曼图像可有效突出显示样品内的化学和结构特性分布。图像的亮度、对比度和颜色有助于展示物质成分。通过叠放多个拉曼图像,可以同时显示多种物质种类或属性的分布情况。 ...

<<1>>
Showing 1 - 29 of 29