Results found for SiGNUM™ software

neuroinspire™ software

neuroinspire™ software

neuroinspire™ software Please note that not all Renishaw products, their fields of application, relative accessories or combination thereof, are available in all countries worldwide.

neuroguide™ DBS electrode delivery system

neuroguide™ DBS electrode delivery system

The neuroguide™ electrode introducer kit allows verification of expected Deep Brain Stimulation (DBS) electrode position relative to targeted anatomy using Magnetic Resonance Imaging (MRI).

Equator™ gauging with third-party software

Equator™ gauging with third-party software

Equator gauging systems are now available with industry standard programming software provided by our partners. Speak to us today to find out more.

Lab2Clinic™ - central nervous system (CNS) drug delivery service

Lab2Clinic™ - central nervous system (CNS) drug delivery service

Lab2Clinic™ CNS drug delivery service is an innovative concept which leverages Renishaw’s extensive experience in neurological drug delivery to accelerate the drug development timeline, aiding...

工作中的Equator™比对仪

工作中的Equator™比对仪

工作中的Equator™比对仪 全球数以百计的制造商已使用低成本的Equator比对仪来提高测量灵活性和检测能力,请加入他们的行列。 应用 全球范围内已有数千台Equator比对仪被遍布于各个行业领域的客户所使用。 我们了解到,客户对我们的产品和服务非常满意,并乐于向其他人分享这些成功案例,这就是对我们最好的褒奖。请浏览案例分析 部分。 同样,关键应用部分详细介绍了我们的客户生产的...

Gauging and inspection software training  in the UK

Gauging and inspection software training in the UK

MODUS™ inspection software suite training

Primo™ Total Protect(全方位无忧保障方案)表格

Primo™ Total Protect(全方位无忧保障方案)表格

Primo™ Total Protect(全方位无忧保障方案)表格 Primo™相关链接 Primo系统简介 Primo系统包含什么? Primo用于自动设定 注册Primo Total Protect(全方位无忧保障方案) Primo下载 Primo效益计算器 其他Primo用户 Primo™ Total Protect(全方位无忧保障方案) < p> < strong>...

A-9908-0302 - QuickViewXL™软件

A-9908-0302 - QuickViewXL™软件

A-9908-0302 - QuickViewXL™软件

QuickViewXL™是一个软件包,用于实时采集和分析来自XL-80激光系统的动态运动数据。简单的图形示波器界面以50 kHz的速率实时显示数据采集情况。非常适合运动系统的特征描述。请访问www.renishaw.com.cn/quickviewXL,下载免费试用版。

QuickLoad™ 系列

QuickLoad™ 系列

探索 QuickLoad™ 系列产品。

Productivity+™合作伙伴和集成商

Productivity+™合作伙伴和集成商

Productivity+™合作伙伴和集成商 机床软件 工件测量软件 对刀软件 GoProbe Productivity+™ 雷尼绍图形用户界面 (GUI) Set and Inspect(设定与检测) Reporter(报告生成程序) SupaTouch技术 机床应用程序 Productivity+为工件测头和对刀循环提供了一个简单易用的编程环境。...

Equator™比对仪

Equator™比对仪

Equator™比对仪 车间用比对测量 为控制车间的制造过程,数十年来工程师们一直在使用量具,如卡尺、通过/未通过量规或孔径规等。随着制造水平的进步,对新制程控制方法的需求也在增加。 Equator比对仪是一套灵活的比对测量系统,能够为手动或自动测量应用提供高速、可重复和易用的测量解决方案,因此全球数以百计的制造商正在逐步用Equator比对仪替换其目前的测量方案。 Equator比...

全球最大的半导体集成和封装设备制造商与雷尼绍合作实现产品创新与质量提升

全球最大的半导体集成和封装设备制造商与雷尼绍合作实现产品创新与质量提升

全球最大的半导体集成和封装设备制造商ASM太平洋科技有限公司 (ASM Pacific Technology Ltd),多年来致力于开发先进的设备和全面的工业自动化方案,以不断满足业界在封装制程上的各种需求。

TEMPUS™ technology

TEMPUS™ technology

TEMPUS™ technology is a new scanning algorithm for Renishaw's RenAM 500 series of metal additive manufacturing systems, which allows users to build twice as fast, with no compromise on build quality.

R-QLPC-13150150-12-6 - M6 QuickLoad™快速装卸底板,12.7 mm × 150 mm × 150 mm

R-QLPC-13150150-12-6 - M6 QuickLoad™快速装卸底板,12.7 mm × 150 mm × 150 mm

R-QLPC-13150150-12-6 - M6 QuickLoad™快速装卸底板,12.7 mm × 150 mm × 150 mm

该坐标测量机铝制QuickLoad™快速装卸底板经过高精度打磨,带有多个中心间距为12.

旧版测量软件 — MODUS™ 2

旧版测量软件 — MODUS™ 2

旧版测量软件 — MODUS™ 2 Usability in mind MODUS 2旨在为新用户提供简单的界面,便于学习和编写工件测量程序,无论是否采用CAD模型,均能提高测量效率。 现在,MODUS测量路径规划软件包提供一系列应用程序和易于使用的工具,将测量程序化繁为简,并且能够充分利用功能强大的MODUS测量软件的全部功能。

EasyConfocal™

EasyConfocal™

EasyConfocal™ 雷尼绍的光谱仪使用EasyConfocal™(轻松共焦)技术来确保高度共焦、高效且易于使用。因此具有优异的共焦性能,无需使用难以准直又不灵活的针孔。将EasyConfocal与我们的高速光栅尺反馈平台 (HSES) 耦合,您能够生成高空间分辨率图像。 优化您的实验 利用StreamHR™ 实现快速、高分辨率成像。 ...

An introduction to TEMPUS™ technology for additive manufacturing

An introduction to TEMPUS™ technology for additive manufacturing

Renishaw's Matt Parkes explains how TEMPUS™ technology can enhance AM productivity for Renishaw’s RenAM 500 series of metal AM systems.

Surface™和FocusTrack™

Surface™和FocusTrack™

Surface™和FocusTrack™ 保持样品聚焦 FocusTrack(聚焦追踪)功能会在数据采集过程中周期性地检查并调节样品的聚焦状态;此功能可用于单点、时间/温度序列和逐点扫描成像测量。它在预定义的垂直范围内扫描,并找到合适的聚焦位置。这样可限制焦点的偏移量,确保您能够以高空间分辨率和光通量采集数据。 许多雷尼绍创新技术受专利 保护。 倾斜样品?没问题! 使用雷尼绍的Sur...

Equator™比对仪软件

Equator™比对仪软件

Equator™比对仪软件 用于车间操作人员、编程工程师和自动化系统集成人员的Equator™比对仪软件。现在与第三方编程软件提供商兼容。 获得使用许可 MODUS Equator比对仪控制器的许可证使用加密狗进行控制,可以从车间系统升级到可编程系统。这可为生产工程师带来灵活性,他们需要在车间环境激活完整的编程功能,同时还需要在日常操作中保留控制权。 操作简单,编程容易 Equat...

搭载SPRINT™技术的机内扫描测头

搭载SPRINT™技术的机内扫描测头

搭载SPRINT™技术的机内扫描测头 Renishaw advantage MPD 让搭载SPRINT技术的雷尼绍高速度、高精度机内扫描测头“大显身手”。我们专用于数控机床的扫描测头可采集超高精度3D数据,助力您的制程水平再攀新高。 通过机内扫描提升制程能力...

StreamHR™:生成高分辨率化学图像

StreamHR™:生成高分辨率化学图像

StreamHR™:生成高分辨率化学图像 快速、高分辨率成像 使用StreamHR(高分辨快速成像),您能够以高空间分辨率快速生成样品的图像。分辨率仅受到光学固有的衍射极限的限制,而非仪器。 细节丰富的化学图像 如果样品的结构特征非常小,您将需要尽可能高的空间分辨率才能揭示这些特征。StreamHR使用雷尼绍的高速光栅尺反馈平台 (HSES) 的小步长(低至100...

Primo™ Credit Tokens

Primo™ Credit Tokens

Renishaw Primo Credit Tokens

QuickLoad™ 拐角

QuickLoad™ 拐角

专为影像仪系统和复合式测量设备平台的拐角设计,可搭配雷尼绍亚克力底板使用。

Latest Equator Software Suite language packs

Latest Equator Software Suite language packs

Equator Software Suite alternative language versions download page

True Raman Imaging™

True Raman Imaging™

True Raman Imaging™ 快速检视样品 如果您知道想要寻找什么,那么并非每次都需要细化的光谱信息。在这种情况下,True Raman Imaging(拉曼整体成像)是理想的技术。它快速为您的样品“拍照”,然后通过过滤只显示一个很窄的频率范围的图像。您可以选择波长来揭示您所关注的化学物种的分布。 如果您想要检视大量非常相似的样品,True Raman Imaging就非常有...

Productivity+™ — 用于加工中心测头测量的计算机软件

Productivity+™ — 用于加工中心测头测量的计算机软件

Productivity+™ — 用于加工中心测头测量的计算机软件 “机床”链接 机床产品 改进制程 哪种产品适合您的加工车间使用? 硬件和软件支持 机床定制解决方案 概述 它可以简化多种常见任务,如工件找正和工件检测等,并在加工过程的三个核心方面发挥作用。 预知型 :过程设定任务 — 例如工件找正和刀具识别 — 在加工前执行,以确保加工过程顺利进行。 主动型 :序中控制任务 —...

用于拉曼光谱技术的CCD探测器

用于拉曼光谱技术的CCD探测器

用于拉曼光谱技术的CCD探测器 SiC(碳化硅)的宽范围光谱,呈现光致发光 (PL) 特征。光谱范围是从400 nm到1,000 nm以上。此光谱范围超过10,000 cm-1,从可见光中的蓝色波长到红外波长,甚至更长。数据由英国布里斯托大学 (University of Bristol) 物理系John Steeds教授和Geraint Evans博士提供。 ...

Latest Equator Software Suite release

Latest Equator Software Suite release

Download the latest versions of the Equator software suite and its user guide. Instructions for the updating procedure and an overall description of the Equator software suite is provided.

neuroinfuse™ drug delivery system

neuroinfuse™ drug delivery system

Intraparenchymal drug delivery offers a practical method of bypassing the blood-brain barrier (BBB) and shows great promise in providing the next step change in the treatment of neurodegenerative, ...

MODUS™比对测量软件

MODUS™比对测量软件

MODUS™比对测量软件 完全支持符合I++ DME标准的测量控制器,包括Equator比对仪控制器 完全兼容Equator比对仪比对方法 基于CAD图档的离线编程,支持IGES、STEP、Parasolid®和VDA-FS等独立格式 — 程序上机后便可准备就绪并立即运行,只需很少验证或无需验证 与CATIA®(V5和V4)、Siemens® NX™(原名Unigrahics®)、P...

MODUS 2™

MODUS 2™

MODUS 2™ CAD数据智能提取 可利用CAD数据智能提取功能和基本几何形状信息确定所选特征的测量方法。测量方法的一致性是最重要的;MODUS 2允许用户协调参数来加强一致性,例如调整算法和滤波参数。这些定制方法成为该软件(在整个组织内使用)的组成部分。 以实用性为设计理念 MODUS...

硬件

硬件

硬件 Equator比对仪的原理、构造及操作与传统的笛卡尔结构有很大差别;笛卡尔结构有三个相互垂直的轴,即X、Y和Z轴。这种结构通常依赖于较大的花岗岩轴或重型铸件来确保其刚性,而这对于保证重复性至关重要。 但是,正是这种重型结构又可能会阻碍重复性,尤其是会引起迟滞现象。迟滞是指作用力与分离力之间出现滞后,可导致结构变形。 重型轴也给快速作业带来困难;在加速时,这种结构比轻型轴受到的...

Software

Software

inVia™:速度

inVia™:速度

inVia™:速度 您的时间十分宝贵,因此需要快速获取高质量拉曼结果。雷尼绍工程师设计出高效且快速的inVia™系统。 高效、优化的光学系统 雷尼绍inVia是专门为显微拉曼光谱技术设计的。它不仅探测效率高,系统综合效率也高,因此您能够快速获取数据。 高质量的光学元件 inVia优异的光学效率源于高质量部件和光路中的光学元件最少化设计。 优化的激光光路 可见、近红外和紫外激光各自...

APEXBlade™

APEXBlade™

APEXBlade™ 一种用于路径规划和基于CAD生成DMIS零件程序的超快速工具 APEXBlade软件用于复杂的五轴路径规划...

雷尼绍inVia™共焦显微拉曼光谱仪再添新功能

雷尼绍inVia™共焦显微拉曼光谱仪再添新功能

雷尼绍inVia™共焦显微拉曼光谱仪再添新功能 — 荧光寿命显微成像 (FLIM)。雷尼绍联手时间相关单光子计数 (TCSPC) 技术领域的先驱Becker & Hickl公司,将拉曼光谱和FLIM技术集成到同一台仪器中。这种集成可以将FLIM图像和拉曼图像以像元级关联性叠加在一起,从而帮助用户针对各种应用领域深入了解样品。

The Primo™ system reduces part set-up time for Victory Precisions from hours to seconds

The Primo™ system reduces part set-up time for Victory Precisions from hours to seconds

Victory Precisions Pvt.

QuickLoad™ 导轨系统

QuickLoad™ 导轨系统

借助 QuickLoad 导轨系统,可快速、简便且可重复地执行 CMM 工件检测。

通过Correlate™软件模块运用关联式显微拉曼光谱技术

通过Correlate™软件模块运用关联式显微拉曼光谱技术

通过Correlate™软件模块运用关联式显微拉曼光谱技术 关联式显微拉曼光谱技术 Correlate™模块可将拉曼结果与许多常用型显微光谱仪生成的结果进行比对,包括扫描电子显微镜 (SEM)、荧光、原子力显微镜 (AFM)、红外和光学显微镜。 特性概览 坐标管理器 — 将常用型显微光谱仪上的坐标数据导入并转换到雷尼绍拉曼系统上 图像对齐工具 —...

Productivity+™多轴“技术评估”

Productivity+™多轴“技术评估”

Productivity+™多轴操作功能可让用户在任意方向定位工件,使用被测特征执行机器更新;大大增加了在4轴和5轴机器上进行设定和序中测量的可能性。

Equator™ 500比对仪

Equator™ 500比对仪

Equator™ 500比对仪 雷尼绍Equator™ 500比对仪 — 多功能车间用比对测量设备,实现大型工件的智能化制程控制 Equator 500比对仪尺寸更大,其工作空间的直径可达500 mm,高度可达400 mm,因此可测量更大的工件。 在5 ºC至50 ºC温度范围内,Equator 300和500比对仪在任何温度变化率下均可进行精确测量,且扫描速度超过200 mm/s...

Equator™比对仪附件

Equator™比对仪附件

用於手動和自動環境的附件。

SurfitBlade™

SurfitBlade™

SurfitBlade™ 这是供工程师生成叶片表面形状的离线应用程序,以便用于流体动力学特性计算和有限元分析等下游工序。 ...

OPTiMUM™钻石测针 (mp4)

OPTiMUM™钻石测针 (mp4)

展示全新OPTiMUM™钻石测针产品系列的视频

Equator™比对仪附件

Equator™比对仪附件

用于操作、编程、检查和维护Equator比对仪的附件。

R-QLPC-501212-50-20 - 1/4-20 QuickLoad™快速装卸底板,0.50 in × 12.00 in × 12.00 in

R-QLPC-501212-50-20 - 1/4-20 QuickLoad™快速装卸底板,0.50 in × 12.00 in × 12.00 in

R-QLPC-501212-50-20 - 1/4-20 QuickLoad™快速装卸底板,0.50 in × 12.00 in × 12.00 in

R-QLPC-501212-50-20 1/4-20 QuickLoad™快速装卸底板,0.50 in × 12.00 in × 12.00 in 该坐标测量机铝制QuickLoad™快速装卸底板经过高精度打磨,带有多个中心间距为12.7 mm的M6螺纹孔,可提高夹具的灵活性。

R-QLPC-501818-50-20 - 1/4-20 QuickLoad™快速装卸底板,0.50 in × 18.00 in × 18.00 in

R-QLPC-501818-50-20 - 1/4-20 QuickLoad™快速装卸底板,0.50 in × 18.00 in × 18.00 in

R-QLPC-501818-50-20 - 1/4-20 QuickLoad™快速装卸底板,0.50 in × 18.00 in × 18.00 in

R-QLPC-501818-50-20 1/4-20 QuickLoad™快速装卸底板,0.50 in × 18.00 in × 18.00 in 该坐标测量机铝制QuickLoad™快速装卸底板经过高精度打磨,带有多个中心间距为12.7 mm的M6螺纹孔,可提高夹具的灵活性。

R-QLPC-5066-50-20 - 1/4-20 QuickLoad™快速装卸底板,0.50 in × 6.00 in × 6.00 in

R-QLPC-5066-50-20 - 1/4-20 QuickLoad™快速装卸底板,0.50 in × 6.00 in × 6.00 in

R-QLPC-5066-50-20 - 1/4-20 QuickLoad™快速装卸底板,0.50 in × 6.00 in × 6.00 in

R-QLPC-5066-50-20 1/4-20 QuickLoad™快速装卸底板,0.50 in × 6.00 in × 6.00 in 该坐标测量机铝制QuickLoad™快速装卸底板经过高精度打磨,具有多个中心间距为0.5 ''的1/4-20螺纹孔,可提高夹具的灵活性。

What's included in the neurolocate™ kit?

What's included in the neurolocate™ kit?

R-QLR-50218 - QuickLoad™快速装卸导轨,2.00 in × 18.00 in,英制

R-QLR-50218 - QuickLoad™快速装卸导轨,2.00 in × 18.00 in,英制

R-QLR-50218 - QuickLoad™快速装卸导轨,2.00 in × 18.00 in,英制

R-QLR-50218 QuickLoad™快速装卸导轨,2.00 in × 18.00 in,英制 2 " × 18 "英制钢制QuickLoad™快速装卸导轨可与QuickLoad快速装卸底板配合使用。使用导轨内置的铜质定位销将底板与导轨对准,同时利用快脱式磁扣将底板固定到位。

Showing 1 - 50 of 845