Results found for Software

<<1>>
Raman software

Raman software

Raman software 我們的產品 本公司生產各式各樣的拉曼光譜儀器,包括顯微鏡、台式分析儀及組合型系統。深入瞭解本公司產品。 探索系列產品 我們的產品 本公司生產各式各樣的拉曼光譜儀器,包括顯微鏡、台式分析儀及組合型系統。深入瞭解本公司產品。 探索系列產品 WiRE™ 軟體 以 Windows® 為基礎的拉曼環境 (WiRE) 軟體,是拉曼儀器背後的真正推手。本軟體...

Raman software: expansion

Raman software: expansion

Raman software: expansion 額外模組 新增內含專業功能的模組,進行 WiRE 客製化: 微孔板對應 - 適用於製藥和生物研究 Custom Analysis Package (CAP) 模組 - 適用於程序監控、QA 和 QC 專用 SEM-SCA 控制器 - 適用於組合型 SEM 拉曼系統 拉曼粒子分析 - 以彈性方式針對多種粒子進行定位、分析及自動測量 批次轉...

Raman software: analysis

Raman software: analysis

Raman software: analysis 資料處理與分析 WiRE™ 是拉曼光譜專屬的軟體套件,由經驗豐富的拉曼使用者所設計,提供從拉曼資料獲取資訊的所需特定工具。 您可在分析過程中處理資料,取得最準確及最具代表性的資訊 分析您的拉曼資料,擷取其中的豐富資訊 主要 WiRE 功能 針對單一光譜及多重檔案提供一系列處理選項,其中的重點在於: 消除背景螢光 (包括獲得專利的智慧型擬...

Raman software: control

Raman software: control

Raman software: control WiRE: 可在儀器啟動時自動參照馬達,確保馬達位於正確位置 可在您變更儀器配置時,將關鍵光學元件移往其校準位置。您不需要手動校準元件 可在精密作業期間同步機械元件和電子裝置(例如 SynchroScan 光譜擷取及 StreamLine 快速產生化學影像) 執行性能檢查及儀器校正 儀器控制 WiRE™...

WiRE™ training modules

WiRE™ training modules

WiRE™ training modules 專屬訓練 我們可以針對您的應用需求,提供量身打造的訓練課程。訓練課程是由本公司的應用團隊,在您的場所或 Renishaw 場所提供。請洽詢當地 Renishaw 聯絡人探討您的特定需求。 聯絡我們

Particle Analysis software module for morphologically directed analysis

Particle Analysis software module for morphologically directed analysis

Particle Analysis software module for morphologically directed analysis 粒子分析軟體模組可識別顯微鏡影像的粒子。其中可報告形態學參數(例如大小和長寬比),然後引導 inVia™ 拉曼顯微鏡依據化學性質加以識別。 需要關注的目標粒子 樣品的拉曼成像可能產生大量粒子,需要長時間進行處理。如果使用粒子分析軟體,就能針對影像...

雷射編碼器軟體下載

雷射編碼器軟體下載

雷射編碼器軟體下載 Renishaw 的政策確保定期更新軟體,以修正錯誤、新增功能、擴展語言支援、反映標準變更和應對 Microsoft 軟體的變更。如果您使用的不是最新軟體,可能無法使用這些功能。 目前的軟體版本可能無法與所有舊版硬體或硬體組合相容。如有任何疑問,請與我們聯絡。 產品資訊 RCU-CS V2.

Correlative Raman microscopy with the Correlate™ software module

Correlative Raman microscopy with the Correlate™ software module

Correlative Raman microscopy with the Correlate™ software module 掌握全局 請嘗試移動這張 ReS2 片影像的滑桿,檢視關聯的 AFM 影像及 inViaTM 顯微鏡拍攝的白光影像。結合 AFM 影像的形貌細節,以及白光影像不同晶域的影像,就能透過單一影像更充分瞭解樣品。 讓顯微鏡發揮更高效益 Correlate™...

機器人性能及校正追蹤軟體

機器人性能及校正追蹤軟體

機器人性能及校正追蹤軟體 Contact Form preamble RCS Software Suite Heading Set up your robot Track your robot's performance RCSSS Benefit: Repeatability RCS Software Suite Accompanying Text Download RCS Software...

適用於機器人標定的三循圓測試儀系統

適用於機器人標定的三循圓測試儀系統

適用於機器人標定的三循圓測試儀系統 RCS T-90 strapline text T-90 FAQ: How is teh zero position calculated.

適用於機器人診斷和 TCP 精度的線性循圓測試儀系統

適用於機器人診斷和 TCP 精度的線性循圓測試儀系統

適用於機器人診斷和 TCP 精度的線性循圓測試儀系統 RCS L-90 strapline text RCS L-90 Benefits Intro RCS L-90 Benefit: Increase accuracy Testimonial_One-Off Robotics Single Joint Repeatability Volumetric test RCS L-90 Intro...

雷射編碼器應用要點

雷射編碼器應用要點

雷射編碼器應用要點 RLE 應用備註 HS20 應用要點 Air turbulence effects on measurement stability of the differential interferometer Changing an RCU10 unit within an HC20 Plane mirrors for laser application RCU spares...

工業機器人校正及維護解決方案

工業機器人校正及維護解決方案

工業機器人校正及維護解決方案 RCS P-series Onward Journey RCS P-series heading Support for robot calibration and maintenance products Unlock_Recover TMF_Testimonial RCS L-90 Onward Journey RCS Image column Transf...

支援工業機器人校正產品

支援工業機器人校正產品

支援工業機器人校正產品 RCS Software Suite video guides RCS P-series video guides RCS 軟體套件影片指南 RCS P 系列影片指南 尋找 RCS 產品系列使用指南及影片,透過其中的逐步說明開始使用 RCS 軟體套件。 取得 Renishaw 支援 如果您的工業機器人校正及維護解決方案 需要進一步協助,請聯絡當地 Renishaw...

StreamHR™: generate high resolution chemical images

StreamHR™: generate high resolution chemical images

StreamHR™: generate high resolution chemical images 有效技巧 StreamHR 以使用者可定義的微小幅度,使樣品穿過雷射光點。如需最高解析度的影像,請使用高倍率 (高數值孔徑) 物鏡。 由於樣品移動、資料收集和資料讀取同步進行,而非在連續步驟中獨立進行,因此 StreamHR 可有效對應。在最短時間內提供您所需的影像。 ...

Renishaw FixtureBuilder 產品系列

Renishaw FixtureBuilder 產品系列

Renishaw FixtureBuilder 產品系列 FB - 1 title FB - 1 title Banner image text 系統要求: 以 Windows 為基礎的設計軟體。8.

FixtureBuilder 軟體支援

FixtureBuilder 軟體支援

FixtureBuilder 軟體支援 FAQ 4 FixtureBuilder graphic with icons FAQ 4 FAQ 4 Step 2 text Step 4 text FAQ 4 Step one text Step 3 text FixtureBuilder 免費試用版 Renishaw 為客戶提供大好機會試用 FixtureBuilder...

工業自動化測頭量測解決方案

工業自動化測頭量測解決方案

工業自動化測頭量測解決方案 P-series Radio Bundle RCS P-series Benefit: Simplify integration P-series Radio Bundle P-series Toolsetter Bundle Support for robot calibration and maintenance products P-series FAQ:...

筆記型電腦上的 RCS Software Suite 啟動顯示畫面

筆記型電腦上的 RCS Software Suite 啟動顯示畫面

RCU10 即時方波補償器

RCU10 即時方波補償器

RCU10 即時方波補償器 用於即時正交位置回饋的補償系統。 特性和優點 精度 -針對使用氣壓與溫度感測器的雷射編碼器進行反射率補償,可將精度改善提升至 ±1 ppm 以內。 增進產能 -使用材料溫度感測器,針對工件與機器結構進行熱膨脹補償,大幅提升製程重現性。 彈性 -RCU10 亦可用於補償許多其他雷射與光學尺編碼器,以提供數位正交回饋訊號。 另外選配...

模組化及客製化夾具

模組化及客製化夾具

模組化及客製化夾具 我們的模組化及客製化夾具提供快速及可重複的夾持設定,協助提升檢測程序的產能、再現性及精度。 無論是檢測航太、汽車、電子、工業或醫療應用的零件,Renishaw 夾具可根據您的夾持需求提供完整的解決方案。 其他夾具解決方案 Renishaw 推出一系列模組化及客製化夾具和軟體,專為三次元量床 (CMM)、Equator™ 檢具及影像量測所設計。 為何選擇...

inVia: simple to use

inVia: simple to use

inVia: simple to use 我們具備無可比擬的豐富經驗:Renishaw 20 多年來持續設計、開發和精進拉曼光譜儀,將 inVia 打造為最出色的共軛焦拉曼顯微鏡。 迅速由檢視模式切換為拉曼模式 您只要按一下滑鼠,inVia Reflex 就能在視覺檢視模式(透過雙目鏡及/或視訊檢視)和拉曼量測模式間切換,不但省時也能避免錯誤。您可配置讓 inVia 完成資料收...

3D 夾具建模軟體

3D 夾具建模軟體

3D 夾具建模軟體 ease of use feautres and benefits Greater design freedom text Strapline text FixtureBuilder product family Training and support Banner image text 使用簡便 簡潔且井然有序的程式庫...

Analyse pharmaceuticals with Raman microscopy

Analyse pharmaceuticals with Raman microscopy

Analyse pharmaceuticals with Raman microscopy 透過單一光譜一目了然 節省時間。使用 SynchroScan 顯露所有主要拉曼頻帶;具高光譜解析度,跨越整個拉曼範圍,一次資料收集全部解決。觀察晶格模式 、OH 頻帶,以及其中的所有內容。透過光譜找出最細微的樣品差異。 產生配方影像 確保化學影像極具代表性;使用 Renishaw 的...

蜂窩密封 — 提升航空發動機的工作效率

蜂窩密封 — 提升航空發動機的工作效率

蜂窩密封 — 提升航空發動機的工作效率 一架飛機的耗油量有多大?舉個例子,波音747飛機的耗油量約爲每公里12升,從香港飛往倫敦就消耗了共116,000升(98噸)汽油,耗油量可謂十分驚人!爲了節省高昂的燃料成本,工程界發明了蜂窩密封環 (Honeycomb Seal Ring),是一種在航空業被廣泛使用的零組件,能有效提升發動機的工作效率。 ...

<<1>>
Showing 1 - 25 of 25