Filter by
Results found for Software

Raman software
Raman software 此項內容目前僅提供英文版。 您是剛接觸拉曼光譜的新手嗎?是否需要可供下載分享的資源?我們的電子書可協助您快速上手。其中涵蓋各種基本概念及實用建議,並說明以下內容: WiRE™ 軟體 以 Windows® 為基礎的拉曼環境 (WiRE) 軟體,是拉曼儀器背後的真正推手。本軟體可控制拉曼資料擷取,並提供使用者專用的資料處理與分析選項。您可使用 WiR...

Raman software: expansion
Raman software: expansion WiRE™ 核心軟體套件包含大多數使用者需要的功能。您可以新增提供額外功能的可選項模組,或在必要時,Renishaw 也可以與您合作開發出客製化解決方案。 額外模組 新增內含專業功能的模組,進行 WiRE 客製化: 微孔板對應 - 適用於製藥和生物研究 Custom Analysis Package (CAP) 模組 - 適用於程序監...

Raman software: control
Raman software: control WiRE: 可在儀器啟動時自動參照馬達,確保馬達位於正確位置 可在您變更儀器配置時,將關鍵光學元件移往其校準位置。您不需要手動校準元件 可在精密作業期間同步機械元件和電子裝置(例如 SynchroScan 光譜擷取及 StreamLine 快速產生化學影像) 執行性能檢查及儀器校正 樣品檢視 WiRE...

Raman software: analysis
Raman software: analysis 資料處理與分析 WiRE™ 是拉曼光譜專屬的軟體套件,由經驗豐富的拉曼使用者所設計,提供從拉曼資料獲取資訊的所需特定工具。 您可在分析過程中處理資料,取得最準確及最具代表性的資訊 分析您的拉曼資料,擷取其中的豐富資訊 主要 WiRE 功能 針對單一光譜及多重檔案提供一系列處理選項,其中的重點在於: 消除背景螢光 (包括獲得專利的智慧型擬...

WiRE™ training modules
WiRE™ training modules 專屬訓練 我們可以針對您的應用需求,提供量身打造的訓練課程。訓練課程是由本公司的應用團隊,在您的場所或 Renishaw 場所提供。請洽詢當地 Renishaw 聯絡人探討您的特定需求。 聯絡我們

Particle Analysis software module for morphologically directed analysis
Particle Analysis software module for morphologically directed analysis 粒子分析軟體模組可識別顯微鏡影像的粒子。其中可報告形態學參數(例如大小和長寬比),然後引導 inVia™ 拉曼顯微鏡依據化學性質加以識別。 需要關注的目標粒子 樣品的拉曼成像可能產生大量粒子,需要長時間進行處理。如果使用粒子分析軟體,就能針對影像...

Correlative Raman microscopy with the Correlate™ software module
Correlative Raman microscopy with the Correlate™ software module 讓顯微鏡發揮更高效益 Correlate™ 模組能將拉曼結果與許多常用的顯微鏡系統進行比較,其中包括掃描電子顯微鏡 (SEM)、螢光、原子力顯微鏡 (AFM)、紅外線及光學顯微鏡。 特徵一目了然 座標管理程式 - 可將常用顯微鏡系統座標匯入及轉換至...

雷射編碼器軟體下載
雷射編碼器軟體下載 Renishaw 的政策確保定期更新軟體,以修正錯誤、新增功能、擴展語言支援、反映標準變更和應對 Microsoft 軟體的變更。如果您使用的不是最新軟體,可能無法使用這些功能。 目前的軟體版本可能無法與所有舊版硬體或硬體組合相容。如有任何疑問,請與我們聯絡。 產品資訊 RCU-CS V2.

Empowering calibration service providers to deliver precision solutions
Renishaw’s XK10 alignment laser system enabled Micro-check to perform measurements over long distances with exceptional inspection efficiency.

雷射編碼器應用要點
雷射編碼器應用要點 RLE 應用備註 HS20 應用要點 Air turbulence effects on measurement stability of the differential interferometer Changing an RCU10 unit within an HC20 Plane mirrors for laser application RCU spares...

EVOLUTE™ 絕對式光學尺下載
EVOLUTE™ 絕對式光學尺下載 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 下載以下關於 EVOLUTE 絕對式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 規格資料表 安裝指南 使用指南 技術繪圖 Advanced Diagnostic Tool...

校正應用要點
校正應用要點 探索 Renishaw 雷射量測及循圓測試儀產品的各種應用要點。 XL-80 應用要點 XR20 應用要點 QC20 應用要點 XM-60 應用要點 XK10 應用要點 Adjustment of tripod column for XL-80 laser systems Effect of environmental compensation errors on...

光學尺規格資料表
光學尺規格資料表 封閉式光學尺 開放式光學尺 診斷工具 ATOM™ 增量式光學尺 TONiC™ 增量式光學尺 VIONiC™ 增量式光學尺 RESOLUTE™ 絕對式光學尺 EVOLUTE™ 絕對式光學尺 QUANTiC™ 增量式光學尺 ATOM DX™ 增量式光學尺 FORTiS™ 絕對式光學尺 進階診斷工具 (ADT) 部分弧線 RKL 光學尺應用 ATOM™微型編碼器系統...

QUANTiC™ 增量式光學尺下載
QUANTiC™ 增量式光學尺下載 下載以下關於 QUANTiC 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 使用指南 規格資料表 安裝指南 技術繪圖 進階診斷工具 ADTi-100 與 ADT View...

StreamHR™: generate high resolution chemical images
StreamHR™: generate high resolution chemical images 迅速高解析度對應 透過 StreamHR,就能以最佳空間解析度迅速進行樣品成像。解析度僅受限於光線本身的繞射限制,不受儀器影響。 細節齊全的化學影像 如果樣品具備極微小細節,就需要最佳空間解析度才可顯露細節。StreamHR 利用 Renishaw 高速編碼台 (HSES)...

ATOM DX™ 增量式光學尺下載
ATOM DX™ 增量式光學尺下載 下載以下關於 ATOM DX 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 規格資料表 使用指南 安裝指南 技術繪圖 Advanced Diagnostic Tool...

VIONiC™ 增量式光學尺下載
VIONiC™ 增量式光學尺下載 下載以下關於 VIONiC 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 規格資料表 使用指南 技術繪圖 安裝指南 REXM20 ultra‑high accuracy angle...

適用 ISO 10791-6 標準的 QC20 循圓測試儀
ISO 10791-6 之中所定義的大部分測試,都能以 QC20 循圓測試儀完成。工具機在多軸運動期間,會嘗試在刀尖和工件之間維持相對關係。循圓測試儀能夠在遵循多軸刀具路徑的過程中,量測刀尖與工件之間的任何偏差,以便量測輪廓加工效能。

ATOM™ 增量式光學尺下載
ATOM™ 增量式光學尺下載 下載以下關於 ATOM 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 規格資料表 技術繪圖 使用者指南 安裝指南 部分弧線 RKL 光學尺應用 ATOM™微型編碼器系統...

適用於 XL-80 的 QuickViewXL™ 即時量測
適用於 XL-80 的 QuickViewXL™ 即時量測 簡易的圖形介面具有彈性極高的操作特性,因而無需預先定義量測目標及順序 - 僅需指出並量測。 QuickViewXL™ 具備最適用於研究與開發及現場分析的工具,此工具可快速且輕易的調查、檢閱及描述運動系統的特性,如線性定位、速度加速時間、過行程和到達目標位置所需的穩定時間以及共振與阻尼。 透過單一畫面上的圖形化介面 (幾乎無文字)...

如何使用循圓測試儀
如何使用循圓測試儀 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 安裝 資料擷取 資料分析和診斷 以循圓測試儀判定工具機精度廣受歡迎,原因包括測試簡單易用、操作快速,而且能夠產生大量的定量資料。 QC20 循圓測試儀具備藍牙連線功能,連線非常簡單。Ballbar 20...

光學尺安裝指南及影片
光學尺安裝指南及影片 封閉式光學尺 開放式光學尺 下載 Renishaw 光學尺安裝及使用指南,適用於增量式、絕對式、線性、旋轉、部分弧線系統。 請觀看我們的安裝影片 ,協助您輕鬆快速地設定 Renishaw 光學尺系統。 安裝影片 ATOM™ 增量式光學尺 TONiC™ 增量式光學尺 RG2 增量式光學尺 - 不建議用於新設計 RG4 增量式光學尺 - 不建議用於新設計...

RESOLUTE™ 絕對式光學尺下載
RESOLUTE™ 絕對式光學尺下載 下載以下關於 RESOLUTE 絕對式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 規格資料表 安裝指南 白皮書 技術繪圖 使用者指南 REXA ultra-high accuracy...

校正手冊與使用者指南
校正手冊與使用者指南 CARTO 數據庫 若要安裝新版使用指南至 CARTO 程式庫,請下載上方的最新版本。請瀏覽至您的下載資料夾,將您剛下載的使用指南複製到適當的語言目錄。 C:\Users\Public\Public Documents\Renishaw Carto\Library\ 如果所需目錄不存在,請使用以下語言代碼建立新資料夾: 語言代碼 語言 代碼 語言 代碼 中文...

RCU10 即時方波補償器
RCU10 即時方波補償器 軟體下載 任何雷射干涉儀系統用於非真空環境時,則需某種環境補償形式,以在變化的環境條件下維持精度。干涉原理取決於雷射光的波長,此數字會隨著雷射穿越的空氣反射率略微變化。 環境中氣溫改變 ±1 °C、氣壓改變 ±3.

TONiC™ 增量式光學尺下載
TONiC™ 增量式光學尺下載 下載以下關於 TONiC 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 安裝指南 技術繪圖 軟體 使用者指南 規格資料表 TONiC™ Functional Safety T4xx1...

inVia: simple to use
inVia: simple to use 我們具備無可比擬的豐富經驗:Renishaw 20 多年來持續設計、開發和精進拉曼光譜儀,將 inVia 打造為最出色的共軛焦拉曼顯微鏡。 全自動化 inVia 完全自動化,無需操作者手動介入處理。您可自動更換雷射、Rayleigh 濾光片、光柵和偵測器等關鍵元件。 校準和驗證均自動處理,讓您確保系統仍處於完全最佳化狀態,即使變更配置也...

功能安全光學尺
功能安全光學尺 FORTiS™ FS 封閉式光學尺系統 FORTiS FS 是特別改造版的 FORTiS 光學尺系列產品。其中提供: BiSS® Safety 及 Siemens DRIVE-CLiQ® 序列介面。 線性封閉式光學尺技術。 探索 FORTiS 光學尺 RESOLUTE™ FS 開放式光學尺系統 RESOLUTE FS 光學尺是特別改造版的 RESOLUTE ...

FORTiS™ 封閉絕對式光學尺下載
FORTiS™ 封閉絕對式光學尺下載 技術繪圖 下載以下關於 FORTiS 封閉式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 規格資料表 安裝指南 使用者指南 FORTiS-S 光學尺 FORTiS-N...

校正軟體下載
校正軟體下載 軟體 下載內容 下載連結 CARTO深入瞭解 CARTO CARTO 4.

Analyse pharmaceuticals with Raman microscopy
Analyse pharmaceuticals with Raman microscopy 從藥物探索到配方、開發和故障排除,我們的系統隨時為您解惑。 API、賦形劑等材料 Renishaw 的拉曼系統具備分析所有製藥材料所需的效能和靈活性。 識別和區分 API 多形體和賦形劑 以小於微米的空間解析度產生藥錠、吸入器和鼻噴劑的配方影像 使用專屬高通量多形體篩選功能...

蜂窩密封 — 提升航空發動機的工作效率
蜂窩密封 — 提升航空發動機的工作效率 關於HAESL 香港航空發動機維修服務有限公司 (HAESL) 是一家由羅爾斯•羅伊斯股份有限公司 (Rolls Royce Plc)、香港飛機工程有限公司 (HAECO) 和新加坡國際航空工程有限公司 (SIAEC)...

XR20 旋轉軸校正儀
XR20 旋轉軸校正儀 什麼是旋轉軸校正儀? XR20 旋轉軸校正儀包含安裝在精密伺服控制軸上的整合式角度反射鏡。軸的角度定位及主要本體外殼相關的光學鏡組,由極高精度光學尺系統控制,其具有直接在主軸承上加工製成的光學尺。XR20 旋轉軸校正儀可搭配使用 XM-60 多光束校正儀 及 XL-80 雷射系統...