Results found for Software

<<1>>
Software

Software

Software downloads for Equator

Equator Software Suite

Equator Software Suite

Download the latest versions of the Equator software suite and its user guide. Instructions for the updating procedure and an overall description of the Equator software suite is provided.

Equator Software Suite language packs

Equator Software Suite language packs

Equator Software Suite alternative language versions download page

Raman software

Raman software

Raman software 我們的產品 本公司生產各式各樣的拉曼光譜儀器,包括顯微鏡、台式分析儀及組合型系統。深入瞭解本公司產品。 探索系列產品 我們的產品 本公司生產各式各樣的拉曼光譜儀器,包括顯微鏡、台式分析儀及組合型系統。深入瞭解本公司產品。 探索系列產品 WiRE™ 軟體 以 Windows® 為基礎的拉曼環境 (WiRE) 軟體,是拉曼儀器背後的真正推手。本軟體...

Gauging and inspection software training  in the UK

Gauging and inspection software training in the UK

MODUS™ inspection software suite training

Raman software: control

Raman software: control

Raman software: control WiRE: 可在儀器啟動時自動參照馬達,確保馬達位於正確位置 可在您變更儀器配置時,將關鍵光學元件移往其校準位置。您不需要手動校準元件 可在精密作業期間同步機械元件和電子裝置(例如 SynchroScan 光譜擷取及 StreamLine 快速產生化學影像) 執行性能檢查及儀器校正 儀器控制 WiRE™...

Raman software: analysis

Raman software: analysis

Raman software: analysis 資料處理與分析 WiRE™ 是拉曼光譜專屬的軟體套件,由經驗豐富的拉曼使用者所設計,提供從拉曼資料獲取資訊的所需特定工具。 您可在分析過程中處理資料,取得最準確及最具代表性的資訊 分析您的拉曼資料,擷取其中的豐富資訊 主要 WiRE 功能 針對單一光譜及多重檔案提供一系列處理選項,其中的重點在於: 消除背景螢光 (包括獲得專利的智慧型擬...

Raman software: expansion

Raman software: expansion

Raman software: expansion 額外模組 新增內含專業功能的模組,進行 WiRE 客製化: 微孔板對應 - 適用於製藥和生物研究 Custom Analysis Package (CAP) 模組 - 適用於程序監控、QA 和 QC 專用 SEM-SCA 控制器 - 適用於組合型 SEM 拉曼系統 拉曼粒子分析 - 以彈性方式針對多種粒子進行定位、分析及自動測量 批次轉...

Equator™ gauging with third-party software

Equator™ gauging with third-party software

Equator gauging systems are now available with industry standard programming software provided by our partners. Speak to us today to find out more.

WiRE™ training modules

WiRE™ training modules

WiRE™ training modules 專屬訓練 我們可以針對您的應用需求,提供量身打造的訓練課程。訓練課程是由本公司的應用團隊,在您的場所或 Renishaw 場所提供。請洽詢當地 Renishaw 聯絡人探討您的特定需求。 聯絡我們

Particle Analysis software module for morphologically directed analysis

Particle Analysis software module for morphologically directed analysis

Particle Analysis software module for morphologically directed analysis 粒子分析軟體模組可識別顯微鏡影像的粒子。其中可報告形態學參數(例如大小和長寬比),然後引導 inVia™ 拉曼顯微鏡依據化學性質加以識別。 需要關注的目標粒子 樣品的拉曼成像可能產生大量粒子,需要長時間進行處理。如果使用粒子分析軟體,就能針對影像...

Correlative Raman microscopy with the Correlate™ software module

Correlative Raman microscopy with the Correlate™ software module

Correlative Raman microscopy with the Correlate™ software module 掌握全局 請嘗試移動這張 ReS2 片影像的滑桿,檢視關聯的 AFM 影像及 inViaTM 顯微鏡拍攝的白光影像。結合 AFM 影像的形貌細節,以及白光影像不同晶域的影像,就能透過單一影像更充分瞭解樣品。 讓顯微鏡發揮更高效益 Correlate™...

雷射編碼器軟體下載

雷射編碼器軟體下載

雷射編碼器軟體下載 Renishaw 的政策確保定期更新軟體,以修正錯誤、新增功能、擴展語言支援、反映標準變更和應對 Microsoft 軟體的變更。如果您使用的不是最新軟體,可能無法使用這些功能。 目前的軟體版本可能無法與所有舊版硬體或硬體組合相容。如有任何疑問,請與我們聯絡。 產品資訊 RCU-CS V2.

Licence key download

Licence key download

Download the licence key for your Equator gauging system. Enter your email here to receive notifications of new releasee for the Equator software suite

雷射編碼器應用要點

雷射編碼器應用要點

雷射編碼器應用要點 RLE 應用備註 HS20 應用要點 Air turbulence effects on measurement stability of the differential interferometer Changing an RCU10 unit within an HC20 Plane mirrors for laser application RCU spares...

EVOLUTE™ 絕對式光學尺下載

EVOLUTE™ 絕對式光學尺下載

EVOLUTE™ 絕對式光學尺下載 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 下載以下關於 EVOLUTE 絕對式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 規格資料表 安裝指南 使用指南 技術繪圖 Advanced Diagnostic Tool...

光學尺規格資料表

光學尺規格資料表

光學尺規格資料表 封閉式光學尺 開放式光學尺 診斷工具 ATOM™ 增量式光學尺 TONiC™ 增量式光學尺 VIONiC™ 增量式光學尺 RESOLUTE™ 絕對式光學尺 EVOLUTE™ 絕對式光學尺 QUANTiC™ 增量式光學尺 ATOM DX™ 增量式光學尺 FORTiS™ 絕對式光學尺 進階診斷工具 (ADT) 部分弧線 RKL 光學尺應用 ATOM™微型編碼器系統...

QUANTiC™ 增量式光學尺下載

QUANTiC™ 增量式光學尺下載

QUANTiC™ 增量式光學尺下載 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 下載以下關於 QUANTiC 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 使用指南 規格資料表 安裝指南 技術繪圖 進階診斷工具 ADTi-100 與 ADT View...

StreamHR™: generate high resolution chemical images

StreamHR™: generate high resolution chemical images

StreamHR™: generate high resolution chemical images 有效技巧 StreamHR 以使用者可定義的微小幅度,使樣品穿過雷射光點。如需最高解析度的影像,請使用高倍率 (高數值孔徑) 物鏡。 由於樣品移動、資料收集和資料讀取同步進行,而非在連續步驟中獨立進行,因此 StreamHR 可有效對應。在最短時間內提供您所需的影像。 ...

VIONiC™ 增量式光學尺下載

VIONiC™ 增量式光學尺下載

VIONiC™ 增量式光學尺下載 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 下載以下關於 VIONiC 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 規格資料表 使用指南 技術繪圖 安裝指南 REXM20 ultra‑high accuracy angle...

ATOM DX™ 增量式光學尺下載

ATOM DX™ 增量式光學尺下載

ATOM DX™ 增量式光學尺下載 下載以下關於 ATOM DX 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 規格資料表 使用指南 安裝指南 技術繪圖 Advanced Diagnostic Tool...

ATOM™ 增量式光學尺下載

ATOM™ 增量式光學尺下載

ATOM™ 增量式光學尺下載 下載以下關於 ATOM 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 規格資料表 技術繪圖 使用者指南 安裝指南 部分弧線 RKL 光學尺應用 ATOM™微型編碼器系統...

升級任何 CMM

升級任何 CMM

升級任何 CMM 充分發揮您 CMM 的潛能 請閱讀這份白皮書,瞭解如何透過先進科技軟體、控制器和感測器技術的改裝,為您帶來提升量測能力與現有 CMM 效能的契機。 5 軸量測系統 透過改裝,CMM 所有品牌的使用者都能享有 Renishaw 5 軸量測系統 REVO® 與 PH20™ 的高效能。與傳統 CMM 量測方法不同的是,5 軸量測技術使用同步化的 CMM...

航太成功案例

航太成功案例

航太成功案例 點雲斷面器 傳統量測中,必須一一量測葉片形狀的所有截面輪廓。每個需要的剖面都必須生成並執行一個 DMIS 工件程式,若在未來需要更多的截面輪廓,就必須重新量測葉片。 Renishaw 的點雲斷面器 (PCS) 能提供更為靈活的新方法。現在,只要使用 APEXBlade 和 Renishaw 的 REVO 測頭,即可使用掃掠掃描擷取整片葉片。這些量測能在葉片的整體形狀上,生成端...

EZ-IO 自動化軟體

EZ-IO 自動化軟體

EZ-IO 自動化軟體 製程監控與 EZ-IO 整合 EZ-IO 內建的製程監控 功能,能協助檢視 Equator 檢具系統和自動化系統之間的通訊,以及查看顯示量測歷史記錄圖形所提供的製程控制資訊。 Equator™ 系統可整合至已有上下料和機器人裝載的智慧化工廠中。 EZ-IO 流程 EZ-IO 流程是一種可供系統整合商快速啟用預先定義的機器人程式。 ...

MODUS™ 檢具軟體

MODUS™ 檢具軟體

MODUS™ 檢具軟體 關於 MODUS 完整支援 I++ DME 相容計量控制器,包括 Equator 控制器 完全相容於 Equator 檢具比對方法 CAD 導向的離線程式設計,支援 IGES、STEP、Parasolid® 和 VDA-FS 等中性格式 - 機器隨附程式可立即執行,只需極少或甚至完全不須驗證 與 CATIA®(v5 和 v4)、Siemens® NX™(前身...

改裝 CMM 提升量測速度

改裝 CMM 提升量測速度

改裝 CMM 提升量測速度 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固 服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。 MeasureMax* 使用者 MMclient 為可讓現有 MeasureMax 程式,在採用 Renishaw UCC 控制器系統的 CMM 上執行的軟體產品。 * MeasureMax 為 Hexagon Metrology Inc.

可將風險降至最低的專業方法

可將風險降至最低的專業方法

可將風險降至最低的專業方法 由 Renishaw 及其認證改裝商提供 效能保證 第一步是嚴格的機器調查,旨在評估每部 CMM 的機械與電子元件。配合 Renishaw 對於所有品牌 CMM 的豐富經驗,能達成高水準的 Renishaw 系統效能。在您許下任何承諾之前,能精準掌握升級後的 CMM 所能帶來的效果。 經認證的校正 Renishaw 已由 UKAS 認證符合 ISO...

光學尺安裝指南及影片

光學尺安裝指南及影片

光學尺安裝指南及影片 下載 Renishaw 光學尺安裝及使用指南,適用於增量式、絕對式、線性、旋轉、部分弧線系統。 請觀看我們的安裝影片 ,協助您輕鬆快速地設定 Renishaw 光學尺系統。 封閉式光學尺 安裝影片 開放式光學尺 ATOM™ 增量式光學尺 TONiC™ 增量式光學尺 RG2 增量式光學尺 - 不建議用於新設計 RG4 增量式光學尺 - 不建議用於新設計...

迅速回應的服務和支援

迅速回應的服務和支援

迅速回應的服務和支援 由 Renishaw 及其認證改裝商提供 快速的服務和支援 Renishaw 深知 CMM 使用者需要更多的機台正常運行時間,而快速回應的服務和知識庫支援也同樣重要。這些能透過本地庫存為所有系統元件,提供快速的「維修換新」服務,包括 UCC 控制器。 我們的 CMM 支援網站 提供許多線上資源,包括可搜尋的說明主題、最佳實務網頁、軟體修補程式和記錄協助請求的設備。 ...

控制器

控制器

控制器 UCC 改裝 Renishaw 與多家領導業界的軟體公司和改裝商 建立技術合作夥伴關係,使用 Renishaw 的 UCC 控制器提供功能強大的 CMM 改裝解決方案。 Renishaw 的 UCC 通用 CMM 控制器系列產品,是任何 Renishaw CMM 改裝的核心,能提供精準的機台運動控制、連接所有 Renishaw 感測器,並與計量軟體通訊。 Renishaw...

RESOLUTE™ 絕對式光學尺下載

RESOLUTE™ 絕對式光學尺下載

RESOLUTE™ 絕對式光學尺下載 下載以下關於 RESOLUTE 絕對式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 規格資料表 安裝指南 白皮書 技術繪圖 使用者指南 REXA ultra-high accuracy...

報告和分析

報告和分析

報告和分析 CHART CHART software compatibility CHART help and training Form title CHART hardware compatibility MODUS™ CHART MODUS 計量軟體的獨立應用程式,具備更強大的圖形報告功能 MODUS CHART 軟體套件可利用 QIF XML 檔案及工件 CAD...

製程監控

製程監控

製程監控 溫度圖示會顯示 Equator 系統內建溫度感測器的讀數,顯示從上次重新標定之後的變化。在選擇該圖示時,就會在圖形區域中顯示溫度資料的記錄。系統管理員可依需要設定變化量限制 - 在此限制內條形為綠色,超出限制條形就會變成紅色。...

TONiC™ 增量式光學尺下載

TONiC™ 增量式光學尺下載

TONiC™ 增量式光學尺下載 下載以下關於 TONiC 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 安裝指南 技術繪圖 軟體 使用者指南 規格資料表 TONiC™ Functional Safety T4xx1...

RCU10 即時方波補償器

RCU10 即時方波補償器

RCU10 即時方波補償器 用於即時正交位置回饋的補償系統。 特性和優點 精度 -針對使用氣壓與溫度感測器的雷射編碼器進行反射率補償,可將精度改善提升至 ±1 ppm 以內。 增進產能 -使用材料溫度感測器,針對工件與機器結構進行熱膨脹補償,大幅提升製程重現性。 彈性 -RCU10 亦可用於補償許多其他雷射與光學尺編碼器,以提供數位正交回饋訊號。 另外選配...

感測器選項

感測器選項

感測器選項 接觸觸發式 Renishaw 也為需要離散點量測的應用,提供業界標準的接觸觸發式感測器系列產品。 TP20 測頭提供許多能自動互換的測針模組系列產品。可將測頭安裝至如 PH10T 或 RTP20 等轉向測頭座(如右圖所示),以提供彈性的元件存取能力。 TP200 測頭能提供類似的功能,但卻擁有比固態應變電感技術更佳的精度和長效性。 革命性量測 獲獎的 REVO 5...

MODUS™ 計量軟體

MODUS™ 計量軟體

MODUS™ 計量軟體 功能強大的量測軟體 Renishaw 的 MODUS 軟體能為 5 軸量測提供強大的平台。可設定的使用者介面能離線開發原生 DMIS 程式、繪製幾何圖形、從 CAD 內嵌尺寸和公差資料,並具備完整的模擬功能。該軟體包括認證的特徵量測、特徵結構和工件坐標系的演算法。 使用者可以根據螢幕上的測頭路徑校驗結果,直接從 CAD 離線新建程式。可用來定義 CMM...

改裝元件和選項

改裝元件和選項

改裝元件和選項 由 Renishaw 及其認證改裝商提供 接觸觸發式 PH20 三軸掃描 五軸掃描 軟體 MODUS 接觸觸發式 MODUS 接觸觸發式 MODUS 3 軸 MODUS 5 軸 控制器 UCC T3-2 / UCC T3 PLUS / UCC T5 UCC T5 / SPA3 UCC S3 / 3 軸掃描 UCC S3 / 5 軸掃描 感測器 TP20...

inVia: simple to use

inVia: simple to use

inVia: simple to use 我們具備無可比擬的豐富經驗:Renishaw 20 多年來持續設計、開發和精進拉曼光譜儀,將 inVia 打造為最出色的共軛焦拉曼顯微鏡。 迅速由檢視模式切換為拉曼模式 您只要按一下滑鼠,inVia Reflex 就能在視覺檢視模式(透過雙目鏡及/或視訊檢視)和拉曼量測模式間切換,不但省時也能避免錯誤。您可配置讓 inVia 完成資料收...

功能安全光學尺

功能安全光學尺

功能安全光學尺 絕對式 FS 光學尺 Renishaw 功能安全光學尺的可靠性資料 Renishaw 以 SISTEMA 資料庫 提供功能安全等級的 TONiC FS、RESOLUTE FS 及 FORTiS FS 讀頭可靠性資料,協助客戶計算效能等級 (PL)。這有助於系統設計人員快速無誤地將資料從資料庫複製到 SISTEMA 專案。 SISTEMA:用於機械應用評估的安...

FORTiS™ 封閉絕對式光學尺下載

FORTiS™ 封閉絕對式光學尺下載

FORTiS™ 封閉絕對式光學尺下載 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 下載以下關於 FORTiS 封閉式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 技術繪圖 規格資料表 安裝指南 使用者指南 FORTiS-S 光學尺 FORTiS-N...

為何要改裝?

為何要改裝?

為何要改裝? 提升性能和產能、降低營運成本。 特性 操作優點 形體 - 掃描與離散點 複雜的輪廓 -「曲線上掃描」與多重掃描 表面光潔度 - 受控管的 CNC 製程 更妥善控制功能性配件 簡化資料分析 增加一致性 縮短前置時間 由 Renishaw 及其認證改裝商提供 更為自動化 更多的軟體功能和更高的實用性 強化量測效能 充分發揮您 CMM 的潛能...

Analyse pharmaceuticals with Raman microscopy

Analyse pharmaceuticals with Raman microscopy

Analyse pharmaceuticals with Raman microscopy 透過單一光譜一目了然 節省時間。使用 SynchroScan 顯露所有主要拉曼頻帶;具高光譜解析度,跨越整個拉曼範圍,一次資料收集全部解決。觀察晶格模式 、OH 頻帶,以及其中的所有內容。透過光譜找出最細微的樣品差異。 產生配方影像 確保化學影像極具代表性;使用 Renishaw 的...

三次元量床、測頭、軟體及改裝

三次元量床、測頭、軟體及改裝

三次元量床 (CMM)、精密感測器及改裝可快速準確地擷取元件尺寸和表面資料。主要產品包括 5 軸量測 CMM、改裝、接觸式測頭、點觸發式測頭、掃描測頭、5 軸量測系統、電動測頭座、手動測頭座、轉向測頭座、交換架、測針交換盤、量測軟體、CMM 軟體、測頭測針和 CMM 控制器。

蜂窩密封 — 提升航空發動機的工作效率

蜂窩密封 — 提升航空發動機的工作效率

蜂窩密封 — 提升航空發動機的工作效率 一架飛機的耗油量有多大?舉個例子,波音747飛機的耗油量約爲每公里12升,從香港飛往倫敦就消耗了共116,000升(98噸)汽油,耗油量可謂十分驚人!爲了節省高昂的燃料成本,工程界發明了蜂窩密封環 (Honeycomb Seal Ring),是一種在航空業被廣泛使用的零組件,能有效提升發動機的工作效率。 ...

手冊及安裝指南下載

手冊及安裝指南下載

手冊及安裝指南下載 產品符合性 產品符合性的證書和聲明存檔。 產品佈告欄 CMM 系統及相關產品的產品佈告欄存檔。 舊型產品 已取代或過時產品的手冊與安裝指南。 5軸技術 3軸技術 掃描測頭 接觸觸發式測頭 測頭介面 機台控制器及放大器 交換架及連接埠 配件 CMM 設備 手動測頭座 SFP2 表面粗糙度測頭 適用 SFP2 表面粗糙度測頭模組的校正及功能標準件 RSP3-6...

<<1>>
Showing 1 - 47 of 47