Results found for Software

<<1>>
neuroinspire™ software

neuroinspire™ software

neuro | inspire™ - Renishaws neurosurgical planning software package

Raman software

Raman software

Raman software 我們的產品 本公司生產各式各樣的拉曼光譜儀器,包括顯微鏡、台式分析儀及組合型系統。深入瞭解本公司產品。 探索系列產品 我們的產品 本公司生產各式各樣的拉曼光譜儀器,包括顯微鏡、台式分析儀及組合型系統。深入瞭解本公司產品。 探索系列產品 WiRE™ 軟體 以 Windows® 為基礎的拉曼環境 (WiRE) 軟體,是拉曼儀器背後的真正推手。本軟體...

Raman software: control

Raman software: control

Raman software: control WiRE: 可在儀器啟動時自動參照馬達,確保馬達位於正確位置 可在您變更儀器配置時,將關鍵光學元件移往其校準位置。您不需要手動校準元件 可在精密作業期間同步機械元件和電子裝置(例如 SynchroScan 光譜擷取及 StreamLine 快速產生化學影像) 執行性能檢查及儀器校正 儀器控制 WiRE™...

Raman software: analysis

Raman software: analysis

Raman software: analysis 資料處理與分析 WiRE™ 是拉曼光譜專屬的軟體套件,由經驗豐富的拉曼使用者所設計,提供從拉曼資料獲取資訊的所需特定工具。 您可在分析過程中處理資料,取得最準確及最具代表性的資訊 分析您的拉曼資料,擷取其中的豐富資訊 主要 WiRE 功能 針對單一光譜及多重檔案提供一系列處理選項,其中的重點在於: 消除背景螢光 (包括獲得專利的智慧型擬...

Raman software: expansion

Raman software: expansion

Raman software: expansion 額外模組 新增內含專業功能的模組,進行 WiRE 客製化: 微孔板對應 - 適用於製藥和生物研究 Custom Analysis Package (CAP) 模組 - 適用於程序監控、QA 和 QC 專用 SEM-SCA 控制器 - 適用於組合型 SEM 拉曼系統 拉曼粒子分析 - 以彈性方式針對多種粒子進行定位、分析及自動測量 批次轉...

WiRE™ training modules

WiRE™ training modules

WiRE™ training modules 專屬訓練 我們可以針對您的應用需求,提供量身打造的訓練課程。訓練課程是由本公司的應用團隊,在您的場所或 Renishaw 場所提供。請洽詢當地 Renishaw 聯絡人探討您的特定需求。 聯絡我們

Particle Analysis software module for morphologically directed analysis

Particle Analysis software module for morphologically directed analysis

Particle Analysis software module for morphologically directed analysis 粒子分析軟體模組可識別顯微鏡影像的粒子。其中可報告形態學參數(例如大小和長寬比),然後引導 inVia™ 拉曼顯微鏡依據化學性質加以識別。 需要關注的目標粒子 樣品的拉曼成像可能產生大量粒子,需要長時間進行處理。如果使用粒子分析軟體,就能針對影像...

Correlative Raman microscopy with the Correlate™ software module

Correlative Raman microscopy with the Correlate™ software module

Correlative Raman microscopy with the Correlate™ software module 掌握全局 請嘗試移動這張 ReS2 片影像的滑桿,檢視關聯的 AFM 影像及 inViaTM 顯微鏡拍攝的白光影像。結合 AFM 影像的形貌細節,以及白光影像不同晶域的影像,就能透過單一影像更充分瞭解樣品。 讓顯微鏡發揮更高效益 Correlate™...

雷射編碼器軟體下載

雷射編碼器軟體下載

雷射編碼器軟體下載 Renishaw 的政策確保定期更新軟體,以修正錯誤、新增功能、擴展語言支援、反映標準變更和應對 Microsoft 軟體的變更。如果您使用的不是最新軟體,可能無法使用這些功能。 目前的軟體版本可能無法與所有舊版硬體或硬體組合相容。如有任何疑問,請與我們聯絡。 產品資訊 RCU-CS V2.

Autodesk Technology Center implements metal 3D printing to improve customer workflows

Autodesk Technology Center implements metal 3D printing to improve customer workflows

AutodeskTechnology Center found metal 3D printing helped to improve customer workflows when using Renishaw's RenAM 500Q and Fusion 360 software.

IFUs and manuals for neurological products

IFUs and manuals for neurological products

Download Instructions For Use (IFUs) for Renishaw neurological products.

輔助設備

輔助設備

輔助設備 RBV 輔助設備可輕鬆融入 Renishaw AM 系統建構容積之中,由使用者快速輕鬆地安裝及移除。 RBV 可迅速即時測試及開發參數,加速材料開發迭代。 如需更多詳細資訊,請下載下方資料表或與我們聯絡。 Renishaw 積層製造系統的降低建構容積 (RBV) 輔助設備補給品 如需完整的輔助設備,搭配 AM 系統的日常作業,請與當地 Renishaw 銷售團隊聯絡。...

RenAM 500 Ultra

RenAM 500 Ultra

The Ultra is Renishaw's newest addition to the RenAM 500 series of metal additive manufacturing systems.

雷射編碼器應用要點

雷射編碼器應用要點

雷射編碼器應用要點 RLE 應用備註 HS20 應用要點 Air turbulence effects on measurement stability of the differential interferometer Changing an RCU10 unit within an HC20 Plane mirrors for laser application RCU spares...

QuantAM 建置準備軟體

QuantAM 建置準備軟體

QuantAM 建置準備軟體 主要特色 .

InfiniAM Spectral

InfiniAM Spectral

InfiniAM Spectral InfiniAM Spectral 軟體設計用於操作 Renishaw LaserVIEW 及 MeltVIEW 硬體,針對 AM 建構程序的能量輸入及排放提供回饋,可透過訂閱取得資訊。這項程序回饋是必要條件,以便瞭解整個建構程序的元件品質,並監控高時間解析度的雷射及融熔池特性,提供建構的 2D 及 3D 視圖。 主要優點 加強瞭解建構品質...

Additive manufacturing for serial production of orthopaedic implants

Additive manufacturing for serial production of orthopaedic implants

Croom Precision Medical has chosen Renishaw as their additive manufacturing (AM) and metrology partner, utilising Renishaw technology throughout the production and validation of their ISO13485...

EVOLUTE™ 絕對式光學尺下載

EVOLUTE™ 絕對式光學尺下載

EVOLUTE™ 絕對式光學尺下載 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 下載以下關於 EVOLUTE 絕對式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 規格資料表 安裝指南 使用指南 技術繪圖 Advanced Diagnostic Tool...

光學尺規格資料表

光學尺規格資料表

光學尺規格資料表 封閉式光學尺 開放式光學尺 診斷工具 ATOM™ 增量式光學尺 TONiC™ 增量式光學尺 VIONiC™ 增量式光學尺 RESOLUTE™ 絕對式光學尺 EVOLUTE™ 絕對式光學尺 QUANTiC™ 增量式光學尺 ATOM DX™ 增量式光學尺 FORTiS™ 絕對式光學尺 進階診斷工具 (ADT) 部分弧線 RKL 光學尺應用 ATOM™微型編碼器系統...

QUANTiC™ 增量式光學尺下載

QUANTiC™ 增量式光學尺下載

QUANTiC™ 增量式光學尺下載 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 下載以下關於 QUANTiC 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 使用指南 規格資料表 安裝指南 技術繪圖 進階診斷工具 ADTi-100 與 ADT View...

StreamHR™: generate high resolution chemical images

StreamHR™: generate high resolution chemical images

StreamHR™: generate high resolution chemical images 有效技巧 StreamHR 以使用者可定義的微小幅度,使樣品穿過雷射光點。如需最高解析度的影像,請使用高倍率 (高數值孔徑) 物鏡。 由於樣品移動、資料收集和資料讀取同步進行,而非在連續步驟中獨立進行,因此 StreamHR 可有效對應。在最短時間內提供您所需的影像。 ...

VIONiC™ 增量式光學尺下載

VIONiC™ 增量式光學尺下載

VIONiC™ 增量式光學尺下載 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 下載以下關於 VIONiC 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 規格資料表 使用指南 技術繪圖 安裝指南 REXM20 ultra‑high accuracy angle...

ATOM DX™ 增量式光學尺下載

ATOM DX™ 增量式光學尺下載

ATOM DX™ 增量式光學尺下載 下載以下關於 ATOM DX 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 規格資料表 使用指南 安裝指南 技術繪圖 Advanced Diagnostic Tool...

InfiniAM Central

InfiniAM Central

InfiniAM Central 積層製造系統的遠端製程監控 生產力 生產力頁面顯示各個 AM 系統的使用時間,並顯示執行、停止及冷卻時間。這樣可讓有意瞭解整體設備效率 (OEE) 的使用者,掌握有哪些地方可以提升製造效率。 主要優點 透過智慧型手機應用程式取得行動通知 安全 管理員頁面可讓管理員管理所有使用者權限。系統可透過輕量型目錄存取通訊協定 (LDAP)...

ATOM™ 增量式光學尺下載

ATOM™ 增量式光學尺下載

ATOM™ 增量式光學尺下載 下載以下關於 ATOM 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 規格資料表 技術繪圖 使用者指南 安裝指南 部分弧線 RKL 光學尺應用 ATOM™微型編碼器系統...

光學尺安裝指南及影片

光學尺安裝指南及影片

光學尺安裝指南及影片 下載 Renishaw 光學尺安裝及使用指南,適用於增量式、絕對式、線性、旋轉、部分弧線系統。 請觀看我們的安裝影片 ,協助您輕鬆快速地設定 Renishaw 光學尺系統。 封閉式光學尺 安裝影片 開放式光學尺 ATOM™ 增量式光學尺 TONiC™ 增量式光學尺 RG2 增量式光學尺 - 不建議用於新設計 RG4 增量式光學尺 - 不建議用於新設計...

RESOLUTE™ 絕對式光學尺下載

RESOLUTE™ 絕對式光學尺下載

RESOLUTE™ 絕對式光學尺下載 下載以下關於 RESOLUTE 絕對式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 規格資料表 安裝指南 白皮書 技術繪圖 使用者指南 REXA ultra-high accuracy...

TONiC™ 增量式光學尺下載

TONiC™ 增量式光學尺下載

TONiC™ 增量式光學尺下載 下載以下關於 TONiC 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 安裝指南 技術繪圖 軟體 使用者指南 規格資料表 TONiC™ Functional Safety T4xx1...

RCU10 即時方波補償器

RCU10 即時方波補償器

RCU10 即時方波補償器 用於即時正交位置回饋的補償系統。 特性和優點 精度 -針對使用氣壓與溫度感測器的雷射編碼器進行反射率補償,可將精度改善提升至 ±1 ppm 以內。 增進產能 -使用材料溫度感測器,針對工件與機器結構進行熱膨脹補償,大幅提升製程重現性。 彈性 -RCU10 亦可用於補償許多其他雷射與光學尺編碼器,以提供數位正交回饋訊號。 另外選配...

inVia: simple to use

inVia: simple to use

inVia: simple to use 我們具備無可比擬的豐富經驗:Renishaw 20 多年來持續設計、開發和精進拉曼光譜儀,將 inVia 打造為最出色的共軛焦拉曼顯微鏡。 迅速由檢視模式切換為拉曼模式 您只要按一下滑鼠,inVia Reflex 就能在視覺檢視模式(透過雙目鏡及/或視訊檢視)和拉曼量測模式間切換,不但省時也能避免錯誤。您可配置讓 inVia 完成資料收...

功能安全光學尺

功能安全光學尺

功能安全光學尺 絕對式 FS 光學尺 Renishaw 功能安全光學尺的可靠性資料 Renishaw 以 SISTEMA 資料庫 提供功能安全等級的 TONiC FS、RESOLUTE FS 及 FORTiS FS 讀頭可靠性資料,協助客戶計算效能等級 (PL)。這有助於系統設計人員快速無誤地將資料從資料庫複製到 SISTEMA 專案。 SISTEMA:用於機械應用評估的安...

FORTiS™ 封閉絕對式光學尺下載

FORTiS™ 封閉絕對式光學尺下載

FORTiS™ 封閉絕對式光學尺下載 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 下載以下關於 FORTiS 封閉式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 技術繪圖 規格資料表 安裝指南 使用者指南 FORTiS-S 光學尺 FORTiS-N...

Analyse pharmaceuticals with Raman microscopy

Analyse pharmaceuticals with Raman microscopy

Analyse pharmaceuticals with Raman microscopy 透過單一光譜一目了然 節省時間。使用 SynchroScan 顯露所有主要拉曼頻帶;具高光譜解析度,跨越整個拉曼範圍,一次資料收集全部解決。觀察晶格模式 、OH 頻帶,以及其中的所有內容。透過光譜找出最細微的樣品差異。 產生配方影像 確保化學影像極具代表性;使用 Renishaw 的...

蜂窩密封 — 提升航空發動機的工作效率

蜂窩密封 — 提升航空發動機的工作效率

蜂窩密封 — 提升航空發動機的工作效率 一架飛機的耗油量有多大?舉個例子,波音747飛機的耗油量約爲每公里12升,從香港飛往倫敦就消耗了共116,000升(98噸)汽油,耗油量可謂十分驚人!爲了節省高昂的燃料成本,工程界發明了蜂窩密封環 (Honeycomb Seal Ring),是一種在航空業被廣泛使用的零組件,能有效提升發動機的工作效率。 ...

<<1>>
Showing 1 - 34 of 34