Results found for Software

<<12>>
Software support

Software support

-

Raman software

Raman software

Raman software 我們的產品 本公司生產各式各樣的拉曼光譜儀器,包括顯微鏡、台式分析儀及組合型系統。深入瞭解本公司產品。 探索系列產品 我們的產品 本公司生產各式各樣的拉曼光譜儀器,包括顯微鏡、台式分析儀及組合型系統。深入瞭解本公司產品。 探索系列產品 WiRE™ 軟體 以 Windows® 為基礎的拉曼環境 (WiRE) 軟體,是拉曼儀器背後的真正推手。本軟體...

Raman software: expansion

Raman software: expansion

Raman software: expansion 額外模組 新增內含專業功能的模組,進行 WiRE 客製化: 微孔板對應 - 適用於製藥和生物研究 Custom Analysis Package (CAP) 模組 - 適用於程序監控、QA 和 QC 專用 SEM-SCA 控制器 - 適用於組合型 SEM 拉曼系統 拉曼粒子分析 - 以彈性方式針對多種粒子進行定位、分析及自動測量 批次轉...

Raman software: analysis

Raman software: analysis

Raman software: analysis 資料處理與分析 WiRE™ 是拉曼光譜專屬的軟體套件,由經驗豐富的拉曼使用者所設計,提供從拉曼資料獲取資訊的所需特定工具。 您可在分析過程中處理資料,取得最準確及最具代表性的資訊 分析您的拉曼資料,擷取其中的豐富資訊 主要 WiRE 功能 針對單一光譜及多重檔案提供一系列處理選項,其中的重點在於: 消除背景螢光 (包括獲得專利的智慧型擬...

Raman software: control

Raman software: control

Raman software: control WiRE: 可在儀器啟動時自動參照馬達,確保馬達位於正確位置 可在您變更儀器配置時,將關鍵光學元件移往其校準位置。您不需要手動校準元件 可在精密作業期間同步機械元件和電子裝置(例如 SynchroScan 光譜擷取及 StreamLine 快速產生化學影像) 執行性能檢查及儀器校正 儀器控制 WiRE™...

WiRE™ training modules

WiRE™ training modules

WiRE™ training modules 專屬訓練 我們可以針對您的應用需求,提供量身打造的訓練課程。訓練課程是由本公司的應用團隊,在您的場所或 Renishaw 場所提供。請洽詢當地 Renishaw 聯絡人探討您的特定需求。 聯絡我們

The great Gaels of Ireland

The great Gaels of Ireland

Medical device manufacturer uses the latest developments in machine tool automation, probing and software to consistently produce high accuracy parts

Particle Analysis software module for morphologically directed analysis

Particle Analysis software module for morphologically directed analysis

Particle Analysis software module for morphologically directed analysis 粒子分析軟體模組可識別顯微鏡影像的粒子。其中可報告形態學參數(例如大小和長寬比),然後引導 inVia™ 拉曼顯微鏡依據化學性質加以識別。 需要關注的目標粒子 樣品的拉曼成像可能產生大量粒子,需要長時間進行處理。如果使用粒子分析軟體,就能針對影像...

適合綜合加工機的檢測軟體

適合綜合加工機的檢測軟體

適合綜合加工機的檢測軟體 關於巨集型編程 Renishaw 的檢測軟體包含一組巨集,控制測頭量測動作及點資料操作,可輸入參數量測一系列常見組件特徵。 刀具及工件補正值可依據量測尺寸自動更新。完成每次量測循環後,可列印結果。 個別控制器的部分功能可能不同。 使用者若需要更完整的測頭量測循環組合,可能比較適合使用 Inspection Plus 解決方案。 工具機軟體 檢測軟體 刀具設定軟體...

Correlative Raman microscopy with the Correlate™ software module

Correlative Raman microscopy with the Correlate™ software module

Correlative Raman microscopy with the Correlate™ software module 掌握全局 請嘗試移動這張 ReS2 片影像的滑桿,檢視關聯的 AFM 影像及 inViaTM 顯微鏡拍攝的白光影像。結合 AFM 影像的形貌細節,以及白光影像不同晶域的影像,就能透過單一影像更充分瞭解樣品。 讓顯微鏡發揮更高效益 Correlate™...

雷射編碼器軟體下載

雷射編碼器軟體下載

雷射編碼器軟體下載 Renishaw 的政策確保定期更新軟體,以修正錯誤、新增功能、擴展語言支援、反映標準變更和應對 Microsoft 軟體的變更。如果您使用的不是最新軟體,可能無法使用這些功能。 目前的軟體版本可能無法與所有舊版硬體或硬體組合相容。如有任何疑問,請與我們聯絡。 產品資訊 RCU-CS V2.

Quickstep Technologies halves part set up time

Quickstep Technologies halves part set up time

The combination of MSP’s NC-Checker and NC-PerfectPart software is delivering significant savings for Quickstep Technologies’ manufacturing processes.

Empowering calibration service providers to deliver precision solutions

Empowering calibration service providers to deliver precision solutions

Renishaw’s XK10 alignment laser system enabled Micro-check to perform measurements over long distances with exceptional inspection efficiency.

功能強大、易於使用的工具機測頭軟體

功能強大、易於使用的工具機測頭軟體

功能強大、易於使用的工具機測頭軟體 工具機連結 工具機產品 改善您的製程 您的加工廠適用哪些產品? 軟硬體支援 工具機客製化解決方案 解決方案 針對各種應用和工具機控制器,選擇彈性的巨集和 PC 式量測軟體,以充分發揮您測頭量測硬體設備的效果。 若想瞭解產品資訊,請參考其專屬的產品頁面。 下列的規格資料表則提供更多關於我們所推出之巨集套裝軟體的詳細資訊。 相關軟體解決方案:...

TRS2 非接觸式破損刀具檢測系統

TRS2 非接觸式破損刀具檢測系統

TRS2 非接觸式破損刀具檢測系統 工具機連結 工具機產品 改善您的製程 您的加工廠適用哪些產品? 硬體支援 軟體支援 測頭量測效益計算器 工具機客製化解決方案 安裝 Renishaw TRS2 破損刀具檢測系統的影片指南。 若您有任何進一步問題,請聯絡當地 Renishaw 服務中心 。 安裝影片 TRS2 - INSTALLATION TRS2 - MAINTENANCE ...

TS27R 接觸式刀具設定測頭

TS27R 接觸式刀具設定測頭

TS27R 接觸式刀具設定測頭 安裝 Renishaw TS27R 刀具設定系統的影片指南。 若您有任何進一步問題,請聯絡當地 Renishaw 服務中心 。 工具機連結 工具機產品 改善您的製程 您的加工廠適用哪些產品? 硬體支援 軟體支援 測頭量測效益計算器 工具機客製化解決方案 安裝影片 TS27R - PROBE INSTALLATION TS27R - STYLUS ...

雷射編碼器應用要點

雷射編碼器應用要點

雷射編碼器應用要點 RLE 應用備註 HS20 應用要點 Air turbulence effects on measurement stability of the differential interferometer Changing an RCU10 unit within an HC20 Plane mirrors for laser application RCU spares...

SupaTouch 技術

SupaTouch 技術

SupaTouch 技術 適合工具機的自動量測循環最佳化。 改善計量 Inspection Plus 搭配 SupaTouch 技術可大幅強化量測, 分辨真實與電子測頭長度(觸發時長度)。這在使用 3D 向量測頭量測循環時可提供重大優勢,確保每次量測時測頭都正確定位。 每次量測移動時都可自動「即時」計算測針球半徑,在所有方向都能精準計量。...

無線接觸式刀具設定測頭

無線接觸式刀具設定測頭

無線接觸式刀具設定測頭 Probe Setup 此外您也可以下載新的 Probe Setup 應用程式 。 Probe Setup 應用程式簡化 Renishaw 工具機測頭的設定流程。 工具機連結 工具機產品 改善您的製程 您的加工廠適用哪些產品? 硬體支援 軟體支援 測頭量測效益計算器 工具機客製化解決方案 安裝接觸式刀具設定系統的影片指南。 這是通則影片,因為所有測頭都具備類...

EasyProbe

EasyProbe

EasyProbe EasyProbe title page 特性和優點 簡單編程:需要最低程度的操作員技術。 更新工件補正值,提供準確的組件定位。 在巨集變數儲存量測結果及誤差。 啟用保護定位功能。 可用於 MDI 模式,或是讓循環寫入工件程式進行自動作業。 工具機連結 改善您的製程 工具機產品 您的加工廠 適用哪些產品 軟 硬體 支援 測頭量測效益計算器 工具機客製化解決方案...

組件設定和檢測測頭

組件設定和檢測測頭

組件設定和檢測測頭 若您有任何進一步問題,請聯絡當地 Renishaw 服務中心 。 安裝 Renishaw 接觸式測頭的影片指南。 這是通則影片,因為所有測頭都具備類似的安裝原則。 工具機連結 工具機產品 改善您的製程 您的加工廠適用哪些產品? 硬體支援 軟體支援 測頭量測效益計算器 工具機客製化解決方案 Probe Setup 此外您也可以下載新的 Probe Setup 應...

AgustaWestland’s Wildcat Supplier

AgustaWestland’s Wildcat Supplier

Tods Aerospace Ltd specialises in the Design & Build of lightweight structures in composite materials, providing solutions for demanding Aerospace and Defence applications and is a Silver Supplier to...

Inspection Plus - CNC 工具機專用巨集軟體

Inspection Plus - CNC 工具機專用巨集軟體

Inspection Plus - CNC 工具機專用巨集軟體 智慧型最佳化 Inspection Plus 使用 SupaTouch 技術 ,透過智慧功能盡可能縮短循環時間、提升生產力,並大幅強化量測功能。 以進階功能實現最佳製程控制 這款機器常駐套件相容於所有主要工具機控制器及類型,無須其他外部周邊設備。 套件可供應簡易的改裝版本或...

刀具設定軟體

刀具設定軟體

刀具設定軟體 綜合加工機專用刀具設定軟體 Renishaw 刀具設定軟體可讓您設定單點和多點刀具的刀長和直徑偏置,執行加工循環中破損刀具檢測,以及手動或自動 (已編程) 定位。 分別針對兩種刀具設定和破損刀具檢測技術 (接觸式和非接觸式),提供專用刀具設定軟體。 關於 Renishaw 刀具設定軟體 刀長和/或直徑設定。 手動或自動 (已編程) 定位。 加工循環中破損刀具檢測...

EVOLUTE™ 絕對式光學尺下載

EVOLUTE™ 絕對式光學尺下載

EVOLUTE™ 絕對式光學尺下載 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 下載以下關於 EVOLUTE 絕對式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 規格資料表 安裝指南 使用指南 技術繪圖 Advanced Diagnostic Tool...

校正應用要點

校正應用要點

校正應用要點 探索 Renishaw 雷射量測及循圓測試儀產品的各種應用要點。 XL-80 應用要點 XR20 應用要點 QC20 應用要點 XM-60 應用要點 XK10 應用要點 Adjustment of tripod column for XL-80 laser systems Effect of environmental compensation errors on...

光學尺規格資料表

光學尺規格資料表

光學尺規格資料表 封閉式光學尺 開放式光學尺 診斷工具 ATOM™ 增量式光學尺 TONiC™ 增量式光學尺 VIONiC™ 增量式光學尺 RESOLUTE™ 絕對式光學尺 EVOLUTE™ 絕對式光學尺 QUANTiC™ 增量式光學尺 ATOM DX™ 增量式光學尺 FORTiS™ 絕對式光學尺 進階診斷工具 (ADT) 部分弧線 RKL 光學尺應用 ATOM™微型編碼器系統...

OMI-2H

OMI-2H

OMI-2H 工具機連結 工具機產品 改善您的製程 您的加工廠適用哪些產品? 硬體支援 軟體支援 測頭量測效益計算器 工具機客製化解決方案 OMI-2H 結合光學接收器及機器介面,設計安裝於機器工作區域之中。 OMI-2T 使用「調變式」光學傳輸模式運作,相容於也使用「調變式」模式運作的機器測頭。 EC 符合性聲明 2015 年以前的調變式介面/接收器的開關設定和範圍調整 OMI...

QUANTiC™ 增量式光學尺下載

QUANTiC™ 增量式光學尺下載

QUANTiC™ 增量式光學尺下載 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 下載以下關於 QUANTiC 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 使用指南 規格資料表 安裝指南 技術繪圖 進階診斷工具 ADTi-100 與 ADT View...

NC4 固定非接觸式刀具設定測頭

NC4 固定非接觸式刀具設定測頭

NC4 固定非接觸式刀具設定測頭 若您有任何進一步問題,請聯絡當地 Renishaw 服務中心 。 工具機連結 工具機產品 改善您的製程 您的加工廠適用哪些產品? 硬體支援 軟體支援 測頭量測效益計算器 工具機客製化解決方案 安裝 Renishaw NC4 (固定) 非接觸式刀具設定系統的影片指南。 安裝影片 NC4F - INSTALLATION NC4F - INTERFA...

安裝影片

安裝影片

安裝影片 工具機連結 工具機產品 改善您的製程 您的加工廠適用哪些產品? 硬體支援 軟體支援 測頭量測效益計算器 工具機客製化解決方案 安裝 Renishaw 工具機測頭的影片指南。 協助您安裝 Renishaw 工具機測頭量測系統 請選擇相關產品,然後就可以觀看產品安裝短片。 下載 解決方案 - 提升工件品質和精確度,提高 CNC 加工中心的效率 Probing systems...

StreamHR™: generate high resolution chemical images

StreamHR™: generate high resolution chemical images

StreamHR™: generate high resolution chemical images 有效技巧 StreamHR 以使用者可定義的微小幅度,使樣品穿過雷射光點。如需最高解析度的影像,請使用高倍率 (高數值孔徑) 物鏡。 由於樣品移動、資料收集和資料讀取同步進行,而非在連續步驟中獨立進行,因此 StreamHR 可有效對應。在最短時間內提供您所需的影像。 ...

搭載 SPRINT™ 技術的機上掃描測頭

搭載 SPRINT™ 技術的機上掃描測頭

搭載 SPRINT™ 技術的機上掃描測頭 Renishaw advantage MPD 透過 Renishaw 的 SPRINT 技術,發揮高速及高精度的機上掃描測頭潛能。我們針對 CNC 工具機提供獨一無二的掃描測頭,擷取高度準確的 3D 資料,協助您打造最高等級的製程。 靈活彈性且功能豐富的測頭量測 ...

量測系統和軟體

量測系統和軟體

量測系統和軟體 哪個接觸式測頭、刀具設定系統或軟體最符合您的生產製程需求? 按一下下列其中一個連結進行比較。 如果您目前使用 Renishaw 產品,並期望下載安裝或快速入門指南,請前往工具機產品的技術支援資料庫 ,然後按照所需的資訊搜尋產品。 不論您的機器、應用或困難度為何,隨時提供適合的 Renishaw 量測系統,協助製程轉型並提高獲利能力。 哪個產品最符合您的生產製程需求...

VIONiC™ 增量式光學尺下載

VIONiC™ 增量式光學尺下載

VIONiC™ 增量式光學尺下載 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 下載以下關於 VIONiC 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 規格資料表 使用指南 技術繪圖 安裝指南 REXM20 ultra‑high accuracy angle...

ATOM DX™ 增量式光學尺下載

ATOM DX™ 增量式光學尺下載

ATOM DX™ 增量式光學尺下載 下載以下關於 ATOM DX 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 規格資料表 使用指南 安裝指南 技術繪圖 Advanced Diagnostic Tool...

適用 ISO 10791-6 標準的 QC20 循圓測試儀

適用 ISO 10791-6 標準的 QC20 循圓測試儀

ISO 10791-6 之中所定義的大部分測試,都能以 QC20 循圓測試儀完成。工具機在多軸運動期間,會嘗試在刀尖和工件之間維持相對關係。循圓測試儀能夠在遵循多軸刀具路徑的過程中,量測刀尖與工件之間的任何偏差,以便量測輪廓加工效能。

適合 CNC 工具機的客製化解決方案

適合 CNC 工具機的客製化解決方案

適合 CNC 工具機的客製化解決方案 工具機連結 工具機產品 改善您的製程 您的加工廠適用哪些產品? 硬體支援 軟體支援 測頭量測效益計算器 工具機客製化解決方案 Renishaw 擁有一支資深的「特別」設計小組來設計客製化解決方案。 如有特殊或特定應用,請聯絡當地 Renishaw 辦事處,因標準產品經常會有所修改,以提供客製化解決方案。 全方位產品服務 以 Renishaw...

改善我的製程

改善我的製程

改善我的製程 節省時間。減少廢品。保持競爭力。 製程的變數一直都是競爭力及加工利潤的仇敵。它通常會導致廢料、降低生產效率,更衍生出品管成本及人力需求之增加,進而造成無法如期交貨且缺乏有效之追溯性。因此,維持穩定一致、自動化、有效生產加工的祕訣,在於清楚瞭解變數或問題的根源,並從根本處著手改善之。 工具機連結 工具機產品 改善您的製程 您的加工廠適用哪些產品? 硬體支援 軟體支援...

協助我尋找最適合的 CNC 測頭量測及刀具設定解決方案

協助我尋找最適合的 CNC 測頭量測及刀具設定解決方案

協助我尋找最適合的 CNC 測頭量測及刀具設定解決方案 您需要的系統類型需視您的工具機及應用性質而定。如果您不確定哪一種測頭量測及刀具量測系統最適合加工製程,我們在此助您一臂之力。我們的專家在 CNC 工具機產業具備豐富經驗,可協助您做出明智決策。開始時請填寫以下表單,提供機台和控制器的詳細資料。我們收到您的資訊後,當地 Renishaw 人員就會與您聯繫,提供最適合您需求的測頭量測系統。...

Productivity+™ - 綜合加工機專用 PC 測頭軟體

Productivity+™ - 綜合加工機專用 PC 測頭軟體

Productivity+™ - 綜合加工機專用 PC 測頭軟體 工具機軟體 檢測軟體 刀具設定軟體 GoProbe Productivity+™ Renishaw GUI Set and Inspect Reporter SupaTouch 技術 用於工具機的應用程式 完整的量測程序組。 機上決策制定與製程控制的邏輯陳述式。 檢測與更新的詳細回報。 入門影片 工具機連結...

ATOM™ 增量式光學尺下載

ATOM™ 增量式光學尺下載

ATOM™ 增量式光學尺下載 下載以下關於 ATOM 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 規格資料表 技術繪圖 使用者指南 安裝指南 部分弧線 RKL 光學尺應用 ATOM™微型編碼器系統...

產品支援動畫

產品支援動畫

產品支援動畫 若您有任何進一步問題,請聯絡當地 Renishaw 服務中心 。 請選擇相關產品支援動畫。 工具機連結 工具機產品 改善您的製程 您的加工廠適用哪些產品? 硬體支援 軟體支援 測頭量測效益計算器 工具機客製化解決方案 這是以動畫製作的「入門」指南,協助您進行 Renishaw 工具機測頭的安裝、維護或解決問題。 下載 接觸式觸發測頭 接觸式刀具設定系統...

有關 Renishaw 接觸式刀具設定系統的問題

有關 Renishaw 接觸式刀具設定系統的問題

有關 Renishaw 接觸式刀具設定系統的問題 問:如果沒有輸入刀長近似值,要如何量測偏離中心的刀具? 答:無法量測,一定需要刀長近似值。 工具機連結 工具機產品 改善您的製程 您的加工廠適用哪些產品? 硬體支援 軟體支援 測頭量測效益計算器 工具機客製化解決方案 問:如何變更逼近及量測進給率? 答:您需要修改巨集軟體,請聯絡 Renishaw 技術支援 團隊取得更多詳細資訊。...

有關 Renishaw 非接觸式刀具設定系統的問題

有關 Renishaw 非接觸式刀具設定系統的問題

有關 Renishaw 非接觸式刀具設定系統的問題 問:可量測的刀具類型為何? 答:Ø0.

工具機測頭及軟體常見問題 - 硬體

工具機測頭及軟體常見問題 - 硬體

工具機測頭及軟體常見問題 - 硬體 問:是否提供延長保固? 答:是,部分市場供應名為 Premium Support Cover 的產品,其中提供防撞保護保險,並可將保固延長為三年。詳情請聯絡 Renishaw 服務中心。 一般問題 如果您的問題未能獲得解答,請聯絡 Renishaw 技術支援 團隊。 問:非接觸式刀具設定測頭是否比接觸式刀具設定測頭更準確?...

適用於 XL-80 的 QuickViewXL™ 即時量測

適用於 XL-80 的 QuickViewXL™ 即時量測

適用於 XL-80 的 QuickViewXL™ 即時量測 簡易的圖形介面具有彈性極高的操作特性,因而無需預先定義量測目標及順序 - 僅需指出並量測。 QuickViewXL™ 具備最適用於研究與開發及現場分析的工具,此工具可快速且輕易的調查、檢閱及描述運動系統的特性,如線性定位、速度加速時間、過行程和到達目標位置所需的穩定時間以及共振與阻尼。 及時擷取的資料透過「示波器」方式顯示。...

如何使用循圓測試儀

如何使用循圓測試儀

如何使用循圓測試儀 資料擷取 「傳統」測試要求機台執行兩個連續圓,一個為順時針方向,一個為逆時針方向。在實務中,測試圓的前面和後面分別添加了一段圓弧,分別用於機台加速和減速。 通過使用延長桿,可以選擇測試半徑,以反映機器的尺寸和對特定問題的敏感度(例如,大圓更適合發現機台幾何誤差,小圓則對伺服不匹配或滯後更敏感)。...

光學尺安裝指南及影片

光學尺安裝指南及影片

光學尺安裝指南及影片 下載 Renishaw 光學尺安裝及使用指南,適用於增量式、絕對式、線性、旋轉、部分弧線系統。 請觀看我們的安裝影片 ,協助您輕鬆快速地設定 Renishaw 光學尺系統。 封閉式光學尺 安裝影片 開放式光學尺 ATOM™ 增量式光學尺 TONiC™ 增量式光學尺 RG2 增量式光學尺 - 不建議用於新設計 RG4 增量式光學尺 - 不建議用於新設計...

RESOLUTE™ 絕對式光學尺下載

RESOLUTE™ 絕對式光學尺下載

RESOLUTE™ 絕對式光學尺下載 下載以下關於 RESOLUTE 絕對式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 規格資料表 安裝指南 白皮書 技術繪圖 使用者指南 REXA ultra-high accuracy...

<<12>>
Showing 1 - 50 of 73