Filter by
Results found for Software

Software
Software downloads for Equator

Equator Software Suite
Download the latest versions of the Equator software suite and its user guide. Instructions for the updating procedure and an overall description of the Equator software suite is provided.

Equator Software Suite language packs
Equator Software Suite alternative language versions download page

neuroinspire™ software
neuro | inspire™ - Renishaws neurosurgical planning software package

Raman software
Raman software 我們的產品 本公司生產各式各樣的拉曼光譜儀器,包括顯微鏡、台式分析儀及組合型系統。深入瞭解本公司產品。 探索系列產品 我們的產品 本公司生產各式各樣的拉曼光譜儀器,包括顯微鏡、台式分析儀及組合型系統。深入瞭解本公司產品。 探索系列產品 WiRE™ 軟體 以 Windows® 為基礎的拉曼環境 (WiRE) 軟體,是拉曼儀器背後的真正推手。本軟體...

Raman software: control
Raman software: control WiRE: 可在儀器啟動時自動參照馬達,確保馬達位於正確位置 可在您變更儀器配置時,將關鍵光學元件移往其校準位置。您不需要手動校準元件 可在精密作業期間同步機械元件和電子裝置(例如 SynchroScan 光譜擷取及 StreamLine 快速產生化學影像) 執行性能檢查及儀器校正 儀器控制 WiRE™...

Raman software: analysis
Raman software: analysis 資料處理與分析 WiRE™ 是拉曼光譜專屬的軟體套件,由經驗豐富的拉曼使用者所設計,提供從拉曼資料獲取資訊的所需特定工具。 您可在分析過程中處理資料,取得最準確及最具代表性的資訊 分析您的拉曼資料,擷取其中的豐富資訊 主要 WiRE 功能 針對單一光譜及多重檔案提供一系列處理選項,其中的重點在於: 消除背景螢光 (包括獲得專利的智慧型擬...

Raman software: expansion
Raman software: expansion 額外模組 新增內含專業功能的模組,進行 WiRE 客製化: 微孔板對應 - 適用於製藥和生物研究 Custom Analysis Package (CAP) 模組 - 適用於程序監控、QA 和 QC 專用 SEM-SCA 控制器 - 適用於組合型 SEM 拉曼系統 拉曼粒子分析 - 以彈性方式針對多種粒子進行定位、分析及自動測量 批次轉...

Equator™ gauging with third-party software
Equator gauging systems are now available with industry standard programming software provided by our partners. Speak to us today to find out more.

WiRE™ training modules
WiRE™ training modules 專屬訓練 我們可以針對您的應用需求,提供量身打造的訓練課程。訓練課程是由本公司的應用團隊,在您的場所或 Renishaw 場所提供。請洽詢當地 Renishaw 聯絡人探討您的特定需求。 聯絡我們

Particle Analysis software module for morphologically directed analysis
Particle Analysis software module for morphologically directed analysis 粒子分析軟體模組可識別顯微鏡影像的粒子。其中可報告形態學參數(例如大小和長寬比),然後引導 inVia™ 拉曼顯微鏡依據化學性質加以識別。 需要關注的目標粒子 樣品的拉曼成像可能產生大量粒子,需要長時間進行處理。如果使用粒子分析軟體,就能針對影像...

Correlative Raman microscopy with the Correlate™ software module
Correlative Raman microscopy with the Correlate™ software module 掌握全局 請嘗試移動這張 ReS2 片影像的滑桿,檢視關聯的 AFM 影像及 inViaTM 顯微鏡拍攝的白光影像。結合 AFM 影像的形貌細節,以及白光影像不同晶域的影像,就能透過單一影像更充分瞭解樣品。 讓顯微鏡發揮更高效益 Correlate™...

雷射編碼器軟體下載
雷射編碼器軟體下載 Renishaw 的政策確保定期更新軟體,以修正錯誤、新增功能、擴展語言支援、反映標準變更和應對 Microsoft 軟體的變更。如果您使用的不是最新軟體,可能無法使用這些功能。 目前的軟體版本可能無法與所有舊版硬體或硬體組合相容。如有任何疑問,請與我們聯絡。 產品資訊 RCU-CS V2.

Licence key download
Download the licence key for your Equator gauging system. Enter your email here to receive notifications of new releasee for the Equator software suite

IFUs and manuals for neurological products
Download Instructions For Use (IFUs) for Renishaw neurological products.

Empowering calibration service providers to deliver precision solutions
Renishaw’s XK10 alignment laser system enabled Micro-check to perform measurements over long distances with exceptional inspection efficiency.

雷射編碼器應用要點
雷射編碼器應用要點 RLE 應用備註 HS20 應用要點 Air turbulence effects on measurement stability of the differential interferometer Changing an RCU10 unit within an HC20 Plane mirrors for laser application RCU spares...

校正應用要點
校正應用要點 探索 Renishaw 雷射量測及循圓測試儀產品的各種應用要點。 XL-80 應用要點 XR20 應用要點 QC20 應用要點 XM-60 應用要點 XK10 應用要點 Adjustment of tripod column for XL-80 laser systems Effect of environmental compensation errors on...

StreamHR™: generate high resolution chemical images
StreamHR™: generate high resolution chemical images 有效技巧 StreamHR 以使用者可定義的微小幅度,使樣品穿過雷射光點。如需最高解析度的影像,請使用高倍率 (高數值孔徑) 物鏡。 由於樣品移動、資料收集和資料讀取同步進行,而非在連續步驟中獨立進行,因此 StreamHR 可有效對應。在最短時間內提供您所需的影像。 ...

適用 ISO 10791-6 標準的 QC20 循圓測試儀
ISO 10791-6 之中所定義的大部分測試,都能以 QC20 循圓測試儀完成。工具機在多軸運動期間,會嘗試在刀尖和工件之間維持相對關係。循圓測試儀能夠在遵循多軸刀具路徑的過程中,量測刀尖與工件之間的任何偏差,以便量測輪廓加工效能。

MODUS™ 檢具軟體
MODUS™ 檢具軟體 關於 MODUS 完整支援 I++ DME 相容計量控制器,包括 Equator 控制器 完全相容於 Equator 檢具比對方法 CAD 導向的離線程式設計,支援 IGES、STEP、Parasolid® 和 VDA-FS 等中性格式 - 機器隨附程式可立即執行,只需極少或甚至完全不須驗證 與 CATIA®(v5 和 v4)、Siemens® NX™(前身...

EZ-IO 自動化軟體
EZ-IO 自動化軟體 製程監控與 EZ-IO 整合 EZ-IO 內建的製程監控 功能,能協助檢視 Equator 檢具系統和自動化系統之間的通訊,以及查看顯示量測歷史記錄圖形所提供的製程控制資訊。 Equator™ 系統可整合至已有上下料和機器人裝載的智慧化工廠中。 EZ-IO 流程 EZ-IO 流程是一種可供系統整合商快速啟用預先定義的機器人程式。 ...

適用於 XL-80 的 QuickViewXL™ 即時量測
適用於 XL-80 的 QuickViewXL™ 即時量測 簡易的圖形介面具有彈性極高的操作特性,因而無需預先定義量測目標及順序 - 僅需指出並量測。 QuickViewXL™ 具備最適用於研究與開發及現場分析的工具,此工具可快速且輕易的調查、檢閱及描述運動系統的特性,如線性定位、速度加速時間、過行程和到達目標位置所需的穩定時間以及共振與阻尼。 及時擷取的資料透過「示波器」方式顯示。...

如何使用循圓測試儀
如何使用循圓測試儀 資料擷取 「傳統」測試要求機台執行兩個連續圓,一個為順時針方向,一個為逆時針方向。在實務中,測試圓的前面和後面分別添加了一段圓弧,分別用於機台加速和減速。 通過使用延長桿,可以選擇測試半徑,以反映機器的尺寸和對特定問題的敏感度(例如,大圓更適合發現機台幾何誤差,小圓則對伺服不匹配或滯後更敏感)。...

製程監控
製程監控 溫度圖示會顯示 Equator 系統內建溫度感測器的讀數,顯示從上次重新標定之後的變化。在選擇該圖示時,就會在圖形區域中顯示溫度資料的記錄。系統管理員可依需要設定變化量限制 - 在此限制內條形為綠色,超出限制條形就會變成紅色。...

校正手冊與使用者指南
校正手冊與使用者指南 CARTO 數據庫 若要安裝新版使用指南至 CARTO 程式庫,請下載上方的最新版本。請瀏覽至您的下載資料夾,將您剛下載的使用指南複製到適當的語言目錄。 C:\Users\Public\Public Documents\Renishaw Carto\Library\ 如果所需目錄不存在,請使用以下語言代碼建立新資料夾: 語言代碼 語言 代碼 語言 代碼 中文...

RCU10 即時方波補償器
RCU10 即時方波補償器 用於即時正交位置回饋的補償系統。 特性和優點 精度 -針對使用氣壓與溫度感測器的雷射編碼器進行反射率補償,可將精度改善提升至 ±1 ppm 以內。 增進產能 -使用材料溫度感測器,針對工件與機器結構進行熱膨脹補償,大幅提升製程重現性。 彈性 -RCU10 亦可用於補償許多其他雷射與光學尺編碼器,以提供數位正交回饋訊號。 另外選配...

inVia: simple to use
inVia: simple to use 我們具備無可比擬的豐富經驗:Renishaw 20 多年來持續設計、開發和精進拉曼光譜儀,將 inVia 打造為最出色的共軛焦拉曼顯微鏡。 迅速由檢視模式切換為拉曼模式 您只要按一下滑鼠,inVia Reflex 就能在視覺檢視模式(透過雙目鏡及/或視訊檢視)和拉曼量測模式間切換,不但省時也能避免錯誤。您可配置讓 inVia 完成資料收...

校正軟體下載
校正軟體下載 CARTO 套裝軟體為單一軟體解決方案,適用於 Renishaw XL-80、XM-60、XM-600 及 XR20 校正產品。其中提供資料擷取、分析及補償應用程式,協助簡化監控程序,提升定位效能。 由於部分功能仍在開發中,因此可能需要使用其他校正軟體。 深入瞭解 CARTO XCal-View 分析軟體 XCal-View 分析及 Renishaw...

Analyse pharmaceuticals with Raman microscopy
Analyse pharmaceuticals with Raman microscopy 透過單一光譜一目了然 節省時間。使用 SynchroScan 顯露所有主要拉曼頻帶;具高光譜解析度,跨越整個拉曼範圍,一次資料收集全部解決。觀察晶格模式 、OH 頻帶,以及其中的所有內容。透過光譜找出最細微的樣品差異。 產生配方影像 確保化學影像極具代表性;使用 Renishaw 的...

蜂窩密封 — 提升航空發動機的工作效率
蜂窩密封 — 提升航空發動機的工作效率 一架飛機的耗油量有多大?舉個例子,波音747飛機的耗油量約爲每公里12升,從香港飛往倫敦就消耗了共116,000升(98噸)汽油,耗油量可謂十分驚人!爲了節省高昂的燃料成本,工程界發明了蜂窩密封環 (Honeycomb Seal Ring),是一種在航空業被廣泛使用的零組件,能有效提升發動機的工作效率。 ...

XR20 旋轉軸校正儀
XR20 旋轉軸校正儀 什麼是旋轉軸校正儀? XR20 旋轉軸校正儀包含安裝在精密伺服控制軸上的整合式角度反射鏡。軸的角度定位及主要本體外殼相關的光學鏡組,由極高精度光學尺系統控制,其具有直接在主軸承上加工製成的光學尺。XR20 旋轉軸校正儀可搭配使用 XM-60 多光束校正儀 及 XL-80 雷射系統...