Filter by
Results found for Software

neuroinspire™ software
neuro | inspire™ - Renishaws neurosurgical planning software package

Gauging and inspection software training in the UK
MODUS™ inspection software suite training

WiRE training modules
WiRE training modules 專屬訓練 我們可以針對您的應用需求,提供量身打造的訓練課程。訓練課程是由本公司的應用團隊,在您的場所或 Renishaw 場所提供。請洽詢當地 Renishaw 聯絡人探討您的特定需求。 聯絡我們

雷射編碼器軟體下載
雷射編碼器軟體下載 Renishaw 的政策確保定期更新軟體,以修正錯誤、新增功能、擴展語言支援、反映標準變更和應對 Microsoft 軟體的變更。如果您使用的不是最新軟體,可能無法使用這些功能。 目前的軟體版本可能無法與所有舊版硬體或硬體組合相容。如有任何疑問,請與我們聯絡。 產品資訊 Saving and viewing 'current configuration' files...

Renishaw neuroinspire™ system installed at Charing Cross Hospital, London
Renishaw is pleased to announce that a neuroinspire surgical planning software system has been successfully installed at the Department of Neurosurgery in Charing Cross Hospital, London, UK.

IFUs and manuals for neurological products
Download Instructions For Use (IFUs) for Renishaw neurological products.

雷射編碼器應用要點
雷射編碼器應用要點 RLE 應用備註 HS20 應用要點 Changing an RCU10 unit within an HC20 Use of REE interpolators with RLE10 Changing an RCU10 unit within an HC20 HS20 troubleshooting Air turbulence effects on...

Smart manufacturing data platform for industrial process control
Renishaw Central is a smart manufacturing data platform that collects, presents, and actions accurate process and metrology data.

Additive manufacturing for serial production of orthopaedic implants
Croom Precision Medical has chosen Renishaw as their additive manufacturing (AM) and metrology partner, utilising Renishaw technology throughout the production and validation of their ISO13485...

StreamHR™:產生高解析度化學影像
StreamHR™:產生高解析度化學影像 迅速高解析度對應 透過 StreamHR,就能以最佳空間解析度迅速進行樣品成像。解析度僅受限於光線本身的繞射限制,不受儀器影響。 細節齊全的化學影像 如果樣品具備極微小細節,就需要最佳空間解析度才可顯露細節。StreamHR 利用 Renishaw 高速編碼台 (HSES) 的極小幅度大小 (最小 100...

拉曼軟體:分析
拉曼軟體:分析 資料處理與分析 WiRE™ 是拉曼光譜專屬的軟體套件,由經驗豐富的拉曼使用者所設計,提供從拉曼資料獲取資訊的所需特定工具。 您可在分析過程中處理資料,取得最準確及最具代表性的資訊 分析您的拉曼資料,擷取其中的豐富資訊 主要 WiRE 功能 針對單一光譜及多重檔案提供一系列處理選項,其中的重點在於: 消除背景螢光 (包括獲得專利的智慧型擬合基線扣除) 扣除源自基材和溶劑的...

Renishaw FixtureBuilder 產品系列
Renishaw FixtureBuilder 產品系列 FB - 1 title FB - 1 title Banner image text FixtureBuilder 軟體系列包含下列產品選項: 下載 硬體鎖 網路授權 FixtureBuilder 支援大多數 CAD 格式,其中包括 IGES、SAT 和 STEP。 其他適用於 CATIA、Creo...

FixtureBuilder 軟體支援
FixtureBuilder 軟體支援 FAQ 4 FAQ 4 FAQ 4 FAQ 4 FixtureBuilder graphic with icons Step one text Step 2 text Step 3 text Step 4 text 我們的 3D 建模軟體可建立夾具設置。我們提供的培訓影片及支援,協助您以最輕鬆的方式學習使用 FixtureBuilder。 ...

改裝 CMM 提升量測速度
改裝 CMM 提升量測速度 充分發揮您 CMM 的潛能 請閱讀這份白皮書,瞭解如何透過先進科技軟體、控制器和感測器技術的改裝,為您帶來提升量測能力與現有 CMM 效能的契機。 現在,所有品牌的 CMM 使用者,皆有機會藉由升級至 Renishaw 創新的計量系統,大幅提升其量測效能。 由 Renishaw 及其認證改裝商提供 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3...

航太成功案例
航太成功案例 點雲斷面器 傳統量測中,必須一一量測葉片形狀的所有截面輪廓。每個需要的剖面都必須生成並執行一個 DMIS 工件程式,若在未來需要更多的截面輪廓,就必須重新量測葉片。 Renishaw 的點雲斷面器 (PCS) 能提供更為靈活的新方法。現在,只要使用 APEXBlade 和 Renishaw 的 REVO 測頭,即可使用掃掠掃描擷取整片葉片。這些量測能在葉片的整體形狀上,生成端...

升級任何 CMM
升級任何 CMM 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固 服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。 這套完整的解決方案在各方面皆採用頂尖技術,並擁有 Renishaw 直接為所有 CMM 品牌(包括 Hexagon 和 Zeiss)所提供的服務和支援。 由 Renishaw 及其認證改裝商提供 5 軸量測系統 透過改裝,CMM...

可將風險降至最低的專業方法
可將風險降至最低的專業方法 效能保證 第一步是嚴格的機器調查,旨在評估每部 CMM 的機械與電子元件。配合 Renishaw 對於所有品牌 CMM 的豐富經驗,能達成高水準的 Renishaw 系統效能。在您許下任何承諾之前,能精準掌握升級後的 CMM 所能帶來的效果。 「隨插即用」安裝 Renishaw 已建構極為完整的 CMM 安裝知識庫,因此其能使用其 UCC 通用 CMM...

控制器
控制器 UCC 改裝 Renishaw 與多家領導業界的軟體公司和改裝商 建立技術合作夥伴關係,使用 Renishaw 的 UCC 控制器提供功能強大的 CMM 改裝解決方案。 充分發揮您 CMM 的潛能 請閱讀這份白皮書,瞭解如何透過先進科技軟體、控制器和感測器技術的改裝,為您帶來提升量測能力與現有 CMM 效能的契機。 Renishaw 的 UCC 通用 CMM...

迅速回應的服務和支援
迅速回應的服務和支援 充分發揮您 CMM 的潛能 請閱讀這份白皮書,瞭解如何透過先進科技軟體、控制器和感測器技術的改裝,為您帶來提升量測能力與現有 CMM 效能的契機。 Renishaw 服務並不會在產品安裝完成後就結束。 由 Renishaw 及其認證改裝商提供 快速的服務和支援 Renishaw 深知 CMM...

報告和分析
報告和分析 CHART CHART help and training CHART software compatibility CHART hardware compatibility Form title MODUS™ 報告器功能 清晰、簡潔的圖形報告 具有可由使用者完全設定的標題、標籤、文字和影像。 多工件檢測 單一報告能提供完整的元件系列歷史紀錄,包括結果表和統計資料。...

RCU10 即時方波補償器
RCU10 即時方波補償器 任何雷射干涉儀系統用於非真空環境時,則需某種環境補償形式,以在變化的環境條件下維持精度。干涉原理取決於雷射光的波長,此數字會隨著雷射穿越的空氣反射率略微變化。 環境中氣溫改變 ±1 °C、氣壓改變 ±3.

感測器選項
感測器選項 革命性量測 獲獎的 REVO 5 軸量測系統,能提供無可比擬的量測速度、更短的校正時間,以及藉由轉向或固定測頭量測系統,彈性量測不規則的特徵。 REVO 擁有創新技術,能讓 CMM 使用者量測特徵形狀,同時也能增加量測產能,並減少操作人員干預。透過可程式設計的測針和感測器更換,REVO 使用者還能自動化更為複雜的量測工作。 另外,未來將首次能在 CMM...

MODUS™ 計量軟體
MODUS™ 計量軟體 功能強大的量測軟體 Renishaw 的 MODUS 軟體能為 5 軸量測提供強大的平台。可設定的使用者介面能離線開發原生 DMIS 程式、繪製幾何圖形、從 CAD 內嵌尺寸和公差資料,並具備完整的模擬功能。該軟體包括認證的特徵量測、特徵結構和工件坐標系的演算法。 使用者可以根據螢幕上的測頭路徑校驗結果,直接從 CAD 離線新建程式。可用來定義 CMM...

改裝元件和選項
改裝元件和選項 全方位的 CMM 解決方案 充分發揮您 CMM 的潛能 請閱讀這份白皮書,瞭解如何透過先進科技軟體、控制器和感測器技術的改裝,為您帶來提升量測能力與現有 CMM 效能的契機。 Renishaw 提供一套從簡單的接觸觸發式測頭量測,到先進 5 軸量測的全方位改裝解決方案,並透過常用的控制器和計量軟體平台提供加強輔助。 由 Renishaw 及其認證改裝商提供 ...

inVia:使用簡單
inVia:使用簡單 我們具備無可比擬的豐富經驗:Renishaw 20 多年來持續設計、開發和精進拉曼光譜儀,將 inVia 打造為最出色的共軛焦拉曼顯微鏡。 全自動化 inVia 完全自動化,無需操作者手動介入處理。您可自動更換雷射、Rayleigh 濾光片、光柵和偵測器等關鍵元件。 校準和驗證均自動處理,讓您確保系統仍處於完全最佳化狀態,即使變更配置也一樣。 大部分操作者...

模組化及客製化夾具
模組化及客製化夾具 Renishaw 推出一系列模組化及客製化夾具和軟體,專為三次元量床 (CMM)、Equator™ 檢具及影像量測所設計。 各式各樣的彈性解決方案 Renishaw 提供各式各樣的模組化夾具元件,並具備客製化設計能力,可針對各種不同應用及幾乎任何尺寸、形狀或材料的零件提供解決方案。底板及元件以標準配備提供,供應 M4、M6、M8 公制及 1/4-20...

為何要改裝?
為何要改裝? 為您的 CMM 賦予全新生命! 大部分的 CMM 結構並不需要承受高度的磨耗,所以能維持多年的可用性。但是,隨著更快速、功能更強大的新產品不斷推出,軟體、控制系統和感測器會變得過時。 Renishaw 提供現有 CMM 改裝的服務,可使 CMM 的量測精度更高、量測速度更快、具有自動化量測方式等諸多新功能,並充分利用 CAD 程式設計優勢。 強化量測效能 ...

製藥
製藥 從藥物探索到配方、開發和故障排除,我們的系統隨時為您解惑。 API、賦形劑等材料 Renishaw 的拉曼系統具備分析所有製藥材料所需的效能和靈活性。 識別和區分 API 多形體和賦形劑 以小於微米的空間解析度產生藥錠、吸入器和鼻噴劑的配方影像 使用專屬高通量多形體篩選功能 使用先進溫度控制研究藥物的熱行為 整體藥錠和粉末混合物的快速定量分析 判斷混合物均勻性...

3D 夾具建模軟體
3D 夾具建模軟體 Strapline text feautres and benefits ease of use Greater design freedom text Training and support FixtureBuilder product family Banner image text Renishaw FixtureBuilder 是 3D...

三次元量床、測頭、軟體及改裝
三次元量床 (CMM)、精密感測器及改裝可快速準確地擷取元件尺寸和表面資料。主要產品包括 5 軸量測 CMM、改裝、接觸式測頭、點觸發式測頭、掃描測頭、5 軸量測系統、電動測頭座、手動測頭座、轉向測頭座、交換架、測針交換盤、量測軟體、CMM 軟體、測頭測針和 CMM 控制器。

蜂窩密封 — 提升航空發動機的工作效率
蜂窩密封 — 提升航空發動機的工作效率 關於HAESL 香港航空發動機維修服務有限公司 (HAESL) 是一家由羅爾斯•羅伊斯股份有限公司 (Rolls Royce Plc)、香港飛機工程有限公司 (HAECO) 和新加坡國際航空工程有限公司 (SIAEC)...

手冊及安裝指南下載
手冊及安裝指南下載 產品符合性 產品符合性的證書和聲明存檔。 產品佈告欄 CMM 系統及相關產品的產品佈告欄存檔。 舊型產品 已取代或過時產品的手冊與安裝指南。 5軸技術 3軸技術 掃描測頭 接觸觸發式測頭 測頭介面 機台控制器及放大器 交換架及連接埠 配件 CMM 設備 手動測頭座 SP600, SCR600 and AC1, AC2 User's leaflet: MRS...