Filter by
Results found for SiGNUM™ software

neuroinspire™ software
neuro | inspire™ - Renishaws neurosurgical planning software package

neuroguide™ DBS electrode delivery system
The neuroguide™ electrode introducer kit allows verification of expected Deep Brain Stimulation (DBS) electrode position relative to targeted anatomy using Magnetic Resonance Imaging (MRI).

Equator™ gauging with third-party software
Equator gauging systems are now available with industry standard programming software provided by our partners. Speak to us today to find out more.

Primo™ Total Protect 全方位照護方案註冊表
Primo™ Total Protect 全方位照護方案註冊表 工具機連結 工具機產品 改善您的製程 您的加工廠適用哪些產品? 軟硬體支援 測頭量測效益計算器 工具機客製化解決方案 Primo™ 相關連結 Primo 系統介紹 Primo 系統內含什麼? Primo 自動化設定 註冊 Primo Total Protect 全方位照護方案 Primo 下載 Primo 效益計算器 其他...

Correlative Raman microscopy with the Correlate™ software module
Correlative Raman microscopy with the Correlate™ software module 掌握全局 請嘗試移動這張 ReS2 片影像的滑桿,檢視關聯的 AFM 影像及 inViaTM 顯微鏡拍攝的白光影像。結合 AFM 影像的形貌細節,以及白光影像不同晶域的影像,就能透過單一影像更充分瞭解樣品。 讓顯微鏡發揮更高效益 Correlate™...

A-9908-0302 - QuickViewXL™ 軟體

QuickViewXL™ 為一從 XL-80 雷射系統即時擷取和分析動態運動資料的套裝軟體。簡易圖形示波器介面,能以 50 kHz 速率進行即時資料擷取。最適合搭配運動系統特性。請造訪 www.renishaw.com/quickviewXL 下載免費試用版。

QuickLoad™ 系列
探索 QuickLoad™ 系列產品。

Productivity+™ 合作夥伴及整合商
Productivity+™ 合作夥伴及整合商 Janus Engineering Janus Engineering 身為通過認證的解決方案合作夥伴,可支援製造公司進行 Siemens NX PLM 解決方案的整合、最佳化、個別化及訓練。其他人看到可能的極限,Janus Engineering 則是打造解決方案提升製造效率。Janus Engineering 積極使用 NX 長達 30...

世界第一的半導體組裝及封裝設備製造商因 Renishaw 的創新產品而受益。
世界第一的半導體組裝及封裝設備製造商因 Renishaw 的創新產品而受益。 ASMPT 成立於 1975 年,在香港、新加坡、馬來西亞和中國等地區設有 30 多個辦事處、研發中心和生產基地,在全球半導體市場中佔有一席之地。ASMPT 為一高科技企業,旗下擁有 15,000 多名員工,共同分享提供高效能機台與強大的售後服務的目標。創新與品質是該企業成功的關鍵。ASMPT...

TEMPUS™ technology
TEMPUS™ technology is a new scanning algorithm for Renishaw's RenAM 500 series of metal additive manufacturing systems, which allows users to build twice as fast, with no compromise on build quality.

R-QLPC-13150150-12-6 - M6 QuickLoad™ 底板,12.7 mm × 150 mm × 150 mm

此 CMM 精密接地鋁製 QuickLoad™ 底板具有多個間隔 12.

WiRE™ training modules
WiRE™ training modules 專屬訓練 我們可以針對您的應用需求,提供量身打造的訓練課程。訓練課程是由本公司的應用團隊,在您的場所或 Renishaw 場所提供。請洽詢當地 Renishaw 聯絡人探討您的特定需求。 聯絡我們

An introduction to TEMPUS™ technology for additive manufacturing
Renishaw's Matt Parkes explains how TEMPUS™ technology can enhance AM productivity for Renishaw’s RenAM 500 series of metal AM systems.

Breakthrough mobile technology relies on Renishaw encoders
A revolutionary mobile phone antenna has been developed by UK company Sarantel, based on the company's patented PowerHelix™ technology.

Equator™ 檢具軟體
Equator™ 檢具軟體 Equator™ 檢具軟體適合加工現場操作員、編程工程師和自動化整合商使用。目前相容於第三方程式設計軟體供應商。 使用 MODUS Equator 系統時,生產現場操作員可使用操作簡易且隨附於所有 MODUS Equator 檢具的 Renishaw Organiser 前端軟體以選擇及執行程式。MODUS Equator 系統設有各種不同的報告選項,包括...

Surface™ and FocusTrack™
Surface™ and FocusTrack™ 維持樣品焦距 FocusTrack 會在資料擷取之間定期檢查及調整樣品焦距,可搭配使用單點、時間/溫度序列及定點映像量測作業。其中會掃描預先定義的垂直範圍,並尋找最佳焦距。這樣可限制焦距偏差,確保您取得具有最佳空間解析度和光通量的資料。 Renishaw 創新技術的許多層面都受到專利 保護。 樣品表面傾斜?沒問題 Renishaw S...

Software
Software downloads for Equator

搭載 SPRINT™ 技術的機上掃描測頭
搭載 SPRINT™ 技術的機上掃描測頭 Renishaw advantage MPD 透過 Renishaw 的 SPRINT 技術,發揮高速及高精度的機上掃描測頭潛能。我們針對 CNC 工具機提供獨一無二的掃描測頭,擷取高度準確的 3D 資料,協助您打造最高等級的製程。 靈活彈性且功能豐富的測頭量測 ...

Focus Track™
在拉曼實驗期間使樣品表面持續對焦

StreamHR™: generate high resolution chemical images
StreamHR™: generate high resolution chemical images 有效技巧 StreamHR 以使用者可定義的微小幅度,使樣品穿過雷射光點。如需最高解析度的影像,請使用高倍率 (高數值孔徑) 物鏡。 由於樣品移動、資料收集和資料讀取同步進行,而非在連續步驟中獨立進行,因此 StreamHR 可有效對應。在最短時間內提供您所需的影像。 ...

適用於 XL-80 的 QuickViewXL™ 即時量測
適用於 XL-80 的 QuickViewXL™ 即時量測 簡易的圖形介面具有彈性極高的操作特性,因而無需預先定義量測目標及順序 - 僅需指出並量測。 QuickViewXL™ 具備最適用於研究與開發及現場分析的工具,此工具可快速且輕易的調查、檢閱及描述運動系統的特性,如線性定位、速度加速時間、過行程和到達目標位置所需的穩定時間以及共振與阻尼。 及時擷取的資料透過「示波器」方式顯示。...

AxiSet™ Check-Up
Renishaw 推出 AxiSet 這款符合成本效益的全新解決方案,擴充領導市場的工具機測試和校正系統系列,用於檢查旋轉軸的對齊和定位效能。若發生可導致加工設定時間拉長,以及零件不合格的機器校準與幾何形狀不佳之情況,五軸綜合加工機與銑車複合加工機的使用者,可以在幾分鐘內即發現並回報。

Equator™ 附件
用於操作、程式設計、檢查及維護 Equator 的附件。

藉由在 Equator™ 檢具系統上使用金屬 3D 列印客製化測針 Renishaw 協助汽車業客戶攻克檢測難題
採用 Renishaw Equator™ 300 自動化檢具系統之後,Linex Manufacturing 滿足了所有檢測速度和精度的要求。然而,在導入工作空間更大的 Equator™ 500 檢具系統之前,他們在實施某個專案的過程中發現,工件邊緣的螺絲孔正好位於檢具系統的工作空間之外,即使在標準測針上使用延長杆也無法接近螺絲孔。最後,他們使用積層製造的客製化測針解決了這個難題。

Primo™ Credit Tokens
Renishaw Primo Credit Tokens

neurolocate™ registration module
Frameless patient registration module for use with the neuromate® stereotactic robot.

MODUS™ 檢具軟體
MODUS™ 檢具軟體 關於 MODUS 完整支援 I++ DME 相容計量控制器,包括 Equator 控制器 完全相容於 Equator 檢具比對方法 CAD 導向的離線程式設計,支援 IGES、STEP、Parasolid® 和 VDA-FS 等中性格式 - 機器隨附程式可立即執行,只需極少或甚至完全不須驗證 與 CATIA®(v5 和 v4)、Siemens® NX™(前身...

Scodix chooses TONiC™ encoders for its Ultra™ series of digital enhancement printing presses
Renishaw’s TONiC encoder has provided Scodix, a leading provider of digital print enhancement presses for the graphic arts industry, with an off-the-shelf solution to enable automatic feedback...

Equator Software Suite
Download the latest versions of the Equator software suite and its user guide. Instructions for the updating procedure and an overall description of the Equator software suite is provided.

QuickLoad™ 拐角
專為影像儀系統和複合式測量設備平台的拐角設計,可搭配 Renishaw 亞克力底板使用。

R-QLR-50218 - QuickLoad™ 軌道 2.00 吋 × 18.00 吋英制

R-QLR-50218 QuickLoad™ 軌道 2.00 吋 × 18.00 吋英制 2 " × 18 " 英制鋼 QuickLoad™ 軌道與 QuickLoad 底板搭配使用。底板使用軌道內的整合銅定位銷定位並對準導軌,磁鐵則加以固定。

R-QLR-50224 - QuickLoad™ 軌道 2.00 吋 × 24.00 吋英制

R-QLR-50224 QuickLoad™ 軌道 2.00 吋 × 24.00 吋英制 2 " × 24 " 英制鋼 QuickLoad™ 軌道與 QuickLoad 底板搭配使用。底板使用軌道內的整合銅定位銷定位並對準導軌,磁鐵則加以固定。

R-QLPC-5066-50-20 - 1/4-20 QuickLoad™ 底板,0.50 吋 × 6.00 吋 × 6.00 吋

R-QLPC-5066-50-20 1/4-20 QuickLoad™ 底板,0.50 吋 × 6.00 吋 × 6.00 吋 CMM 精密接地鋁製 QuickLoad™ 底板採用數個間隔 0.5'' 的 1/4-20 螺紋孔,可增加夾具的靈活性。

R-QLR2-50224 - QuickLoad™ 軌道 2.00 吋 × 24.00 英制 x 2

R-QLR2-50224 QuickLoad™ 軌道 2.00 吋 × 24.00 英制 x 2 2 " × 24 " 英制鋼 QuickLoad™ 軌道與 QuickLoad 底板搭配使用。底板使用軌道內的整合銅定位銷定位並對準導軌,磁鐵則加以固定。

neuroinfuse™ drug delivery system
Intraparenchymal drug delivery offers a practical method of bypassing the blood-brain barrier (BBB) and shows great promise in providing the next step change in the treatment of neurodegenerative, ...

Equator Software Suite language packs
Equator Software Suite alternative language versions download page

Confocal Raman microscopy with the EasyConfocal™ method
Confocal Raman microscopy with the EasyConfocal™ method 共軛焦顯微鏡可消除失焦光線,提升標準顯微鏡的光學解析度和對比度,協助您重新建構詳細的 3D 結構視圖。 打造最佳實驗 利用 StreamHR™ 實現快速及高解析度映像。 Renishaw 光譜儀使用 EasyConfocal™...

R-QLPC-13300300-12-6 - M6 QuickLoad™ 底板,12.7 mm × 300.0 mm × 300.0 mm

此 CMM 精密接地鋁製 QuickLoad™ 底板具有多個間隔 12.

R-QLPC-13450450-12-6 - M6 QuickLoad™ 底板,12.7 mm × 450.0 mm × 450.0 mm

此 CMM 精密接地鋁製 QuickLoad™ 底板具有多個間隔 12.

Raman software: analysis
Raman software: analysis 資料處理與分析 WiRE™ 是拉曼光譜專屬的軟體套件,由經驗豐富的拉曼使用者所設計,提供從拉曼資料獲取資訊的所需特定工具。 您可在分析過程中處理資料,取得最準確及最具代表性的資訊 分析您的拉曼資料,擷取其中的豐富資訊 主要 WiRE 功能 針對單一光譜及多重檔案提供一系列處理選項,其中的重點在於: 消除背景螢光 (包括獲得專利的智慧型擬...

Equator™ 測針套件
供一系列 Equator 應用的測針套件。

Equator™ 檢具附件
可用於手動或自動化環境的廣泛附件系列。

Equator™ 夾持附件
可用於 Equator 的治具基板,提供 M6、M8 及 1/4" 螺紋尺寸。

QuickLoad™ 導軌系統
藉助 QuickLoad 導軌系統,可快速、簡便且可重複地執行 CMM 工件檢測。

Raman software: expansion
Raman software: expansion 額外模組 新增內含專業功能的模組,進行 WiRE 客製化: 微孔板對應 - 適用於製藥和生物研究 Custom Analysis Package (CAP) 模組 - 適用於程序監控、QA 和 QC 專用 SEM-SCA 控制器 - 適用於組合型 SEM 拉曼系統 拉曼粒子分析 - 以彈性方式針對多種粒子進行定位、分析及自動測量 批次轉...

Raman software
Raman software 我們的產品 本公司生產各式各樣的拉曼光譜儀器,包括顯微鏡、台式分析儀及組合型系統。深入瞭解本公司產品。 探索系列產品 我們的產品 本公司生產各式各樣的拉曼光譜儀器,包括顯微鏡、台式分析儀及組合型系統。深入瞭解本公司產品。 探索系列產品 WiRE™ 軟體 以 Windows® 為基礎的拉曼環境 (WiRE) 軟體,是拉曼儀器背後的真正推手。本軟體...

R-QLR2-1350600 - 雙包裝,包含 x2 QuickLoad™ 軌道,50 mm × 600 mm 公制

雙包裝,包含 ×2 QuickLoad™ 軌道。50 mm × 600 mm 公制鋼 QuickLoad 軌道與 QuickLoad 底板搭配使用。底板使用軌道內的整合銅定位銷定位並對準導軌,磁鐵則加以固定。

R-QLR-1350450 - QuickLoad™ 軌道 50 mm × 450 mm 公制

50 mm ×450 mm 鋼製 QuickLoad™ 軌道與 QuickLoad 底板搭配使用。底板使用軌道內的整合銅定位銷定位並對準導軌,磁鐵則加以固定。軌道可以定位在 CMM 的花崗岩左側、中心和右側,允許使用多個 QuickLoad 底板和配置。

R-QLR-1350600 - QuickLoad™ 軌道 50 mm × 600 mm 公制

50 mm ×600 mm 公制鋼 QuickLoad™ 軌道與 QuickLoad 底板搭配使用。底板使用軌道內的整合銅定位銷定位並對準導軌,磁鐵則加以固定。軌道可以定位在 CMM 的花崗岩左側、中心和右側,允許使用多個 QuickLoad 底板和配置。

用於工業製造的 Equator™ 檢具系統
用於工業製造的 Equator™ 檢具系統 The new Equator-X dual-method system – video heading Support and downloads Equator-X CTA nav Equator comparator CTA nav 用於工業製造的加工現場量測系統 數十年來,工廠的加工現場多仰賴卡尺、界限塞規或缸徑規等量測工具,來實現...