Filter by
Results found for Renishaw
資料表 - 積層製造
資料表 - 積層製造 有關我們供應材料的技術產品資料,以及健康與安全資訊。 安全資料表 (SDS) - 金屬粉末 處理及儲存金屬粉末的關鍵安全資訊。 如需手冊及設備規格,請參閱本公司產品頁面。 如需任何 Renishaw 產品的符合性聲明、認證及法規遵循相關文件,請參閱產品法規遵循頁面 。 材料資料表 (MDS)...
P-CA79-0021 - 7 向插座端子
7 向插座端子用於搭配 Renishaw OMM-2 光學接收器和 OMM-2C 光學加工機模組使用。
光學尺系列
光學尺系列 RSL(不鏽鋼光學條尺) 光學尺名稱 精度 柵距 熱膨脹係數(20 °C 時) 供應長度 讀頭相容性 RSLM20/RSLE20/RSLC20 ±1.
Thank you for signing up to our newsletter
Thank you for signing up to our newsletter Hero text for newsletter thank you page 網路研討會 本公司遍佈全球的應用科學家團隊將提供寶貴見解。可即時或隨需觀看簡報,瞭解本公司產品及各種應用領域。 檢視詳細資料 拉曼說明 拉曼光譜可用於更深入瞭解物質組成。請在此探索基本原理。 檢視詳細資料 您已成功註冊接...
Analyse gems with Raman and photoluminescence spectroscopy
Analyse gems with Raman and photoluminescence spectroscopy 最理想的寶石學工具 鑑定寶石真實性並判斷寶石為天然、合成或加工 判斷是否以填充物修飾寶石裂隙 識別固態、液態和氣態包裏體 識別礦物結晶類型 利用拉曼或光致發光 成像研究結晶瑕疵、空位和置代 分析包裏體,即使是位在寶石深處也可分析...
Tremec 採用 Equator™ 檢具後,加工現場量測 Daimler 零件的時間縮短了 85%
位於墨西哥城附近的 Tremec Queretaro 工廠負責為 Daimler、Volvo、GM、John Deere 和 CNH 製造變速器系統。由於零件的製程控制耗時過久,Tremec 決定要對大幅改善其製造流程。Tremec 決定在全新的Daimler 輪齒專案中採用 Renishaw Equator 檢具,以不同的方式來進行研磨與符合環保標準的齒輪車削作業。這些設備每天可製造 55...
A-5475-0402 - 刀具長度設定系統 (LTS) 接觸墊
碳化鎢接觸墊用於 Renishaw LTS 接觸式刀具長度設定系統。Ø26 mm (1.02 吋).
簡化脊椎植入物的積層製造作業
簡化脊椎植入物的積層製造作業 結果 這驗證研究證明 AM 可用於生產脊椎植入物,提供傳統製造方法無法實現的特性。RenAM 500M 用於製造原型及最終植入物,因此不必在不同機器之間轉換程序。簡化後的工作流程可為醫療裝置製造商節省大量成本及時間。 McConnell 解釋:「兩年前的 IMR 還沒有使用 AM 技術。Renishaw 開發脊椎植入物期間向我們提供的所有支援,以及...
Early cancer diagnosis: The use of Raman spectroscopy in leading-edge biosensor development
Early cancer diagnosis: The use of Raman spectroscopy in leading-edge biosensor development 如需 Renishaw 及其產品的詳細圖片、影片、公司沿革或資訊,請瀏覽我們的媒體中心 。 2019年5月...
量測解決方案將工具機測試時間縮短達 6.5 小時
StankoMachComplex 是一家成功的工具機製造商,但是現在卻面臨著一個取捨難題。隨著該公司的機台產品種類日益豐富,其市場需求也迅速增加,而嚴格的產品測試流程卻造成了生產瓶頸。StankoMachComplex 不僅要提升測試效率,同時也要提高精密量測的精度。Renishaw 的成套量測解決方案解決了這一難題。
Renishaw 協助精密加工廠 提升超過 80% 的鋁製熔模鑄件加工效率
數年前,由於油礦產業的不景氣,位於猶他州奧格登市的 LeanWerks 公司不得不向其他產業拓展業務;包括航太和高速自動化產業,以建立更平衡的客戶群和更穩定的工作流程。這家代工廠現已獲得 AS9100C 航太標準認證,同時也開始對其現有的部分加工設備進行改裝,以更佳地滿足新接觸產業的加工要求。
惰氣生成
惰氣生成 領先同類的技術 Renishaw 積層製造系統以獨特方式生成惰氣。首先會建立真空環境,由腔室中移除任何空氣及濕氣。完成後,腔室中會裝填約 600 公升的高純度氬氣。 在整個建構過程中,大氣一直會維持在氧氣低於 1000 ppm (0.
Renishaw 封閉式光學尺在新型增減材複合工具機上大顯神通
為創新型工具機精選的 Renishaw 光學尺、測頭和刀具設定系統
Mori Seiki 使用 Renishaw 循圓測試儀提供高標準客戶服務
Mori Seiki 使用 Renishaw 循圓測試儀提供高標準客戶服務 非常靈活的檢測工具 現在,Mori Seiki 在出貨前都會使用循圓測試儀對工具機執行例行測試評估,以確保工具機具備高性能,並且會根據循圓測試儀的分析結果快速、高效地對不符合精度要求的工具機進行補償。與 Mori Seiki 的傳統工具機驗證方法相比,循圓測試儀能夠在非常短的時間內完成工具機誤差全面補償。由於運輸和...
Renishaw 光學尺:現代精密測控的關鍵
Renishaw 高性能光學尺系統在超精密運動平台上的應用 北京華卓精科科技股份有限公司,主要聚焦晶片製造廠及晶片裝備製造商,提供整機裝備、核心子系統、關鍵零部件和定製服務。其中超精密運動平台採用多種 Renishaw 光學尺系統,包括高性能的 TONiC 增量式系列, 以及雷射干涉儀進行品質管控
加速創新:金屬積層製造歧管為 Land Rover BAR 提升動力流量
加速創新:金屬積層製造歧管為 Land Rover BAR 提升動力流量 Land Rover BAR 瞭解積層製造的潛力,能夠協助減輕重量,並提升液壓系統效率。簡單來說,這樣可讓船隻設計人員在液壓系統的效能,以及運轉所需的能量之間,達到完美的平衡,進而讓扮演苦力的船員更為省力,同時船隻仍以最佳狀態向前航行。 Renishaw 積層製造團隊,包括產品行銷工程師 David...
A-5492-3010 - OSI-D 介面(單測頭模式)
Renishaw OSI-D 光學介面(單測頭模式)配有 DIN 導軌安裝、接線端子板及產品支援卡。
R-PAACU - 通用轉接板
我們的通用轉接板 R-PAACU 可將任何鉸接 CMM 臂安裝至任何 Renishaw 夾具底板或量測工作台底板。
A-5191-0019 - 窗型替換套件
與 Renishaw OMM-2 接收器及 OMI-2/OMI-2T 組合式介面和接收器裝置搭配使用的窗型替換套件。
A-5492-3000 - OSI-D 介面(多測頭模式)
Renishaw OSI-D 光學介面(多測頭模式)配有 DIN 導軌安裝、接線端子板及產品支援卡。
M-2063-7865 - 適用 MA2 測頭座的刀柄轉接器
適用 MA2 測頭座的刀柄轉接器。適合與 Renishaw LP2 系列固線式測頭搭配使用。
加工機校正和最佳化新聞
Renishaw 最新的校正產品新聞、個案報導及技術文章,可讓加工製造產業控制加工機性能並節省大量成本。
位置編碼器新聞
Renishaw 最新的光學尺產品新聞、個案報導及技術文章,可讓設計工程師將眾多編碼器整合至運動控制系統內。
Calibration training
Renishaw 業務工程師以其售前與售後服務聞名。 我們知道購買一套鐳射系統是您和您公司的一項重大投資。 如果您有任何問題請儘管提出,我們的一切皆公開透明,而且我們也希望您確定您選擇的是適合貴公司應用的正確解決方案。
重工業
重工業 各級精度 營建、農業、鐵路及重工廠部門的製造,需要高品質及可靠的大型零件加工能力。Renishaw 提供各式各樣的解決方案,解決在大型綜合加工機加工大型高價零件的各種挑戰。 確保綜合加工機在各級精度都能精準動作,是大規模製程控制的關鍵所在。機器校正與維護是必備要素,因為軸移動的些許偏差,在大型機器將會變得非常明顯。您可即時追蹤機器動作,利用光學尺及雷射位置編碼器系統維...
運動平台在真空環境中的應用藉由超高真空(UHV)光學尺提升穩定性
在工業界有不少製程需要在真空環境下進行,許多高精密產品在製造過程中也必需使用不同程度的真空技術,產品最後在大氣環境下使用。典型應用包括顯示面板中薄膜和基板之間的精密貼合製程、半導體製程中的薄膜濺鍍、晶圓檢測等等,任何相關的零組件都必須滿足真空環境的要求。
感測器選項
感測器選項 革命性量測 獲獎的 REVO 5 軸量測系統,能提供無可比擬的量測速度、更短的校正時間,以及藉由轉向或固定測頭量測系統,彈性量測不規則的特徵。 REVO 擁有創新技術,能讓 CMM 使用者量測特徵形狀,同時也能增加量測產能,並減少操作人員干預。透過可程式設計的測針和感測器更換,REVO 使用者還能自動化更為複雜的量測工作。 另外,未來將首次能在 CMM...
Heavy industry
The latest Heavy industry additive manufacturing case studies from Renishaw.
Precision manufacturing
The latest precision manufacturing additive manufacturing case studies from Renishaw.
Racks - China RoHS
China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - racks
EU declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line
Heads - China RoHS
China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - heads
Safety data sheets
Renishaw and third party safety data sheets for CMM products.
Interfaces - China RoHS
China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - interfaces
Accessories - China RoHS
China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - accessories
Probes - China RoHS
China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - probes
Current vacancies
Renishaw has a number of opportunities open at the moment.
Controllers - China RoHS
China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - controllers
開發智慧型製造設備,不可或缺的精密回饋系統
踏入智慧型製造的年代,工業界對精密自動化設備的需求達到前所未有的高峰,同時也帶動了運動控制相關零部件的市場需求。 滑軌,軸承,機械平台,驅動器或是控制器等都是一台設備不可或缺的部件。設備開發商在採購時不再單單著重零件的規格,更多的考量它的整合性是否滿足系統的整體設計。建基台灣的直得科技股份有限公司(以下簡稱cpc)的導軌產品在市場上早已得到業界的高度認可,近年大量投放資源在運動控制相關開發項...
A-4038-0077 - 刀桿轉接器 MP10-OMP60
與 Renishaw OMP60 光學傳輸測頭配對使用的轉接頭,可將測頭長度延長 40.5 mm(與 MP10 的長度相符)。
A-4071-0060 - 用於 Renishaw OMP40-2、OMP40-2 M、RMP40、RMP40 M、OMP400 及 RLP40 的工具套件
A-4071-0060 用於 Renishaw OMP40-2、OMP40-2 M、RMP40、RMP40 M、OMP400 及 RLP40 的工具套件 此工具套件用於安裝及維護 OMP40-2、OMP40-2 M、RMP40、RMP40 M、OMP400 及 RLP40。
A-5401-0300 - 工具套件用於 Renishaw OTS 及 RTS 接觸式刀具設定系統
此工具套件用於安裝與維護 OTS 及 RTS 接觸式刀具設定系統。
A-5475-8700 - 刀具長度設定系統 (LTS) 軟體適用於加工中心
接觸式刀具設定軟體適合搭配 Renishaw 刀具長度設定系統 (LTS) 使用。
P-FI01-S002 - 空氣濾網維修套件
空氣濾網維修套件。替換用於 OMM-2C 空氣濾網/調節器裝置的濾網及密封(Renishaw 零件號 A-2253-5120)。
P-PF26-0070 - 聚氨酯 (PU) 氣管 Ø6 mm (0.24 吋)
聚氨酯 Ø6 mm(0.24 吋)氣管,與 Renishaw TRS2 非接觸式刀具斷裂檢測系統搭配使用。按公尺訂購。
RLU-輕巧型雷射裝置,配備光纖傳輸系統
RLU-輕巧型雷射裝置,配備光纖傳輸系統 配置 RLE 系統 為了作為位移干涉儀使用,Renishaw 雷射裝置必須搭配使用適合應用的檢測頭。定義您的 RLE 系統時,應考量下列選項: 雷射光源(RLU10 或 RLU20) 光纖長度 3 m 或 6 m(僅 RLE10) 校正證書(另外加購) 平面鏡或反射鏡標靶光學鏡組 各軸的 RLD 檢測頭類型...
CARTO 套裝軟體
CARTO 套裝軟體 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 讓運動系統發揮最高效能的智慧軟體。 支援的校正產品 深入瞭解我們一系列的校正產品,以改善機器效能、延長機器正常運作時間和排定預防性維護。 Renishaw 定期更新 CARTO 軟體並新增功能。 CARTO 可快速上手且易於使用 - 現在就開始使用。...
藉由投資 5 軸三次元量床 (CMM) 和靈活的比對量測等技術,Apex 提高了量測和反應能力
受到宏觀經濟的劇烈變化所及,CMM 專家 Apex Metrology Ltd. (Apex) 對其服務和產品進行了一次戰略審查。客戶需求正迅速變化,而且越來越難以預測。零件的複雜性不斷提高,交貨週期不斷縮短,生產量也愈加不固定。透過採用 Renishaw 的 REVO® 5 軸 CMM 和 Equator™ 檢具系統,Apex 提高了自身的反應能力和前瞻性,以應對未來數年的要求。
Renishaw 機台校正方案幫助 BOST 將工具機設定時間減半並提高旋轉軸精度
來自西班牙的 BOST Machine Tools Company(BOST)成立於 1972 年,是一家成熟的重型、超重型車床,及 重型銑床製造商,其原名為 Talleres Bost,最初從事車床改裝服務。自 1987 年起,BOST 便開始為客戶新購的車床、鑽床、銑床、鏜床等常用工具機台提供綜合設計、製造和安裝服務。
Of robot mice and men
What is so interesting about a competition to design, build and program a robotic ‘mouse’ that finds its own way to the centre of a 16 x 16 maze in the shortest possible time? Micromouse events have...